Soluciones de HYDAC para centros de datos en espacio gris y blanco, para lograr la máxima disponibilidad y eficiencia

Como columna vertebral de la economía digital, un centro de datos debe funcionar de forma fiable las 24 horas del día, satisfaciendo al mismo tiempo las crecientes exigencias en materia de eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad de los procesos. Existe una gran demanda de soluciones para centros de datos que permitan alcanzar la máxima disponibilidad, con un uso mínimo de recursos y la máxima fiabilidad operativa.

HYDAC ofrece soluciones probadas para el espacio gris, desde un acondicionamiento eficiente del diésel y modernos sistemas de tratamiento de agua hasta tecnologías de montaje resistentes. También ofrecemos soluciones de refrigeración inteligentes y de alto rendimiento para el espacio blanco en colaboración con nuestro socio COOLTECH. El resultado es un centro de datos que cumple los requisitos actuales y futuros: fiable, sostenible y eficiente.

Como miembro de la Asociación Alemana de Centros de Datos (GDA), HYDAC contribuye de forma activa con su experiencia en el intercambio de conocimientos entre especialistas en este ámbito. Gracias a la estrecha colaboración con los actores del sector y al acceso a los últimos avances y normas, nuestra valiosa experiencia se plasma directamente en nuestras soluciones, lo que se traduce en una mayor calidad, preparación para el futuro y practicidad.

¡Solicite ahora una cita de asesoramiento personalizado!

Para temperaturas constantes: soluciones de producto para refrigeración y gestión térmica

El máximo rendimiento requiere una refrigeración óptima. En HYDAC ofrecemos soluciones de refrigeración y gestión térmica de alta eficiencia energética y de bajo nivel sonoro, que garantizan temperaturas constantes incluso en los espacios más reducidos de los centros de datos, tanto en el espacio blanco como en el espacio gris.

En colaboración con nuestra filial COOLTECH, ofrecemos soluciones a medida para la refrigeración de bastidores de servidores mediante el uso de unidades de distribución de refrigeración (CDU, por sus siglas en inglés), que cumplen los requisitos específicos del espacio blanco.

Obtenga más información sobre las soluciones COOLTECH para el espacio blanco

También ofrecemos toda la gama de tecnología de refrigeración moderna para el espacio gris, desde sistemas individuales de refrigeración de grupos electrógenos hasta soluciones integradas para la refrigeración de naves.

Nuestros sistemas modulares y escalables protegen de forma fiable su infraestructura informática contra el sobrecalentamiento y las costosas averías, al tiempo que prolongan la vida útil de sus equipos. Confíe en HYDAC para garantizar un control de temperatura fiable y preparar su centro de datos para el futuro.

Nuestras soluciones de refrigeración y gestión térmica

Para la máxima fiabilidad de los centros de datos: acondicionamiento de combustible para sistemas de alimentación de emergencia

Para garantizar que los generadores diésel arranquen de forma fiable en caso de emergencia, el combustible debe encontrarse en perfectas condiciones en todo momento. No obstante, los largos periodos de inactividad, las fluctuaciones de temperatura y el agua de condensación suelen provocar contaminación, presencia de microorganismos y depósitos, causas típicas de la aparición de bacterias en el diésel. Los sistemas de pulido de diésel de HYDAC para centros de datos garantizan un tratamiento continuo del combustible. El agua, las partículas y los productos de degradación se eliminan de forma fiable, lo que asegura un diésel limpio, generadores listos para su uso y la máxima fiabilidad operativa en el espacio gris.

Descubra cómo proteger su combustible a largo plazo

Tratamiento inteligente del agua para una calidad óptima

El agua es un recurso valioso en los centros de datos, ya sea para la refrigeración o para el suministro de sus sistemas. Un tratamiento eficaz del agua protege los sistemas contra los depósitos y la corrosión, y garantiza una calidad óptima del agua. Esto permite recircular y reutilizar el agua de refrigeración en sus procesos. El resultado: ¡mayor eficiencia, menor mantenimiento y reducción de los costes operativos!

Alimente sus sistemas de la mejor manera posible confiando en nuestra experiencia. ¡Contacte con nosotros para obtener más información sobre las soluciones de HYDAC!

¡Encuentre la solución de filtración adecuada para su tratamiento de agua con el ProFilt Navigator!

Ir al ProFilt Navigator

Gestión de fluidos para la máxima fiabilidad de los procesos

La gestión de fluidos es fundamental para un funcionamiento fluido y eficiente de su centro de datos. Los fluidos cumplen funciones esenciales en los circuitos de refrigeración, los sistemas de suministro de energía y las aplicaciones hidráulicas: garantizan la estabilidad térmica, el flujo de energía y el correcto funcionamiento de los sistemas relevantes para la seguridad.

HYDAC ofrece soluciones integradas para la supervisión, la limpieza y el control de fluidos. ¡Contacte con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones!

¡Contacte con nosotros!

Tecnología de montaje para sistemas y líneas de extinción

Los sistemas de protección contra incendios en centros de datos requieren la máxima precisión y fiabilidad, en especial en lo que respecta a la activación y distribución de los agentes extintores. Garantizar que las botellas de agente extintor, las botellas presurizadas y las líneas de presión y control estén montadas de forma segura es tan importante como la tecnología de válvulas para la activación.

HYDAC está bien posicionada en aplicaciones de centros de datos fundamentales para la seguridad con su tecnología de montaje HY-ROS certificada conforme a DIN EN 45545 (R22/R23; HL1-3) e IATF 16949.

¡Descubra nuestra tecnología de montaje!

Descargas