Requisitos de las modernas máquinas de construcción y vehículos de minería HYDAC le ofrece sistemas perfectamente ajustados a sus necesidades
Eficiencia energética
El aumento de los precios del combustible, las normativas cada vez más estrictas y la búsqueda de soluciones sostenibles están incrementando los requerimientos de las máquinas de construcción y los vehículos de minería. La eficiencia energética es un objetivo claro: solo puede optimizarse con sistemas innovadores y un enfoque integrado de la ingeniería. HYDAC le ofrece soluciones integrales que le permiten ahorrar costes operativos a largo plazo.
Sostenibilidad
El Medio ambiente esta particularmente contaminado en las ciudades y las zonas urbanas Para proteger a la gente y al medio ambiente, HYDAC desarrolla sistemas que están diseñados para cumplir con los requisitos más estrictos de emisiones. Por ejemplo, estamos apostando por la movilidad eléctrica y las soluciones de hidrógeno. Y todo ello sin sacrificar la productividad: nuestras soluciones de control y accionamiento permiten tanto un alto rendimiento como la eficiencia energética.
Disponibilidad de máquinas
Con el aumento de la complejidad y las crecientes exigencias de productividad de las máquinas móviles, hay una cosa en particular que está en el punto de mira: la máxima disponibilidad operativa. Esto se debe a que los fallos y los tiempos de parada imprevistos son muy costosos. Mejore su seguridad en la planificación con HYDAC. La filtración eficaz del combustible y la monitorización inteligente del estado permiten aumentar la disponibilidad de la máquina. Al ser expertos en monitorización de estado y mantenimiento predictivo, alargamos la vida útil de sus fluidos y componentes.
Sus retos – nuestra soluciónSomos su socio de desarrollo para soluciones integrales
Trabajamos junto a usted para desarrollar la próxima generación de sus máquinas de construcción y vehículos de minería: somos su socio de desarrollo que puede ayudarle a reducir la complejidad y a diferenciarse del resto del mercado. Nuestro objetivo: transformar los retos y nuevas perspectivas en soluciones a medida.
¿Busca soluciones a las siguientes tendencias y retos? Pues, eche un vistazo a los temas clave de HYDAC.
Movilidad eléctrica
Sistemas de asistencia y automatización
Electrónica de sistema
Dirección con joystick#Dirección #Precisión #Seguridad #FacilidadDeUso #Joystick
Dirección precisa con joystick gracias a HYDAC y a las válvulas proporcionales hidráulicas. El sistema puede utilizarse en paralelo con un sistema de dirección mecánico-hidráulico y además puede activarse mediante conmutación. Gracias a su diseño modular, la dirección con joystick de HYDAC es fácil de integrar en las arquitecturas de vehículos nuevos o ya existentes. Confíe en nuestro sistema de dirección, cómodo y fácil de usar: para su uso en los vehículos en obras, instalaciones de la empresa o campos.
Suspensión#Suspensión #AmortiguaciónDeVibraciones #Confort
Comodidad y seguridad: factores especialmente importantes para los operadores de máquinas en las largas jornadas de trabajo. Para ello, HYDAC le ofrece soluciones a medida: nuestros sistemas de suspensión ayudan a compensar las irregularidades del terreno, a reducir las vibraciones que sufre el conductor y a aumentar la estabilidad de la conducción. Los expertos de HYDAC encontrarán la solución apropiada para sus necesidades. Benefíciese de nuestra experiencia en sistemas y ingeniería: confíe en HYDAC para su sistema de suspensión perfectamente adaptado.
El sistema de suspensión óptimo para cada exigencia: descubra nuestra selección de productos
Suspensión de los ejes HYDAC
La suspensión óptima para cada tipo de vehículo: gracias a los componentes altamente integrados de HYDAC, nuestras soluciones listas para su instalación podemos configurar con precisión su máquina. Ofrecemos un control inteligente con sensores smart, así como el software y la parametrización a través de la pantalla. Para el confort de conducción independientemente de la carga.
Suspensión de la cabina HYDAC
Minimización de los movimientos de balanceo y cabeceo para el operador de la máquina: la suspensión hidroneumática compacta de la cabina de HYDAC desacopla la cabina del chasis del vehículo. El puntal de suspensión inteligente ajusta la fuerza de amortiguación a la situación de conducción del momento. Con ello se aumenta el confort de la conducción y se garantiza la seguridad operativa de la máquina.
Suspensión del brazo saliente HYDAC
Reduzca los movimientos de cabeceo: a fin de lograr una manipulación segura, HYDAC ofrece soluciones de suspensión para todos los tipos, tamaños y versiones de brazos salientes. Nuestros sistemas de eficacia probada permiten un comportamiento más estable de la dirección, una manipulación mejorada y esfuerzos mecánicos reducidos. En resumen: usted reduce el desgaste y los tiempos de parada, ahorrando valiosos recursos.
Control de máquinas#TecnologíaDeControl #FacilidadDeUso #Precisión #Eficiencia
Ya sea en espacios de trabajo reducidos o en condiciones ambientales cambiantes, los vehículos de construcción y minería no solo tienen que funcionar de forma segura y fiable. Porque un funcionamiento confortable combinado con una alta precisión crea una ventaja competitiva decisiva. Con HYDAC obtendrá un control de la máquina que ahorra espacio y energía, aumentando la productividad. Nuestro diseño modular permite crear sistemas estandarizados y modulares que se adaptan a los requerimientos de sus máquinas. Le podemos ofrecer todos los elementos de la cadena de control, desde la electrónica adecuada, como HMI y controladores, hasta la tecnología de accionamiento y control eléctrico e hidráulico, así como los sensores y el software asociado.
Control de máquinas de HYDAC: sistemas innovadores para sus máquinas de construcción y vehículos de minería
Control principal HYDAC
Diferentes actuadores trabajan en paralelo, especialmente en aplicaciones móviles. Con nuestra amplia variedad de válvulas de control principal, podemos simplificar la operación de las máquinas y aumentar la productividad. Gracias al amplio rango de control fino, puede manejar hasta diez funciones simultáneamente, con la máxima precisión. Para un control eficaz de la máquina y unos resultados óptimos, nuestras válvulas pueden optimizarse para muchas funciones específicas.
Control piloto HYDAC
Tecnología de válvulas innovadora: las válvulas piloto de HYDAC impresionan por su baja histéresis, su alta repetibilidad y fugas mínimas. El preciso control piloto de HYDAC permite un comportamiento de respuesta preciso de la máquina, incluso con los cambios más sutiles de la señal. Usted también puede beneficiarse de nuestra amplia gama de productos. Las válvulas se combinan con filtros, acumuladores y sensores y se amplían debidamente para formar un sistema completo de control piloto.
Control de ventiladores HYDAC
Una parte importante de la potencia nominal del motor de accionamiento se debe al ventilador, por lo que hay que seleccionar el refrigerador adecuado y controlar el ventilador de forma eficiente. Nuestros especialistas pueden ofrecerle controles de ventiladores eficientes a la medida de sus necesidades, así como soluciones integrales de gestión térmica para aumentar la eficiencia y reducir las emisiones.
Mandos hidráulicos para circuitos adicionales#CircuitoAdicional #Flexibilidad #TecnologíaDeVálvulas
Los complementos aumentan la versatilidad y la eficacia de la máquina. Las máquinas de movimiento de tierras se utilizan cada vez más como transportadores de equipos multifuncionales. Por ello, las máquinas de construcción deben estar equipadas con circuitos hidráulicos adicionales y sistemas de cambio rápido. Con HYDAC sentará las bases de la gestión de sus herramientas: desde las válvulas de control para configuraciones flexibles de circuitos adicionales hasta la protección contra sobrepresiones individual en combinación con un retorno separado al depósito para controlar los sistemas de cambio rápido. Déjese asesorar por nuestros expertos sobre su solución óptima.
Optimización de depósitos#Filtración #OptimizaciónDelEspacio #Sostenibilidad
Los conceptos de filtración que se ajustan perfectamente a sus necesidades le permiten reducir el volumen de su depósito hasta un 30 - 40 %. Y no tiene que hacer concesiones en cuanto a la eficacia: HYDAC desarrolla soluciones de filtración para depósitos pequeños con un mayor rendimiento de desgasificación y una perfecta separación del aire, todo ello adaptado a sus requisitos. Esto le da más libertad en el diseño de su máquina, reduce el uso de material y el volumen de aceite y le permite un acceso de servicio sencillo y cómodo.
Protección del diesel#CombustiblesDiesel #AcondicionamientoDeLosFluidos #CalidadDiesel
En las industrias orientadas a la explotación, como la minería o la maquinaria de construcción, los factores como el rendimiento, la fiabilidad y los bajos costes de operación son fundamentales. Una filtración eficaz del combustible ofrece la solución a estos retos. Desde la producción hasta el consumo: por esta razón, HYDAC le ofrece productos específicos para la monitorización y el acondicionamiento óptimos de los fluidos en cada etapa del proceso. De este modo, se garantiza el máximo nivel de calidad del gasóleo a lo largo de toda la cadena de transporte.
Protección integral del diesel: desde la refinería hasta el motor Más información