Diseñador simplificado de aplicaciones Herramienta online para diseñar bloques de control completos
¿Le gustaría comprobar rápidamente la viabilidad de su proyecto? Nuestro programa para dibujar y diseñar diagramas de circuitos hidráulicos está a su disposición en todo momento para simplificar el trabajo de su departamento de diseño y acelerar el proceso de desarrollo. De este modo, puede ofrecer un resultado satisfactorio a sus clientes de forma más rápida. Con el software, pueden crearse diagramas de circuitos hidráulicos y listas de piezas con facilidad. Además, el diseñador simplificado de aplicaciones ofrece documentación completa con planos de dimensiones, modelos 3D, tablas de taladrado y esquemas de producción, entre otros. Una vez completado el proceso, el diseñador crea un modelo 3D de su bloque de control.
Planificación simplificada de proyectosDesde la creación de diagramas de circuitos hidráulicos a un proceso automatizado de diseño de bloques
Desde el diagrama de circuitos hidráulicos al plano 3D terminado: nuestro diseñador simplificado de aplicaciones le ahorra tiempo valioso y gastos en el proceso de diseño. Los diagramas de circuitos hidráulicos, las listas de piezas y los esquemas de producción pueden configurarse sobre la base de productos de HYDAC en solo unos minutos. Si así lo desea, también podemos hacernos cargo del montaje y de la entrega del diseño final.
¿Cómo funciona?
- Cree un diagrama de circuitos hidráulicos:
El diagrama de circuitos hidráulicos puede crearse de forma totalmente sencilla online arrastrando y soltando. Los archivos STEP pueden descargarse sin coste. - Seleccione los componentes adecuados:
En la herramienta de selección, encontrará las últimas válvulas de cartucho de HYDAC, además de los bloques de instalación adecuados. El sistema cuenta también con acumuladores, sensores de presión y muchos otros componentes almacenados. El resultado será una lista de piezas. - Termine su proyecto con un proceso automatizado de diseño de bloques:
Por último se usa el enrutamiento automático para generar un bloque que pueda visualizarse fácilmente como un render 3D. Si así lo desea, podemos hacernos cargo tanto de la producción como de la entrega. Puede solicitar un presupuesto al instante.
El diseñador simplificado de aplicaciones explicado en 3 minutosCree un diagrama de circuitos hidráulicos online y diseñe un bloque de control completo
Diseñe su bloque de control en minutos: nuestro diseñador simplificado de aplicaciones le permite diseñar sus bloques de manera totalmente automatizada. Una vez creado el diagrama de circuitos hidráulicos, seleccione las válvulas CETOP y las válvulas de cartucho apropiadas para su aplicación.
Ya sean válvulas direccionales de corredera o asiento, de presión, de control de caudal o de cierre en formato de válvulas de cartucho, insertables o de montaje en bloques, tenemos la válvula adecuada para su sistema. En el vídeo, le mostramos todo lo que debe saber sobre nuestra herramienta.
Sus ventajas con el diseñador simplificado de aplicaciones
Aspectos básicos: ¿Qué es el diseñador simplificado de aplicaciones y cómo accedo a él?
¿Cuáles son los beneficios del diseñador simplificado de aplicaciones?
En un primer paso, se puede crear un diagrama de circuitos hidráulicos online de forma gratuita. Sin embargo, el principal beneficio de la herramienta está en el rápido proceso automatizado del diseño del bloque gracias al enrutamiento automático que conecta las válvulas y otros componentes.
¿Qué es lo que hace el diseñador simplificado de aplicaciones?
El diseñador simplificado de aplicaciones ofrece un proceso de diseño automatizado de bloques, de acuerdo con el diagrama de circuitos hidráulicos del usuario. Se pueden utilizar hasta doce válvulas y otros componentes de HYDAC (acumuladores, sensores, etc.).
Proceso de trabajo:
- Creación del diagrama de circuitos hidráulicos
- Enrutamiento automático
- Generación del bloque de control
- Dibujo y generación del modelo STEP
¿Me pueden explicar cómo funciona?
En nuestro programa para dibujar diagramas de circuitos hidráulicos y llevar a cabo otros procesos de diseño, se ofrece un gran número de vídeos explicativos sobre distintos temas para que internalice rápidamente cómo funciona.
¿Cuántos proyectos puedo crear?
Por ahora, el número de proyectos es ilimitado.
¿Cómo puedo crear una cuenta para usar el diseñador simplificado de aplicaciones?
Visite ead.hydac.com con un navegador actualizado (Edge, Chrome, Firefox).
Haga clic en la opción «Sign up now», complete el formulario de registro y envíe su información a través del botón «Submit». Una vez que la organización local de ventas de HYDAC haya completado su registro, le enviaremos un correo electrónico de confirmación.
¿Hay que pagar para usar la herramienta?
No, el diseñador simplificado de aplicaciones es gratuito.
¿A qué grupo de personas está dirigido el diseñador simplificado de aplicaciones?
HYDAC ha probado y optimizado de manera extensiva el programa para dibujar diagramas de circuitos hidráulicos y diseñar bloques de control. Incluso nosotros lo usamos para enviar presupuestos rápidos. Debido a sus numerosas ventajas, ahora también queremos ofrecer la herramienta a nuestros clientes.
¿El diseñador simplificado de aplicaciones está disponible únicamente en inglés?
Nuestra herramienta está disponible únicamente en inglés y no está prevista su traducción por el momento.
¿Quiénes pueden usar el diseñador simplificado de aplicaciones?
La herramienta está orientada principalmente a empresas y los retos que deben afrontar. Sin embargo, su uso puede ser útil también para universidades, escuelas técnicas y otras instituciones educativas.
Nuestra herramienta online está disponible en todos los países del mundo. Si no lo está en su país, contacte con HYDAC.
¿Debo tener un nivel de conocimiento experto para usar el diseñador simplificado de aplicaciones?
El diseñador simplificado de aplicaciones está diseñado para ser una herramienta simple para dibujar diagramas de circuitos hidráulicos. La base de la herramienta son los circuitos hidráulicos simples, para los que se necesita únicamente un conocimiento básico de hidráulica. Sin embargo, también pueden diseñarse circuitos complejos. Nuestra herramienta ofrece una amplia gama de opciones para expertos con distintas habilidades que permiten crear diagramas de circuitos hidráulicos y diseñar bloques de control online.
Protección de datos: ¿Mis datos están seguros?
¿Debo instalar algún programa?
No, el diseñador simplificado de aplicaciones es una solución en la nube que funciona completamente desde el navegador web. Para trabajar con la herramienta, todo lo que se necesita es un navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge).
¿Mis datos están protegidos?
Los datos se protegen de acuerdo con la Directiva Europea de Protección de Datos. Los movimientos de los usuarios se analizan de forma constante para optimizar su experiencia y continuar desarrollando funciones. Los datos personales no se transmiten a terceros.
¿Por cuánto tiempo puedo acceder a mis proyectos y mi cuenta?
Los proyectos pueden visualizarse en el diseñador simplificado de aplicaciones durante un año desde su creación. Una vez transcurrido el año, se archivan. Sin embargo, los proyectos también pueden descargarse antes de que se archiven para guardarlos localmente. Si la cuenta no se usa por tres meses desde el momento del registro, nos reservamos el derecho a desactivarla.
Componentes: ¿Qué componentes se guardan en la herramienta?
¿Cuántas válvulas puedo usar?
En este momento, pueden utilizarse hasta 12 válvulas que, a su vez, pueden conectarse a otros componentes (acumuladores, sensores, etc.). Se puede escoger entre más de 3000 componentes.
¿Las válvulas CETOP también están almacenadas en el sistema?
Sí, se pueden usar hasta dos válvulas CETOP que pueden combinarse con válvulas de cartucho.
¿Todas las válvulas de HYDAC están almacenadas en el sistema?
La gama de válvulas de HYDAC se amplía de forma constante, de modo que siempre podrá encontrar una selección actualizada de más de 3000 válvulas de HYDAC en el diseñador simplificado de aplicaciones.
Además de las válvulas, ¿qué otros componentes hay almacenados en el sistema?
Una selección de acumuladores, sensores de presión, bombas manuales y conexiones de medición completan la gama de productos para el proceso de diseño de bloques. Si falta algún componente, escríbanos a valves@hydac.com.
Funciones: ¿Qué funciones tiene el diseñador simplificado de aplicaciones?
¿Puedo realizar modificaciones y ajustes en el bloque de control las veces que quiera?
El diagrama de circuitos hidráulicos de los bloques puede modificarse reajustarse todas las veces que sea necesario.
¿Puedo modificar el diseño más adelante?
Después del enrutamiento automático y de la generación del bloque de control, puede solicitar optimizaciones y adaptaciones con mayor profundidad a través del departamento de ingeniería de HYDAC de su organización local de ventas de HYDAC.
¿Qué datos se generan para la producción (planos, listas de piezas, etc.)?
Se genera un archivo STEP de uso libre que incluye todos los componentes y las dimensiones.
Asimismo, se pueden descargar en diversos formatos planos dimensionales con todas las vistas laterales, así como diagramas de circuitos hidráulicos con una lista de piezas e información técnica, como la asignación de las conexiones y los pesos. A su vez, también pueden descargarse los folletos respectivos de todos los componentes.
¿Puedo crear un diagrama completo de circuitos hidráulicos con la bomba, el depósito y componentes adicionales para un diagrama funcional?
Sí, siempre es posible crear un diagrama de circuitos hidráulicos. En el siguiente paso, se genera el diseño de un bloque de control de manera automática.
¿Qué materiales hay disponibles para el bloque de control? ¿Son resistentes a la corrosión?
Los materiales predeterminados para el diseño de bloques son acero y aluminio. Si es necesario, se puede escoger también algún tipo de protección adicional contra la corrosión.
¿Cómo puedo determinar las posiciones de las válvulas y conexiones (puertos)?
Las posiciones de las válvulas pueden especificarse para cada lado del bloque de control, según sea necesario. A continuación, pueden observarse en el plano dimensional o el modelo STEP.
¿Puedo guardar mi diagrama de circuitos hidráulicos?
El diagrama de circuitos hidráulicos se guarda automáticamente en el proyecto. También está disponible en formato PDF o DWG.
¿Cuál es el espesor mínimo de las paredes para el diseño?
Las paredes tienen un espesor de 4 mm en todos los lados.
¿Se realiza un control de viabilidad?
El control de viabilidad se realiza para detectar eventuales errores en el diagrama de circuitos hidráulicos, como una conexión no asignada. La selección correcta de las válvulas, es decir, por ejemplo, que sean aptas para el caudal o la presión pertinentes, es responsabilidad del usuario.
¿Se optimizan los resultados del enrutamiento automático?
Sí, el enrutamiento automático optimiza el bloque de control para su compacidad.
Siguientes pasos: ¿Qué sucede una vez que ya se ha creado el bloque de control?
¿Se muestra un cálculo de costes o un precio al final?
Una vez que se han definido todos los elementos de diseño en el proyecto, se puede solicitar un cálculo de costes a la organización local de ventas de HYDAC que facilitará un presupuesto lo antes posible gracias al circuito y los componentes predeterminados. Si es necesario, se ofrecerá asistencia técnica adicional y la posibilidad de realizar optimizaciones.
¿Cuánto demora en generarse el bloque de control?
Según el número de componentes utilizado, la complejidad del diagrama de circuitos hidráulicos y el nivel de uso del diseñador simplificado de aplicaciones, la generación puede demorar entre 5 minutos y varias horas.
¿Puedo solicitar un prototipo de mi bloque de control para realizar pruebas funcionales?
Una vez generado el bloque de control, se puede solicitar un prototipo a la organización local de ventas de HYDAC.
¿Cuándo me llegaría el prototipo de mi bloque de control para realizar pruebas funcionales?
En función de las capacidades de producción de su organización local de ventas de HYDAC, el bloque de control puede enviarse a partir de las tres semanas posteriores al pedido.
¿Quién fabrica el bloque de control?
Contacte con su organización de ventas de HYDAC para solicitar un presupuesto. Si es necesario, puede solicitarlo totalmente montado y probado.