Intercambios: encuentre el elemento filtrante de HYDAC apropiado Es rápido y fácil con nuestra herramienta Betterfit
El rendimiento inadecuado de la filtración afecta a la disponibilidad de toda la máquina. Por eso, de vez en cuando es hora de algo nuevo: con los económicos elementos filtrantes de HYDAC, usted apuesta por una calidad probada y de primera clase. Nuestra herramienta Betterfit le ayudará a convertir los códigos de los modelos para que pueda encontrar el elemento correcto para su carcasa de un fabricante diferente.
Elementos filtrantes de alta calidad en las dimensiones de nuestros competidores
No tarde en elegir el elemento filtrante apropiado para su carcasa en nuestra base de datos. Ya se han introducido más de 70.000 elementos de 64 fabricantes diferentes en nuestra base de datos.
El reto: el elemento filtrante que utiliza hace subir sus costes
¿No está satisfecho con el rendimiento de su elemento filtrante actual? Los frecuentes cambios del medio, la corta vida útil de los elementos filtrante y las recurrentes llamadas al servicio técnico afectan negativamente a la productividad y rentabilidad de su empresa.
Por qué debería pasar hoy mismo a los elementos filtrantes de HYDAC
Confíe en HYDAC: con décadas de experiencia y una tecnología sofisticada, ofrecemos desde 1963 elementos filtrantes que cumplen con los requisitos más exigentes. Con nuestros elementos filtrantes obtendrá el doble de beneficio gracias a su larga vida útil y a su eficaz filtración. La sustitución de su elemento es muy fácil con nuestra herramienta Betterfit. Basta con introducir el código de modelo de su actual elemento filtrante de otro fabricante y le indicaremos el elemento filtrante HYDAC compatible.
Un cliente de HYDAC en el sector de la automoción
Al principio, no creíamos que un cambio del elemento filtrante mereciera la pena desde el punto de vista económico. Pero gracias a la gran capacidad de retención de suciedad de los elementos de HYDAC, la vida útil de los elementos casi se ha duplicado y, además, la limpieza del sistema ha mejorado notablemente. Esto nos ha permitido reducir drásticamente nuestros servicios de mantenimiento y el cambio ha resultado más que rentable.
Sus ventajas con los elementos filtrantes de HYDAC HYDAC es su experto en filtración. Desde 1963.
La herramienta Betterfit de HYDAC: así de simple Encuentre un elemento filtrante de HYDAC compatible de manera automática
Paso 1: Introducir el código del modelo
Para convertir el código de modelo, introduzca el código de su elemento filtrante actual en el campo de texto. Se seleccionará el elemento adecuado para usted de nuestra amplia base de datos.
Paso 2: Botón de información para más detalles
Recibirá el resultado justo después de hacer clic en "Buscar". Si desea obtener más información sobre el correspondiente elemento filtrante de HYDAC, haga clic en el botón rojo de información.