Sistemas de accionamiento KineSys

Sistemas de accionamiento modernos e inteligentes de HYDAC KineSys: más eficacia y menor complejidad gracias a un diseño en función de las necesidades.

Sistemas de accionamiento inteligentes de HYDACIngeniería de sistemas en función de las necesidades para una solución de accionamiento óptima

La tecnología de accionamiento electromecánico y el diseño hidráulico de velocidad variable ofrecen soluciones pioneras para la mayoría de sus funciones. Sencillo, eficiente, económico: el equipo de HYDAC KineSys desarrolla conceptos de accionamiento sencillos y a la medida de sus necesidades. Benefíciese de nuestra exhaustiva gama de productos y de nuestra profunda experiencia en todo tipo de sectores y tecnologías. ¡Cree su concepto de accionamiento propio con HYDAC!

HYDAC es su guía en la elección del sistema de accionamiento apropiado, ya sea hidráulico o electromecánico.

¡Precisión en el movimiento! A la hora de buscar sistemas de accionamiento para sus máquinas, siempre estamos al tanto de las últimas evoluciones y estaremos encantados de compartir nuestros conocimientos con usted. Especialmente ahora que hay muchas cosas que se pueden hacer más simples, más eficientes y más fáciles de mantener. Póngase en marcha con HYDAC. Le ayudaremos a crear máquinas preparadas para el futuro.

Descubra cómo lo hacemos siguiendo nuestro folleto. Descubra más ahora:

Descargue ahora el folleto

Su centro de competencia en sistemas de accionamiento Asesoramiento sobre una gran variedad de tecnologías de HYDAC KineSys

Cinemática y sistemas: HYDAC KineSys le ayudará a crear las máquinas del futuro. El equipo interdisciplinar formado por ingenieros hidráulicos, mecánicos, eléctricos y especialistas en automatización reúne todas las piezas del rompecabezas. Desde el asesoramiento sobre una gran variedad de tecnologías y la integración sencilla de las interfaces entre mecánica, electrotecnia e hidráulica hasta la seguridad de las personas, máquinas y productos. Benefíciese de una vida útil más larga y de el mantenimiento reducido, teniendo siempre presentes soluciones que respeten el medio ambiente.

Cómo entendemos nosotros el servicioDesarrollamos su solución de sistema a medida

Aportamos nuestros conocimientos técnicos específicos para su campo de actividad: HYDAC KineSys desarrolla soluciones de sistema a medida sobre la base de componentes de primera calidad, modernas herramientas de simulación e ingeniería de sistemas así como profundos conocimientos en todo tipo de sectores de la tecnología de accionamiento. Con su persona de contacto fija que se ocupa de la coordinación interna de la empresa, garantizamos un apoyo continuo y una implantación rápida.

Nuestra solución: su subsistema HYDAC llave en manoEl valor objetivo se convierte en movimiento real

Benefíciese de nuestra experiencia en una multitud de sectores y tecnologías. Estamos a su lado durante la implementación y prestamos mucha atención a las interfaces. Hasta que todo funcione a la perfección.

Exploremos juntos las funcionalidades que necesita y elegiremos el diseño de sistema óptimo.

Contacto

Saque partido de las ventajas de un diseño de sistema ágil y perfectamente adaptadoMás funcionalidad, fiabilidad y seguridad

La solución perfecta es el equilibrio entre las distintas funcionalidades. Aún más importante es un diseño de sistema ágil y ajustado a su aplicación. De este modo, a menudo se consigue más funcionalidad, fiabilidad y seguridad con menos componentes. Gracias a los muchos años de trabajo y experiencia en múltiples sectores, HYDAC puede ayudarle a elegir su sistema de accionamiento óptimo:

Tecnología de accionamiento electromecánico

Su sistema de accionamiento, ahora aún más sencillo: confíe en los cilindros electromecánicos de HYDAC como alternativa o añadido útil para fuerzas de hasta 500 kN.

Diseño hidráulico de velocidad variable

Hidráulica reducida a lo esencial: cambie el diseño de sistema convencional por uno hidráulico con velocidad variable y ahorre considerablemente en la potencia de accionamiento.

La gama de productos y servicios de HYDAC Le ayudaremos a elegir el sistema más apropiado. Desde productos individuales y conceptos de accionamiento básicos hasta soluciones de sistema individualizadas.

Cilindros eléctricos HYDAC

Los cilindros eléctricos HYDAC no necesitan mantenimiento durante toda su vida útil y destacan por su sencilla puesta en marcha gracias a la solución Plug and Play. Le ofrecemos la solución a sus retos, perfectamente adaptada a sus necesidades, desde componentes sencillos e ingeniería específica hasta sistemas de accionamiento completos, incluidos reguladores de accionamiento, control de ejes y puesta en servicio.

Más información sobre los cilindros eléctricos de HYDAC

Accionamientos hidráulicos de velocidad variable HYDAC

Nuestros variadores hidráulicos de velocidad (DVA) son una muestra perfecta de la simbiosis entre hidráulica y electrónica. Nuestro regulador de accionamiento integrado e inteligente garantiza un control en bucle cerrado en función de las necesidades y, por tanto, un considerable ahorro de energía. Las soluciones estándar pueden combinarse con todo tipo de módulos hidráulicos para las funcionalidades básicas preconfiguradas, incluidos los sensores y la limitación de la presión.

Más información sobre el DVA-Kit de HYDAC

Soluciones de sistema a medida

HYDAC suministra controladores de accionamiento y válvulas en una solución de subsistema llave en mano para precisiones de posicionamiento altamente dinámicas de hasta 10 μm - de este modo, el posicionamiento, el control y la supervisión resultan realmente sencillos incluso sin sistemas de medición externos. Gracias a la lógica de control integrable, dispondrá de un punto de conexión central para la energía y la comunicación.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién o qué es HYDAC KineSys?

Con más de 9.500 empleados en todo el mundo, HYDAC es uno de los líderes mundiales en tecnología de fluidos y equipos hidráulicos y electrónicos. El equipo de KineSys es su especialista en soluciones de accionamiento para sistemas cinemáticos.

¿De dónde proviene el nombre KineSys?

El nombre KineSys es una combinación de las palabras cinemática y sistema.

¿Qué son los accionamientos de velocidad variable?

Los accionamientos de velocidad variable (DVA) KineSys son una muestra perfecta de la simbiosis entre hidráulica y electrónica. Gracias al control de bucle cerrado integrado, el motor de accionamiento se ajusta en función de las necesidades. Esto ofrece un gran potencial de ahorro energético, ya que la energía solo se suministra si realmente se necesita. Se puede ahorrar hasta un 70% de energía, dependiendo del ciclo de la máquina. La adaptación optimizada de la energía a las condiciones respectivas mediante la solución KineSys reduce al mínimo la pérdida de potencia. Además, reduce drásticamente la complejidad en el lado hidráulico.

¿Qué son los cilindros eléctricos?

Los cilindros eléctricos HYDAC-HEZ son fáciles de integrar y no necesitan mantenimiento, lo que facilita la realización de movimientos lineales. La funcionalidad HEZ se realiza con la siguiente configuración:

Un motor (de engranajes) acciona el husillo a través de un acoplamiento que está montado en la caja de cojinetes mediante rodamientos de bolas. La tuerca roscada convierte el movimiento de rotación del husillo en el movimiento lineal, puesto que el alojamiento de la tuerca está asegurado contra el giro por medio de guías de cojinetes lisos. El vástago del pistón se acciona por la conexión con el alojamiento de la tuerca. Por tanto, el sentido de giro del motor hace que el vástago se extienda o se retraiga. La velocidad de rotación del husillo y el paso de la rosca determinan la velocidad de translación. El interior del cilindro eléctrico de HYDAC está protegido de las influencias ambientales por un sistema de sellado. Para fijar la unidad de potencia, disponen, por ejemplo, de un soporte pivotante en el alojamiento del cojinete y un rodamiento del extremo del vástago del pistón en el otro lado.

¿Qué es una unidad de potencia CO3?

La unidad de potencia CO3 es una compacta central hidráulica muy económica sobre la base de un accionamiento de velocidad variable con convertidor de frecuencia y sistema de refrigeración plenamente integrados. Los campos de aplicación principales de esta solución Plug & Play son las máquinas herramienta, especialmente los tornos.

¿Por qué los accionamientos de velocidad variable se consideran especialmente eficientes y silenciosos?

La razón por la que los accionamientos de velocidad variable se consideran especialmente silenciosos y eficientes desde el punto de vista energético es que tanto el caudal necesario como la potencia hidráulica (y, por tanto, la energía eléctrica) se suministran al consumidor en función de las respectivas necesidades. El caudal hidráulico y la velocidad rotativa del motor se reducen y se minimiza el nivel de ruido del ventilador y la bomba hidráulica. Cuando no se necesita potencia, el tren motriz puede desconectarse por completo. Esto significa que un accionamiento de velocidad variable es mucho más silencioso y energéticamente eficiente que los accionamientos convencionales con una velocidad constante del motor.

¿Por qué los cilindros eléctricos se consideran respetuosos con el medio ambiente?

Los cilindros eléctricos (HEZ) son "ejes autosellantes". El riesgo de fugas perjudiciales para el medio ambiente queda excluido. A diferencia de un sistema hidráulico, no se toma aceite de un depósito y se introduce en cilindros hidráulicos a través de diversos componentes. Un HEZ no cuenta con un "medio fluido" para transmitir la fuerza. Esta función la realizan el motor, la transmisión y el husillo. El movimiento de rotación del motor se convierte en un movimiento lineal. Solo se requiere una lubricación con grasa para proteger los componentes y reducir la fricción interna. El uso de cilindros eléctricos impide que se produzcan daños al medio ambiente.

¿Cómo las soluciones HYDAC KineSys contribuyen a aumentar la sostenibilidad?

Con el sistema hidráulico de velocidad variable se pueden reducir la potencia de accionamiento, las emisiones de ruido, el tamaño del depósito y la frecuencia de los intervalos de mantenimiento, lo que ayuda a ahorrar aún más recursos en la operación del sistema.

Al utilizar cilindros electromecánicos, ya no hace falta utilizar aceite como fluido de servicio, con lo que se reducen aún más los riesgos de contaminación.

Además, el objetivo de HYDAC KineSys es devolver materiales valiosos al ciclo de utilización. Nuestra carcasa para la unidad de potencia CO3 está fabricada de los restos de láminas de embalaje con contenido de aluminio, que de otro modo se quemaría, como por ejemplo.

¿Cómo aumentan el rendimiento las soluciones de sistema de HYDAC KineSys?

Los cilindros hidráulicos o electromecánicos de velocidad variable se ajustan a los procesos y contribuyen eficazmente a aumentar el rendimiento. Así se reduce la complejidad y se aumenta la funcionalidad.

¿En qué medida contribuyen los sistemas de accionamiento de HYDAC KineSys a aumentar la eficiencia?

Los sistemas de accionamiento hidráulico y electromecánico se adaptan a las funcionalidades de la propia aplicación. La demanda de energía se ajusta con precisión al ciclo requerido. Así se suministra la potencia motriz en función de las necesidades. Las pérdidas de potencia se reducen considerablemente, de modo que a menudo la refrigeración del aceite hidráulico deja de ser necesaria. Esto tiene un efecto doble. Se requiere menos energía para el accionamiento hidráulico y se elimina la energía necesaria para la refrigeración.

¿Qué tiene que ver HYDAC KineSys con la gestión térmica?

Si se pasa del control por resistencia a la hidráulica controlada por desplazamiento (hidráulica con control de velocidad variable), en muchos casos se puede prescindir de la refrigeración, ya que la entrada de calor en el sistema es mucho menor. Si se utilizan cilindros de accionamiento electromecánico, no se necesita refrigeración adicional.

¿Qué aporta HYDAC KineSys en materia de digitalización y software?

El regulador de accionamiento actúa como un punto de conexión central para la energía y la comunicación permitiendo la regulación, el control en bucle cerrado, la supervisión y el mando a distancia del sistema de accionamiento. Además, la inteligente combinación del controlador de accionamiento y el software permite monitorizar claramente el proceso de producción hasta el nivel de los componentes y almacenar los datos con fines de calidad.

Sus ventajas gracias a las soluciones de accionamiento de HYDAC KineSys

Todo de un solo proveedor

Todo de un solo proveedor

Confíe en la experiencia de HYDAC, con componentes de alta calidad y herramientas avanzadas

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Ahorre energía gracias a la potencia de accionamiento en función de las necesidades mediante el sistema de velocidad variable

Fiabilidad de proceso

Fiabilidad de proceso

HYDAC suministra soluciones fiables que aumentan la calidad y la eficacia

Tecnología Plug & Play, para una puesta en servicio sencilla

Versátil

Nuestra tecnología Plug and Play permite una sencilla puesta en servicio en todo tipo de módulos hidráulicos

Asistencia a distancia

Asistencia a distancia

Desde 2014: ofrecemos la puesta en marcha a distancia y asistencia en línea a través de nuestras herramientas en línea

Servicio posventa

Servicio posventa

Cuente con nosotros, incluso después de la fase de concepción del proyecto y de la puesta en marcha de su sistema de accionamiento.

Descargas

Podemos solucionar su reto de accionamiento

Déjese asesorar por nuestros expertos sobre su sistema de accionamiento a medida.

Contáctenos ahora