Precaución: aquí crece la bacteria del gasoil
1/4 Máquinas cosechadoras
Si la bacteria del gasoil se manifiesta de forma inadvertida, las cosechadoras de patatas se retrasan en el inicio de la temporada de recolección. La causa: durante el periodo sin cosecha, las bacterias infestan masivamente el sistema de combustible. La consecuencia es que se obstruyen los filtros y los componentes que transportan el combustible. Así se pierde un valioso tiempo de cosecha.
2/4 Generadores de energía
Si el combustible permanece en los depósitos durante mucho tiempo y se forman microorganismos en el sistema, el suministro eléctrico de emergencia en hospitales y centros de datos deja de estar garantizado. En este caso, ya no es posible arrancar el motor, lo que puede provocar daños a las personas o a la propiedad.
3/4 Embarcaciones de motor
Los filtros de combustible se obstruyen por el pegajoso limo bacteriano y las embarcaciones de mantenimiento de los sistemas de esclusas para la navegación fluvial sufren daños.
4/4 Equipos de alquiler
Los equipos de alquiler utilizados esporádicamente también se ven afectados por la bacteria del gasoil. Los filtros de partículas de las excavadoras o cargadoras de ruedas de las empresas de alquiler, por ejemplo, pueden contaminarse gravemente con bacterias del gasoil y obstruirse como consecuencia de tiempos de inactividad prolongados. De este modo, las máquinas ya no pueden arrancar. El resultado son pérdidas financieras considerables para las empresas.