Soluciones de HYDAC para la monitorización de la presión en acumuladores hidráulicos
1/7 HYDAC p₀‑Guard: EDS 3400
El EDS 3400 permite vigilar la presión de precarga del acumulador (p0) y controlar la operación de carga del acumulador. La presión de precarga del acumulador se monitoriza en el lado del fluido durante cada proceso de parada (cuando se descarga el lado del fluido del acumulador).
• Fácil de instalar en el sistema hidráulico
• Monitorización del sistema con un solo dispositivo de protección
• Salida de señal cuando la presión de precarga (p₀) es demasiado baja
• Función integrada de carga del acumulador
• Mantenimiento predictivo
2/7 Sistemas de integridad de vejiga BIS de HYDAC
El BIS funciona en el lado de gas del acumulador de vejiga. Detecta cuándo ha entrado el líquido en la vejiga y genera una señal, lo que permite detectar la rotura de la vejiga. La temperatura y la presión también pueden registrarse mediante electrónica (bucle de corriente/HART).
• La detección de una vejiga defectuosa minimiza los tiempos de inactividad.
• Mayor fiabilidad del proceso gracias a la monitorización continua de p₀ en el acumulador.
• Los cambios de vejiga del acumulador pueden planificarse de antemano.
• Monitorización optimizada de todo el sistema mediante el procesamiento de señales y el análisis de fallos.
3/7 Monitorización de la posición del pistón de HYDAC: láser
El sistema de medición de posición lineal por láser monitoriza ópticamente la posición del pistón y se monta en el lado de gas. Su principio de funcionamiento se basa en la medición del tiempo transcurrido, es decir, el haz láser alcanza el pistón, se desvía y después lo detecta el sensor. La posición del pistón en el acumulador se calcula en función del tiempo que tarda el haz láser en completar su recorrido.
• Diseño compacto y sistema de medición sin contacto.
• Señal de medición continua a lo largo de todo el recorrido del pistón.
• El intercambio y la calibración pueden realizarse con el sistema en funcionamiento. No se requiere descargar el nitrógeno
4/7 Monitorización de la posición del pistón de HYDAC: HLT
El HLT es un sistema de medición de posición lineal y magnetoestrictivo. Su principio de funcionamiento se basa en la medición del tiempo transcurrido entre pulsos de corriente y torsión que se intercambian de manera inductiva y sin contacto entre el punto de medición (= posición del pistón) y la electrónica.
• Señal de medición continua a lo largo de todo el recorrido del pistón
• Diseño compacto
• Instalación central (lado de aceite o gas)
• Posibilidad de conexión a todos los sistemas estándar de medición y control (p. ej., controles PLC)
• Disponible también como sistema redundante (SIL2/PLD2)
5/7 Monitorización de la posición del pistón de HYDAC: indicación por aletas magnéticas de HYDAC
Con la indicación por aletas magnéticas, la posición de un pistón se muestra mediante aletas rojas y blancas visibles desde el exterior. También pueden añadirse componentes adicionales (p. ej., elementos de control de partes del sistema, transductores, interruptores).
• Medición continua en el lado de gas
• Indicador visual
6/7 Monitorización de la posición del pistón de HYDAC: UP switch
Los interruptores de posición del pistón detectan la posición de un pistón en un acumulador de pistón a través de la pared de la camisa cilíndrica. El interruptor de posición del pistón puede instalarse posteriormente con una abrazadera sin necesidad de realizar modificaciones adicionales en el acumulador. El principio de medición se basa en el método de ultrasonido pulso-eco.
• Fácil instalación posterior en acumuladores de pistón
• Disponible en un modelo estándar y en otro apto para fluidos de alta viscosidad
7/7 Monitorización de la posición del pistón de HYDAC: otros sistemas de monitorización
HYDAC también ofrece otros sistemas para monitorizar la posición del pistón, como acumuladores de pistón con un sistema de medición por cable tensado o con interruptor de límite. Contáctenos para obtener más información o realizar una consulta personalizada y sin compromiso.