Optimice su producción con un aprovechamiento inteligente del calor residual

Con una gestión térmica eficiente desde el punto de vista energético, puede transformar las obligaciones legales en verdaderas ventajas competitivas

Las crecientes exigencias en materia de eficiencia energética son mucho más que un simple reto normativo. Ofrecen la oportunidad de realizar inversiones con visión de futuro que garanticen la sostenibilidad de su producción. Con las soluciones de gestión térmica inteligente de HYDAC, le ayudamos a cumplir de forma segura los requisitos de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE (DEE) y de las legislaciones nacionales derivadas. Esto se debe a que nuestros sistemas están especialmente diseñados para optimizar sus procesos mediante un control preciso de la temperatura y un uso eficiente del calor residual. Siga leyendo para descubrir cómo alcanzar el máximo rendimiento con un consumo energético mínimo.

Implementación de los objetivos de eficiencia: visión general de la Directiva de Eficiencia Energética (DEE)

La Unión Europea marca un rumbo claro con la Directiva de Eficiencia Energética (DEE): de aquí a 2030, el consumo final de energía deberá reducirse de forma significativa en toda Europa, concretamente en un 11,7 % con respecto a 2020. Si bien la naturaleza específica de las legislaciones nacionales varía entre los países de la UE, el núcleo de los requisitos se mantiene igual en todos ellos. Para las empresas, esto implica replantear los flujos energéticos, aprovechar el potencial de forma sistemática y aplicar innovaciones técnicas. Desde la obligatoriedad de implantar sistemas de gestión energética o medioambiental hasta el uso específico del calor residual, la DEE establece directrices claras.

Enfoque en Alemania: Ley de eficiencia energética (EnEfG, por sus siglas en alemán)

Con la EnEfG, Alemania refuerza los requisitos europeos establecidos por la DEE. Lo que antes era voluntario está pasando a ser obligatorio. Esto aplica especialmente a las empresas con un consumo anual total de 2,5 GWh (empresas distintas de las pymes) y de 7,5 GWh (pymes y empresas distintas de las pymes). Por lo tanto, las empresas deben poder demostrar un ahorro significativo. El objetivo es claro: soluciones energéticas modernas como estándar para un emplazamiento competitivo.

Calor residual: la mayor fuente de energía desaprovechada del mundo

La DEE y la legislación nacional ofrecen grandes oportunidades, en especial en lo que respecta a la gestión térmica y al aprovechamiento del calor residual. De hecho, ¿sabía que el potencial de calor residual industrial en la UE es, en teoría, de unos 920 TWh al año? Esto corresponde a una parte significativa del consumo energético industrial.

Las empresas manufactureras que hoy apuestan por sistemas de refrigeración inteligentes, la recuperación de calor y la optimización energética no solo están creando una ventaja competitiva. También se posicionan como impulsoras activas de la transición energética y, sobre todo, reducen sus costes operativos.

Convierta su calor residual en un recurso valioso

Veamos el ejemplo del interior de una nave de producción, donde los equipos individuales refrigerados por aire generan enormes cantidades de calor.

Esto suele acabar en un círculo vicioso: la temperatura de la nave aumenta, lo que hace que los sistemas de refrigeración pierdan eficiencia. Los sistemas de aire acondicionado tienen que enfriar la nave con un elevado consumo energético. El calor residual se escapa al exterior sin ser aprovechado. Esto provoca un aumento vertiginoso de los costes energéticos y una carga innecesaria para los equipos.

El calor desaprovechado generado por los procesos suele ser inevitable. Sin embargo, ese mismo calor residual puede utilizarse como un recurso valioso para aumentar la eficiencia. Le ofrecemos soluciones de gestión térmica eficientes con refrigeración por fluido para romper este ciclo.

Aproveche al máximo el potencial de su calor residual con la refrigeración por fluido de HYDACLe ayudamos a optimizar su infraestructura existente con sistemas de gestión térmica adaptados a sus necesidades, ya sea en una instalación nueva o como parte de una modernización específica.

Sistemas de refrigeración por fluido-agua FWKS de HYDAC

¿Dispone de un suministro central de agua fría en su planta y necesita una separación segura de los medios en su sistema?

Nuestros sistemas de refrigeración fluido-agua FWKS permiten utilizar la infraestructura existente de la nave de forma eficiente desde el punto de vista energético para refrigerar máquinas e instalaciones. Este sistema de refrigeración es la solución idónea en instalaciones que tienen acceso a agua fría o refrigerante. Esto se debe a que combina la posibilidad de refrigerar incluso por debajo de la temperatura ambiente con una muy baja disipación directa del calor al entorno.

Más información sobre los FWKS
 

Sistema de refrigeración central HYDAC Hybrid RFCS

¿Busca una solución óptima como complemento a un suministro inteligente de agua fría con instalación en el exterior?

Los sistemas de refrigeración central HYDAC RFCS se instalan fuera de la nave de maquinaria y suministran de forma fiable el refrigerante necesario a los sistemas de refrigeración por fluido integrados en las máquinas. Nuestros sistemas híbridos RFCS combinan refrigeración activa y pasiva, y solo activan el modo activo –de mayor consumo energético– cuando la diferencia de temperatura natural deja de ser suficiente. La instalación en el exterior evita un mayor calentamiento de la nave y reduce de forma significativa el nivel de ruido en el lugar de trabajo. Además, mediante el uso del refrigerante ecológico R513a, estará apostando por una tecnología especialmente preparada para el futuro.

Más información sobre los RFCS

Refrigeración por fluido HYDAC WTRE

¿Desea modernizar su instalación existente y mejorar su eficiencia energética sin intervenir en el sistema de control?

El sistema HYDAC WTRE es un intercambiador de calor de placas con control en circuito cerrado que actúa como «equipo auxiliar». Si el agua de refrigeración de la instalación está lo suficientemente fría, el compresor permanece desconectado de forma continua. El periodo de amortización es extremadamente corto gracias al importante ahorro energético. Gracias al controlador PID y a la válvula de bola de control, es posible mantener constante la temperatura del fluido, ya sea como valor fijo o en función de la temperatura ambiente. Con el WTRE, se beneficiará sobre todo de su fácil integración, ya que la modernización no requiere intervenir en el sistema eléctrico ni en el PLC de la máquina herramienta.

Más información sobre los WTRE
 

Preguntas frecuentes

¿Qué regula la Directiva de Eficiencia Energética de la UE (DEE)?

La DEE define objetivos a escala europea para la reducción del consumo energético y obliga a todos los Estados miembros de la UE a aplicar objetivos de ahorro. La versión revisada de la Directiva (UE) 2023/1791 ha reforzado considerablemente los requisitos e incluye el objetivo vinculante de reducir el consumo final de energía en toda la UE en un 11,7 % para 2030, en comparación con 2020.

¿Cómo se relaciona la DEE con el aprovechamiento del calor residual y la gestión térmica?

La Directiva pone un fuerte énfasis en el uso eficiente de los flujos energéticos, lo que incluye:

  • Evitar el calor residual innecesario
  • Aprovechar la energía térmica existente
  • Reducir la demanda de refrigeración activa de alto consumo energético

El aprovechamiento del calor residual y una gestión térmica inteligente se encuentran entre las formas más rápidas y rentables de alcanzar los objetivos de ahorro exigidos.

¿Cuáles son las ventajas del aprovechamiento del calor residual para mi empresa?

  • Reducción de costes al disminuir la necesidad de adquirir energía
  • Cumplimiento de los requisitos normativos sin necesidad de intervenciones costosas en los procesos o en la producción
  • Aprovechamiento de sinergias técnicas, como la transferencia del calor residual de los procesos o la refrigeración a sistemas internos o redes energéticas
  • Contribución a los objetivos de reducción de la huella de carbono y a los objetivos ESG

¿Qué requisitos nacionales se aplican en Alemania (EnEfG)?

La ley alemana de eficiencia energética (EnEfG) incorpora los requisitos de la UE al derecho nacional y, en algunos casos, incluso los supera. Las empresas con un consumo energético anual total superior a 7,5 GWh están obligadas a implantar un sistema de gestión energética o medioambiental; además, a partir de 2,5 GWh ya se aplican amplias obligaciones de documentación y eficiencia.

¿Cómo pueden las soluciones de gestión térmica de HYDAC ayudar a mi empresa?

Las soluciones de gestión térmica de HYDAC reducen su consumo energético, permiten utilizar la infraestructura existente de forma más eficiente y disminuyen el calor residual mediante la optimización de los procesos de refrigeración y la reducción de la carga de los sistemas de refrigeración activa.

Cumpla los requisitos legales al tiempo que reduce los costes de proceso. Le mostramos cómo hacerlo.

Nuestros expertos le acompañan en su camino hacia una mayor eficiencia energética. Trabaje con nosotros para encontrar la solución adecuada para su gestión térmica. Solicite asesoramiento sin compromiso.

Contacte con nosotros ahora