Purificador de aire contra la Corona: el LEKF de HYDAC La solución segura contra la Corona y otros virus

El purificador de aire LEKF de HYDAC contra la Corona y otros virus filtra de forma fiable los aerosoles y es ideal para escuelas, oficinas, consultas médicas, gimnasios o la industria. Descubrir más...

3 minutos de lectura

Temas y productos Hidráulica

Por qué son útiles los purificadores de aire

Nunca se ha hablado tanto de la purificación del aire en interiores como durante la pandemia de Corona, pero una purificación eficaz del aire también tiene sentido durante una "ola de gripe normal". Para la purificación general del aire y especialmente para la eliminación de virus, bacterias y gérmenes, varias empresas ofrecen actualmente dispositivos de purificación del aire descentralizados en el mercado. Los purificadores de aire también pueden ser útiles para limpiar el aire de la habitación de las partículas que provocan alergias, como el polvo fino, los ácaros, las esporas de moho o el polen. Lo esencial en este caso es evitar una peligrosa distribución de aerosoles y partículas en los interiores, mediante la agitación del aire en la habitación.

¿Cómo funciona el purificador de aire LEKF de HYDAC?

El LEKF trabaja con un proceso de purificación en dos fases, con la probada tecnología de filtración Processmicron® de HYDAC y la desinfección UV-C, en combinación con la llamada ventilación por desplazamiento o por capas de aire. Nuestro purificador de aire apoya los procesos naturales de la circulación de aire en una habitación por su flujo guiado de aire y, por lo tanto, la controlada ventilación por capas de aire respectivamente por desplazamiento. El aire ambiente es aspirado desde arriba a través del elemento filtrante y pasa por la etapa de desinfección UV-C a la parte inferior del contenedor. El aire limpio y desinfectado sale luego a nivel del suelo. Un sensor de CO2 controla continuamente la calidad del aire ambiente actual e indica con una luz LED cuándo es aconsejable purificar el aire.

Datos técnicos

Tensión:230-240V/N/PE 50 Hz
Índice de desactivación:99,99% de los virus Corona
(coronavirus felino) en los niveles 1/2/3
Elemento filtrante:Processmicron® 100 % polipropileno con revestimiento antimicrobiano
Eficiencia del filtro:> 95 % de las partículas 0,3 – 0,5 µm
Caudal volumétrico:

Nivel 1 (funcionamiento normal) → 270 m³/h
Recomendación para salas: 50 - 80 m³

Nivel 2 (Booster/*) → 410 m³/h
Recomendación para salas: 80 - 130 m³

Nivel 3 (Booster/*) → 570 m³/h
Recomendación para salas: 110 - 200 m³

* para la circulación rápida del aire en la habitación / para los lugares de trabajo industriales

Dimensiones:Altura: 1843 mm I Diámetro: 334 mm
Peso:aprox. 35 kg
Nivel de ruido:aprox. 40 - 60 dB(A) (campo libre 1 m)
Contaminación por ozono:0,000 ppm (sin ozono)
CO2 Advertencia:a partir de 1000 ppm

Ventajas del LEKF en comparación con los purificadores de aire con filtro HEPA

Dado que el principio de flujo de aire del purificador LEKF no requiere que todo el volumen de la habitación se mezcle con el aire de suministro, la unidad requiere caudales volumétricos de suministro significativamente menores que los productos comparables de la competencia. Por lo tanto, con el LEKF se evita la peligrosa distribución de aerosoles en el aire de la habitación debido a las turbulencias, a diferencia de los purificadores de aire con ventilación mixta. Los purificadores de aire con filtros HEPA también se contaminan rápidamente con gérmenes, ya que las bacterias y los virus pueden multiplicarse fácilmente en el entorno cálido y húmedo del filtro. La ventaja con respecto a los purificadores de aire con filtros HEPA es que el filtro del LEKF está expuesto a la radiación UV-C y, por tanto, se desinfecta automáticamente. En consecuencia, la vida útil del filtro LEKF de HYDAC es significativamente mayor que la de los filtros HEPA.

Ventilación convencional 
mediante ventilación mixta y turbulenta

Solución HYDAC: LEKF
con ventilación por desplazamiento

Purificación del aire de los coronavirus en un 99,99%.

En las pruebas realizadas con el dispositivo completo en el laboratorio S2 de la Universidad de Leipzig, se confirmó que el purificador de aire LEKF elimina los coronavirus en un 99,99%.

Cita del experto en tecnología de procesos de HYDAC:

"Dado que el principio de flujo de aire del purificador LEKF no requiere que todo el volumen de la habitación se mezcle con el aire de suministro, la unidad requiere caudales volumétricos de suministro significativamente menores que los productos comparables de la competencia."

Las ventajas del purificador de aire LEKF de un vistazo

Elimina de forma fiable virus, bacterias y gérmenes

  • Índice de desactivación del 99,99%, confirmada científicamente para los coronavirus
  • Además elimina el polen, el polvo fino, los ácaros, las esporas de moho y otros alérgenos

Concepto de ventilación innovador en dos fases

  • Reduce el riesgo de dispersión de aerosoles en la habitación
  • Sin sensación desagradable de corriente de aire
  • Bajo nivel de ruido

Alta eficacia de purificación

  • Eficiencia de separación optimizada gracias al prefiltro integrado

Plug & Play

  • Sin costosas conversiones y con una puesta en servicio sencilla
Respetuoso con el medio ambiente

Respetuoso con el medio ambiente

  • Desinfección UV-C sin ozono

LEKF: El purificador de aire para la escuela, la oficina y la industria

El LEKF es adecuado para su uso en edificios públicos como escuelas o guarderías, centros de salud y consultas médicas. También puede utilizarse para la purificación del aire en el lugar de trabajo, por ejemplo en oficinas (de planta abierta), comedores, salas de descanso y de reuniones, o incluso en el gimnasio o la sala de ventas. Gracias a la salida de aire a nivel del suelo, no hay desagradables sensaciones de corriente de aire. El nivel de ruido del purificador de aire LEKF es comparable al de un ventilador medio. Para que la purificación sea óptima, debe colocarse en el centro de la sala o cerca de grupos de mesas. En las salas más grandes o abarrotadas, se recomienda combinar varias unidades y distribuirlas uniformemente por la sala.

Recomendación de colocación del LEKF

Sala de reuniones

Sala de espera

Aula de clase

DescargarReferencia: Purificador de aire contra la Corona: el LEKF de HYDAC

¡Descargar ahora la referencia en formato PDF!

Concierte su consulta ahora.

Escriba un correo electrónico

Descubrir más artículos de las revistas

Hidráulica
Temas y productos
1 minutos de lectura |

Elementos filtrantes Betterfit de HYDAC para una filtración de alta calidad

Leer más

Formación
Temas y productos
6 minutos de lectura |

El paquete de formación hidráulica de HYDAC

Leer el artículo ahora

Certificación ATEX
Temas y productos
6 minutos de lectura |

Válvulas ATEX de HYDAC

Leer el artículo ahora