Seguridad funcional según la norma ISO 13849 Desarrollo y suministro de un sistema de sujeción hidráulico que cumple con las especificaciones de seguridad funcional según la norma ISO 13849
HYDAC – Su socio para complejas soluciones hidráulicas en aplicaciones de seguridad.
Las máquinas tienen que ser seguras para los usuarios y su entorno
Las máquinas tienen que ser seguras para los usuarios y su entorno. Por esta razón, los fabricantes de máquinas calculan y evalúan los peligros que pueden derivarse de sus máquinas y implementan medidas para prevenir los casos de daños. Para ello existe una norma específica de seguridad, la EN ISO 13849. La norma regula los principios de diseño y la validación de las partes relacionadas con la seguridad del control de las máquinas y debe ser observada por los fabricantes en el desarrollo de los productos. Por lo tanto, es un gran alivio para los fabricantes y proveedores de máquinas en su trabajo si sus socios tecnológicos pueden proporcionar no solo la realización técnica de la solución de seguridad, sino también los cálculos asociados.
Actuar como socio tecnológico de apoyo y proveedor de sistemas
Nuestro cliente es un fabricante de equipos para la soldadura de piezas grandes. En el caso concreto, se trataba de un sistema para soldar bastidores de excavadoras de hasta 80 toneladas. La pieza a soldar no está sujeta a una mesa, sino que "flota" en el aire para poder alcanzar todos los cordones de soldadura de forma ideal. Para ello se necesitan 10 cilindros que alinean y centran la pieza antes de su sujeción para que no se deforme debido a las fuerzas durante el proceso de sujeción.
La evaluación de seguridad preparada por el fabricante de la máquina indicaba que la propia pieza de trabajo supondría un peligro si la sujeción no se realizaba de forma correcta o si se producía un fallo en el sistema de sujeción. Por lo tanto, hay que monitorizar tanto la secuencia de sujeción correcta como el estado del sistema de sujeción. Además, hay que garantizar una reserva de seguridad en caso de un fallo de los componentes del sistema para cumplir con la seguridad funcional exigida. En resumidas cuentas, el pedido resultó ser una tarea muy compleja para el fabricante de maquinaria. Su anterior proveedor había rechazado la solicitud debido a la complejidad de requisitos para el proceso de sujeción, así como para la seguridad funcional. El fabricante de máquinas recibió la recomendación de su cliente final para que se pusiera en contacto con HYDAC, pues ya nos conocía y nos apreciaba como socio tecnológico competente en diversos temas complejos de la hidráulica.
Asesoramiento y realización de la solución de sistema con HYDAC como socio del proyecto
Como consecuencia de la recomendación del cliente final, el fabricante se puso en contacto con nosotros y nos preguntó si podíamos participar como socios del proyecto en la realización de la solución de sistema. Como primer paso, realizamos un análisis detallado con el cliente para poder identificar posibles soluciones.
Desarrollamos un bloque especial con redundantes válvulas de asiento direccionales y una monitorización de la posición de conmutación. Cada uno de los cilindros de sujeción se controla por un bloque hidráulico, que es alimentado centralmente por un grupo hidráulico de velocidad variable. La monitorización de los estados de conmutación de cada bloque individual sirve de base para el control de los demás bloques respectivos. Para realizar la operación de emergencia requerida, cada bloque tiene su propio acumulador de membrana, que proporciona la energía hidráulica necesaria para una parada segura de la máquina en caso de fallo del suministro hidráulico. Estos acumuladores están equipados además con un sistema de sensores para controlar la presión de llenado previo (presostato P0).
Esta solución también permitió alcanzar el "Performance Level" requerido. Nuestros cálculos confirmaron los resultados y el cliente, a su vez, los integró en sus propios cálculos del software SISTEMA.
El resultado
Al trabajar con HYDAC, nuestro cliente pudo resolver el problema de manera eficaz sin tener que recurrir a otros proveedores. Recibió la solución óptima: un subsistema hidráulico seguro y listo para su integración para centrar y sujetar las piezas a soldar. Los cálculos de seguridad que le proporcionamos se integraron fácilmente en su evaluación de seguridad.
Cita del cliente:
"Con HYDAC como socio, hemos encontrado una solución ideal para la cuestión de la sujeción en términos de la seguridad del proceso y del usuario. Gracias a que HYDAC se ocupó del tema con su profunda experiencia técnica, pudimos concentrarnos en nuestras competencias principales."