Soluciones de montaje y gestión de medios en sistemas de protección contra incendios
Soluciones certificadas para sistemas de protección contra incendios industriales y móviles
Cada segundo cuenta en la protección contra incendios, al igual que el funcionamiento seguro de todos los componentes. Nuestras soluciones de tecnología de montaje y gestión de medios garantizan la fijación fiable de tuberías, botellas de agente extintor, botellas presurizadas y válvulas. Así es como logramos que el agente extintor llegue al lugar de uso de forma precisa y rápida en caso de emergencia.
Nuestras soluciones de producto no solo permiten un mantenimiento sencillo y, por tanto, rentable de los componentes montados. También cumplen las normas de certificación internacional.
Soluciones optimizadas para sistemas de protección contra incendios industriales y móviles
Sistemas industriales de protección contra incendios
Los sistemas industriales de protección contra incendios constituyen la base de un concepto de protección contra incendios fiable. En caso de emergencia, deben activarse correctamente en todas las condiciones y conducir el agente extintor al lugar del incendio de forma precisa y sin pérdidas. Las exigencias aplicables a la tecnología de montaje también son muy elevadas: tuberías, válvulas, botellas de agente extintor y botellas presurizadas deben montarse de forma permanente, estable, con baja vibración y libres de tensiones y esfuerzos.
Los diferentes sistemas de extinción –ya sean a base de agua o gas, con espuma, niebla o polvo– también requieren un ajuste preciso al nivel de presión, al medio y a la situación de la instalación. Otros factores determinantes son la resistencia a la corrosión, las variaciones de temperatura, las superficies de montaje limitadas y la máxima facilidad de mantenimiento posible. Todo ello hace que una gestión de medios diseñada con precisión sea decisiva para la seguridad, la durabilidad y la seguridad funcional de todo el sistema.
Sistemas móviles de protección contra incendios
En aplicaciones móviles –como vehículos de extinción de incendios, vehículos ferroviarios, buques o maquinaria–, los sistemas de protección contra incendios deben soportar esfuerzos extremos. Las fuertes vibraciones, los impactos, las fluctuaciones de temperatura y los espacios de instalación reducidos plantean retos especiales para la gestión de medios y la tecnología de montaje. Los cables, las válvulas y los recipientes de agente extintor deben fijarse de forma segura sin limitar la libertad de movimiento ni la facilidad de mantenimiento.
Al mismo tiempo, se requiere un diseño compacto y ligero. Esto permite disponer de opciones de instalación flexibles y garantiza un funcionamiento seguro incluso en condiciones extremas. El sistema solo puede funcionar de forma fiable en caso de emergencia si todos los componentes están montados a la perfección para ofrecer la máxima seguridad en todas las aplicaciones móviles.
Seguridad certificada para los más altos estándares
La seguridad es la máxima prioridad en la protección contra incendios, y esto también se aplica a nuestros componentes. Las soluciones de gestión de medios de HYDAC cumplen numerosas normas y certificaciones internacionales relevantes para cada aplicación. Estas confirman la calidad y fiabilidad de nuestros productos, así como su idoneidad para aplicaciones cruciales para la seguridad en todo el mundo.
Nuestras soluciones pueden certificarse de acuerdo con las siguientes normas, entre otras:
- EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
- DIN EN ISO 10497 (API 607)
- UL 94
- Aprobaciones FM
- DIN EN 12094-5
- ATEX, SIL / SIL2
- VdS 2344
Así es como podemos ofrecerle seguridad probada y una ventaja competitiva decisiva en la implementación de sofisticados sistemas de protección contra incendios.
Tecnología de montajeSoluciones de montaje seguras y fáciles de instalar para sistemas de protección contra incendios
Desde hace más de 50 años, HYDAC es sinónimo de tecnología de montaje fiable y práctica en aplicaciones de protección contra incendios. Nuestras soluciones garantizan la fijación segura de botellas de agente extintor, botellas presurizadas y líneas de presión y control, incluso en condiciones exigentes.
Ya se trate de abrazaderas conforme a la norma DIN 3015, tiras de fijación en serie para el tendido paralelo de cables o correas tensoras flexibles para distintos diámetros de botellas, todos los sistemas están diseñados para ofrecer estabilidad, durabilidad y facilidad de instalación. En función de la aplicación, también cumplen normas y certificaciones internacionales como ATEX, VdS o SIL. Esto crea la base para la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad en cualquier sistema de protección contra incendios industrial o móvil.
Tecnología de montaje para sistemas contra incendios: abrazaderas, tiras de fijación en serie y correas tensoras
Abrazaderas HY-ROS DIN 3015 y tiras de fijación en serie
Para el montaje fiable de tubos flexibles, tuberías y cables, ofrecemos una amplia gama de abrazaderas y tiras de fijación en serie. Estas permiten un proceso de instalación sencillo y seguro.
- Mordazas de sujeción en PA, PP, PAFF (poliamida ignífuga), TPE, ALU (aluminio) y acero inoxidable
- Todas las abrazaderas están disponibles con placa de soldadura y placa de montaje o riel de montaje
Más información sobre las abrazaderas HY-ROS y las tiras de fijación en serie
Correas tensoras HY-ROS
Nuestros soportes están disponibles en todos los diámetros estándar y son fáciles de instalar gracias al sistema de cierre rápido patentado. Ofrecemos todas las abrazaderas con la base de soporte correspondiente o como juego de montaje. Las soluciones personalizadas y nuestro sistema modular de abrazaderas para cilindros facilitan la conexión de botellas de gas y botellas presurizadas, por ejemplo.
Válvulas de seccionamientoVálvulas de bola y válvulas coaxiales para un control preciso y la máxima seguridad
Las válvulas de seccionamiento desempeñan un papel clave en los sistemas de protección contra incendios industriales y móviles: controlan el flujo del medio y, en caso de activación, dirigen el agente extintor de forma selectiva a la zona correspondiente.
HYDAC cuenta con décadas de experiencia en este ámbito, con válvulas de bola en uso desde hace más de 60 años y válvulas coaxiales utilizadas con éxito en todo tipo de aplicaciones desde hace más de 20 años. Ambos tipos de válvulas han sido diseñados para ofrecer la máxima fiabilidad, tiempos de conmutación cortos y dimensiones compactas. Estas garantizan un control preciso, seguro y eficiente del medio, incluso en condiciones de funcionamiento extremas. De este modo, contribuyen de forma decisiva a la seguridad funcional de los sistemas modernos de protección contra incendios.
Válvulas de seccionamiento para sistemas de protección contra incendios: válvulas de bola y válvulas coaxiales
Válvulas de bola de HYDAC
Diseño resistente para la máxima seguridad. Materiales de alta calidad y sistemas de sellado fiables: desde válvulas de bola de cierre manual hasta soluciones de bloqueo automatizadas.
- Tamaño nominal 04 – 150
- Presiones nominales de hasta 800 bares
- Función de enclavamiento / opción de bloqueo
- Versión antiestática y resistente al fuego
Válvulas coaxiales de HYDAC
Las válvulas coaxiales se utilizan en sistemas de protección contra incendios para controlar y regular el flujo del medio de extinción. Estas permiten un control preciso del agente extintor para una respuesta rápida y eficaz en caso de incendio. Combinan dos funciones en una sola carcasa: el control del agente extintor y la supervisión de la presión.