Válvulas combinadas de HYDAC Varias funciones en una sola válvula compacta

Las válvulas combinadas de HYDAC para la hidráulica le permiten la integración de varias funciones en su bloque de control por medio de una sola válvula compacta. Descubrir más...

3 minutos de lectura

Temas y soluciones de productos Técnica de control

Tecnología de válvulas con integración de funcionesVálvulas combinadas de HYDAC de diseño compacto

Válvulas hidráulicas con funciones integradas de HYDACAhorre espacio de instalación, costes y peso en su máquina

Las funciones de las máquinas cada vez más complejas, sobre todo en el

sector de automoción, requieren también componentes cada vez más complejos que permitan combinar diferentes funciones. En consecuencia, las exigencias a las válvulas hidráulicas y sus funciones aumentan constantemente, al tiempo que se incrementa la presión de los costes.

Las válvulas combinadas de HYDAC para bloques de control hidráulico, con sus importantes ventajas, se han desarrollado para satisfacer esta demanda:

  • Integración de funciones en un solo componente,
    ya que varias funciones están integradas en una válvula hidráulica.
  • Ahorro de espacio de instalación y peso en la máquina
    gracias a la solución extremadamente compacta.
  • Aumento de la seguridad operativa
    gracias a la reducción de posibles fugas.
  • Uso universal
    gracias a la conexión de tubo estándar.
  • Válvulas hidráulicas – optimizadas para las aplicaciones de nuestros clientes
    Ofrecemos la válvula combinada apropiada para cada aplicación.

Portafolio de productos dentro de las válvulas combinadas compactas

Conmutación rápida y compacta por medio de la combinación de 3 funciones de válvula

Válvula combinada: WKDRM08140Y

Integración de las siguientes funciones de válvula:

  • Válvula de 4/2 vías adicional para iniciar el movimiento del cilindro
  • Válvula reguladora de presión para evitar que se dañe la mecánica al encajar el pasador de bloqueo
  • Válvula antirretorno de derivación para la liberación segura del pasador de bloqueo

Características especiales:

  • Cuando no está activada, la válvula produce una presión controlada para empujar y mantener el pasador de bloqueo. El nivel de esta presión es ajustable mecánicamente en la válvula.
  • Cuando se activa la válvula, toda la presión del sistema se dirige al puerto del cilindro opuesto  y el pasador de bloqueo se retrae con gran fuerza. 
  • El aceite que sale del cilindro está dirigido libremente hacia el depósito. La combinación de funciones en una sola válvula proporciona una posición de bloqueo segura del pasador en el estado desenergizado y una presión de cierre ajustable mecánicamente.
  • La válvula combinada garantiza unas condiciones de presión óptimas para el cambio de herramienta, por ejemplo, en manipuladoras telescópicas.

Válvula combinada que ahorra costes y espacio para más seguridad durante el cambio de herramienta

Solución convencional

Válvula combinada de HYDAC con función de conmutación rápida

Válvula combinada para aliviar la presión o desconectar secciones del circuito hidráulico

Válvula combinada: DB10PY

Integración de las siguientes funciones de válvula:

  • Válvula limitadora de presión ajustable
  • Válvula de conmutación de 2/2 vías normalmente abierta (fail safe) en modo bypass

Características especiales:

  • Para el control de esta válvula, la simple aplicación de una tensión de alimentación es suficiente.
  • Sistema modular para:
    • Tamaños nominales de 8 a 16
    • Caudales volumétricos de 60 a 300 l/min.

Opciones de diseño:

  • Con control proporcional y las presiones máximas y mínimas ajustables independientemente - PDB...PY
  • Con característica inversa y la presión máxima ajustable - PDB...PZ-31

Válvula combinada de diseño extremadamente compacto y, por tanto, con menor necesidad de espacio y peso reducido

Solución convencional

Válvula combinada de HYDAC para el alivio de presión

Válvula combinada compacta para la conexión adicional de un circuito de presión controlada

Válvula combinada: DR08PY

Integración de las siguientes funciones de válvula:

  • Válvula reguladora de presión ajustable
  • Válvula de corredera C de 3/2 vías normalmente despresurizada

Características especiales:

  • Para el control de esta válvula, la simple aplicación de una tensión de alimentación es suficiente

Opciones de diseño:

  • Con control proporcional y las presiones máximas y mínimas ajustables independientemente - PDR...PY
  • Con característica inversa y la presión máxima ajustable - PDR...PZ-31

Válvula combinada de diseño extremadamente compacto y, por tanto, con menor necesidad de espacio y peso reducido

Solución convencional

HYDAC válvula combinada: DR08PY

Válvula combinada optimizada para procesos de elevación y descenso de cilindros de émbolo sin carga

Válvula combinada: PWK10121WS

Integración de las siguientes funciones de válvula:

  • Válvula de corredera proporcional de 2/2 vías de mando directo
  • Regulador de caudal máximo fijo (con valor máximo ajustable individualmente)

Características especiales:

  • Integración de un regulador de caudal constante para controlar el caudal volumétrico y la limitación automática por parte de la válvula cuando se alcanza el valor máximo
  • Dado que el aceite pasa solamente por una válvula, la Δp para el descenso está reducida en comparación con las soluciones convencionales de varias válvulas, lo que permite que los cilindros de émbolo desciendan a la velocidad deseada incluso sin carga. 
  • No hay escalones en la curva Q-I, ya que no hay cambios en la fuerza del flujo entre el controlador de caudal y la válvula proporcional

Válvula combinada para un descenso rápido y sin carga, sin necesidad de un regulador de caudal adicional ni el uso de un compensador de presión

Solución convencional

HYDAC válvula combinada: PWK10121WS

Válvula compensadora de presión de control directo con limitador de presión integrado para un control preciso del caudal volumétrico para una mayor fiabilidad funcional

Válvula combinada: DWM12121ZD

Integración de las siguientes funciones de válvula:

  • Válvula de corredera compensadora de presión de control directo
  • Función de la limitación de presión para un control preciso del caudal

Características especiales:

  • Válvula de corredera compensadora de presión de control directo con función integrada de la limitación de presión por "detección de carga" (load-sensing)
  • Disponible para diferentes diferenciales de la presión de control y con varias opciones, por ejemplo:
    • con amortiguación hidrodinámica o
    • alivio interno y permanente de la línea de detección de carga

Opciones de diseño:

  • con limitación de presión conmutable magnéticamente - DWM12121ZMD
  • con alta presión sin corriente y baja presión con corriente - DWM12121ZMD(Z)
  • Todas las versiones están disponibles también con control proporcional

 

Válvula combinada para una excelente estabilidad en todo el rango de presión y caudal, así como una mayor seguridad funcional gracias a la limitación de carrera integrada, ahorrando al mismo tiempo espacio constructivo, peso y costes

Solución convencional

HYDAC válvula combinada: DWM12121ZD

¡Déjese asesorar por nosotros!

Escriba un correo electrónico

Descubrir más artículos de las revistas

Técnica de control
Temas y soluciones de productos
3 minutos de lectura |

Los requisitos de las válvulas exigen soluciones individuales

Leer más

Certificación ATEX
Temas y soluciones de productos
6 minutos de lectura |

Válvulas ATEX de HYDAC

Leer el artículo ahora

Entrenamientos y formaciones
Temas y soluciones de productos
6 minutos de lectura |

El paquete de formación hidráulica de HYDAC

Leer el artículo ahora