Polímeros fundidos: elementos de filtrado a medida

HYDAC ofrece filtros de vela, discos de filtrado y filtros de hilatura

La polimerización de plásticos produce impurezas que deben filtrarse. En nuestras instalaciones de producción de Alemania, desarrollamos y fabricamos tecnología de elementos filtrantes de máximo nivel. Descubra cómo nuestros elementos filtrantes de polímeros pueden mejorar la eficiencia de sus procesos. Diseñamos elementos a la medida de sus necesidades. Obtenga más información sobre nuestros conocimientos aquí.

Contacte con nuestros expertos para que le ayuden a encontrar la solución óptima para su filtración de polímeros

Contacte con nosotros ahora

Filtros de alto rendimiento para polímeros fundidos y filtrado de disolventes para procesos críticosDiseño y producción en Alemania

En las plantas de tratamiento de plásticos, por ejemplo, en la producción de gránulos, fibras, cables o láminas, las partículas pequeñas y los geles pueden provocar importantes problemas. Gracias a décadas de experiencia en los campos de la tecnología de elementos de acero inoxidable y del filtrado de polímeros, tenemos amplios conocimientos tanto en el diseño (selección de materiales, estructura de capas, fluidodinámica computacional) y la producción (tecnología de plisado, procesos de limpieza, tecnología de soldadura, control de calidad) como en el análisis de filtros y las pruebas internas.

Discos de hoja y discos de filtrado (tamices circulares)

Filtros de vela

Filtros de hilatura

Optimice su filtración de polímeros fundidos

En nuestro centro de producción de Alemania, desarrollamos y producimos elementos filtrantes de alta eficiencia a la medida de sus necesidades con el alto nivel de especialización que nos caracteriza desde el año 1992. Con este fin, utilizamos uniones mecánicas resistentes (crimpado) y materiales sostenibles (materiales filtrantes con la capacidad de limpiarse). Gracias a nuestras décadas de experiencia en el campo de la tecnología de polímeros, tenemos amplios conocimientos, en particular, en sector de la tecnología de soldadura que permite integrar funciones (por ejemplo, diseños sin costura). De este modo, tenemos la capacidad de ofrecerle una extensa gama de productos: desde filtros de vela y discos de filtrado (disco tamiz) a filtros de hilatura. 

Contacte hoy con nosotros para consultar de manera gratuita

El secreto del éxito: ChemicronAlta capacidad de retención de la contaminación y porosidad de hasta el 90 %

El filtro de fibra metálica Chemicron consta de un amplio número de fibras de acero inoxidable muy finas y distribuidas de manera homogénea (316L, consultar por materiales especiales) que se unen de manera firme por medio de un proceso de sinterizado.
Las principales ventajas del material filtrante de alta porosidad en comparación con otros materiales, como las mallas de alambre y los metales sinterizados, son su elevada capacidad de retención de la contaminación y su porosidad de hasta el 90 %.

Sus ventajas con HYDAC

Icono: Elemento filtrante: filtrado eficaz y alta capacidad de retención de contaminación

Filtración fina eficaz

Retención eficaz de partículas e impurezas con consistencia gelificada de hasta 1 µm absoluto

Alto nivel de limpieza (sin migración de fibras)

Alta capacidad de retención de la contaminación gracias a las ventajas de la filtración en profundidad por la estructura de capas graduada
 

Icono: Huella de CO2: diseño sostenible con materiales filtrantes con la capacidad de limpiarse

Diseño eficiente y sostenible

Bajo nivel de pérdida de presión gracias a la elevada porosidad de hasta 90 %

Materiales filtrantes con la capacidad de limpiarse

Diseño de flujo optimizado para prevenir espacios muertos
 

Icono: Martillo: tecnología de elementos extremadamente resistente

Excelente resistencia

Alta resistencia química y térmica de hasta 400 °C

Alta resistencia a diferencias de presión (Δpmáx 210 bar) 

Uniones mecánicas resistentes (soldadura y crimpado)

Descargas A continuación, puede consultar nuestros folletos sobre polímeros fundidos y tecnología de elementos filtrantes.

Envíenos su consulta

Conversemos sobre su aplicación relativa a la polimerización de plásticos. Ya sea que necesite filtros de vela, discos de filtrado o filtros de hilatura, trabajaremos juntos para encontrar la solución de filtración perfecta para su necesidad.

Contacte con nosotros ahora

¿Te ha gustado este artículo? ¡Ayúdanos a que nos encuentren!

Añade HYDAC como tu fuente preferida ahora mismo

Más artículos de revista sobre este tema

Tiempo de lectura: 7 minutos |

Obtenida de ríos, lagos, pozos, mares y suelos, el agua se utiliza en la industria como suministro en una amplia gama de procesos. El tratamiento cuidadoso del agua cruda a través de la filtración es la clave para el funcionamiento eficiente del sistema. El agua procesada se puede utilizar como agua refrigerante, agua de alimentación de membrana, agua de spray o agua de proceso, por ejemplo. Si el agua cruda ingresa en el sistema sin ser filtrada, habrá consecuencias graves. Consecuencias que pueden evitarse, dado que los filtros automáticos de flujo reversible, los filtros de línea y los filtros de cesta de malla pueden ofrecer una valiosa asistencia en este sentido. Aquí le explicamos cómo y dónde se pueden utilizar los filtros y qué función cumplen los mejillones en este escenario.