Aurinkopuistojen tehokas jäähdytys: vanhojen järjestelmien uudet haasteet

Kohoavat lämpötilat ja pidemmät jaksot auringonpaistetta lisäävät erityisesti vanhempien fotosähköjärjestelmien kuormittumista. Mahdollisiin riskeihin lukeutuvat suorituskyvyn heikkeneminen, taloudelliset tappiot tai jopa aurinkovoimaloiden toimintahäiriöt ilman sopivia jäähdytysmenetelmiä. HYDAC vastaa tähän trendiin räätälöityjen jäähdytysratkaisujen avulla.

Ilmaston aiheuttama rasitustesti fotosähköjärjestelmille

Ilmastonmuutoksen myötä sekä keskilämpötilat että auringonpaisteen tuntimäärä vuodessa ovat kasvamassa. Esimerkiksi maaliskuu 2025 oli lämpimin maaliskuu Euroopassa lämpötilamittausten alkamisen jälkeen. Se on selkeä merkki tästä trendistä. Maahan asennettujen fotosähköjärjestelmien käyttäjille se tarkoittaa korkeampia lämpökuormia, heikkenevää tehokkuutta ja komponenttien lyhyempää käyttöikää, mitkä vaikuttavat suoraan hankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen.

Erityisesti vanhemmat järjestelmät, joiden rakennetta ja jäähdytysmenetelmiä ei ole suunniteltu tämän päivän ilmasto-olosuhteisiin, ovat saavuttamassa rajojaan. Tasavirran muuntaminen vaihtovirraksi aiheuttaa lämpöhäviöitä. Kyseessä on ongelma, joka kärjistyy korkeissa lämpötiloissa. Suorituskyvyn heikkenemistä (alennusta) voi esiintyä alhaisissa lämpötiloissa, jopa 25 °C:ssa. Komponentit, kuten IGBT:t ja kuristimet, ovat erittäin lämpöherkkiä ja kuluvat nopeammin, jos lämpöä ei haihduteta luotettavasti.

Se tarkoittaa, että tehokas jäähdytys ei ole vain valinnainen ominaisuus – se on ratkaisevan tärkeää virheettömän toiminnan kannalta. Jälkiasennus tai nykyaikaistaminen tehokkaiden jäähdytysjärjestelmien avulla on erityisen kannattavaa vanhemmille järjestelmille tulonmenetysten välttämiseksi, seisokkiaikojen vähentämiseksi ja käyttöikäkustannusten pienentämiseksi, ja viime kädessä sen avulla suojataan järjestelmän liiketoimintasuunnitelmat.

HYDAC tarjoaa räätälöityjä jäähdytysratkaisuja aurinkopuistoille

HYDAC täyttää vanhempien aurinkoenergiajärjestelmien kasvavat jäähdytysvaatimukset räätälöityjen jälkiasennusratkaisujen avulla. Tarjoamme modulaarisia jäähdytysjärjestelmiä erityisesti aurinkoenergiaan tarkoitettuun invertterijäähdytykseen, jotka voidaan räätälöidä joustavasti moduulien avulla.

Erilaisten komponenttien yhdistelmä luo tehokkaan ja skaalautuvan jäähdytysjärjestelmän tehoelektroniikalle, joka on tarkasti räätälöity kunkin järjestelmän vaatimuksiin. Asiakasvaatimuksista riippuen valmistamme avoimia, osittain suljettuja ja suljettuja nestejäähdytysjärjestelmiä sekä ilma-/ilmajäähdytysjärjestelmiä.

Myös sinä voit kasvattaa järjestelmäsi tehokkuutta: ota meihin yhteyttä räätälöityä jäähdytysratkaisua varten.

Ota meihin yhteyttä

Tuoteratkaisumme aurinkopuistoissa käytettäväksi

HYDACin nestekylmälevyt (LCP)

Kylmälevyt elektroniikkakomponenttien jäähdyttämiseen muuntimissa tai inverttereissä

  • Elektroniikkakomponentit on asennettu suoraan kylmälevyyn lämmön siirtämiseksi suoraan jäähdytysnesteeseen
  • Kylmälevy on räätälöity erityisesti jäähdytettävään käyttökohteeseen ja elektroniikkakomponentteihin sopivaksi
  • HYDACin tieto-taito CNC-koneistuksessa, FSW:ssä, tyhjiöjuotoksessa ja CFD-simulaatioissa
     

HYDACin nesteiden/veden jäähdytysjärjestelmät (FLKS)

Nestejäähdytysjärjestelmät tehomuuntimien tai energianvarastointijärjestelmien jäähdyttämiseen

  • Erittäin vähän huoltoa edellyttävä suunnittelu
  • Lämpötilan säätöasetus kytkinkaappiin kertyvän kondenssiveden välttämiseksi
  • Kompakti muotoilu helppoa asennusta varten modulaarisessa kaapissa
     

HYDAC vesiglykolipiirit (WGK)

Suljetut jäähdytyspiirit tehomuuntimien, kytkinkaappien ja energianvarastointijärjestelmien jäähdyttämiseen

  • Yhdistettynä matalameluiseen ilmanjäähdyttimeen jäähdytysnesteen jäähdyttämiseksi uudelleen
  • Saatavilla suuriin virtausnopeuksiin
  • Lähes huoltovapaa, joten soveltuu erityisesti vaikeasti saavutettaville alueille
     

IntiRa: olemassa olevien järjestelmien jäähdytyksen jälkiasennus

Asiakkaamme IntiRa erikoistuu vanhempien fotosähköjärjestelmien jälkiasennukseen nykyaikaisilla HYDACin jäähdytysjärjestelmillä. Tavoitteena on vähentää sähkökomponenttien lämpökuormitusta tehokkaasti, erityisesti ympäristön lämpötilan noustessa ja toistuvaa laiminlyötyä huoltoa vastaan käytön aikana.

Etenkin vanhoissa järjestelmissä nämä tekijät johtavat elektroniikan nopeutuneeseen ikääntymiseen, tehokkuuden menetykseen ja usein myös viereisten järjestelmien, kuten ohjaustekniikan, vikoihin. IntiRa tarttuu näihin haasteisiin mukautettujen jälkiasennusratkaisujen avulla, jotka päivittävät olemassa olevat järjestelmät nykyaikaiselle tasolle teknistä jäähdytystä varten tehokkaasti, taloudellisesti ja kestävästi. Sen avulla varmistetaan pitkäaikaiset tuotot ja pidennetään merkittävästi järjestelmien käyttöikää.

Björn Biskup, IntiRa GmbH:n toimitusjohtaja

Fotosähköjärjestelmien elektroniikkakomponentteihin asetetut vaatimukset ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina ilmastonmuutoksen vuoksi, ja huoltoa usein laiminlyödään. Se kiihdyttää komponenttien ikääntymistä ja heikentää tehokkuutta. Siksi on erityisen tärkeää varmistaa olemassa olevien järjestelmien riittävä jäähdytys. HYDAC tarjoaa oikeita järjestelmiä tehokkuuden ja järjestelmien käyttöiän varmistamiseksi.

Ota yhteyttä meihin!

Katso lisätietoja innovatiivisista jäähdytysratkaisuista aurinkopuistoille ja fotosähköjärjestelmille.

Ota yhteyttä meihin