Suodatinjärjestelmät

FluidMonitoring-ohjelmisto FluMoS Light

FluidMonitoring-ohjelmisto FluMoS Light on HYDACin antureista kerättävän datan lukemiseen, katseluun ja muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto. Se mahdollistaa samanaikaisen yhteyden kolmesta eri anturista.

FluMoS Light -ohjelmistoa voidaan käyttää yhdessä HSI-käyttöliittymän antureiden uusimman sukupolven kanssa (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM ja HYDACLab®) ja myös niiden antureiden kanssa, joilla ei ole HSI-käyttöliittymää (CS 2000, FCU 2000 ja FCU 8000).

FluMoS Light -ohjelmistoa voidaan käyttää seuraaviin:

  • Mittausarvojen esittäminen PC:llä taulukko- ja graafisessa muodossa
  • Lokitiedostojen tallentaminen kovalevylle
  • Lokitiedostojen näyttö kovalevyltä/levykkeeltä ja tallentaminen grafiikkatiedostoina
  • Tallennettujen lokitiedostojen käsittely, esim. Microsoft Excelillä

Käyttökohteet:

  • Anturilukemien etävalvonta
  • Kuntoperusteinen kunnossapito

Lataa FluMoS Light

FluidMonitoring-ohjelmisto FluMoS Mobile

HYDAC FluMoS Mobile Androidille – tarjoaa pääsyn HYDACin FluidControl Unit -laitteisiin

Tarkastele nesteen kunnonvalvonnan mittaustietoja Android-laitteella!
FluMoS Mobile on työkalu, jolla voit katsella mittaustietoja FluidControl Unit FCU 1000 -laitteesta ja SensorMonitoring Unit SMU 1200 -laitteesta ja ladata niitä Android-laitteeseen.

FluMoS Mobile -ratkaisun ominaisuudet

  • Näyttää FluidControl Unit FCU 1000 -laitteen nykyiset mittausarvot (öljyn puhtaus, vesisaturaatio ja lämpötila) taulukkomuodossa
  • Näyttää FluidControl Unit FCU 1000 -laitteen mittausarvojen muutoksen (öljyn puhtaus, vesisaturaatio ja lämpötila) graafisessa muodossa (yksi kaavio mittauskanavaa kohden)
  • Valitse lokitiedostojen lataus .dat-muodossa FCU 1000- tai SMU 1200 -laitteen sisäisestä muistista Android-laitteellesi
  • Mittaustietojen tallennus verkossa Android-laitteelle (mahdollista seuraavalla versiolla)

Voit välittää .dat-tiedot helposti muihin laitteisiin, kuten PC:ille sähköpostitse.
Tiedostot voidaan sitten käsitellä FluMoS-ohjelmistossa.

Lataa FluMoS Mobile

Toimintomoduulit ja ContaminationSensor CS 1000 -ohjelmointiapu

Tarjoamme alla näkyvän ohjelmointiavun, jolla ContaminationSensor CS 1000 voidaan integroida Siemens S7-300 / S7-400 -ohjauslaitteisiin. Se on ladattavissa ilmaiseksi.

Se sisältää toimintomoduulit ja ohjelmointiohjeet.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 (DE)

Toimintomoduulit – CS1000 Siemens S7-300-400 (FI)

Fluiditekniikka

Embedded Board Configurator

Embedded Board Configurator -ohjelmistotyökalun avulla käyttäjät voivat kommunikoida HYDACin D- ja P-sarjan proportionaaliventtiilien sisäisen elektroniikan (OBE) kanssa sekä määrittää niiden parametreja. Nämä sarjat voi tunnistaa mustasta elektroniikkakotelosta.

Arvoja voi seurata reaaliajassa ja sisäisiä parametreja voi tarkastella ja muuttaa.

Lisäksi ohjelmistolla voidaan tallentaa ja tuoda parametreja, mikä mahdollistaa nopean vaihdon ja lyhentää järjestelmän käynnistymiseen kuluvaa aikaa.

Lataa Embedded Board Configurator

Näytä HYDACin proportionaaliventtiilit

HYDACin OBE Service Tool

HYDACin OBE Service Tool -ohjelmistotyökalun avulla käyttäjät voivat kommunikoida HYDACin A-sarjan proportionaaliventtiilien sisäisen elektroniikan (OBE) kanssa sekä määrittää niiden parametreja. Tämän sarjan voi tunnistaa alumiinin värisestä elektroniikkakotelosta.

Arvoja voi seurata reaaliajassa ja sisäisiä parametreja voi tarkastella ja muuttaa.

Lisäksi ohjelmistolla voidaan tallentaa ja tuoda parametreja, mikä mahdollistaa nopean vaihdon ja lyhentää järjestelmän käynnistymiseen kuluvaa aikaa.

Lataa OBE Service Tool

OBE-laiteohjelmisto

OBE-laiteohjelmiston avulla käyttäjä voi päivittää olemassa olevan A-sarjan venttiilin uusimpaan laiteohjelmistoversioon. Tämän sarjan voi tunnistaa alumiinin värisestä elektroniikkakotelosta.

Varmista, että OBE Service Tool sekä venttiilin laiteohjelmisto ovat ajan tasalla venttiilin parametrisointia varten.

Lataa OBE-laiteohjelmisto

Järjestelmäsuunnittelu

EHCD-ohjausmoduulin parametrisointiohjelmisto

Ohjelmistomme avulla digitaalisten EHCD-ohjausmoduulien parametrisointi onnistuu yksinkertaisesti ja selkeästi PC:llä tai kannettavalla tietokoneella.

Tärkeimmät ominaisuudet yhdellä silmäyksellä:

  • Automaattinen moduulin nimen tunnistus ja näyttäminen käyttöliittymän avautuessa
  • Parametrisyötteen, etäohjauksen ja prosessitietojen valvonnan samanaikainen näyttö ja toiminta – ikkunoiden välillä ei tarvitse vaihtaa
  • Paranneltu oskilloskooppi prosessitietojen näyttöä ja tallennusta varten
  • Optimoitu Windows 11 -käyttöjärjestelmälle, yhteensopiva vanhempien versioiden kanssa
  • Laitteiden yksinkertainen ja selkeä toiminta PC:llä ja kannettavalla tietokoneella
  • Prosessin muuttujien arviointi käytön aikana
  • Tilatietojen näyttö
  • Intuitiivinen käyttö – nopea perehdytys ilman tarvetta käyttää paljon aikaa käyttöoppaan lukemiseen

Lataa V4.1

Aiempi versio (3.6 ) on edelleen ladattavissa, mutta sitä ei enää tueta.

Lataa V3.6

KineSys

HYDACin taajuusmuuttaja – kytkentäkoteloon asennettava HFI-CM

Tehokas PC-ohjelmisto HFI-CM-Startup (HYDACin kytkentäkoteloon asennettava taajuusmuuttaja) tarjoaa monia tapoja KineSys-käyttöjärjestelmien nopeaan käyttöönottoon ja optimointiin.

Vaiheittain etenevä käyttöönotto taajuusmuuttajien graafisella tuella helpottaa huomattavasti sähkömekaanisen tai hydraulijärjestelmän konfigurointia. Moottori on parametroitu sähköisen tyyppikilven avulla.

Käyttöönottotiedostoa voidaan käyttää sarjakäyttöönottojen toteuttamiseen. Tästä on hyötynä huomattava ajansäästö sarjaprojekteissa. Ohjelmistoa on täydennetty käytännöllisillä ja intuitiivisilla diagnosointivälineillä.

Näytä lataukset

HYDACin taajuusmuuttaja – moottoriin asennettava HFI-MM

HMM Start-Up (c) -PC-ohjelmisto on helpon käyttöliittymänsä vuoksi erittäin käyttäjäystävällinen, mikä tekee siitä täydellisen käyttöliittymän HYDAC KineSys -käyttöjärjestelmääsi.

Ohjelmiston ansiosta on mahdollista parametroida sähkömekaaninen tai hydraulijärjestelmä nopeasti ja helposti. Integroitua oskilloskooppitoimintoa voidaan käyttää käyttö- ja mittaustietojen visualisointiin ja asetusten tarkistamiseen.
Automaattinen moottorin tunnistus, parametrien esiasetus ja mukautettu todellisten arvojen näyttö automatisoivat ja nopeuttavat sovelluksen käyttöönottoa.

Näytä lataukset

HYDACin taajuusmuuttaja – seinään asennettava HFI-WM

HFI-WM (HYDACin taajuusmuuttaja – seinään asennettava HFI-WM) on nopeuden säätöön tarkoitettu taajuusmuuttaja kolmivaiheisille oikosulkumoottoreille.
Sitä käytetään oikosulkumoottoreiden nopeuden hallintaan. Kytkinkaapin asennusta edellytetään.

Tämä taajuusmuuttaja on saatavilla teholuokkaan 250 kW asti.

Näytä lataukset

Elektroniikka

HMG 4000 -laiteohjelmisto, käyttöopas, USB-ajuri, PC-ohjelmisto

HEWIN – HMGWIN-ohjelmiston seuraaja uusilla toiminnoilla

  • HMG 4000 -laitteen mittausarvojen konfigurointi ja esittäminen
  • HMG 4000 -laitteen mittaustietojen tallennus, visualisointi, analysointi ja muokkaaminen
  • Lue, luo ja muokkaa CAN-symbolitiedostoja käytettäväksi HMG 4000 -laitteessa tai CAN-Tracessa
  • CAN-Trace : lue, tarkastele ja tallenna CAN-viestejä
  • IO-Link Trace: lue, tarkastele ja tallenna IO-Link-prosessitietoja
  • CANopen-, CAN SAE J1939- tai IO-Link-liitännällä varustettujen HYDAC-laitteiden lukeminen ja parametrointi

Lataa HEWIN-tietokoneohjelmisto

HEWIN – pika-aloitusopas (DE)

HEWIN – pika-aloitusopas (EN)

 

Aiempi versio (HMGWin-2) on edelleen ladattavissa, mutta sitä ei enää tueta.

Lataa HMGWin V04 -ohjelmisto (DE/EN/FR)

HMG 4000 -käyttöopas (DE)

HMG 4000 -käyttöopas (ENG)

HMG 4000 -käyttöopas (FR)

 

HMG 4000 -laiteohjelmisto

HMG 4000 -USB-ajuri

HMG 2500 / 30x0 -PC-ohjelmisto

Tämän ohjelmiston avulla voi kätevästi ja helposti analysoida ja arkistoida HMG 2500 / 30x0 -ohjelmistolla tallennettuja käyriä ja lokeja tai viedä tietoja tarvittaessa integroitavaksi muihin PC-ohjelmiin.

Lisäksi HMG 2500 / 30x0 -ohjelmistoa on mahdollista käyttää tietokoneella. Perusasetukset voidaan tehdä ja mittaukset aloittaa verkossa sekä näyttää suoraan esimerkiksi PC:n näytöllä reaaliajassa mittauskäyrien edetessä.

Lataa HMGWin V03 -ohjelmisto

HMGWIN3000-käyttöopas (DE)

HMGWIN3000-käyttöopas (ENG)

HMGWIN3000-käyttöopas (FR)

CMWIN-PC-ohjelmisto

  • CMU 1000:n kanssa yhteensopiva HYDACin CMWIN V03 -ohjelmisto on käytettävissä mitattujen tietojen myöhempää analysointia varten tietokoneella.
  • CMWIN V03 -tietokoneohjelmiston tärkein osa on CM-editori. Se tarjoaa IEC 61131:n mukaisia eri työkaluja 
    ja toimintoja käyttäjäohjelmiston suunnitteluun, integrointiin ja testaukseen CMU 1000 -ohjelmistoa varten.
  • CMWIN mahdollistaa myös HYDACin kunnonvalvonta-antureiden lukemisen, määrityksen ja parametroinnin yhdessä HMG 510:n kanssa.
     

Lataa CMWIN V03 -ohjelmisto

CMWIN-käyttöopas (DE)

CMWIN-käyttöopas (ENG)

CMWIN-käyttöopas (FR)

HMG/CMU-USB-ajuri

Kun HYDACin mittauslaite yhdistetään ensimmäistä kertaa PC:hen, vaadittu USB-ajuri on asennettava.
Ajuri sisältyy mukaan myös mukana toimitetulle CD-ROM-levylle.

HMG 3000

Virtuaalinen HE-sarjaporttiajuri

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2)/Vista/7/10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

USB 3.0:n kanssa käytettävän mittauslaitteen päivittäminen

Jos tietokoneeseen USB 3.0 -liitännän kautta liitetyssä HYDACin mittauslaitteessa (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) ilmenee yhteysongelmia, sinun on päivitettävä ajuri.


USB3-päivityksen lataaminen

USB 3.0 Update Anleitung (DE)

USB 3.0 -päivitysohjeet (FI)

ZBE P1-WIN -tietokoneohjelmisto

HYDACin ohjelmoitavien painekytkimien ja HYDACin IO-Link-antureiden ohjelmointiin ja parametrointiin.

ZBE P1-WIN -tietokoneohjelmistoa voidaan käyttää vain HYDACin ZBE P1 -ohjelmointisovittimen kanssa.

Lataa ZBE P1-WIN -tietokoneohjelmisto