GasFilter Select Löydä sovellukseesi sopiva kaasusuodatin
Olipa kyse vedyn suodatuksesta, petrokemian teollisuuden sovelluksista, teollisuuspumpuista tai paineenkorotusasemista – verkkotyökalumme avulla löydät juuri sinulle sopivan kaasusuodattimen laajasta hiukkassuodattimien ja koalesoivien erottimien valikoimastamme.
Kaasusuodattimet – elinkaarivakuutus järjestelmällesi
Kaasusuodattimet suojaavat ruiskutussuuttimia, turbiinisiipiä, mäntiä ja venttiilejä – estäen koneiden ja järjestelmien ennenaikaista kulumista lähes kaikilla teknisillä toimialoilla. HYDAC tarjoaa enemmän kuin standardiratkaisuja – saat käyttöösi kaasujen todelliseen käyttäytymiseen perustuvan, optimoidun suodatinrakenteen. Korkealaatuiseen suodatinelementtiteknologiaamme yhdistettyinä hiukkassuodattimet ja koalesoivat erottimet on suunniteltu kestämään aggressiivisia väliaineita sekä korkeita lämpötiloja. Luotettava, vankka ja kestävä – ensiluokkaista suodatinlaatua, johon voit luottaa.
Miksi kaasujen suodatus on välttämätöntä?
Kaasuissa esiintyvät nestemäiset ja kiinteät epäpuhtaudet voivat merkittävästi heikentää tärkeiden järjestelmä‑ ja konekomponenttien käyttöikää. Tämä johtaa kalliisiin huolto‑ ja puhdistustoimenpiteisiin sekä pahimmillaan jopa käyttökatkoksiin. Kaasujen nestemäiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet aiheuttavat komponenteissa tyypillisesti eroosiota, kertymiä, likaantumista ja korroosiota. Tämän ehkäisemiseksi oikea suodatus on ratkaisevan tärkeää – GasFilter Select ‑työkalun avulla löydät sovellukseesi täydellisesti sopivan suodattimen.
Kaasusuodattimien tuotevalikoimamme
GFLP- ja GFLC-sarjat
GFLP- ja GFLC-sarjan kaasunsuodattimet sopivat matalaan paineeseen 16 barin saakka. Laajan liitäntäkokojen sekä hiukkassuodatukseen ja koalesoivaan erotukseen tarkoitettujen suodatinelementtien valikoiman ansiosta ne ovat monipuolinen ratkaisu lukuisissa sovelluksissa, joissa teknisiä kaasuja on suodatettava. Näitä suodattimia voi myös käyttää innovatiivisissa käyttötarkoituksissa, kuten elektrolyysiä hyödyntävän vihreä vedyn tuotannossa. Keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi ratkaisu on saatavana myös kaksoissuodatinversiona vaihtoventtiilillä.
GF-sarja
GF-sarjan suodattimet on kehitetty erityisesti haastaviin olosuhteisiin, kuten vedyn suodatukseen, ja ne soveltuvat erityisesti korkeaan paineeseen aina 1 050 baariin asti.
GCF ja GPF
GCF- ja GPF-kaasunsuodattimet suojaavat kompressoreita ja turbiineita. Tyypillisiä käyttökohteita ovat tiivistekaasun suodatus, kosteille kaasuille tarkoitettu integroidulla syklonierottimella varustettu ratkaisu sekä hiukkas‑ ja koalesoiva suodatus tiivistekaasuille. Suodattimet ovat saatavilla yksittäisinä suodattimina (single block), kaksoissuodattimina (double block) sekä kaksoissuodattimina double block and bleed ‑rakenteella.
GCS ja GDS
Käyttötarkoituksiin, joissa esiintyy roiskuvia nesteitä tai aerosolipisaroita (> 5 µm), suosittelemme kaasunsyklonierotinta GCS tai kaasusumunerotinta GDS ennakkoerottelua varten.
Sergej Zeller, projektipäällikkö, kaasunsuodatus
Yli 15 vuoden kokemuksemme kaasusuodatusalan projektien kehittämisestä ja tukemisesta on johtanut GasFilter Select ‑työkalun kehittämiseen – ratkaisuun, joka helpottaa oikean suodattimen valintaa merkittävästi.
Mikä tekee kaasunsuodattimistamme erityisiä?
Parasta suodatinelementtiteknologiaa
Suodatinelementit ovat suodattimen toiminnan keskeinen tekijä, minkä vuoksi keskitymme erityisesti niiden kehittämiseen. HYDAC FluidCareCenterin tukemana suodatinelementtimme testataan huipputason vertailutesteillä, jotta ne täyttävät haastavien käyttötarkoitusten, kuten vedyn suodatuksen, korkeimmat vaatimukset. Räätälöidyt suodatinelementit ovat olleet asiantuntemuksemme keskeinen alue yli 30 vuoden ajan.
Erinomainen vakaus ja pitkä käyttöikä
Hiukkassuodattimien ja saostussuodattimien elementtejä voidaan tarvittaessa käyttää melkein kaikissa kaasunsuodattimissamme. Olipa kyseessä nimellinen tai absoluuttinen suodatus, voit luottaa HYDACin Chemicron®-metallikuituvillasta, metalliverkosta ja Processmicron®-lasikuituvillasta valmistettuihin suodatusmateriaaleihimme. Suodatinmateriaaleillemme ominaista on erinomainen kemiallinen, mekaaninen ja terminen vakaus. Hyödyt alhaisista painehäviöistä ja pitkästä käyttöiästä.
Onko käytössäsi kaasunsuodatin, jonka tehokkuutta haluat parantaa? Tarjoamme ratkaisuja myös siihen. Laadukkaiden Betterfit- ja korvaavien suodatinelementtiemme avulla, jotka sopivat standardoituihin markkinoilla oleviin malleihin, voit optimoida sovelluksesi kestävästi ja hyötyä nopeasta sijoitetun pääoman tuotosta. Pidemmän käyttöiän ansiosta tarvitset vähemmän suodatinelementejä ja voit samanaikaisesti säästää korjauksista ja keskeytyksistä aiheutuvia kustannuksia.