Helppo suunnittelutyökalu Verkkotyökalu kokonaisten ohjauslohkojen suunnitteluun
Haluatko tarkistaa nopeasti projektisi toteutettavuuden? Ohjelmamme auttaa sinua vuorokauden ympäri esimerkiksi hydrauliikkapiirikaavioiden piirtämisessä ja suunnittelussa. Se auttaa vähentämään suunnittelutaakkaa sekä nopeuttaa kehitysprosessia. Näin voit tarjota asiakkaillesi nopeammin tyydyttäviä tuloksia. Ohjelman avulla voi luoda helposti hydrauliikkapiirikaavioita ja osaluetteloita. Lisäksi EAD-työkalu tarjoaa kattavan dokumentaation (mukaan lukien mittapiirustukset, 3D-mallit, poraustaulukot sekä tuotantopiirustukset). Tämän jälkeen EAD-työkalu suunnittelee ohjauslohkon 3D-mallin.
Vaivaton projektisuunnitteluHydrauliikkapiirikaavion luomisesta automatisoituun lohkon suunnitteluun
EAD-työkalumme säästää arvokasta aikaa ja työvoimakustannuksia suunnitteluprosessissa – hydrauliikkapiirikaaviosta lopulliseen 3D-piirokseen. Voit määrittää hydrauliikkapiirikaavioita, osaluetteloita ja tuotantopiirustuksia HYDACin tuotteiden pohjalta vain muutamassa minuutissa. Pyynnöstä voimme myös huolehtia lopullisen suunnitelman kokoonpanosta ja toimituksesta.
Miten se toimii?
- Luo aluksi hydrauliikkapiirikaavio:
Voit luoda helposti hydrauliikkapiirikaavion verkossa sekä saada STEP-tiedostot maksutta. - Valitse oikeat komponentit:
Voit löytää valitsimen avulla HYDACilta uusimmat patruunaventtiilit, mukaan lukien sopivat asennustilat. Järjestelmä kattaa myös paineakut, paineanturit ja monet muut komponentit. Saat sen avulla osaluettelon. - Viimeistele projekti automatisoidulla lohkon suunnittelulla:
Automaattisella reitityksellä luodaan lohko, joka voidaan näyttää helposti 3D-mallina. Pyynnöstä voimme huolehtia sekä tuotannosta että toimituksesta – annamme tarjouksen välittömästi.
EAD-työkalu selitettynä 3 minuutissaLuo hydrauliikkapiirikaavio verkossa ja suunnittele koko ohjauslohko
Suunnittele ohjauslohko minuuteissa: EAD-työkalumme tukee automatisoitua lohkon suunnittelua. Kun hydrauliikkapiirikaavio on luotu, valitse käyttökohteeseesi oikeat Cetop-venttiilit ja patruunaventtiilit.
Meiltä löydät järjestelmääsi sopivan venttiilin – luisti- ja istukkatyyppiset suuntaventtiilit, paineventtiilit, virtausventtiilit tai sulkuventtiilit patruunaventtiileinä tai lohkoon asennettavina venttiileinä. Katso video työkalustamme.
EAD-työkalun sinulle tuomat edut
Perusteet: mikä on EAD-työkalu ja miten saan sen käyttööni?
Mitkä ovat EAD-työkalun edut?
Ensimmäisessä vaiheessa voit luoda hydrauliikkapiirikaavion verkossa maksutta. Työkalun tärkein etu on kuitenkin nopea ja automatisoitu lohkon suunnitteluprosessi integroidulla automaattisella reitityksellä, joka yhdistää venttiililiitännät ja muut komponentit.
Mitä EAD-työkalu tekee?
EAD-työkalu mahdollistaa automatisoidun lohkon suunnittelun käyttäjän hydrauliikkapiirikaavion perusteella. Voit käyttää enintään 12 HYDACin venttiiliä ja muuta komponenttia (paineakut, anturit jne.).
Työnkulku:
- Hydrauliikkapiirikaavion luominen
- Automaattinen reititys
- Ohjauslohkon luominen
- Piirtäminen + STEP-mallin luominen
Voinko saada selityksen sen toimintaperiaatteesta?
Hydrauliikkapiirikaavioiden piirtämiseen ja muihin suunnitteluprosesseihin tarkoitetussa ohjelmassamme on saatavilla useita ohjevideoita eri aiheista, mikä auttaa nopeasti selvittämään toimintaperiaatteen.
Kuinka monta projektia voin luoda?
Projektien määrä on toistaiseksi rajoittamaton.
Miten saan EAD-tilin?
Siirry verkkoselaimella (Edge, Chrome, Firefox) osoitteeseen ead.hydac.com.
Valitse ”Sign up now” (Rekisteröidy nyt), täytä rekisteröitymislomake ja vahvista napsauttamalla ”Submit” (Lähetä). Kun paikallinen HYDAC-myyntijärjestö on viimeistellyt rekisteröinnin, saat sähköpostitse vahvistusviestin.
Onko työkalun käyttö maksullista?
Ei, EAD-työkalun käyttö on maksutonta.
Mille kohderyhmälle EAD-työkalu on tarkoitettu?
HYDAC on testannut ja optimoinut hydrauliikkapiirikaavioiden piirtämiseen ja ohjauslohkojen suunnitteluun tarkoitettua ohjelmaa kattavasti. Käytämme sitä myös tarjousten lähettämiseen nopeasti. Useiden etujen vuoksi haluamme tarjota tämän työkalun myös asiakkaidemme saataville.
Onko EAD-työkalu saatavilla vain englanniksi?
Työkalumme on saatavilla vain englanniksi – muita kieliä ei ole toistaiseksi suunnitteilla.
Kuka voi käyttää EAD-työkalua?
Työkalumme on tarkoitettu pääasiassa yrityksille ja niiden haasteiden ratkaisemiseen. Myös yliopistot, tekniset korkeakoulut ja muut oppilaitokset voivat hyötyä työkalustamme.
Verkkotyökalumme on saatavilla kaikissa maissa. Jos se ei ole käytettävissä maassasi, ota yhteyttä HYDACiin.
Edellyttääkö EAD-työkalun käyttö asiantuntemusta?
EAD-työkalu on suunniteltu yksinkertaiseksi suunnittelutyökaluksi ja hydrauliikkapiirikaavioiden piirtämiseen. Yksinkertaiset hydrauliikkapiirit muodostavat työkalun perustan – tähän riittää perustieto hydrauliikasta. On kuitenkin mahdollista suunnitella monimutkaisempiakin piirejä. Työkalu tarjoaa eri osaamisalueiden asiantuntijoille useita vaihtoehtoja, joiden avulla he voivat luoda hydrauliikkapiirikaavioita verkossa ja suunnitella ohjauslohkoja.
Tietosuoja: pysyvätkö tietoni suojassa?
Tarvitseeko minun asentaa mitään?
Ei, EAD-työkalu on pilvipohjainen ratkaisu, jota käytetään täysin verkkoselaimessa. Työkalun käyttöön tarvitaan ajantasainen verkkoselain (Chrome, Firefox, Edge).
Kuinka turvassa tietoni pysyvät?
Tietosuoja on Euroopan tietosuojadirektiivin vaatimusten mukainen. Käyttäjien toimintaa analysoidaan käyttäjäkokemuksen optimoimista ja ominaisuuksien kehittämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille.
Kuinka kauan minulla on pääsy projekteihini ja tiliini?
Kun projektit on luotu, ne näkyvät EAD-työkalussa vuoden ajan. Tämän jälkeen ne arkistoidaan. Voit ladata projektisi ennen niiden arkistoimista ja tallentaa ne paikallisesti. Jos tiliä ei käytetä kolmeen kuukauteen rekisteröinnistä, pidätämme oikeuden poistaa sen käytöstä.
Komponentit: mitä komponentteja työkalussa on?
Kuinka montaa venttiiliä voin käyttää?
Voit käyttää enintään 12 venttiiliä, jotka voit yhdistää myös muihin komponentteihin (paineakut, anturit jne.). Voit valita yli 3000 kohteesta.
Onko järjestelmässä myös Cetop-venttiileitä?
Kyllä, voit käyttää enintään kahta Cetop-venttiiliä. Voit yhdistää nämä patruunaventtiileihin.
Onko järjestelmässä kaikki HYDACin venttiilit?
HYDACin venttiilivalikoimaa laajennetaan jatkuvasti. Tämä tarkoittaa, että EAD-työkalussa on aina ajantasainen valikoima – yli 3000 HYDACin venttiiliä.
Mitä muita komponentteja venttiilien lisäksi järjestelmässä on?
Paineakut, paineanturit, käsipumput ja mittausliittimet täydentävät tuotevalikoimaa lohkon suunnittelua varten. Jos jokin komponentti puuttuu, ota yhteyttä osoitteeseen valves@hydac.com.
Toiminnot: mitä toimintoja EAD-työkalussa on?
Voinko muuttaa ja mukauttaa ohjauslohkoa tarpeen mukaan?
Taustalla olevaa hydrauliikkapiirikaaviota voi muuttaa ja laskea uudelleen niin usein kuin on tarpeen.
Voinko muuttaa suunnitelmaa myöhemmin?
Optimoidun automaattisen reitityksen ja ohjauslohkon luomisen jälkeen voit pyytää syvällisempiä optimointeja ja mukautuksia HYDACin suunnitteluosastolta paikalliselta HYDAC-myyntiorganisaatiolta.
Mitä tuotantotietoja (piirustukset, osaluettelot jne.) luodaan?
Ohjelmassa luodaan vapaasti hyödynnettävä STEP-tiedosto, joka sisältää kaikki lisäosat ja mitat.
Lisäksi mittapiirros, mukaan lukien kaikki sivukuvat, hydrauliikkapiirikaavio osaluettelolla ja lisätietoja, kuten liittäntöjen määrittely ja paino, ovat ladattavissa useissa eri tiedostomuodoissa. Voit myös ladata vastaavat esitteet kaikista komponenteista.
Voinko luoda täydellisen hydrauliikkapiirikaavion (sis. pumppu, säiliö ja muut komponentit) toimintakaaviota varten?
Kyllä, voit luoda hydrauliikkapiirikaavion. Ohjauslohkosuunnitelma luodaan automaattisesti seuraavassa vaiheessa.
Mitä materiaaleja ohjauslohkoon on valittavissa? Onko ne suojattu korroosiolta?
Lohkosuunnitelman vakiomateriaaliksi voidaan valita teräs tai alumiini – valitse tarvittaessa lisäksi korroosiosuojaus.
Miten voin määrittää venttiilien ja liitäntöjen paikat (liittimet)?
Voit määrittää venttiilien paikat ohjauslohkon kullekin puolelle tarpeen mukaan. Venttiilien paikat voi sitten tarkistaa mittapiirustuksesta tai STEP-mallista.
Voinko tallentaa hydrauliikkapiirikaavion?
Hydrauliikkapiirikaavio tallennetaan projektiin automaattisesti. Se on myös saatavilla PDF- tai DWG-tiedostona.
Mikä on suunnitelman seinämän vähimmäispaksuus?
Seinämän paksuus on 4 mm kaikilta puolilta.
Tarkistaako järjestelmä, että ratkaisu on mahdollinen?
Tarkistus suoritetaan hydrauliikkapiirikaavion virheiden (esim. määrittämätön yhteys) varalta. Oikean venttiilin valinta, kuten vaadittu virtaus tai paine, on käyttäjän vastuulla.
Ovatko automaattisen reitityksen tulokset optimoitu?
Kyllä, automaattinen reititin optimoi ohjauslohkon kompaktiuden.
Seuraavat vaiheet: mitä ohjauslohkon luomisen jälkeen tapahtuu?
Näenkö laskelman tai hinnan lopussa?
Kun kaikki suunnitteluelementit on määritelty suunnitteluprosessissa, voit pyytää laskelmaa paikalliselta HYDAC-myyntiorganisaatiolta. Ennalta määritetyn piirin ja komponenttien ansiosta saat tarjouksen hetkessä. Tarpeen mukaan annetaan muuta teknistä neuvoa ja optimointia.
Kuinka nopeasti ohjauslohko luodaan?
Käytettyjen komponenttien määrästä, hydrauliikkapiirikaavion monimutkaisuudesta ja EAD-työkalun käyttötiheydestä riippuen luominen voi kestää 5 minuutista useaan tuntiin.
Miten saan ohjauslohkoprototyypin toiminnalliseen testaukseen?
Ohjauslohkon luomisen jälkeen voit pyytää prototyyppiä paikalliselta HYDAC-myyntiorganisaatiolta.
Miten nopeasti saan ohjauslohkoprototyypin toiminnalliseen testaukseen?
Paikallisen HYDAC-myyntiorganisaation tuotantokapasiteetista riippuen ohjauslohko voi olla saatavilla jopa kolmen viikon kuluttua.
Kuka valmistaa ohjauslohkon?
Ota yhteyttä HYDAC-myyntiorganisaatioon, joka antaa tarjouksen. Voit tilata sen tarvittaessa täysin koottuna ja testattuna.