HYDAC on liittynyt Finnish Data Center Associationiin – vahvistamme rooliamme Suomen datakeskusalan teknologiakumppanina
Datakeskusten nopea kasvu lisää jäähdytyksen ja energiatehokkuuden vaatimuksia
Suomessa datakeskuksia perustetaan kiihtyvällä vauhdilla. Niiden kapasiteetti kasvaa nopeasti tekoälypohjaisten tehokkaampien laskentasovellutusten kautta. Tämä lisää sähkönkulutusta sekä järjestelmätason suorituskykyvaatimuksia, jotka kasvattavat jäähdytyskuormia. Jäähdytyslämmön hyötykäyttö lämmön talteenoton kautta on oleellisen tärkeää ajateltaessa mm. investoinnin takaisinmaksuaikaa. Oikeat mitoituskriteerit voivat merkittävässä määrin pienentää kustannuksia mm. nestekiertojen määrien sekä virtausmäärien pienentämisen kautta.
Tehokas jäähdytys ja lämmöntalteenotto pohjoisiin datakeskusolosuhteisiin
Datakeskuksissa kasvaa korkeatasoisen lämmönsiirron, nestejäähdytyksen ja energiatehokkaiden datakeskusjärjestelmien merkitys.
HYDAC tukee suomalaista datakeskusteollisuutta teknologioilla, jotka mahdollistavat tehokkaan lämmöntalteenoton, vakaan jäähdytyksen ja luotettavan käytettävyyden ympäri vuoden myös pohjoisissa olosuhteissa. Datakeskusten toiminnan kannalta erittäin merkittävässä roolissa on riittävän, vakaan ja laadukkaan jäähdytyskierron mahdollistaminen lähtien glykoliliuoksella ja/tai kohdepaikan raakavedellä, mikäli sitä on saatavilla.
FDCA jäsenyys vahvistaa HYDACin roolia suomalaisessa datakeskusekosysteemissä
HYDACin liittyminen Finnish Data Center Associationiin (FDCA) vahvistaa sitoutumistamme datakeskusten energiatehokkuuden, jäähdytysjärjestelmien luotettavuuden ja lämmön talteenoton kehittämiseen. FDCA-jäsenyyden kautta voimme tuoda kansainvälistä kokemustamme suoraan Suomen datakeskusekosysteemiin ja osallistua aktiivisesti alan kehitystä ohjaaviin teknisiin keskusteluihin ja standardointityöhön. Konsernimme on myös mukana kansainvälisissä organisaatioissa ja tehtaamme tekevät yhteistyötä kehittäen datakeskusympäristöön uusia innovatiivisia ratkaisuja. Energian talteenoton tehostamistarpeen takia olemme mm. kehittäneet uuden FP7000-sarjan levylämmönsiirtimiä kaikkein vaativimpiin lämmöntalteenottotehtäviin. Me myös toimitamme lämmönsiirtimet AHRI 400 standardin mukaisesti, joten niiden toimintaan voi aina luottaa.
Energiatehokkaat ja kestävät ratkaisut datakeskusten tulevaisuuteen
Kestävyys ja energiatehokkuus ovat datakeskusten tulevaisuuden avaintekijöitä. HYDAC edistää ratkaisuja, jotka tukevat vähähiilistä energiankäyttöä ja mahdollistavat lämmön talteenoton hyödyntämisen osana laajempaa energiajärjestelmää. Lämpökuorman kasvaessa vedenlaadun hallinta, korkealuokkainen suodatus ja tehokkaat lämmönsiirtimet korostuvat entisestään.
HYDAC tuo näihin tarpeisiin käytännönläheistä osaamista ja tukea, jotka ovat jo käytössä useissa kansainvälisissä datakeskuksissa.
HYDACilla on laaja ja kansainvälisesti tunnustettu osaaminen datakeskusten jäähdytysjärjestelmien, nestejäähdytyksen ja lämmön talteenoton teknologioissa. Suomessa asiantuntemus yhdistyy omaan paikalliseen suunnitteluun ja tekniseen tukeen, mikä mahdollistaa ratkaisut, jotka soveltuvat erityisesti suuren lämpötiheyden ja korkean käytettävyyden datakeskusympäristöihin. HYDACin teknologiaa hyödynnetään muun muassa ilmajäähdytyksen sekä nestejäähdytteisten arkkitehtuurien ratkaisussa, suljetuissa jäähdytyspiireissä, free cooling-järjestelmissä, lämmöntalteenottotehtävissä mm. kaukolämpöpiireihin lämpöpumppujen / lämpövarastojen vesikiertojen kautta. Teknologiaamme hyödynnetään lisäksi vedenlaadun ja suodatuksen hallinnassa sekä varavoimajärjestelmien jäähdytyksessä. Näiden ratkaisujen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, pidentää laitteistojen käyttöikää ja vähentää vedenkulutusta samalla, kun koko järjestelmän luotettavuus vahvistuu.
Yhteistyötä alan kehittämiseksi
FDCA-jäsenyyden myötä HYDAC osallistuu jatkossa aktiivisesti asiantuntijafoorumeihin ja työryhmiin, joissa käsitellään muun muassa nestejäähdytyksen arkkitehtuureja, vedenlaadun ja suodatuksen standardeja, varavoiman luotettavuutta sekä lämmön talteenoton integrointia. Tavoitteenamme on tarjota osaamisellamme konkreettista lisäarvoa suomalaisen datakeskusalan kehitykselle ja tukea energiatehokkaiden, vähähiilisten ja toimintavarmojen ratkaisujen rakentamista.
Teksti: Minna Kulmala
Kuvat: Adobe Stock
Syvenny aiheeseen teknisestä näkökulmasta näissä sisällöissä:
Datakeskukset kuumina – energiatehokkuus ohjaa datakeskusten tulevaisuutta | HYDAC