HYDACin komponentit ja järjestelmät ATEX-hyväksynnällä

Olemme kumppanisi ja voimme tarjota standardien mukaisia ​​ratkaisuja räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviin sovelluksiin.

7 minuuttia lukuaika

Merenkulkuteknologia Kaivostoiminta ja materiaalinkäsittely Öljy ja kaasu Aiheet ja tuotteet ATEX-sertifiointi

HYDACin komponentit ja järjestelmät ovat yhteensopivia EU-direktiivin 2014/34/EU kanssa

Esimerkiksi kemian- ja lääketeollisuudessa, kaivosteollisuudessa, raakaöljyn ja maakaasun tuotannossa sekä elintarviketeollisuudessa (erityisesti tehtaissa) käytetään palavia aineita erilaisissa käsittely- ja valmistusprosesseissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkuvasti syntyy vaarallisia tilanteita, joista voi olla seurauksena räjähdys ja ihmisten turvallisuuden vaarantuminen.

ATEX-vyöhykkeiden luokitus

On mahdollista ryhtyä erilaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan suojautua räjähdyksiltä ja välttyä näin loukkaantumisilta tai kuolintapauksilta. Tätä tarkoitusta varten Euroopan direktiivissä 1999/92/EY räjähdysvaaralliset alueet määritellään erityisvyöhykkeiksi räjähdysvaarallisten tilojen yleisyyden ja keston mukaan. Yksittäiset laitteet ja varusteet voidaan näin ollen suunnitella erityisten vyöhykkeiden mukaisesti. Tämä lähestymistapa on taloudellisesti järkevä ja kiinnittää suunnittelijan huomion johdonmukaisesti turvallisuuteen kaikissa päätöksissä ja toimenpiteissä.

HYDACin ATEX-käyttöopas

Haluatko tietää lisää ATEXista, räjähdyssuojauksesta, direktiiveistä ja riskien minimoinnin suunnittelusta? Hanki siinä tapauksessa itsellesi oma HYDACin EX-suojauksen käyttöopas jo tänään:

Lataa EX-suojauksen käyttöopas

HYDACin ATEX-esite

Haluatko, että sinulla on aina kaikki keskeiset tiedot räjähdyssuojauksesta nähtävillä? Esitteestämme löytyvät nopeasti ATEX-merkinnät. Lataa vain HYDACin ATEX-esite:

Lataa ATEX-esite

Ota yhteyttä HYDACin ATEX-asiantuntijoihin

Etsitkö kumppania standardien mukaisten ratkaisujen toteuttamiseen? Koulutettujen työntekijöidemme asiantuntemuksen ja vuosien kokemuksen ansiosta voimme auttaa sinua kaikissa asioissa aina vaatimustenhallinnasta sertifiointikysymyksiin saakka. Asiantuntijamme voivat tukea sinua ongelmien analysoinnissa sekä suunnittelussa ja ratkaisujen dokumentoinnissa. Lisäksi he voivat tarjota kattavaa palvelua myös asennuksen ja ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.

Varaa konsultaatioaika jo tänään

HYDACin ratkaisut komponenteille ja järjestelmille

Tuemme käyttäjiä ja valmistajia laajalla komponenttivalikoimalla ja järjestelmäratkaisuilla, jotka mahdollistavat kansallisten ja kansainvälisten räjähdyssuojausvaatimusten noudattamisen:

  • Laaja ATEX-valikoima: Työturvallisuutta ja luotettavaa terveyden suojelua laajalla ATEX-sertifioidulla tuote- ja järjestelmävalikoimallamme.
  • Vaara-analyysi ja ratkaisujen etsiminen: Käyttöpaikka, vyöhykejakojen toteutus, syttymissuojaustyyppi ja laitteiden suojaustaso – asiantuntijamme voivat auttaa sinua ymmärtämään komponenttien, hydraulikoneikkojen ja muiden laitteiden vaatimukset ja määrittämään sopivat ratkaisut.
  • Kattavaa kumppanuutta: Huolehdimme tarpeistasi kumppanina. Meillä on tarjolla kaikki edut samasta paikasta niin tarveanalyysiin, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, kattavaan dokumentaatioon kuin toiminnalliseen turvallisuuteenkin.
  • Kansainvälistä ja samalla paikallista: HYDACin lupaaman paikallisen palvelun myötä olemme valmiina auttamaan sinua maailmanlaajuisesti, mutta aina kuitenkin lähellä.

Huolehdi turvallisuudesta HYDACin avullaRäjähdyssuojatut tuotteet monille aloille

ATEX-sertifioituja komponenttejamme käytetään monilla aloilla. Kaikki ATEX-tuotteet ja -järjestelmät ovat läpäisseet vaaditut vaatimustenmukaisuuden arvioinnit ja niissä on vastaavat merkinnät. HYDAC takaa laadunvalvonnan ja tuotteiden jäljitettävyyden. Edellytetty dokumentaatio sisältyy vakiona HYDACin toimituksiin.

Merenkulkuteknologia

Vinssit, nostolaitteet tai vakaajat. Tutustu merenkulun sovelluksiin tarkoitettuihin tuotteisiimme. Meriteollisuuden kumppanisi.

Tutustu tarkemmin

Sellu- ja paperiteollisuus

HYDACin tuotteet sujuvaan tuotantoon

Katso lisätietoja

Suuret moottorit

Olipa kyse pien-, keski- tai suurnopeusmoottoreista, HYDAC on oikea osoite, kun puhutaan suurista moottoreista.

Tutustu tarkemmin

Ota yhteyttä meihin jo tänään!

Kirjoita sähköpostiviesti

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin

Fluid Engineering, Työstökoneet, Lämmönhallinta
Asiakkaiden menestystarinat
4 minuuttia lukuaika |

Säästä energiaa autoteollisuuden tuotantolaitoksessa varustamalla työstökoneet tehokkailla vesijäähdytysjärjestelmillä

Lue asiakkaan menestystarina

Hydrauliikka
Aiheet ja tuotteet
1 minuuttia lukuaika |

HYDACin Betterfit-suodatinelementit korkealaatuiseen suodatukseen

Katso lisätietoja ratkaisustamme

Hydrauliikka
Aiheet ja tuotteet
3 minuuttia lukuaika |

Säiliön optimointikonsepti

Katso lisätietoja ratkaisustamme