Innovatiiviset hydrauliikka- ja suodatusratkaisumme Tutustu monimutkaisiin järjestelmiin tarkoitettuihin hyväksi todettuihin komponentteihin
HYDAC on kehittynyt akkuteknologian asiantuntijasta maailmanlaajuiseksi yli 20 tuotealueeseen keskittyneeksi yritykseksi. Nykyään olemme yksi johtavista hydrauliikka-, suodatus- ja suunnitteluratkaisujen toimittajista ja tarjoamme perinteisten komponenttien lisäksi kattavia järjestelmäratkaisuja.
Löydä täydellinen hydrauliikka- ja suodatusratkaisu – lue lisää nyt.
Kehitämme järjestelmäratkaisuja
Hydrauliikka-, suodatus- ja elektroniikkaratkaisuja
Haasteesi motivoivat meitä: HYDAC ymmärtää jokaisen käyttökohteen ainutlaatuisuuden. Tästä syystä pyrimme selvittämään tarpeesi tiiviillä vuoropuhelulla. Kehitämme kumppaninasi räätälöityjä prosessejasi optimoivia hydrauliikka- ja suodatusratkaisuja. Asiantuntijamme voivat luoda monen vuoden kokemuksen ja maailmanlaajuisen verkoston avulla innovatiivisia ja juuri sinun tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja yksittäisistä komponenteista monimutkaisiin järjestelmiin.
Tutustu kattavaan tuotevalikoimaamme – vastuullisista suodatintekniikoista ja älykkäistä antureista energiatehokkaisiin liikuteltaviin hydrauliikkajärjestelmiin – ja hyödynnä sopivien komponenttien valinnassa käytännöllisiä työkalujamme. HYDAC tukee sinua optimaalisen ratkaisun valinnassa.
Saa säännöllisesti päivityksiä messuista ja tapahtumista, käytännöllisistä työkaluistamme ja uusista tuotteistamme: tilaa uutiskirjeemme nyt ja hyödy usean vuoden hydrauliikan ja suunnittelun kokemuksestamme.
Hydrauliikan ja suodatuksen verkkotyökalut
Venttiilivalitsin
Löydä sovellukseesi sopiva venttiili valitsimiemme avulla.
Accu-MOUNT
Accu-MOUNT-työkalun avulla voit määrittää hydrauliakkusi optimaalisen asennusratkaisun vain muutamalla napsautuksella.
Accu-FIND
Valintatyökalumme opastaa sinua valitsemaan sopivan hydrauliakun sovellukseesi vain muutaman vaiheen avulla.
p0-laskuri
Verkkotyökalumme avulla voit tarkistaa hydrauliakkusi typpitäytön nopeasti ja luotettavasti.
ASPlight
Löydä käyttökohteeseesi sopiva akku: me autamme keskeisten parametrien määrityksessä.
Suodatin IT2
Määritä käyttökohteeseesi sopiva suodatin nyt. Intuitiivisen työkalumme avulla voit löytää nopeasti ja helposti sopivan ratkaisun.
Betterfit
Tietokantamme, joka sisältää yli 70 000 suodatinelementtiä yli 64 valmistajalta, auttaa löytämään itsellesi sopivan HYDACin tuotteen ja muuntamaan asiantuntijakoodit.
Hyvät puolet
Erikoisalamme
Järjestelmäasiantuntemus
Olemme paljon muutakin kuin vain hydrauliikkakomponenttien toimittaja. Olemme luotettava kumppani, joka on tukenasi aina alkuperäisestä ideasta aina sarjatuotantoon saakka ja auttaa sinua kehittämään kattavia järjestelmäratkaisuja. Laajan hydrauliikan, suodatuksen, elektroniikan ja suunnittelun asiantuntemuksemme ansiosta voimme suunnitelma tarkasti omiin tarpeisiisi räätälöityjä järjestelmiä. Kattavaan tuotevalikoimaamme sisältyy yksittäisiä komponentteja, kuten hydraulisylintereitä, hydrauliakkuja ja suodattimia, sekä monimutkaisten järjestelmien suunnittelu- ja toteutuspalveluita.
Toimialan tuntemus
Maailmanlaajuinen kokeneista asiantuntijoista koostuvalla verkostollamme on vuosikymmenten asiantuntemus monilta eri toimialoilta. Tämän tietotaidon ansiosta voimme kehittää omiin tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja. Keskitymme erityisesti optimoimaan prosessejasi, pienentämään kustannuksia pitkällä aikavälillä sekä säästämään raaka-aineita. Meiltä saat tarpeidesi mukaisia innovatiivisia ratkaisuja uusiutuvista energialähteistä ja liikkuvista koneista vetyratkaisuihin ja työstökoneisiin.
Asiakaslähtöisyys
Kauttamme saat paikallisen yhteyshenkilön ja pääset hyötymään maailmanlaajuisesta asiantuntijaverkostostamme. Tämä tarkoittaa, että puhumme sinun kieltäsi ja ymmärrämme omat tarpeesi. Olemme aina panostaneet läheisiin liikesuhteisiin tuotantolaitostemme ja kontaktiemme laajentuessa varhaisessa vaiheessa ympäri maailmaa, kuten Brasiliaan, Ruotsiin, Kiinaan ja Italiaan – ei ainoastaan kuvainnollisesti vaan olemme myös varmistaneet lyhyet kuljetusreitit luoksesi.