Symbolinen kuva kestävästä kehityksestä ja resurssien säästämisestä – turkoosinsininen meri ja valkoiset aallot

Move Positive: uusi suunta kohti kestävää kehitystä

HYDACilla yrityksen menestyminen ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Kehitämme ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja innovatiivisella otteellamme ja moderneilla teknologioilla. Tällä tavoin voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa nopeasti ja helposti. Lue lisää siitä, miten voimme yhdistää asiantuntemuksemme ja ratkaista yhdessä tämän päivän ja huomisen haasteet.

HYDAC on kumppanisi matkalla kohti nollapäästöjä

Näin saavutamme ilmastotavoitteemme

Kestävä ajattelu ja vastuullinen toiminta ovat olleet osa yrityksemme DNA:ta siitä lähtien, kun yritys on perustettu. Sillä jo vuodesta 1963 lähtien olemme rakentaneet pitkäaikaisia kumppanuuksia ja pysyviä asiakassuhteita, tukeneet työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita vuosikymmenten ajan sekä valmistaneet tuotteita paikallisesti. Vahvat juuremme auttavat meitä edistämään kestävää ekologista, taloudellista ja sosiaalista muutosta myös tulevaisuudessa. Lyhyesti sanottuna emme ole vielä saavuttaneet tavoitettamme, mutta olemme matkalla kohti nollapäästöjä ja kiertotaloutta.

Tutustu kestävän kehityksen strategiaamme ja näe, miten etenemme kohti tulevaisuuden tavoitteita.

Lue kestävän kehityksen lausuntomme

Jatkuva kehitys ja selvät ilmastotavoitteet: Toimemme ilmaston suojelemiseksi

Kahden hengen yrityksestä kansainväliseksi yhtiöksi sekä komponenttien valmistajasta johtavaksi integroitujen järjestelmäratkaisujen toimittajaksi: tavoitteenamme on jatkuva kehittyminen. Yksi osa on kestävän kehityksen Move Positive -strategiamme, joka keskittyy suojelemaan luonnonvaroja sekä vaikuttamaan yhteiskuntaan myönteisellä tavalla. Olemme määritelleet neljä strategista painopistealuetta, jotka ohjaavat toimintaamme: positiivinen innovaatio, HYDAC‑perhe, toimitusketjut sekä ympäristö‑ ja ilmastonsuojelu.

HYDACilla kestävä kehitys ei ole pelkkä strateginen tavoite. Se on vakiintunut toimintatapa. Kestävän kehityksen Move Positive -strategiamme avulla tarkastelemme päästöjen vähentämistä kokonaisvaltaisesti koko arvoketjun läpi – innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä ja resurssitehokkaista tuotantoprosesseista aina siirtymään kohti uusiutuvaa energiaa. Tavoitteemme on selkeä: mitattava panos kohti ilmastoneutraaliutta, nollapäästöjä ja kiertotaloutta.

Aaron Abel, kestävän kehityksen tiimijohtaja

Kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Vastuullisuutta koko arvoketjussa

Kestävän kehityksen strategiamme perustuu selkeästi määriteltyihin osa-alueisiin, joita kehitämme jatkuvasti kaikissa arvoketjun vaiheissa.

Positiivinen innovointi

Innovaatio on avain kestävään tulevaisuuteen – nopeasti muuttuvassa maailmassa teknologioita on kehitettävä jatkuvasti. Siksi investoimme vuosittain yli 5 % liikevaihdostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mikä mahdollistaa tuotteidemme ja sovellustemme jatkuvan kehittämisen ja laajentamisen. Tavoitteenamme on tarjota älykkäitä ja optimoituja ratkaisuja, jotka parantavat oman tuotevalikoimasi kestävää kehitystä sekä edistävät kiertotaloutta. 

HYDAC-perhe

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on menestyksemme perusta. Perhearvot ja yhteisöllisyys ovat perheyrityksemme ytimessä. Menestyksemme perustuu kunnioittavaan yrityskulttuuriin, jatkuvaan kehittymiseen sekä aktiiviseen sitoutumiseen työntekijöidemme turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Toimitusketjut

Muutoksia ja haasteita täynnä olevassa maailmassa joustavat toimitusketjut, ympäristön suojeleminen sekä pitkän aikavälin resurssitehokkuus ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Tämän vuoksi olemme keskittyneet vahvoihin kumppanuuksiin yrityksen perustamisesta lähtien, sekä suhtautuneet vastuullisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön läpi koko toimitusketjun. Tämä on osa toimintaohjettamme. Keskitetyn tuotantoverkoston ansiosta voimme varmistaa lyhyet kuljetusreitit sekä toimittaa tuotteita paikallisille markkinoille nopeasti ja luotettavasti. 

Ympäristön ja ilmaston suojelu

Olipa kyse kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, resurssitehokkuuden parantamisesta tai energiatehokkuuden lisäämisestä – asetamme itsellemme kunnianhimoisia, mitattavia tavoitteita CO2-päästöjen pienentämiseksi ja edistämme aktiivisesti kiertotaloutta. Uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen ja kehittyneiden, ympäristöystävällisten teknologioiden hyödyntäminen ovat keskeisiä vaiheita tässä kehityksessä. Tällä tavoin edistämme Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä vastaamme aikamme keskeisiin haasteisiin.

Lue lisää ympäristö-, talous- ja yhteiskuntasitoumuksestamme. Lue kestävän kehityksen lausuntomme nyt.  

HYDACin kestävän kehityksen lausunto

Tutustu HYDACin innovatiivisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin

Olipa kyse resurssitehokkuudesta, energiatehokkuudesta tai kiertotaloudesta – autamme sinua kehittämään edelläkävijätason teknisiä innovaatioita.

Vesivoimala ja avoimet portit – symboloi kestävän kehityksen mukaista energiantuotantoa

ResurssitehokkuusVälttämällä kerrostumat turbiiniöljyssä.

Kiireellinen ongelma: vesivoimalan turbiinin lukituspulttiin oli muodostunut hartsikerrostumia. Öljynäytteiden analyysimme osoitti, että kyseessä oli lakkaa, joka voi aiheuttaa vakavia turbiiniongelmia. Kestävän kehityksen mukainen ratkaisumme oli asentaa innovatiivinen VEU-F-lakanpoistojärjestelmä, joka mahdollisti käyttöiän pidentämisen jopa kuudella vuodella sekä 1 575 litran vuotuiset öljynsäästöt.

Energiankulutuksen pienentäminenTehokkaamman työstökoneiden jäähdytyksen ansiosta

Autotehdas etsi keinoja optimoida työstökoneiden jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuutta ja hyödyntää nestejäähdytyskiertoa entistä tehokkaammin. Ratkaisu oli liittää työstökoneet tehtaan jäähdytysjärjestelmään. Onnistuneen pilottihankkeen jälkeen yhteensä 226 konetta siirrettiin HYDACin FWKS-neste-vesi-jäähdytysjärjestelmään. Tämä auttoi pienentämään energiankulutusta 1 830 000 kilowattituntia vuodessa sekä kustannuksia 245 220 euroa. Huoltokustannusten puolittumisen lisäksi energiakustannukset pienenivät jopa 40 %.

CNC-jyrsinkone jäähdytysnesteellä paljon energiaa kuluttavaan metallin työstöönCNC-jyrsinkone sekä teksti -1,8 miljoonaa kWH – symboloi energiasäästöjä prosessien optimoinnilla

Etenemme kohti tavoitteitamme.

Keskeiset ilmastotavoitteemme

Kuvake, jossa on käsi ja kasvi – symboloi resurssitehokkuutta sekä kestävää ympäristöstrategiaa

Vuoteen 2030 mennessä HYDAC on Saksassa ilmastoneutraali Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen mukaan

Kuvake, jossa on tyylitelty maapallo – symboloi ympäristöä, kestävää kehitystä ja ilmastonsuojelua

Vuoteen 2050 mennessä HYDAC on ilmastoneutraali maailmanlaajuisesti Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen mukaan

Kuvake, jossa on jalanjälki ja CO₂ – symboloi CO₂-päästöjä sekä ilmastovastuullisuutta

Vuoteen 2050 mennessä HYDAC vähentää CO2-päästöjä vähintään 70 % Scope 3 -päästöjen mukaan

Lataa dokumentit

Nollapäästöjen saavuttaminen: HYDAC on tasavertainen kumppanisi

Haluatko saada lisätietoja kestävän kehityksen strategiastamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota meihin yhteyttä