HYDAC Drive Systems

Nykyaikaiset ja älykkäät käytöt HYDAC KineSysiltä – enemmän tehokkuutta ja selkeyttä räätälöidyn kokoonpanon ansiosta.

5 minuuttia lukuaika

Aiheet ja tuotteet Käyttöteknologia

HYDAC KineSysHYDAC KineSys on kumppanisi hydrauliikan ja sähkömekaniikan käyttöratkaisuihin

Käytämme räätälöityjä kokoonpanoja löytääksemme sinun sovellukseesi sopivan ratkaisun – aina yksinkertaisesta ohjauksesta erittäin dynaamiseen suljetunpiirin ohjaukseen saakka. Hyödynnä alan osaamistamme ja sovellusasiantuntemustamme ja kokoa oma yksilöllinen käyttökonseptisi HYDACin avulla.

 

Palvelut

Sovelluksesi projektisuunnittelu

Tuemme sinua sovellukseesi tarvittavan käyttökonseptin valinnassa ja laadimme yhteistyössä kanssasi täydellisen ratkaisun. Järjestelmämme liitetään sovellukseesi tehokkaalla, nykyaikaisella ja järjestelmällisellä tavalla.

Kokonaisratkaisu: yksi toimittaja, yksi yhteystaho

HYDAC KineSys hyödyntää HYDACin tuotteiden kattavaa valikoimaa sekä KineSys-käyttökomponentteja räätälöityjen käyttöratkaisujen tuottamiseen. HYDACin kokonaisratkaisuilla saat kaiken samasta paikasta. Tämä säästää aikaa ja on kustannustehokasta. Nykyaikaiset simulointi- ja järjestelmäsuunnittelutyökalut tukevat räätälöityä kokoonpanoa.

Käyttöohjaimen parametrointi ja järjestelmäintegraation validointi

Käyttökonseptin räätälöity parametrointi/validointi mahdollistaa korkeamman tason integroinnin. Lisäksi liittämisen monimutkaisuutta voidaan vähentää merkittävästi.

Monivuotisen kokemuksemme ansiosta on mahdollista toteuttaa monenlaisia sovelluksia.

Integrointi omaan sovellukseesi

Käyttäjäystävällisen ja intuitiivisen ohjelmistomme ansiosta voimme ottaa käyttöön monimutkaisia järjestelmiä nopeasti ja luotettavasti. Mahdollisissa säädöissä olemme tukenasi ja dokumentoimme muutokset. Näin voimme varmistaa, että moitteeton toimivuus voidaan taata.

HYDAC KineSys – tuoteratkaisumme Kykenemme tarjoamaan apua nopeasti vakioratkaisuillamme, mutta lisäksi voimme tarjota joustavaa tukea järjestelmäosaamisellamme sekä erikoisvalikoimamme yksittäisillä ratkaisuilla.

Sähkösylinteri

DVA-KIT

Data ja edge

Puristinjärjestelmät

RatkaisutToimimme periaatteella, jonka mukaan tarjoamme “tämän päivän ratkaisuja huomisen sovelluksiin“ ja seuraamme suuntauksia sinun alallasi

Digitalisaatio

Digitaaliratkaisut käyttöjärjestelmääsi KineSysiltä. DATA+ – kunnonvalvontajärjestelmä edge- ja pilvisovelluksiin.

DVA-Kit -kokoonpano

Hydraulikoneikkojemme konfigurointi verkossa käy helposti. Kirjautumista tai rekisteröitymistä ei tarvita. Syötä kokoonpanoon tarvittavat kohdat, valitse vaihtoehdot ja hae räätälöity koneikkosi painiketta klikkaamalla.

Kokeile jo tänään

Kestävyys

Energian ja hiilidioksidin säästämisellä on tällä hetkellä tärkeä rooli tuotannossa. HYDAC KineSys on omistautunut tällaisille megatrendeille perustamisestaan lähtien.

Automaatio

Käyttöjen liittäminen laitteeseesi. Käyttöjen liittymät, toiminnot ja integrointimahdollisuudet. Tuemme sinua suunnittelusta räätälöityyn kokoonpanoon ja ensimmäiseen käynnistykseen. Olipa kyseessä sitten käyttöjen ohjain tai täydellinen ohjausjärjestelmä

Ohjelmisto

HFI-CM

Tehokas PC-ohjelmisto HFI-CM-Startup (HYDACin kytkentäkoteloon asennettava taajuusmuuttaja) tarjoaa monia tapoja KineSys-käyttöjärjestelmien nopeaan käyttöönottoon ja optimointiin.

Käyttäjäystävällinen ohjelmisto tekee sähkömekaanisen tai hydraulijärjestelmän konfigoinnin helpoksi. Moottori on parametroitu sähköisen tyyppikilven avulla.

Käyttöönottotiedostoa voidaan käyttää sarjakäyttöönottojen toteuttamiseen. Tästä on hyötynä huomattava ajansäästö sarjaprojekteissa. Ohjelmistoa on täydennetty käytännöllisillä ja intuitiivisilla diagnosointivälineillä.

HFI-MM

HMM Start-Up -PC-ohjelmisto (HYDACin moottoriin asennettava taajuusmuuttaja) on käyttöliittymänsä vuoksi erittäin käyttäjäystävällinen, mikä tekee siitä täydellisen käyttöliittymän HYDAC KineSys -käyttöjärjestelmääsi.

Ohjelmiston ansiosta on mahdollista parametroida sähkömekaaninen tai hydraulinen järjestelmä nopeasti ja vaivattomasti. Integroitua oskilloskooppitoimintoa voidaan käyttää käyttö- ja mittaustietojen visualisointiin ja asetusten tarkistamiseen.
Automaattinen moottorin tunnistus, oletusarvoiset parametriasetukset ja mukautetut vallitsevien arvojen näytöt automatisoivat sovelluksen ensimmäisen käynnistyksen ja nopeuttavat sitä.

Tuki

Onko sinulla kysyttävää tuotevalikoimaamme liittyen tai tarvitsetko apua käyttöjen liittämisessä sovellukseesi?
Autamme mielellämme ja vastaamme ripeästi puhelimessa tai kirjallisesti esittämään kysymykseesi.

Joku henkilökunnastamme ottaa sinuun heti yhteyttä ja etsimme oikean vastauksen tai ratkaisun yhteistyössä kanssasi.
Jos haluat saada tukea etänä, asenna vaadittava ohjelmisto etukäteen järjestelmääsi.

Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on HYDAC KineSys?

HYDACilla on kaikkialla maailmassa yli 9 500 työntekijää ja se on eräs fluidikäyttöisten sekä hydrauli- ja elektroniikkalaitteiden johtavista toimittajista. KineSys-tiimi on asiantunteva kumppanisi kinematiikkajärjestelmiin liittyvissä käyttöjen ratkaisuissa.

Mistä nimi KineSys tulee?

Nimi KineSys perustuu sanojen 'kinematics' ja 'system' yhdistelmään.

Mitä ovat nopeussäätöiset käytöt?

Nopeussäätöiset KineSys-käytöt (DVA) ovat erinomainen esimerkki hydrauliikan ja elektroniikan välisestä symbioosista. Integroidun suljetunpiirin ohjauksen ansiosta käyttömooottori voidaan säätää automaattisesti. Tämän tuloksena on huomattava energiansäästöpotentiaali, koska energiaa tarjotaan käyttöön vain tarvittava määrä. Koneen työkierrosta riippuen voidaan saavuttaa jopa 70 prosentin energiansäästö. KineSys-ratkaisun mukaan optimoitu säätö vähentää tehohäviön minimiin ja hydrauliikkapuolen monimutkaisuus vähenee merkittävästi.

Mitä ovat sähkösylinterit?

HYDACin sähkösylinterit (HEZ) ovat helppoja integroida ja huoltovapaita ja mahdollistavat lineaaristen liikkeiden helpon toteutuksen. HEZ-sähkösylinterin toimintatapa saavutetaan seuraavan rakenteen avulla:

(Vaihde)moottori käyttää karaa kytkennän kautta, joka on asennettu laakeripesään kuulalaakereihin. Kierremutteri muuntaa karan kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi, koska mutteripesä on varmistettu kääntymistä vastaan ​​liukulaakerin ohjaimilla. Liitos mutteripesään ohjaa sylinteriputkea. Moottorin pyörimissuunta aiheuttaa siten sylinteriputken liikkeen joko sisään tai ulos. Karan pyörimisnopeus ja kierteen nousu määräävät liikenopeuden. HYDACin sähkösylinterin sisäosat on suojattu ympäristötekijöiltä tiivisteillä. Kiinnitykseen voidaan käyttää esimerkiksi laakeripesän kiinnikkeitä ja sylinteriputken kiinnityssilmukkaa.

Mikä on CO3-yksikkö?

Nopeussäätöiseen käyttöön sekä taajuusmuuttajan ja jäähdytysjärjestelmän täydelliseen integrointiin perustuva CO3-yksikkö on erittäin edullinen kompakti hydrauliikkayksikkö. Tämän plug and play -ratkaisun pääsovellusalueet ovat työstökoneet

Miksi nopeussäätöisiä käyttöjä pidetään erityisen energiatehokkaina ja hiljaisina?

Nopeussäätöisiä käyttöjä pidetään erityisen energiatehokkaina ja hiljaisina siksi, että sekä tarvittava virtaus että hydrauliikkateho (ja näin ollen sähköteho) tuotetaan vain tarpeen mukaan. Moottorin hydraulinen virtausnopeus ja pyörimisnopeus laskevat, ja puhaltimen ja hydraulipumpun melutaso minimoituu. Kun virtaa ei tarvitse syöttää, käyttökoneisto voidaan kytkeä kokonaan pois päältä. Näin ollen nopeussäätöinen käyttö on paljon hiljaisempi ja energiatehokkaampi kuin perinteiset käytöt, joissa moottorin pyörimisnopeus on vakio. 

Minkätyyppisiä pumppuja HYDAC KineSysissä käytetään?

HYDAC KineSysissä käytetään ulkohammaspyöräpumppuja (PGE) ja sisähammaspyöräpumppuja (PGI) sekä muita pumpputyyppejä tarpeen mukaisesti

Miksi sähkösylintereitä pidetään ympäristöystävällisinä?

Sähkösylinterit (HEZ) ovat "suljettuja rakenteeltaan". Ympäristölle haitallisten "vuotojen" riski on eliminoitu. Toisin kuin hydraulijärjestelmässä, öljyä ei oteta säiliöstä ja syötetä hydraulisylintereihin komponenttien läpi. HEZ-sähkösylinterissä ei käytetä nestemäistä “väliainetta” voimansiirtoon. Moottori, vaihteisto ja kara suorittavat tämän toiminnon. Moottorin pyörimisliike muunnetaan lineaariseksi liikkeeksi. Komponentteja suojaa ainoastaan rasvavoitelu ja sisäinen kitka on vähäisempi. Sähkösylinterejä käyttämällä voidaan vähentää ympäristöhaittoja.

Mitä voima-alueita voidaan kattaa HYDACin sähkösylintereillä (HEZ)?

  • HEZ-0: jopa 6 kN
  • HEZ-2: jopa 25 kN
  • HEZ-3: jopa 70 kN
  • HEZ-X: jopa 500 kN

Mitä etuja HEZ-sähkösylintereillä on hydraulijärjestelmiin verrattuna?

  • Hajautus
  • Ei monimutkaista yhteyttä energiansyötön ja toimilaitteen välillä
  • Ei vuotoja
  • Ei saasteita ympäristöön tai luontoon
  • Ei tarvetta huoltoväleihin (voitelun käyttöikä)
  • Erittäin dynaaminen suorituskyky ja tarkkuus
  • Pyörimisnopeuden/asennon säätö voidaan toteuttaa helposti kiinteän karan nousun avulla
  • Helppo etäohjaus ja käyttö
  • Nopea käynnistys plug and play -toiminnon ansiosta
  • Laaja lämpötila-alue
  • Monet lisävaihtoehdot ovat mahdollisia (IP-suojausluokka, ATEX-suojaus)

Mitä tietoja tarvitaan kokoonpanoon?

Voit klikata suoraan “HEZ-kysymyslista”-linkkiä ja syöttää tietosi.

HEZ-kysymyslista (ENG)

Onko suljetunpiirin voimansäätö mahdollista?

Kyllä, se voidaan tehdä moottorin vääntömomentin perusteella. Myös ulkoisia voima-antureita voidaan käyttää tarkkuuden lisäämiseksi vaatimuksista riippuen.

Onko suljetunpiirin asemansäätö mahdollista?

Kyllä, tämä voidaan tehdä kiertoanturin (tai kulma-asennon anturin) avulla suoraan moottorin akselissa tai ulkoisella lineaarisen asennon mittausjärjestelmällä.

Onko kahden tai useamman sähkösylinterin mahdollista toimia synkronoidusti?

Kyllä, sekä mekaanisesti kytketty synkronointi että synkronointi ohjelmistopuolella ovat mahdollisia.

Voidaanko HEZ-sähkösylinteriä käyttää jatkuvassa S1-käytössä?

Kyllä, mutta sopivan mitoituksen mahdollistamiseksi tarvitaan suorituskyky- ja syklitiedot.

Voidaanko HEZ-sähkösylinteriä käyttää ilman taajuusmuuttajaa?

Kyllä. Taajuusmuuttajaa ei tarvita yksinkertaisiin sovelluksiin, kuten toimintoihinvakionopeudella.

Mistä lyhenne HFI-MM tulee?

HYDACin käyttöohjain HFI-MM (Hydac Frequency Inverter – Motor Mounted) on kolmivaihemoottoreiden nopeussäätöön käytetty laite.

Käyttöjen ohjain voidaan asentaa moottoriin tai lähelle moottoria

Mistä lyhenne HFI-CM tulee?

HYDACin käyttöohjain HFI-CM (Hydac Frequency Inverter – Cabinet Mounted) kestomagnetoituihin synkronimoottoreihin.

Servokäyttöjärjestelmä, jossa on laaja suorituskykyalue, joustava kenttäväyläliitäntä, integroitu turvatekniikka ja IEC61131-ohjelmointimahdollisuus.

Tarvitseeko 400 V syöttöjännite suojata?

Ei, taajuusmuuttajan 400 V syöttöjännitettä ei tarvitse suojata. Vain moottorin ja taajuusmuuttajan välinen linja on suojattava.

Mitä tietoja tarvitaan kokoonpanoon? Mitä tietoja tarvitaan kokoonpanoon?

Voit ladata “HEZ-kysymyslistan” suoraan ja syöttää tietosi. Voit tehdä kyselyn lähettämällä luettelon vain osoitteeseen kinesys(at)hydac.com.

Haluatko sopia webinaarin? Lähetä siinä tapauksessa viesti meille!

Sovi webinaari

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin

Teollisuus 4.0
Aiheet ja tuotteet
9 minuuttia lukuaika |

Esittelyssä CMX

Katso lisätietoja ratkaisustamme

Hydrauliikka
Aiheet ja tuotteet
3 minuuttia lukuaika |

Säiliön optimointikonsepti

Katso lisätietoja ratkaisustamme

Sähköinen liikenne
Aiheet ja tuotteet
12 minuuttia lukuaika |

Akku vai polttokenno – sähköinen liikenne

Katso lisätietoja ratkaisustamme