KineSys-käytöt ja -käyttöohjaimet
Nykyaikaiset ja älykkäät käyttöjärjestelmät HYDAC KineSysiltä – enemmän tehokkuutta ja selkeyttä tarvepohjaisen suunnittelun ansiosta.
9 minuuttia lukuaika
Aiheet ja tuotteet Käyttöteknologia
HYDACin älykkäät käyttöjärjestelmätOptimaalinen käyttöratkaisu tarvepohjaisella järjestelmäsuunnittelulla
Sähkömekaaninen käyttöteknologia ja nopeussäätöisen hydrauliikan suunnittelu tarjoavat uraauurtavia ratkaisuja suurimmalle osalle toiminnoistasi. Mutkatonta, tehokasta ja taloudellista: HYDAC KineSys -tiimi kehittää kustannustehokkaita ja räätälöityjä käyttökonsepteja. Hyödynnä laajan tuotevalikoimamme sekä monia toimialoja ja teknologioita kattavan tietämyksemme tarjoamia etuja. Luo räätälöity käyttökonsepti HYDACin avulla!
HYDAC on oppaasi oikean käyttöjärjestelmän valintaan, olipa se sitten hydraulinen tai sähkömekaaninen#KäyttöJärjestelmät #KäyttöOhjaimet #JärjestelmäSuunnittelu #HydrauliKäyttö
Tarkkuutta liikkeeseen! Kun kyse on koneiden käyttöratkaisuista, olemme aina uusimman tietämyksen tasalla, ja jaamme mielellämme tietotaitomme kanssasi. Erityisesti siksi, että monet asiat voidaan nyt hoitaa yksinkertaisemmin ja tehokkaammin sekä huoltaa helpommin. Aloita yhteistyö HYDACin kanssa. Autamme sinua luomaan koneita, jotka kestävät aikaa.
Katso esitteestämme, kuinka tarkkaan ottaen teemme tämän. Tutustu tarkemmin nyt:
Käyttöjärjestelmien asiantuntemuksen keskus HYDAC KineSys tarjoaa monenlaiseen teknologiaan liittyvää neuvontaa
Kinematiikka ja järjestelmät: HYDAC KineSys auttaa sinua luomaan koneita, jotka kestävät aikaa. Hydrauliikkainsinööreistä, koneinsinööreistä, sähköinsinööreistä ja automaatioasiantuntijoista muodostuva moniammatillinen tiimi yhdistää palapelin palaset. Toimenkuvaan sisältyy mm. monenlaisiin teknologioihin liittyvä neuvonta ja mekaniikan, sähkötekniikan ja hydrauliikan käyttöliittymien helppo integrointi sekä ihmisten, koneiden ja tuotteiden turvallisuus. Hyödynnä pidempi käyttöikä ja pienempi huoltotarve ja pidä samalla ympäristöystävälliset ratkaisut aina mielessä.
Mitä palvelu merkitsee meilleKehitämme sinulle räätälöidyn järjestelmäratkaisun
Tarjoamme toimialallesi räätälöityä asiantuntemusta: HYDAC KineSysin räätälöityjen järjestelmäratkaisujen kehitystyön perustana ovat huippulaadukkaat komponentit, moderni simulaatio, järjestelmäsuunnittelun työkalut sekä käyttöteknologian monenlaisten osa-alueiden syvällinen tuntemus. Tarjoamme sinulle jatkuvan tuen ja nopean käyttöönoton. Käytettävissäsi on oma yhteyshenkilö, joka huolehtii puolestasi yrityksen sisäisestä koordinoinnista.
Ratkaisumme: HYDACin osajärjestelmä avaimet käteen -periaattteellaTavoitearvosta aitoon toteutukseen
Hyödynnä tietämystämme, joka kattaa monia toimialoja ja teknologioita. Olemme rinnallasi käyttöönoton ajan ja kiinnitämme erityistä huomiota käyttöliittymiin. Kunnes kaikki toimii sujuvasti.
Anna meidän perehtyä toimintoihisi, ja voimme suunnitella yhdessä kanssasi sinulle sopivan järjestelmän.
Hyödynnä kustannustehokkaan ja täydellisesti räätälöidyn järjestelmäsuunnittelun etujaToimivampaa, luotettavampaa ja turvallisempaa
Oikea ratkaisu syntyy erilaisten toimintojen tasapainosta. Sovellukseesi mukautettu kustannustehokas järjestelmä on erityisen tärkeä. Tällä tavoin voidaan usein parantaa toiminnallisuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta vähäisemmällä komponenttien määrällä. Monivuotisen tietämyksen ja useita toimialoja kattavan asiantuntemuksen ansiosta HYDAC voi tukea sinua optimaalisen käyttöjärjestelmän valinnassa:
Sähkömekaaninen käyttöteknologia
Voit nyt saada entistäkin vaivattomamman käyttöjärjestelmän, kun valitset HYDACin sähkömekaaniset sylinterit. Ne voivat toimia hyödyllisenä lisänä tai vaihtoehtona jopa 500 kN suuruisille voimille.
Nopeussäätöisen hydrauliikan suunnittelu
Olennaiseen keskittyvää hydrauliikkaa: vaihda perinteisestä järjestelmän kokoonpanosta nopeussäätöisen hydrauliikkajärjestelmän kokoonpanoon. Tuloksena on merkittäviä käyttötehon kustannusetuja.
HYDACin tuote- ja palveluvalikoima Me autamme sinua valitsemaan oikean järjestelmän. Yksilöllisistä tuotteista ja yksinkertaisista käyttökonsepteista räätälöityihin järjestelmäratkaisuihin.
HYDACin sähkösylinterit
HYDACin sähkösylinterit ovat huoltovapaita koko käyttöikänsä ajan ja tekevät vaikutuksen helpon käyttöönoton mahdollistavan Plug and Play -ratkaisun ansiosta. Tarjoamme ratkaisun haasteisiisi, omiin tarpeisiisi täydellisesti räätälöitynä ̶ yksinkertaisista komponenteista ja räätälödystä suunnittelusta valmiisiin käyttöjärjestelmiin, joihin lukeutuvat käyttöohjaimet, suljetunpiirin akseliohjaus ja käyttöönotto.
HYDACin nopeussäätöiset hydraulikäytöt
Nopeussäätöiset KineSys-hydraulikäytöt (DVA) ovat erinomainen esimerkki hydrauliikan ja elektroniikan välisestä symbioosista. Integroitu ja älykäs käyttöohjaimemme varmistaa tarvepohjaisen suljetunpiirin ohjauksen ja näin ollen huomattavan energiansäästön. Vakioratkaisuihin voidaan yhdistää kaikenlaisia hydrauliikkamoduuleja esimääritettyjä perustoimintoja varten, anturit ja paineenrajoitus mukaan lukien.
Räätälöidyt järjestelmäratkaisut
HYDAC tarjoaa avaimet käteen -periaatteella käyttöohjaimia ja venttiiliohjaimia osajärjestelmäratkaisuna, jolla saavutetaan erittäin dynaamiset kohdistustarkkuudet jopa 10 μm saakka. Tämä tekee kohdistuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta erittäin helppoa jopa ilman ulkoisia mittausjärjestelmiä. Integroitavan ohjauslogiikan ansiosta hyödyt energian ja kommunikaation keskitetystä yhteyspisteestä.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on HYDAC KineSys?
HYDACilla on kaikkialla maailmassa yli 9 500 työntekijää ja se on eräs nesteteknologian sekä hydrauli- ja elektroniikkalaitteiden johtavista toimittajista. KineSys-tiimi on asiantunteva kumppanisi kinematiikkajärjestelmiin liittyvissä käyttöjen ratkaisuissa.
Mistä nimi KineSys tulee?
Nimi KineSys perustuu sanojen 'kinematics' ja 'system' yhdistelmään.
Mitä ovat nopeussäätöiset käytöt?
Nopeussäätöiset KineSys-käytöt (DVA) ovat erinomainen esimerkki hydrauliikan ja elektroniikan välisestä symbioosista. Integroidun suljetunpiirin ohjauksen ansiosta käyttömooottori voidaan säätää automaattisesti vaatimusten mukaan. Tämän tuloksena on huomattava energiansäästöpotentiaali, koska energiaa tarjotaan käyttöön vain tarvittava määrä. Koneen työkierrosta riippuen on mahdollista saavuttaa jopa 70 prosentin energiansäästö. KineSys-ratkaisun mukaan optimoitu säätö vähentää tehohäviön minimiin. Se vähentää myös hydrauliikkapuolen monimutkaisuutta merkittävästi.
Mitä ovat sähkösylinterit?
HYDACin sähkösylinterit (HEZ) ovat helppoja integroida ja huoltovapaita ja mahdollistavat lineaaristen liikkeiden helpon toteutuksen. HEZ-sähkösylinterin toimintatapa saavutetaan seuraavan rakenteen avulla:
(Vaihde)moottori käyttää karaa kytkennän kautta, joka on asennettu laakeripesään kuulalaakereiden kautta. Kierremutteri muuntaa karan kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi, koska mutteripesä on varmistettu kääntymistä vastaan liukulaakerin ohjaimilla. Liitos mutteripesään ohjaa männän vartta. Moottorin pyörimissuunta aiheuttaa näin ollen männän varren liikkeen joko sisään tai ulos. Karan pyörimisnopeus ja kierteen nousu määräävät liikenopeuden. HYDACin sähkösylinterin sisäosat on suojattu ympäristötekijöiltä tiivisteillä. Yksikön kiinnitystä varten laakeripesässä on kääntökannatin ja männän varressa esimerkiksi varren päälaakeri.
Mikä on CO₃-yksikkö?
Nopeussäätöiseen käyttöön sekä taajuusmuuttajan ja jäähdytysjärjestelmän täydelliseen integrointiin perustuva CO3-yksikkö on erittäin edullinen kompakti hydrauliikkayksikkö. Tämän plug and play -ratkaisun pääsovellusalueet ovat työstökoneet, erityisesti sorvit.
Miksi nopeussäätöisiä käyttöjä pidetään erityisen energiatehokkaina ja hiljaisina?
Nopeussäätöisiä käyttöjä pidetään erityisen energiatehokkaina ja hiljaisina siksi, että sekä tarvittava virtausnopeus että hydrauliikkateho (ja näin ollen sähköteho) tuotetaan vain tarpeen mukaan. Moottorin hydraulinen virtausnopeus ja pyörimisnopeus laskevat, ja puhaltimen ja hydraulipumpun melutaso minimoituu. Kun virtaa ei tarvita, voimansiirto voidaan jopa kytkeä kokonaan pois päältä. Tämä tarkoittaa, että nopeussäätöinen käyttö on paljon hiljaisempi ja energiatehokkaampi kuin perinteiset käytöt, joissa moottorin nopeus on vakio.
Miksi sähkösylintereitä pidetään ympäristöystävällisinä?
Sähkösylinterit (HEZ) ovat "suljettuja rakenteeltaan". Ympäristölle haitallisten "vuotojen" riski on eliminoitu. Toisin kuin hydraulijärjestelmässä, öljyä ei oteta säiliöstä ja syötetä hydraulisylintereihin komponenttien läpi. HEZ-sähkösylinterissä ei käytetä nestemäistä “väliainetta” voimansiirtoon. Moottori, vaihteisto ja kara suorittavat tämän toiminnon. Moottorin pyörimisliike muunnetaan lineaariseksi liikkeeksi. Komponenttien suojaamiseen ja sisäisen kitkan vähentämiseen tarvitaan ainoastaan rasvavoitelu. Sähkösylinterejä käyttämällä voidaan vähentää ympäristöhaittoja.
Miten HYDAC KineSys -ratkaisut tukevat osaltaan kestävää kehitystä?
Nopeussäätöisellä hydrauliikalla voidaan pienentää käyttötehoa, melupäästöjä, säiliön kokoa ja huoltotiheyttä. Tämä auttaa säästämään entistä enemmän resursseja järjestelmän käytössä.
Sähkömekaanisia sylintereitä käytettäessä ei tarvita enää öljyä käyttönesteenä. Näin epäpuhtauksien määrä vähenee ennestään.
HYDAC KineSys pyrkii myös tuomaan arvokkaita materiaaleja takaisin käyttökiertoon. Esimerkiksi CO3-yksikkömme suojus on tehty ylijääneestä alumiinia sisältävästä pakkauskalvosta, joka muuten päätyisi poltettavaksi.
Miten HYDAC KineSysin järjestelmäratkaisut parantavat suorituskykyä?
Nopeussäätöiset hydrauliset ja sähkömekaaniset sylinterit säädetään tehokkaasti prosessien mukaan ja ne tehostavat osaltaan suorituskykyä. Tämä vähentää monimutkaisuutta ja parantaa toiminnallisuutta.
Missä määrin HYDAC KineSys -käyttöjärjestelmät parantavat tehokkuutta?
Hydrauliset ja sähkömekaaniset käyttöjärjestelmät mukautetaan sovelluksen toimintoihin. Energian tarve säädetään tarkasti vaadittavaan sykliin. Tällä tavoin käyttötehoa tarjotaan tarpeen mukaan. Huomattavasti alhaisempi tehohäviö tarkoittaa, että hydrauliikkaöljyn jäähdytys ei usein ole enää tarpeen. Tämä vaikuttaa kahdella tavalla. Hydraulikäyttöön tarvitaan vähemmän energiaa ja jäähdytykseen ei tarvita lainkaan energiaa.
Miten HYDACin KineSys liittyy lämmönhallintaan?
Vaihtamalla vastusohjauksesta siirtymäohjattuun hydrauliikkaan (nopeussäätöiseen hydrauliikkaan) jäähdytys voidaan monessa tapauksessa jättää pois, koska järjestelmän lämmöntuotto on huomattavasti pienempi. Sähkömekaanisille käyttösylintereille ei tarvita lisäjäähdytystä.
Minkä panoksen HYDAC KineSys antaa digitalisaation ja ohjelmistojen kannalta?
Käyttöohjain toimii energiankäytön ja kommunikaation keskitettynä yhteyspisteenä ja mahdollistaa käyttöjärjestelmän ohjauksen, suljetunpiirin ohjauksen, valvonnan ja etäohjauksen. Lisäksi käyttöohjaimen ja ohjelmiston älykäs yhdistelmä mahdollistaa tuotantoprosessin selkeän valvonnan komponenttitasolle saakka ja sen tallentamisen laadunvalvonnan tarkoituksia varten.