Aikaa kestäviä metsänhoito- ja maatalouskoneita koskevat vaatimukset HYDAC tarjoaa vaatimuksiisi täydellisesti räätälöityjä järjestelmiä
Resurssien ja raaka-aineiden säästö
Olipa kyse sitten ilmastonmuutoksesta, resurssipulasta tai inflaatiosta, resurssien ja raaka-aineiden säästäminen on etusijalla maataloustekniikassa ja metsätaloustekniikassa. Koska yrityksen ympäristönsuojelutoimenpiteillä saadaan aikaan muutakin kuin vain täytetään direktiivien ja säädösten vaatimukset. Niiden seurauksena myös kustannukset laskevat. Voit luottaa HYDACin ratkaisuihin resurssiesi säästämisen suhteen, olipa kyse sitten ketteristä ohjausjärjestelmistä, vakaasta lisälaitteiden ohjauksesta tai tarkoista koneiden ohjauslaitteista.
Tarkkuutta maanviljelyyn
Maatalous 4.0: edistykselliset käyttötoiminnot kasvattavat satoja ja varmistavat sen, että torjunta-aineita käytetään säästeliäästi. Tässä voit luottaa anturitekniikan, avoimen silmukkaohjausteknologian, suljetun silmukkaohjausteknologian ja ohjelmistoteollisuuden alojen innovaatioihimme. Järjestelmäratkaisumme mahdollistavat kohdennetun ja tarvepohjaisen ratkaisun satojen ja viljelysmaan hallinnalle.
Energiatehokkuus
Maailman väestö kasvaa ja sen myötä myös resurssien tarve. Siinä missä on saatava entistä tuottoisampia satoja, päästöjä on alennettava. Sinun ei tarvitse tehdä valintaa kestävän kehityksen ja tuottavuuden välillä: tutustu energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiisi HYDACin avulla. Tarjoamme sinulle innovatiivisia komponentteja ja järjestelmiä, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjäsi ilman että sinun tarvitsee tinkiä suorituskyvystä. Kysy nyt asiantuntijoiltamme neuvoja.
Laaja valikoima omiin vaatimuksiisi räätälöityjä ratkaisujaKehityskumppaninasi keskitymme juuri sinun haasteisiisi
Aikaa kestävät järjestelmäratkaisut: maatalous- ja metsänhoitokoneiden asiantuntijoina voimme auttaa sinua kehittämään paikallisiin vaatimuksiin mukautettuja huippuluokan koneita.
Sähköhydrauliset osajärjestelmät
Olipa kyse sateesta, lumesta tai epätasaisesta maastosta, ainoastaan älykkään ohjausteknologian avulla voidaan maatalous- ja metsänhoitokoneita ohjata hyvin kaikkein epäsuotuisimmassakin olosuhteissa maaperää vahingoittamatta. Mobileajoneuvojen konearkkitehtuurin tuntemuksemme vuoksi voimme auttaa sinua kehittämään resursseja säästävän, käyttäjäystävällisen ja tarkasti toimivan koneen. Tarjoamamme älykkäiden simulointimallien ja koneesi intensiivisen testauksen yhdistelmän ansiosta saat täydellisesti koordinoidut järjestelmäkomponentit.
Voit tuoda tuotteet markkinoille nopeammin valmiiksi kehitettyjen osajärjestelmien ansiosta – tutustu nyt järjestelmävalikoimaamme
HYDACin Ground Control -puomiohjaus
Säästä lannoitteissa ja torjunta-aineissa: HYDAC toimittaa täydellisen ratkaisun, jonka ansiosta voit käyttää torjunta-ainetta vain välttämättömän määrän. Aktiivisen puomiohjauksen osajärjestelmämme, HYDAC Ground Control ohjaa puomin optimaaliseen korkeuteen ja kallistukseen sadon yläpuolelle – jopa kovimmissakin ympäristöolosuhteissa. Haluatko tehostaa käyttönopeuttasi ja saada entistä tarkemman sovelluksen? Ota nyt yhteyttä mobilehydrauliikan asiantuntijoihimme saadaksesi neuvoja.
Lisätietoja HYDAC Ground Controlista
HYDAC Rotary Drive Control -nopeudensäätö
Testattua hydrauliikkaa ja älykästä ohjaustekniikkaa: ympäristönsuojelun tehostuminen ja uudet direktiivit vaativat sähköhydraulisilta järjestelmiltä suurempaa tarkkuutta. HYDAC Rotary Drive Control vastaa tähän vaatimukseen, koska HYDACin älykäs järjestelmä tarjoaa optimaalisen ratkaisun, kun tarvitset nopeussäätöisiä toimintoja ja korkeinta tehotiheyttä. Sähköisen nopeudensäädön ansiosta Rotary Drive Control toimii erittäin tarkasti ja dynaamisesti.
HYDACin sähköinen kuormantunnistus
Käytä maatalouskoneita ja lisälaitteita joustavasti samalla kun käytät täyttä hydraulista tehoa. Kun erilaiset toiminnot vaativat erilaisia paineita ja öljymääriä, sähköinen kuormantunnistusratkaisumme mukautuu optimaalisesti omiin tarpeisiisi. Kuormanpaineesta riippumattoman sähköisen järjestelmän ansiosta voit parantaa koneesi käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta.
Jousitus
Ajonopeus, käyttönopeus ja kuljetuskuorma kasvavat jatkuvasti metsänhoito- ja maatalouskoneille asetettujen tiukentuvien vaatimusten vuoksi. Mikä tässä on keskeisintä? Tehostetumpi turvallisuus ja parempi käyttömukavuus. Voimme tarjota sinulle ratkaisun juuri tähän tarkoitukseen, omiin haasteisiisi ja vaatimuksiisi mukautettuna: sovitamme järjestelmäkomponentit yhteen parhaalla mahdollisella tavalla ja kehitämme sinulle räätälöidyn jousituksen. Kerromme mielellämme, mitä vaihtoehtoja sinulle löytyy omiin tarpeisiisi, sekä tuemme sinua käyttöönotossa.
Löydä oma räätälöity jousitusjärjestelmäsi. Tutustu innovatiivisiin ratkaisuihimme.
HYDACin akselijousitus
Optimaalinen akselijousitus voidaan toteuttaa vain koneeseen keskittyen. Koska ajoneuvotyypistä riippuen etuakseli-, taka-akseli- tai täysjousitus voi olla paras valinta. Yli 50 vuoden kokemuksen ansiosta asiantuntijamme voivat mukauttaa järjestelmämme optimaalisesti omiin käyttöolosuhteisiisi. HYDACin testattujen komponenttien avulla voimme toteuttaa räätälöityjä akselijousituksia.
Hydacin ohjaamojousitus
Helpota koneenkäyttäjän pitkien työpäivien aikana kokemaa rasitusta ja vähennä tärinäkuormitusta ajoneuvon ohjaamossa. Kompakti hydropneumaattinen ohjaamojousituksemme lisää ajomukavuutta ja varmistaa koneen turvallisen käytön. Vaimennusvoimia voidaan säätää erikseen. Tutustu käyttäjäystävälliseen ratkaisuun.
HYDACin puomijousitus
HYDACin puomijousituksen ansiosta käsittely sujuu tehokkaammin ja ohjauskäyttäytyminen on vakaampaa: puomijousituksiamme on saatavilla useassa eri koossa ja eri malleina ja ne vähentävät tehokkaasti liikkeen aiheuttamaa tärinää. Monivuotisen asiantuntemuksemme ansiosta voimme kehittää sinulle räätälöidyn järjestelmän optimaalisesti oman koneesi mukaan säädettynä. Vähennä kulumista ja käyttökatkoja – ota yhteyttä meihin.
Sähköhydraulinen lisäohjaus AdSteer
Maatalouskoneiden on oltava erityisen helposti ohjattavia, kulutusta kestäviä, tarkkoja sekä hellävaraisia maaperälle. Niiden on täytettävä korkeat vaatimukset. Se on tosiseikka, joka koskee sähköhydraulisia ohjausjärjestelmiä vedettävissä laitteissa ja koneissa, joihin kohdistuu merkittäviä haasteita. Lisää ajoneuvokalustosi joustavuutta ADSteer Profilla. Se on sähköhydrauliseen lisäohjaukseen tarkoitettu itsenäinen osajärjestelmä, joka laskee ohjaavien akseleiden asetuskulman ilman kosketusta.
Tutustu erilliseen osajärjestelmäämme: lisätietoa ADSteeristä
Pääohjausventtiilit
Mobilekoneiden tehotiheyden vaatimukset kasvavat käytettyjä hydraulisäätimiä koskevien vaatimusten ohella. Tässä suhteessa voit luottaa HYDACin pääohjausventtiilien valikoimaan. Suuren hieno-ohjausalueensa ansiosta ne ohjaavat erityisellä tarkkuudella ilman että suorituskyvystä tarvitsee tinkiä. Asiantuntijamme tarjoavat parhaat mahdolliset tulokset korkeimman mahdollisen tarkkuustason ja helpon koneenkäytön ohella. Tämä on mahdollista, koska venttiiliteknologiamme mahdollistaa toimintokohtaiset optimoinnit.
Korkein tarkkuustaso HYDACin kuormantunnistuksen pääohjausventtiileillä. Lisätietoja
Voimansiirron ohjaus
Paranna suorituskykyä tehokkaasti HYDACin powershift-vaihteistojen tai kaksoiskytkinvaihteistojen ohjaamiseen tarkoitetuilla räätälöidyillä venttiiliratkaisuilla. Voimansiirron tyypistä tai toiminnosta riippuen venttiilitekniikan on vastattava erilaisiin vaatimuksiin yhtenäisestä ohjauslogiikasta huolimatta. Tarjoamme älykkäitä ja räätälöityjä ratkaisuja vaihteistosi vaativiin toimintoihin. Katso mikä venttiili sopii omaan maatalous- tai metsänhoitokoneeseesi.
Tehosta nyt suorituskykyä: lisätietoja HYDAC vaihteistoventtiileistä
Säiliön optimointi
Asiantuntijamme kehittävät suodatusratkaisuja, jotka on räätälöity täysin vaatimuksiisi. Ne mahdollistavat säiliösi tilavuuden pienentämisen jopa 40 %:lla. Keskitymme kestävään kehitykseen ja valitsemme pienille säiliöille soveltuvia ratkaisuja, joissa on parempi kaasunpoistoteho ja optimaalinen ilman erotus. Ne voidaan räätälöidä omiin vaatimuksiisi, jotta saat enemmän vapautta koneesi suunnitteluun. Vähennä myös materiaalinkulutusta – katso nyt lisätietoja HYDACin säiliön optimointikonseptistamme.
Puutavaranosturin sarja
HYDACin puomiohjaus – puutavaranostureille ja puutavaraperävaunuille tarkoitettu sähköhydraulinen sarja avaimet käteen -periaatteella. Kuormantunnistavasta metsänhoitokoneille tarkoitetusta LX-6-pääohjausventtiilistä ja elektronisesta xCrane-ohjauksesta muodostuvan yhdistelmän avulla saat järjestelmän, joka on räätälöity täydellisesti metsänhoitokoneesi vaatimuksiin. Jopa vaativimmatkin tehtävät voidaan ratkaista nopeasti ja helposti integroidun nosturipuomin kärkiohjauksen ansiosta. Myös omaan tuotevalikoimaasi löytyy vaihtoehtoja: tutustu nyt hieno-ohjaus- ja tarkkuusominaisuuksiin – ota yhteyttä meihin!
Innovatiivista järjestelmäsuunnittelua – yli 50 vuoden ajan
Voit luottaa simulointi- ja suunnitteluosaamiseemme: monivuotisen kokemuksemme ansiosta voimme auttaa sinua kehittämään kilpailukykyisiä ratkaisuja metsänhoito- ja maatalouskoneisiisi. Tutustu menetelmiimme.