Lisää tarkkuutta ja turvallisuutta: Intelligent Control Unit (ICU)
Käytä CAN-väylätietoliikennettä liikkuvien koneiden automaation avainteknologiana
Koneet ja maastoajoneuvot ovat monimutkaisempia kuin koskaan ennen. Sähköistyminen, automaation lisääntyminen, useammat avustinjärjestelmät ja tiukemmat turvallisuusstandardit vaativat innovatiivisia ratkaisuja. HYDAC tarjoaa kattavasti testattujen ja hyväksi havaittujen kuorman tunnistavien suuntaventtiilien (LX-3, LX-6 ja LCX-6) ja niitä varten erityisesti kehitetyn ICU-ohjausyksikön avulla innovatiivisen järjestelmän, joka on tulevaisuutta ajatellen oikea vastaus näihin haasteisiin. Tutustu tarkemmin, miten ratkaisumme takaa tehokkaan tiedonsiirron, maksimaalisen tarkkuuden, TÜV-sertifioidun turvallisuuden ja luotettavuuden jopa kaikkein vaikeimmissa ympäristöolosuhteissa.
Onko liikkuva työkoneesi valmis huomisen haasteisiin?
Automaatioaste ja avustinjärjestelmien määrä kasvavat jatkuvasti, ja energiatehokkuus sekä toiminnallinen turvallisuus ovat yhä tärkeämpiä. Samaan aikaan standardointia, saatavuutta ja CAN-väyläliitäntöjä koskevat vaatimukset kasvavat. Innovatiivisella järjestelmäratkaisullamme tasoitamme tietäsi nykyaikaisten koneiden tulevaisuuteen.
Intelligent Control Unit ,ICU: tulevaisuuden sähkömekaaninen ratkaisuICU toimii ilman pilottiöljyä, on erittäin kestävä ja minimoi laitteen seisokkiajat. Täydellinen vaativiin ympäristöihin.
Tutustu ohjausteknologian tulevaisuuteen innovatiivisen ICUn avulla – edistyksellisellä, puhtaasti sähkömekaanisella ratkaisulla, joka toimii ilman pilottiöljyä ja on riippumaton paineistetun öljyn syötöstä, lämpötilasta ja viskositeetista. ICU tarjoaa sähköhydraulisiin järjestelmiin verrattuna ratkaisevia etuja: pidempi käyttöikä, parempi liansietokyky, lämpötilariippumattomuus ja huomattavasti pienempi energiankulutus.
Tämä tarkoittaa, että HYDAC tarjoaa ihanteellisen perustan automaatio- ja avustinjärjestelmille
LX-suuntaventtiilien luistin pitkän iskun ja ICU-ohjauksen erittäin suuren tarkkuuden ansiosta järjestelmällä on suuri tarkkuus ja kyky kompensoida vaihtelevia kuormituspaineita luotettavasti ja nopeasti. Käyttöönottotyön minimoimiseksi ja toleranssien kompensoimiseksi virtauksen alku- ja loppupisteet kalibroidaan tehtaalla. Tällaista tarkkuutta ja hallintaa on yleensä vain servoventtiileissä. Toisin kuin sähköhydrauliset järjestelmät, järjestelmä toimii myös ilman hystereesiä, eli järjestelmä reagoi muutoksiin välittömästi ja on toistettavissa. Tämän vuoksi se sopii erittäin hyvin perustaksi dynaamisille tehtäville, kuten avustin- ja automaatiojärjestelmille. Joissakin sovelluksissa on jopa mahdollista luopua ylimääräisistä antureista, mikä yksinkertaistaa merkittävästi avustinjärjestelmien toteuttamista.
TÜV-sertifioitu ja älykäs ohjaus takaa maksimaalisen turvallisuuden ja tuottavuuden
Järjestelmämme on TÜV-sertifioitu, ja älykkään CAN-väyläohjausjärjestelmän ansiosta se takaa maksimaalisen turvallisuuden käyttökohteissa, kuten kuormausnostureissa. ICU tunnistaa virhetilanteet itsenäisesti ja reagoi välittömästi – maksimaalisen työturvallisuuden varmistamiseksi.
Lisää tuottavuutta ja turvallisuutta ICU:lla yhdessä LX-suuntaventtiilien kanssa – se on ratkaisu, joka nostaa koneesi uudelle tasolle.