Optimoi tuotantoa älykkäällä hukkalämmön hyödyntämisellä
Energiatehokkaan lämmönhallinnan avulla voit muuttaa lakisääteiset velvoitteet todelliseksi kilpailueduksi
Kasvavat energiatehokkuutta koskevat vaatimukset eivät ole pelkästään sääntelyyn liittyvä haaste. Ne tarjoavat mahdollisuuden tulevaisuuteen suuntautuviin investointeihin, joiden avulla voit turvata tuotantosi tulevaisuuden. HYDACin älykkäät lämmönhallintaratkaisut auttavat sinua täyttämään EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) ja siihen liittyvien kansallisten lakien vaatimukset. Tämä johtuu siitä, että järjestelmämme on suunniteltu erityisesti optimoimaan prosesseja tarkan lämpötilansäädön ja hukkalämmön tehokkaan käytön avulla. Lue lisää siitä, miten voit saavuttaa parhaan mahdollisen tehokkuuden mahdollisimman pienellä energiankäytöllä.
Tehokkuustavoitteiden toteuttaminen: energiatehokkuusdirektiivi (EED) lyhyesti
Euroopan unioni asettaa energiatehokkuusdirektiivillä (EED) selkeän suunnan: vuoteen 2030 mennessä energian loppukäytön on laskettava merkittävästi kaikkialla Euroopassa – tarkalleen 11,7 % vuoteen 2020 verrattuna. Vaikka kansalliset lait vaihtelevat eri EU-maissa, keskeiset vaatimukset pysyvät kaikille samana. Yrityksille tämä tarkoittaa erityisesti uusien energiavirtojen pohtimista, mahdollista järjestelmällistä hyödyntämistä ja teknisten innovaatioiden käyttöä. EED-direktiivi sisältää selkeät ohjeet aina pakollisista energia- tai ympäristönhallintajärjestelmistä hukkalämmön kohdennettuun hyödyntämiseen.
Hukkalämpö: maailman suurin käyttämätön energianlähde
EED-direktiivi ja kansalliset lait tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti lämmönhallintaan ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyen. Tiesitkö, että EU:n teollisuuden hukkalämpöpotentiaali on teoreettisesti vuosittain noin 920 TWh? Tämä vastaa merkittävää osaa teollisuuden energiankäytöstä.
Valmistusyritykset, jotka luottavat älykkäisiin jäähdytyskonsepteihin, lämmön talteenottoon ja energian optimointiin, eivät luo pelkästään kilpailuetua. Ne asemoituvat puhtaaseen energiaan siirtymisen aktiivisiksi ohjaajiksi ja ennen kaikkea säästävät käyttökustannuksissa.
Muuta hukkalämpö arvokkaaksi resurssiksi
Tutustutaan esimerkkiin tuotantohallista, jossa ilmajäähdytteiset yksittäiset laitteet tuottavat valtavia määriä lämpöä.
Tämä johtaa yleensä noidankehään: hallin lämpötila nousee, jolloin jäähdytysjärjestelmän tehokkuus laskee. Ilmastointijärjestelmien on jäähdytettävä hallin lämpötilaa käyttämällä paljon energiaa. Hukkalämpö pääsee ympäristöön hyödyntämättömänä. Tämä johtaa energiakustannusten räjähdysmäiseen kasvuun ja teknologian tarpeettomaan kuormitukseen.
Prosessien luomaa hyödyntämätöntä lämpöä ei voi usein välttää. Voit kuitenkin käyttää tätä samaa hukkalämpöä arvokkaana resurssina tehokkuuden parantamiseen. Tarjoamme tämän noidankehän rikkomiseen tehokkaita nestejäähdytettyjä lämmönhallintaratkaisuja.
Ota kaikki irti hukkalämpöpotentiaalista HYDACin nestejäähdytysratkaisuillaAutamme sinua optimoimaan olemassa olevan infrastruktuurisi tarpeiden mukaisilla lämmönhallintajärjestelmillä. Olipa kyse sitten uudesta järjestelmästä tai kohdennetusta jälkiasennuksesta.
HYDACin neste-/vesijäähdytysjärjestelmät, FWKS
Onko laitoksessasi keskitetty kylmävesijärjestelmä ja tarvitsetko järjestelmällesi puhtaan väliaineen erotteluratkaisun?
Neste- ja vesijäähdytysjärjestelmämme (FWKS) mahdollistavat olemassa olevan halli-infrastruktuurin energiatehokkaan käytön koneiden ja järjestelmien jäähdyttämiseen. Tämä jäähdytysjärjestelmä on hyvä ratkaisu laitoksille, jotka käyttävät kylmää vettä tai jäähdytysnestettä. Tämä siksi, että siinä yhdistyvät mahdollisuus jäähdyttämiseen ympäristön lämpötilan alapuolelle ja erittäin vähäinen lämmön haihtuminen suoraan ympäristöön.
HYDAC Hybrid RFCS-keskusjäähdytysjärjestelmä
Etsitkö optimaalista ratkaisua älykkäälle kylmävesijärjestelmälle ulkoyksikön avulla?
HYDACin RFCS-keskusjäähdytysjärjestelmät asennetaan konehallin ulkopuolelle ja ne toimittavat luotettavasti koneisiin asennettuihin nestejäähdytysjärjestelmiin tarvittavan jäähdytysnesteen. RFCS-hybridijärjestelmässämme yhdistyy aktiivinen ja passiivinen jäähdytys, ja se kytkee energiaintensiivisen aktiivisen tilan päälle vain, kun luonnollinen lämpötilaero ei ole enää riittävä. Ulkoasennus estää hallin lämpenemisen entisestään ja vähentää merkittävästi työskentelyalueen melua. Ympäristöystävällisen R513a-jäähdytysnesteen ansiosta investoit lisäksi erityisen tulevaisuudenkestävään teknologiaan.
HYDACin WTRE-nestejäähdytys
Haluatko tehdä olemassa olevasta laitoksestasi modernimman ja energiatehokkaamman ilman vaikutusta ohjausjärjestelmään?
HYDACin WTRE-järjestelmä on suljetulla ohjauksella varustettu levylämmönvaihdin, joka toimii ”apulaitteena”. Jos laitoksen jäähdytysvesi on tarpeeksi kylmää, kompressori pysyy jatkuvasti poissa päältä. Järjestelmä maksaa itsensä takaisin nopeasti massiivisten energiasäästöjen vuoksi. PID-ohjaimen ja ohjauspalloventtiilin ansiosta voit pitää väliaineen lämpötilan yhdenmukaisena, joko kiinteänä arvona tai suhteessa ympäristön lämpötilaan. WTRE-järjestelmällä hyödyt ennen kaikkea yksinkertaisesta integraatiosta, koska jälkiasennus ei edellytä koskemista koneen sähköjärjestelmään tai PLC:ään.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä EU:n energiatehokkuusdirektiivi (EED) säätelee?
EED-direktiivissä määritetään Euroopan laajuiset tavoitteet vähentää energiankulutusta ja se velvoittaa kaikki EU:n jäsenvaltiot toteuttamaan säästötavoitteita. Uudelleenlaadittu direktiivi (EU) 2023/1791 tiukensi merkittävästi vaatimuksia ja sisältää sitovan tavoitteen vähentää energian loppukulutusta EU:ssa 11,7 %:lla vuoteen 2020 verrattuna vuoteen 2030 mennessä.
Miten EED-direktiivi liittyy hukkalämmön hyödyntämiseen ja lämmönhallintaan?
Direktiivi painottaa voimakkaasti energiavirtojen tehokasta käyttöä, mukaan lukien:
- Tarpeettoman hukkalämmön välttäminen
- Olemassa olevan lämpöenergian käyttäminen
- Energiaintensiivisen aktiivisen jäähdytyksen tarpeen pienentäminen
Hukkalämmön hyödyntäminen ja älykäs lämmönhallinta ovat nopeimpia ja taloudellisimpia tapoja saavuttaa vaaditut säästötavoitteet.
Mitkä ovat hukkalämmön hyödyntämisen edut yritykselleni?
- Pienemmät kustannukset pienemmän energian ostotarpeen vuoksi
- Sääntelyvaatimusten täyttäminen ilman kalliita prosessi- tai tuotantotoimenpiteitä
- Teknisten synergioiden hyödyntäminen, esim. prosessien hukkalämmön tai jäähdytyksen hukkalämmön siirto sisäisiin järjestelmiin tai energiaverkkoihin
- Hiilijalanjälki- ja ESG-tavoitteiden saavuttaminen
Miten HYDACin lämmönhallintaratkaisut tukevat yritystäni?
HYDACin lämmönhallintaratkaisut pienentävät energiankulutusta, käyttävät olemassa olevaa infrastruktuuria tehokkaammin ja vähentävät hukkalämpöä optimoimalla jäähdytysprosesseja ja keventämällä aktiivisten jäähdytysjärjestelmien kuormitusta.