takaisin

HYDACin ratkaisut hydrauliakkujen painevalvontaan

1/7 HYDAC p₀‑Guard – EDS 3400

EDS 3400 mahdollistaa painesäiliön esitäyttöpaineen (p0) valvonnan ja paineakun lataustoiminnon hallinnan. Akun esitäyttöpainetta valvotaan nestepuolelta jokaisen pysäytysvaiheen aikana (kun akun nestepuolta tyhjennetään).

 

• Helppo asentaa hydraulijärjestelmiin

• Järjestelmänvalvonta yhdellä valvontalaitteella

• Signaalilähtö, kun esitäyttöpaine (p₀) on liian matala

• Integroitu akun lataustoiminto

• Ennakoiva kunnossapito


2/7 HYDACin bladder integrity system – BIS

BIS toimii rakkoakun kaasupuolella. Se havaitsee nesteen pääsyn rakkoon ja antaa signaalin. Sen avulla on mahdollista havaita rakon hajoaminen. Lämpötilaa ja painetta voidaan myös tallentaa elektroniikan (virtasilmukka/HART) kautta.

 

• Viallisen rakon tunnistus minimoi seisokkeja

• Prosessin luotettavuus paranee jatkuvan p₀-valvonnan ansiosta

• Akkurakon vaihdot voidaan suunnitella ennakkoon

• Koko järjestelmän optimoitu valvonta signaaliprosessin ja virheanalyysin kautta


3/7 HYDACin männän aseman valvonta – Laser

Laserilla toteutettu lineaarisen asennon mittausjärjestelmä valvoo optimaalisesti männän asemaa ja asennetaan kaasupuolelle. Sen toimintaperiaate perustuu kuluneen ajan mittaukseen. Siinä lasersäde saavuttaa männän, heijastuu siitä ja sen jälkee anturi havaitsee säteen. Männän asema mäntäakussa lasketaan lasersäteen kokonaismatkaan kuluvan ajan perusteella.

 

• Kompakti muotoilu ja koskematon mittausjärjestelmä

• Jatkuva mittaussignaali koko männän iskusta

• Vaihto ja kalibrointi ovat mahdollisia toimintatilassa. Typpeä ei tarvitse purkaa akusta

 


4/7 HYDACin männän aseman valvonta – HLT

HLT on lineaarinen, magnetostriktiivinen asemanmittausjärjestelmä. Sen toimintaperiaate perustuu virta- ja vääntöpulssien kuluneen ajan mittaukseen, joita siirretään induktiivisesti ilman kosketusta mittauspisteeseen (= männän asento) ja elektroniikkaan.

 

• Jatkuva mittaussignaali koko männän iskusta

• Kompakti muotoilu

• Keskiasennus (öljy- tai kaasupuoli)

• Mahdollisuus liittää kaikkiin tavallisiin mittausjärjestelmiin ja ohjausjärjestelmiin (esim. PLC-ohjaimet)

• Saatavilla myös varajärjestelmänä (SIL2/PLD2)

 


5/7 HYDACin männän aseman valvonta – HYDACin magneettinen läppämerkintä

Magneettisen läppämerkinnän avulla männän asento näytetään punaisilla/valkoisilla läpillä, jotka ovat ulkoisesti näkyviä. Lisäkomponentteja voidaan myös lisätä (esim. komponentit, kuten ohjausjärjestelmän osat, muuntimet, kytkimet).

 

• Jatkuva mittaus kaasupuolelta

• Visuaalinen merkintä

 


6/7 HYDACin männän aseman valvonta – UP-kytkin

Männän asentokytkimet havaitsevat männän aseman mäntäakussa lieriömäisen vaipan seinän kautta. Männän asemakytkin voidaan jälkiasentaa puristimella ilman mäntäakun lisämuokkausta. Mittausperiaate perustuu ultraäänipulssin kaikumenetelmään.

 

• Helppo jälkiasennus mäntäakkuihin

• Saatavilla tavallisena mallina ja erittäin korkeaviskositeettisille nesteille sopivana mallina

 


7/7 HYDACin männän aseman valvonta – Muut valvontajärjestelmät

HYDAC tarjoaa myös muita valvontajärjestelmiä männän asemalle, esim. mäntäakut, joissa on kaapelijännitteen mittausjärjestelmä tai rajakytkin. Ota yhteyttä meihin, jos haluat lisätietoja tai veloituksetonta räätälöityä konsultaatiota.

HYDAC International GmbH pidättää tekijänoikeudet ja teollisoikeudet tässä julkaistuun sisältöön.