Palontorjuntajärjestelmien kiinnitysratkaisut ja väliaineiden hallinta

Sertifioidut ratkaisut teollisuuden ja liikuteltaville palontorjuntajärjestelmille

Palontorjunnassa jokaisella sekunnilla – sekä kaikkien komponenttien turvallisella toiminnalla – on merkitystä. Kiinnitystekniikkamme ja väliaineiden hallintaratkaisumme varmistavat, että putket, sammuttimet, painepullot ja venttiilit pysyvät varmasti paikallaan. Näin voidaan varmistaa, että sammuttimet saadaan hätätilanteessa käyttöpaikalle tarkasti ja nopeasti.

Ratkaisumme helpottavat kiinnitetyn komponentin kunnossapitoa ja varmistavat siten myös kustannustehokkuuden. Lisäksi ne täyttävät kansainvälisten sertifiointistandardien vaatimukset.

Optimoidut ratkaisut teollisuuden ja liikuteltavien palontorjuntajärjestelmien tarpeisiin.

Teollisuuden palontorjuntajärjestelmät

Teollisuuden palontorjuntajärjestelmät ovat luotettavan palontorjunnan kulmakivi. Hätätilanteessa niiden tulee käynnistyä luotettavasti kaikissa olosuhteissa sekä ohjata sammutusaine kohdennetusti ja ilman häviöitä tulipalopaikalle. Kiinnitystekniikan vaatimukset ovat myös todella korkeat: putket, venttiilit, sammuttimet ja painepullot tulee kiinnittää pysyvästi siten, että kiinnitys on vakaa, värinätön sekä vapaa jännityksistä ja kuormituksista.

Erilaiset sammutusjärjestelmät – kuten vesi-, kaasu-, vaahto-, sumu- tai jauhesammuttimet – vaativat myös tarkan painetason, väliaineen ja asennuspaikan säädön. Lisäksi on otettava huomioon korroosionkestävyys, lämpötilamuutokset, rajoitetut asennuspinnat sekä mahdollisimman vaivaton kunnossapito. Tästä syystä tarkasti suunniteltu väliaineiden hallinta on tärkeää koko järjestelmän turvallisuuden, pitkäikäisyyden ja toiminnallisen turvallisuuden kannalta.

Liikuteltavat palontorjuntajärjestelmät

Palontorjuntajärjestelmien on kestettävä äärimmäistä rasitusta liikkuvissa käyttökohteissa, kuten paloautoissa, raideliikenteessä, aluksissa tai koneissa. Voimakas tärinä, iskut, lämpötilan vaihtelut sekä ahdas asennustila asettavat erityisiä haasteita väliaineen hallinnalle sekä kiinnitystekniikalle. Kaapelit, venttiilit ja sammuttimet on kiinnitettävät tukevasti liikkumavarasta sekä kunnossapidon helppoudesta tinkimättä.

Samanaikaisesti vaaditaan kompaktiutta ja keveyttä. Tämä takaa joustavat asennusvaihtoehdot sekä turvallisen toiminnan myös haastavissa olosuhteissa. Järjestelmä voi toimia luotettavasti hätätilanteessa vain silloin, kun jokainen komponentti on asennettu asianmukaisesti, mikä auttaa varmistamaan maksimaalisen turvallisuuden jokaisessa liikkuvassa käyttökohteessa.

Sertifioitua turvallisuutta ja korkeimmat standardit

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää palontorjunnassa – tämä koskee myös komponenttejamme. HYDACin väliaineiden hallintaratkaisut täyttävät useiden asiaa koskevien kansainvälisten standardien ja sertifiointien vaatimukset. Tämä varmistaa tuotteidemme laadun ja luotettavuuden sekä niiden soveltuvuuden turvallisuuden kannalta kriittisiin käyttökohteisiin maailmanlaajuisesti.

Ratkaisumme voidaan sertifioida esimerkiksi seuraavien standardien mukaisesti:

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • FM-hyväksynnät
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

Näin voimme tarjota testattua turvallisuutta – sekä ratkaisevan kilpailuedun kehittyneiden palontorjuntajärjestelmien toteuttamisessa.
 

KiinnitystekniikkaTurvalliset ja helposti asennettavat palontorjuntaratkaisujen kiinnitysratkaisut

Yli 50 vuoden ajan HYDAC on tarjonnut luotettavia ja käytännöllisiä kiinnitystekniikkaratkaisuja palontorjuntajärjestelmille. Ratkaisumme varmistavat, että sammuttimet, painepullot sekä paine- ja ohjauslinjat pysyvät varmasti paikallaan – myös haastavissa olosuhteissa.

Kaikki järjestelmät – kuten DIN 3015 -standardin mukaiset pidikkeet, hihnat rinnakkaiseen kaapelien reititykseen tai joustavat kiinnityspannat eri kokoisille pulloille – on suunniteltu helposti asennettavaksi sekä toimimaan vakaasti ja kestävästi. Käyttökohteesta riippuen ne täyttävät myös kansainvälisten standardien ja sertifiointien, kuten ATEX, VdS tai SIL, vaatimukset. Tämä luo perustan turvallisuudelle, tehokkuudelle ja luotettavuudelle – missä tahansa teollisuuden tai liikuteltavassa palontorjuntajärjestelmässä.

Palontorjuntajärjestelmien kiinnitystekniikka: pidikkeet ja kiinnityspannat

HY-ROS DIN 3015 – kiinnikkeet ja hihnat

Tarjoamme laajan valikoiman kiinnikkeitä ja hihnoja letkujen, putkien ja kaapeleiden luotettavaan kiinnitykseen. Nämä mahdollistavat yksinkertaisen ja turvallisen asennuksen.

  • Puristusleuat – PA, PP, PAFF (polyamidi, tulenkestävä), TPE, ALU (alumiini) ja ruostumaton teräs
  • Kaikki kiinnikkeet ovat saatavilla hitsaus- ja kiinnityslevyllä tai kiinnityskiskolla varustettuna

Lisätietoja HY-ROS-kiinnikkeistä ja -hihnoista

HY-ROS-kiinnityspannat

Kiinnikkeitämme on saatavilla jokaisessa vakiokoossa sekä niiden asentaminen on helppoa patentoidun pikavapautusjärjestelmän ansiosta. Tarjoamme kaikki kiinnikkeet varustettuna sopivalla tukijalustalla tai kiinnityssarjana. Mukautetut ratkaisut ja modulaariset säiliöiden kiinnikejärjestelmät helpottavat esimerkiksi kaasu- ja painepullojen liittämistä.

Lisätietoja HY-ROS-kiinnityspannoista

AlueventtiilitPalloventtiilit ja koaksiaaliventtiilit – tarkkaa hallintaa ja maksimaalista turvallisuutta

Alueventtiileillä on keskeinen rooli teollisissa ja liikuteltavissa palontorjuntajärjestelmissä: ne ohjaavat väliaineen virtausta sekä lauetessaan kohdistavat sammutusaineen kohdennetusti halutulle alueelle.

HYDACilla on vuosikymmenten kokemus tältä osa-alueelta. Palloventtiilejä on käytetty yli 60 vuoden ajan sekä koaksiaaliventtiilejä menestyksekkäästi kaikenlaisissa kohteissa yli 20 vuoden ajan. Molemmat venttiilityypit on suunniteltu takaamaan maksimaalinen luotettavuus, lyhyet kytkentäajat sekä kompaktit koot. Ne varmistavat tarkan, turvallisen ja tehokkaan väliaineen hallinnan – jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa. Näin ne edistävät myös merkittävästi nykyaikaisten palontorjuntajärjestelmien toiminnallista turvallisuutta.

Palontorjuntajärjestelmien alueventtiilit: pallo- ja koaksiaaliventtiilit

HYDACin palloventtiilit

Vankka rakenne ja maksimaalinen turvallisuus. Korkealaatuiset materiaalit ja luotettavat tiivistysjärjestelmät – manuaalisista sulku- ja palloventtiileistä automaattisiin estojärjestelmiin. 

  • Nimelliskoot 04–150
  • Paineluokitus enintään 800 bar
  • Pysäytys-/lukitustoiminto
  • Antistaattinen ja paloturvallinen versio

Lisätietoja HYDACin palloventtiileistä

HYDACin koaksiaaliventtiilit

Koaksiaaliventtiilejä käytetään palontorjuntajärjestelmissä sammutusaineen virtauksen ohjaamiseen ja säätelemiseen. Ne mahdollistavat sammutusaineen tarkan ohjauksen, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin tulipalotilanteessa. Niissä yhdistyy kaksi toimintoa: sammutusaineen ohjaus ja paineen valvonta.

Lisätietoja HYDACin koaksiaaliventtiileistä

HYDAC on kumppani, jolta saat luotettavat palontorjuntajärjestelmien kiinnitystekniikan ja väliaineiden hallinnan ratkaisutKeskeiset edut

Yksinkertainen asennus ja kunnossapito

Yksinkertainen asennus ja kunnossapito

Palontorjuntajärjestelmien kiinnitysratkaisut mahdollistavat helpon asennuksen sekä komponenttien nopean ja yksinkertaisen kunnossapidon.

Kansainväliset sertifiointistandardit

Kansainväliset sertifiointistandardit

Väliaineiden hallintaratkaisut voidaan sertifioida useiden kansainvälisten standardien mukaisesti.

Palontorjuntajärjestelmien tehokas asennustilan optimointi

Tehokas asennustilan optimointi

Palontorjuntajärjestelmien kompaktit kiinnitysratkaisut sekä väliaineiden hallintaratkaisut hyödyntävät käytettävissä olevan tilan mahdollisimman tehokkaasti integroimalla komponentteja älykkäällä tavalla.

Lataa dokumentit

Löydämme yhdessä kanssasi sopivan kiinnitystekniikan!

Asiantuntijamme etsivät yhteistyössä kanssasi palontorjuntajärjestelmällesi optimaalisen kiinnitysratkaisun, joka on turvallinen, tehokas ja tarpeidesi mukainen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!