Voit luottaa kokonaisvaltaiseen nesteidesi ja toimintojesi analyysiimme

Varmista nestejärjestelmiesi luotettavuus: Tutustu nyt Fluid Care -ohjelmaamme.

 Kirjaudu Fluid Care Portaliin

RatkaisummeMaksimoi laitteiden käyttöikä ja minimoi ympäristövaikutus

  1. Pidennä laitteiden käyttöikää ja optimoi koneen kunto vähentämällä käyttökatkoja ennakoivan huollon ja luotettavien nesteiden huoltokäytäntöjen avulla.
  2. Pienemmät käyttökustannukset ja ympäristöjalanjälki vähäisemmän nesteiden kulutuksen myötä.
  3. Tue omaa huoltotiimiäsi nesteiden ja koneen kuntoa koskevien toimintasuositusten avulla.
  4. Paranna järjestelmän havainnollisuutta läpinäkyvällä resurssien dokumentaatiolla.

Tutustu digitaaliseen alustaammeFluid Care Portal on digitaalinen kumppanisi ennakoivaan nesteiden hallintaan

SUOSITELLUT TOIMET
Fluid Care Portal tarjoaa tarkoituksenmukaisia toimintasuosituksia ja näkemyksiä laboratorioiltamme eri puolilta maailmaa.

TEHTÄVIEN HALLINTA
Toimintasuosituksista automaattisesti luodut tehtävät mahdollistavat ongelmien ja ratkaisujen helpon hallinnan.

DOKUMENTOINTI
Tallenna huoltoraportit ja muu dokumentaatio aineistojen ja laitteiden mukaan niin, että ne ovat helposti saatavilla.

ANALYYSIRAPORTIT
HYDACin analyysin ja raportoinnin avulla voit seurata suuntauksia ja saada yksityiskohtaisia tietoja nesteistäsi.

RESURSSIEN YLEISKATSAUS
Laadi helppokäyttöinen rakenne ja saat kattavan yleiskuvan järjestelmistä ja olosuhteista.

Onko sinulla jo tili?   Kirjaudu Fluid Care Portaliin

Tutustu siihen, miten Fluid Care -ohjelmamme tukee ”Palauta parempana” -filosofiaamme loppuasiakkaillemme

HYDACilla uskomme järjestelmien palauttamiseen paremmassa kunnossa kuin meille toimitetussa. Monta toimialaa kattavan ammattitaitomme, tuotteidemme ja infrastruktuurimme ansiosta pystymme toimittamaan räätälöityjä MRO-ratkaisuja ja -järjestelmiä asiakkaillemme yhdestä lähteestä. Tarjoamme paremman tehokkuuden ja luotettavuuden sekä enemmän arvoa tulevaisuudessa.

Luomme vahvemman MRO-ekosysteemin ”Palauta parempana” -filosofiamme avulla hyödyntämällä tietämystä, luotettavuutta, kestävyyttä ja kumppanuuksia pysymällä kilpailijoiden edellä ja maksimoimalla vaikutuksen asiakkaillemme.

Lue lisää nesteidenhallinnasta

TukiHYDAC-huolto on nesteiden hoidon paikallinen kumppanisi

Erityinen nesteasiantuntijoiden tiimimme voi tukea sinua toteuttamalla ennakoivan huollon strategian. Voit kääntyä HYDACin huoltotiimien puoleen saadaksesi mm. huuhtelu- ja vuokrausratkaisuja muiden palveluiden ohella. Saat myös tukea nesteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseen.

Ota yhteyttä paikalliseen huoltotiimiisi

LaboratorioanalyysiNesteanalyysi – laboratoriomme kaikkialla maailmassa

HYDACilla on eri puolilla maailmaa laboratorioita korkealuokkaista nesteanalyysia varten. Niissä asiakkaillemme tarjotaan öljyntestausta ja paikallista tukea. Lisäksi teemme yhteistyötä kumppanilaboratorioiden kanssa. Näin voimme varmistaa, että tiedot saapuvat samaan paikkaan, Fluid Care Portaliin.

AloittaminenRäätälöimme nesteiden huoltopalvelumme kohdistumaan juuri oman toimintasi kohtaamiin haasteisiin

Hydrauliikka- ja voitelukohteiden analyysin kuvake.

Tutkimus

Saatuaan öljynäytteesi asiantuntijamme analysoivat hydrauliikka- ja voiteluresurssisi määrittääkseen optimoidun huollon lähtökohdan.

Fluid Care Portalin tiettyihin kohteisiin määrittämisen kuvake.

Käyttöönotto

Järjestelmiesi määritys Fluid Care Portalissa tavoitteiden räätälöintiä ja näytteenottopaikkojen asennusta varten.

HYDACin laboratorioverkoston kautta tehtävän nesteiden kunnon valvonnan kuvake.

Analyysi

Nesteiden kunnon valvonta HYDACin laboratorioverkostossa varmistaa nesteiden tilan selkeyden.

Nesteiden hallinnan strategisten tietojen kuvake.

Diagnoosi

HYDACin asiantuntijat tarjoavat strategisia näkemyksiä nesteiden hallintaan asettaen välttämättömät toimenpiteet etusijalle.

Ratkaisujen toteuttamisen ja parannusten dokumentoinnin kuvake.

Tehostaminen

Ratkaisujen käyttöönotto ja tehostustoimenpiteiden dokumentointi varmistavat resurssien käyttövarmuuden. 

Asiakkaan menestystarinatAutamme asiakkaitamme tehostamaan laitteiden suorituskykyä ja samalla vähentämään kustannuksia ja ympäristövaikutusta

Merinosturit: Nesteiden odotettu käyttöikä kolminkertaistuu

  • Ongelma: Lakan muodostuminen tarkoitti vuosittaisia nesteiden vaihtoja ja säiliön puhdistamista. Jäähdytyksen heikkeneminen ja suodattimien kulutus kasvoi 400 tonnin merinosturissa.
  • Ratkaisu: Säiliön esipuhdistus, jatkossa hoito käyttäen HYDACin VEU/Stat X -suodatinelementtejä
  • Lopputulos: Nesteiden odotetun käyttöiän pidentyminen kolminkertaiseksi, suodattimien kulutuksen väheneminen ja nosturin parantunut käyttövarmuus, 38 000 euron säästö nestekustannuksissa, 14 000 litran öljynsäästö

Teräksen valmistus: Pidempi nesteiden käyttöikä

  • Ongelma: 10 000 litran nestemäärässä korkea vesipitoisuus päähydrauliikkajärjestelmässä
  • Ratkaisu: Räätälöidyn puhdistusjärjestelmän käyttöönotto veden poistamiseksi. Verkkomittausten käyttöönotto varoittamaan ongemista jatkossa varhaisessa vaiheessa
  • Lopputulos: Nesteiden käyttöiän pidentyminen, 700 000 euron säästö nestekustannuksissa, 100 000 litran säästö öljyssä, 400 tonnin CO2-säästöt

Lataukset

Nesteidesi hallinta on varmoissa käsissä – aloita öljyjen testaus nyt

Yhteistyötä, joka kantaa. Olemme valmiina auttamaan sinua kaikkialla maailmassa laaja-alaisen nesteiden hallinnan asiantuntemuksemme ansiosta. Koska ymmärrämme käyttökohteesi vaatimukset, voimme tarjota ratkaisuja, jotka tuovat pitkäkestoisia parannuksia koneesi ja tuotantolaitoksesi käytettävyyteen.

Ota meihin yhteyttä