Kehityskumppanisi sähkökäyttöisissä mobilekoneissaPääset nopeasti tavoitteisiisi esitestatuilla järjestelmillä ja hyviksi havaituilla komponenteilla
Kun ajattelet sähköistä liikennettä, tuleeko ensimmäisenä mieleesi autoteollisuus? Silloin jätät huomiotta sähköistämisen mahdollisuudet: 25 %:lla EU:n kasvihuonepäästöjen kokonaismäärästä liikenne on ankarien direktiivien säätelemää. Tähän sisältyvät kaupalliset ajoneuvot ja mobilekoneet sekä autot. Kompaktit rakennuskoneet hyötyvät sähköistämisestä, varsinkin kaupunkialueilla. Mutta myös suuret ja tehokkaat koneet on muuttumassa sähköisiksi, käytettiinpä niitä sitten kaivostoiminnassa tai lentokentillä.
HYDAC on mukana matkallasi kohti päästötöntä tulevaisuutta sähköisen liikenteen innovatiivisine ratkaisuineen. Olemme sähkökäyttöisten koneiden ammattimainen kehityskumppanisi monivuotisen kokemuksemme ja laajan konearkkitehtuurien osaamisemme ansiosta. Asiantuntijamme arvioivat haasteesi ja tarjoavat sinulle tarvepohjaisia ratkaisuja, jotka vastaavat niin tämän päivän kuin huomisen tarpeisiin – aina komponenteista ja osajärjestelmistä kattaviin sarjatuotantoratkaisuihin saakka.
Tutustu sähkökäyttöjemme ja akkujärjestelmiemme valikoimaan
Lähdetään liikkeelle siitä, mistä sähköistäminen alkaa. Eli energiasta. Jokaisessa sähkökäyttöisessä koneessa tärkeintä ovat nimittäin sen keskeiset komponentit: kestävä akku ja tehokas sähkökäyttö. Voimme tarjota sinulle ratkaisun yhdessä HYDAC-konserniin kuuluvan INVENOXin kanssa: yhteistyössä kehitetyssä litiumioniakkujärjestelmässä on erinomainen energiatiheys. Tämä johtuu sen rakenteesta, jossa toimintojen integraation taso on korkea ja akkukennojen sijoittelu on kompakti. Tärkeässä asemassa tässä on myös toinen HYDAC-konsernin yritys, ENGIRO. Erittäin tehokkaiden ja innovatiivisten sähkökäyttöjen sekä voimansiirron ratkaisujen teknologiajohtajana tarjoamme sinulle vastauksen nopeasti muuttuvan maailmamme vaativiin ympäristöhaasteisiin.
Tutustu hyviksi havaittujen sähkökäyttöjemme ja akkujärjestelmiemme valikoimaan
ENGIROn sähkökäytöt
Keskitettyä tehoa erilaisilla kokovaihtoehdoilla: HYDAC-konsernin käyttöjen asiantuntijana ENGIRO tarjoaa sinulle laajan valikoiman erittäin tehokkaita sähkömoottoreita ja -generaattoreita. Niissä on korkea teho- ja vääntömomentin tiheys sekä lujatekoinen rakenne 5 - 400 kW käyttötehoalueella. Voit luottaa sovellusosaamiseemme, koska moottoreitamme on käytössä yli 4000 kappaletta. Sähkömoottorimme ovat siis lunastaneet paikkansa oltuaan menestyksekkäästi käytössä jo vuodesta 2018 lähtien.
INVENOXin akkujärjestelmät
HYDACin ja Invenoxin edistykselliset akkujärjestelmät ovat joustavia ja vakaita. Kompaktin rakenteensa ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti mobilekoneisiin. Me tarjoamme sinulle kokonaisvaltaiset ja heti käyttövalmiit järjestelmät integroiduilla akunhallintajärjestelmillä (BMS) ja tehonjakoyksiköillä (PDU). Erikoisominaisuutena on patentoitu ja kierrätyslähtöinen järjestelmä, joka jäähdyttää suoraan siellä, missä sillä on eniten merkitystä eli kennossa.
HYDACin tehonjakoyksiköt
Voit käyttää HYDACin räätälöityä tehonjakoyksikköä (PDU) omaan monitoimijärjestelmääsi, olipa se sitten pien- tai suurjännitteinen. Asiantuntijamme mukauttavat HYDACin tehonjakeluyksikön täydellisesti omiin vaatimuksiisi räätälöidyllä suunnittelutyöllä. Painopiste on komponenttien ja kaapeleiden mitoissa, jotta koneesi asennustila käytettäisiin optimaalisesti.
Säätöteknologia, ohjelmisto- ja järjestelmäintegraatio
Lisääntyvien direktiivien ja lakisäädösten myötä mobilekoneiden sähköistäminen ei ole enää pelkästään valinnaista. Siitä on vähitellen tulossa standardi. Sähköiset arkkitehtuurit ovat kuitenkin monimutkaisia – ja monimutkaisuus lisääntyy. Kaikkien komponenttien ja niiden käyttöliittymien välinen optimaalinen vuorovaikutus on tässä erityisen tärkeää. Tämä tekee järjestelmäsuunnittelun ja integraation vaatimuksista entistä tiukempia. Tavoitteenamme on lyhyempien kehitysaikojen mahdollistaminen asiakkaillemme. Ratkaisumme on standardointi ja modularisointi. Meillä on asiantuntemusta toiminnallisen turvallisuuden ja sähköturvallisuuden alueilla, joten olemme oikea kumppani sähkökäyttöisten koneiden ohjelmisto- ja järjestelmäkehitykseen.
Säästä kehitysaikaa esitestatuilla järjestelmillä – tutustu ratkaisuihimme
HYDACin sähköistyssarjat
Esitestatut järjestelmät vähentävät monimutkaisuutta ja säästävät aikaasi, kun kehität sähkökäyttöistä konettasi. Tämän vuoksi tarjoamme kattavia sähköistyssarjoja. Yhtenäisen diagnoosikäyttöliittymän lisäksi kattava ratkaisu tarjoaa kaikki perustoiminnot. Saat neuvontaa asiantuntijoiltamme oman järjestelmäsi optimointia varten – alkaen aina akkujärjestelmistä ja sähkökäytöistä ohjaimiin vakio-ohjelmistoilla ja tuulettimilla.
HYDACin ohjelmistomoduulit ja -kirjastot
Testatut, sertifioidut ja dokumentoidut kirjastomme helpottavat ohjelmistokehitystäsi. Näin sinulta säästyy yksiköiden testaamista, dokumentaatiota ja aikaavievää yksittäisten moduulien sertifiointia. Voit valita koneesi toimintoja varten erilaisia sulautettuja työkalupakkeja, olipa kyse sitten yleisistä työkalupakeista, toimintojen työkalupakeista osajärjestelmiäsi varten tai protokollien työkalupakeista pelkkää protokollatoimintojen lisäämistä varten.
HYDACin MATCH-kehitysympäristö
TÜV-sertifioitu ohjelmistokokoelma on tarkoitettu mobilekoneiden ohjelmistojen kehitystä ja huoltoa varten. HYDACin MATCH tarjoaa täydellisesti koordinoidut ohjelmistot koneen koko käyttöiän ajaksi ja mahdollistaa turvatoimintojen nopean käyttöönoton. Olennaisinta on, että MATCHin avulla voit sisällyttää toiminnallisen turvallisuuden näkökohdat ohjausjärjestelmiesi kehitystyöhön alusta alkaen.
HYDACin ohjaimet, HMI:t ja telematiikka
Tehokkuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta: monimutkaisten konetoimintojen myötä myös datan tarve kasvaa. HYDAC tarjoaa ihanteellisen alustan kaikenlaisiin tarpeisiin ja sovelluksiin. Helppokäyttöisyyden varmistavista näyttöjen kautta ohjelmoitavista ohjaimista tarvepohjaisiin telematiikkayksiköihin. Hyödyntämällä edistyksellisiä yhteysratkaisujamme varmistat koneidesi parhaan mahdollisen turvallisuuden sekä helppokäyttöisyyden.
Lämmönhallinta
Tarvepohjainen lämmönhallinta on olennaista sähkökäyttöisten koneiden kannalta. Sähköistämisen myötä mobilekoneissa tarvittavan lämmön ja poistettavan lämmön välinen vuorovaikutus on nykyään monimutkaisempaa kuin koskaan. Älykkäät järjestelmämme tehostavat käytön helppoutta, toimintasädettä ja tuottavuutta. Lyhennä latausaikoja tehokkaalla akkujäähdytyksellä tai pidennä käyttöikiä alhaisen lämpörasituksen ansiosta. HYDACilla on ajoneuvoasi koskevaa laajaa järjestelmäasiantuntemusta, joten voimme tarjota kattavia lämmönhallintaratkaisuja sähkökäyttöisiin komponentteihin.
Räätälöity omiin yksilöllisiin vaatimuksiisi – tutustu tarkemmin laajaan tuotevalikoimaamme
HYDACin sähkökäyttöjen jäähdytys
Olipa kyse sitten jäähdyttimestä, jäähdytysjärjestelmästä tai räätälöidystä kehitystyöstä, HYDAC tarjoaa optimaalisen jäähdytysratkaisun sähkökäyttöjä ja tehoelektroniikkaa varten. Tarjoamme sinulle heti käyttövalmiit, erityisesti liikkuviin koneisiin kehitetyt järjestelmät. Keskitymme paino-optimoituihin, tilaa säästäviin ja likasietoisiin ratkaisuihin, jotka ovat kompakteja rakenteeltaan ja helppoja asentaa.
Litiumioniakkujen lämmönhallinta
Asiantuntijamme kehittävät yhteistyössä kanssasi akkusi lämmönhallinnalle parhaan ratkaisun, joka on energiatehokas ja vakaa. Lisäksi se mukautetaan käytettävissä olevaan tilaan sopivaksi. Tämä on tarpeen siksi, että aktiivista jäähdytystä tarvitaan estämään ylikuumeneminen jatkuvan kuormituksen alla sekä mahdollistamaan nopea täyttö. HYDACin mobilejäähdytysyksiköillä voimme varmistaa tasaisen lämpötilatason.
Ajoneuvojen kokonaisratkaisut
Toimimme kehityskumppanina ja järjestelmätoimittajana kaikissa sähkökäyttöisten koneiden jäähdytys- ja lämpötilanhallintatehtävissä: tehokkaalla lämpötilanhallinnalla varmistetaan sähkökäyttöisten koneidesi laajempi toimintasäde ja pidempi käyttöikä. HYDAC tarjoaa sinulle kattavia lämmönhallintaratkaisuja. Me yhdistämme asiantuntemuksen ja innovatiiviset komponentit löytääksemme optimaalisen järjestelmän sinun jäähdytystoimintoasi varten.
Energiatehokkaat toiminnot
Optimoi koneesi tehokkuus: mobilekoneiden sähköistämisen myötä koko voimansiirron tehokkuuden painoarvo kasvaa. Erittäin tehokkaiden sähköisten komponenttien asennuksen myötä suurin osa energiahäviöistä johtuu nyt hydrauliikasta. Millä tavoin voit hyödyntää kestävän ja kompaktin hydrauliikan vahvuuksia ja samalla tehostaa niiden hyötysuhdetta voimansiirrossa? Älykkäillä ratkaisuilla ja optimointikonsepteilla, joita asiantuntijamme kehittävät koneesta ja suorituskykyluokasta riippumatta. Millaisia haasteita kohtaat? Ota nyt yhteyttä meihin, jotta voit selvittää järjelmäsi optimointimahdollisuudet
Optimoi koneesi tehokkuus – HYDACin tuotevalikoimalla
HYDACin sähköhydrauliset pumppukäytöt
HYDACin E-Pump -valikoimaan sisältyy hydraulikoneikkoja nopeussäätöisellä käytöllä. Se tarjoaa hajautetun ja erillisen ratkaisun hydraulisten toimilaitteiden virransyöttöön yksittäin ja omien tarpeidesi mukaan. Useita pumppuja voidaan käyttää joustavasti laajalla nopeusalueella. Etuna on, että integroidut sisäiset hammaspyöräpumput vähentävät huomattavasti melupäästöjä.
HYDACin komponentit tehokkaisiin hydraulijärjestelmiin
Löydä konetoimintojesi potentiaaliset säästökohteet. HYDACilla on vuosikymmenien kokemus komponenttikehityksestä, ja se on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina tehokkaissa käytöissä. Voit luottaa hyviksi todettuihin hydrauliikkatuotteisiin sähkökäyttöisen koneesi suhteen – aina esiohjatuista, öljyttömistä pääohjausventtiileistä hydraulikoneikkoihin ja kuorman kompensointisylintereihin saakka. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi räätälöidyn ratkaisun.
HYDACin sähkömekaaniset HEZ-toimilaitteet
Toimivuutta, tehokkuutta ja huoltovapautta: löydät sähkömekaanisten toimilaitteidemme avulla optimaalisen ratkaisun liikkuvien sovellusten toimintoihin, erityisesti akkukäyttöisiin sähköajoneuvoihin. Eritysominaisuutena on, että energian tarve säädetään tarkasti vaadittavaan sykliin ja se mukautuu sovelluksen toimintoihin. Tutustu nyt HEZ-sähkösylinterisarjamme sähkömekaanisiin toimilaitteisiin.