HYDACin datakeskusratkaisut laite- ja tukitiloihin – takaavat maksimaalisen käytettävyyden ja tehokkuuden

Digitaalisen talouden kulmakivenä datakeskuksen on toimittava luotettavasti vuorokauden ympäri sekä täytettävä kasvavat tehokkuus-, vastuullisuus- ja luotettavuusvaatimukset. Datakeskusratkaisuille, jotka mahdollistavat maksimaalisen käytettävyyden ja toiminnan luotettavuuden sekä minimoivat resurssien käytön, on kysyntää.

HYDAC tukee laitetiloja hyväksi todetuilla ratkaisuilla – tehokkaasta dieselin laadun parannuksesta ja nykyaikaisesta vedenkäsittelystä vankkaan kiinnitystekniikkaan. Tarjoamme myös älykkäitä ja tehokkaita jäähdytysratkaisuja tukitiloihin yhteistyössä COOLTECH-kumppanimme kanssa. Tuloksena on luotettava, vastuullinen ja tehokas datakeskus, joka täyttää nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimukset.

HYDAC hyödyntää German Datacenter Associationin (GDA) jäsenenä aktiivisesti asiantuntemustaan asiantuntijoiden vaihtaessa ideoitaan tästä aiheesta. Alan toimijoiden kanssa käytävän tiiviin yhteistyön sekä uusimpien kehitysten ja standardien saatavuuden ansiosta arvokas asiantuntemus auttaa parantamaan ratkaisujemme laatua ja käytännöllisyyttä sekä varmistamaan, että ne täyttävät tulevaisuuden vaatimukset.

Varaa konsultaatioaika nyt!

Tasaiset lämpötilat: tuoteratkaisut jäähdytykseen ja lämmönhallintaan

Maksimaalinen suorituskyky vaatii optimaalista jäähdytystä. HYDAC tarjoaa energiatehokkaita ja meluttomia jäähdytys- ja lämmönhallintaratkaisuja, jotka varmistavat tasaiset lämpötilat datakeskusten ahtaimmissakin tiloissa – sekä laite- että tukitiloissa.

Tarjoamme yhteistyössä tytäryhtiömme COOLTECHin kanssa räätälöityjä palvelinräkkien jäähdytysratkaisuja, jotka hyödyntävät jäähdyttäviä jakeluyksikköjä (CDU) sekä täyttävät laitetilojen erityisvaatimukset.

Katso lisätietoja COOLTECHin laitetilojen ratkaisuista

Tarjoamme myös kattavan valikoiman nykyaikaista jäähdytystekniikkaa tukitiloihin – yksittäisistä generaattoreiden jäähdytysjärjestelmistä integroituihin salien jäähdytysratkaisuihin.

Modulaariset ja skaalattavat järjestelmämme tukevat luotettavasti IT-infrastruktuuriasi ylikuumenemiselta ja kalliilta toimintahäiriöiltä sekä pidentävät laitteidesi käyttöikää. Varmista HYDACin tuella sujuva lämpötilan hallinta sekä datakeskuksen varustaminen tulevaisuutta varten.

Ratkaisumme jäähdytykseen ja lämmönhallintaan

Datakeskuksen maksimaalinen luotettavuus: varavoimajärjestelmien polttoaineen laadun parannus

Polttoaineen laadun tulee olla aina täydellistä, jotta dieselgeneraattorit käynnistyvät luotettavasti hätätilanteessa. Pitkät käyttökatkot, lämpötilan vaihtelut sekä tiivistyvä vesi johtavat kuitenkin usein kontaminoitumiseen, mikro-organismeihin sekä kerrostumiin, jotka ovat bakteerikasvuston tyypillisiä aiheuttajia. HYDACin datakeskuksille tarkoitetut polttoaineen puhdistusjärjestelmät varmistavat jatkuvan polttoaineen käsittelyn. Vesi, hiukkaset ja hajoamistuotteet poistetaan luotettavasti, mikä auttaa varmistamaan puhtaan dieselin, käyttövalmiit generaattorit sekä toiminnan maksimaalisen luotettavuuden tukitilassa.

Lue, kuinka voit suojata polttoainetta pitkällä aikavälillä

Optimaalinen veden laatu älykkäällä vedenkäsittelyllä

Vesi on arvokas resurssi datakeskuksissa esimerkiksi jäähdytyksessä ja muissa järjestelmissä. Tehokas vedenkäsittely suojaa kerrostumilta ja korroosiolta sekä varmistaa optimaalisen veden laadun. Tämä mahdollistaa jäähdytysveden kierrättämisen ja uudelleenkäytön prosesseissa. Tuloksena on parempi tehokkuus, pienempi kunnossapidon tarve sekä alhaisemmat käyttökustannukset!

Varusta järjestelmäsi parhaalla mahdollisella tavalla luottamalla asiantuntemukseemme. Lisätietoja HYDACin ratkaisuista saat ottamalla yhteyttä meihin!

Löydä sopiva suodatusratkaisu vedenkäsittelyyn nyt – ProFilt Navigatorin avulla!

Kokeile ProFilt Navigatoria

Nesteiden hallinta tehostaa prosessien luotettavuutta

Nesteiden hallinta on ratkaisevan tärkeää datakeskuksen sujuvan ja tehokkaan toiminnan kannalta. Nesteet suorittavat tärkeitä toimintoja jäähdytyspiireissä, energiajärjestelmissä ja hydraulisissa sovelluksissa. Ne varmistavat lämpötilan vakauden, energian siirtymisen sekä turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien toimivuuden.

HYDAC tarjoaa integroituja ratkaisuja nesteiden valvontaan, puhdistukseen ja hallintaan. Lisätietoja ratkaisuistamme saat ottamalla yhteyttä meihin!

Ota yhteyttä meihin!

Sammutusjärjestelmien ja -linjojen kiinnitystekniikka

Datakeskusten palontorjuntajärjestelmät vaativat maksimaalista tarkkuutta ja luotettavuutta – erityisesti kun on kyse sammutusaineiden laukaisemisesta ja jakelusta. Sammuttimien, painepullojen sekä paine- ja ohjauslinjojen asianmukainen kiinnittäminen on aivan yhtä tärkeää kuin venttiiliteknologia on laukaisemista varten.

HYDACilla on vakiintunut asema turvallisuuden kannalta kriittisissä datakeskussovelluksissa standardien DIN EN 45545 (R22/R23; HL1-3) ja IATF 16949 mukaisella HY-ROS-kiinnitystekniikallaan.

Tutustu kiinnitystekniikkaamme!

Lataa dokumentit