Komponentit, järjestelmät ja palvelut kaikille kaivostoiminnan sektoreille

Maanalainen kaivostoiminta

Korkeat lämpötilat ja kosteus, pöly sekä tärinä aiheuttavat koneiden ja laitteiden käytölle haasteita maanalaisissa kaivoksissa. Varmistamme maanalaisten kaivosjärjestelmien pitkät huoltovälit ja pitkän käyttöiän kestävien ja luotettavien tuoteratkaisujemme avulla.

Avolouhinta

Avolouhinnassa koneet altistuvat jatkuvasti äärimmäisille sääolosuhteille, pölylle ja likaantumiselle. Hydraulijärjestelmien jäähdytyksen, suodatuksen ja luotettavuuden korkeat standardit varmistavat koneiden tehokkaan ja virheettömän toiminnan myös jatkuvassa käytössä.

Tunnelirakentaminen

Tunnelirakentamisessa tarvitaan erityisesti kompakteja mutta tehokkaita ratkaisuja rajallisen tilan vuoksi. Autamme hyödyntämään käytettävissä olevaa tilaa mahdollisimman optimaalisesti suodatus-, jäähdytys- ja voimansiirtoteknologioiden integroiduilla järjestelmäratkaisuilla.

Syvänmeren kaivostoiminta

Tarjonnassamme on raaka-aineiden louhintaan merenpinnan alapuolelle erityisiä sylintereitä, suodatusjärjestelmiä ja paineentasausakkuja, jotka kestävät luotettavasti paineolosuhteet ja suolaveden aiheuttaman korroosion syvänmeren kaivostoiminnassa.

Järjestelmän käytettävyysHyväksi todistetut tuoteratkaisut kaivosalan erityisvaatimuksiin

Kaivosalan äärimmäiset työolosuhteet vaativat erinomaista suorituskykyä koneilta, järjestelmiltä ja ihmisiltä. Korkeat lämpötilat, jatkuva altistuminen pölylle ja korkea kosteustaso nopeuttavat komponenttien kulumista ja johtavat usein suunnittelemattomiin seisokkeihin.

Minimoimme huoltokustannukset ja parannamme järjestelmienne luotettavuutta sekä avolouhinnassa että maanalaisessa kaivostoiminnassa hyväksi todetuilla hydrauliikka-, suodatus-, jäähdytys-, venttiiliteknologia ja pumppuratkaisuilla. Tämä vähentää suunnittelemattomia seisokkeja ja maksimoi käyttöajan.

Järjestelmän käytettävyys kaivostoiminnassa: tuoteratkaisumme

HYDACin hydrauliakut

HYDACin hydrauliakut vastaavat energiavarastoista ja paineen tasauksesta. Tämä koskee erityisesti merivesialueita ja syvänmeren kaivostoimintaa. Lisäksi hydrauliakkumme kattavat korkeapainealueet jopa 1000 baariin asti.
Tarjoamme moniin käyttötarkoituksiin kattavan valikoiman korroosiosuojapinnoitteita (esim. NORSOK-pinnoitteet) ja materiaaleja (esim. Super Duplex). Kaikille akkutyypeille on saatavilla syvänmeren käyttöhyväksyntä ja monikäyttöhyväksyntä.

Lisätietoja HYDACin hydrauliakuista

HYDACin dieselin suodatus

Dieselin suodatusratkaisumme estävät luotettavasti epäpuhtaudet ja veden, jotka voivat vahingoittaa moottoreita ja järjestelmiä. Tuotevalikoimaamme sisältyvät dieselsuodattimet, vedenpoistoratkaisut ja polttoaineenvalvontamoduulit.

Lisätietoja HYDACin dieselsuojauksesta

HYDACin lämmönhallinta

Tarjoamme erityisesti kaivostoiminnalle kattavan valikoiman ratkaisuja voitelu- ja hydrauliöljyn, veden, hammaspyörien ja laakereiden jäähdyttämiseen. Vaatimuksista riippuen jäähdytysjärjestelmämme toimivat joko ilman tai nesteen avulla, ja ne soveltuvat myös liikkuvien järjestelmien jäähdyttämiseen sekä avolouhinnassa että maanalaisessa kaivostoiminnassa.

Lisätietoja HYDACin lämmönhallinnasta

HYDACin suodatusteknologia

Tarjoamme tehokkaita suodatusratkaisuja kaivosteollisuuden erityisvaatimuksiin. Suojaa koneita ja järjestelmiä sekä maksimoi niiden käyttöikä luotettavalla hiukkasten ja veden erottelulla.

Lisätietoja HYDACin suodatusteknologiasta

HYDACin sylinterit

Tarjontaamme kuuluu laaja valikoima hydraulisylintereitä erityisesti kaivostoimintaan, kuten materiaalinkäsittelyyn ja -kuljetukseen, porauslaitteille, kaivoskoneille, tukijärjestelmille, jauhatus- ja murskauslaitteille sekä huolto- ja turvallisuuslaitteille.

Lisätietoja HYDACin sylintereistä

HYDACin prosessisuodattimet

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman prosessisuodattimia maanalaiseen kaivostoimintaan ja pintaveden suodatukseen, kuten kaivosten ilmanvaihdon jäähdytysveden käsittelyyn, maanalaisen vesihydrauliikan suodatukseen tai HFA- ja HFD-nesteiden suodatukseen.

Lisätietoja linja-asenteisista HYDAC-suodattimista

HYDACin kiinnitystekniikka

HYDACin kiinnitysratkaisuja voidaan käyttää akkujen, säiliöiden, jäähdytyselementtien ja syöttölinjojen kiinnittämiseen turvallisesti kaivosalalla.
Tarjontaamme kuuluu kattava valikoima putki-, letku- ja kaapelikiinnikkeitä, kiinnityshihnoja sekä akkujen kiinnityselementtejä.

Lisätietoja HYDACin kiinnitysteknologiasta

HYDACin raskaan käytön ratkaisut

Tarjoamme monia kaivosalan ratkaisujamme myös erityisinä raskaan käytön versioina erityisen vaativiin olosuhteisiin ja suuriin kuormituksiin. Nämä ratkaisut ovat erityisen kestäviä ja niillä on suuri kuormituskyky.

Räjähdyssuojaus

ATEX-sertifioidut järjestelmät ja komponentit auttavat varmistamaan turvallisen toiminnan räjähdysvaarallisissa kaivosympäristöissä. Nämä tiukkojen eurooppalaisten direktiivien mukaiset sertifioidut ratkaisut suojaavat tehokkaasti kipinöiltä sekä pölyn tai kaasujen aiheuttamilta mahdollisilta räjähdyksiltä. ATEX-sertifioidut järjestelmät edistävät siten merkittävästi turvallisuutta maanalaisissa ympäristöissä.

Tarjontaamme kuuluu laaja valikoima ATEX-räjähdyssuojausratkaisuja, kuten antureita, jäähdyttimiä, pumppuja, käyttöjärjestelmiä, sylintereitä ja suodatinjärjestelmiä.

HYDACin komponentit ja järjestelmät erittäin tehokkaaseen räjähdyssuojaukseen

Räjähdyssuojaus kaivostoiminnassa: tuoteratkaisumme

HYDACin ilmanjäähdyttimet AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX voitelu- tai hydrauliöljyn jäähdyttämiseen

Ratkaisumme soveltuu erityisen hyvin kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisille alueille antistaattisen puhaltimen, maadoitettujen komponenttien ja ATEX-sertifioidun puhaltimen ansiosta. Ilmanjäähdyttimemme on saatavana vaihtovirtamoottorilla (AC-LN) tai hydraulisella puhallinkäytöllä (AC-LNH) 50 Hz:n ja 60 Hz:n taajuuksilla.

HYDACin venttiilivalikoima räjähdyssuojauksella kaivostoiminnan maksimaalisen turvallisuuden varmistamiseen

Avolouhosten ja maanalaisen kaivostoiminnan räjähdysvaarallisiin ympäristöihin venttiilimme ovat saatavilla pyynnöstä myös ATEX-sertifioituina, esimerkiksi HYDACin solenoidiventtiilit luistiventtiileinä, HYDACin solenoidiventtiilit istukkaventtiileinä, HYDACin proportionaaliventtiilit 3-tie-paineensäätöventtiilit, HYDACin hydrauliventtiilit tai HYDACin patruunasolenoidiventtiilit istukkaventtiileinä.

HYDACin suodatinjärjestelmät räjähdyssuojaukseen kaivostoiminnassa

Suodatusjärjestelmämme, kuten HYDACin FAM ATEX -tyhjiökuivausyksikkö, HYDACin CMP EX -kunnonvalvontapaketti, HYDACin OLF ATEX -offline-suodatin sekä HYDACin OFU ATEX -suodatinpumppu-yksikkö varmistavat parhaan mahdollisen turvallisuuden räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

HYDACin anturit räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

HYDAC tarjoaa maanalaisen kaivostoiminnan erityisvaatimuksiin kattavan valikoiman antureita. Tuotevalikoimaamme kuuluu esimerkiksi paineantureita, painekytkimiä, lämpötila-antureita ja virtausantureita.

Järjestelmäsuunnittelu

Kaivosratkaisut tarjoavat merkittäviä etuja yksittäisten komponenttien käyttöön verrattuna. Kaikkien komponenttien optimaalinen yhteensovittaminen maksimoi tehokkuuden, lyhentää seisokkeja ja pidentää koko järjestelmän käyttöikää.

HYDAC tarjoaa räätälöityjä kokonaisratkaisuja, jotka minimoivat huoltokustannukset, alentavat omistuksen kokonaiskustannuksia ja helpottavat integrointia.

Lue lisää järjestelmäteknologiaratkaisuistamme!

Kaivosjärjestelmien suunnittelu: tuoteratkaisumme

HYDACin koneikot lavakuljettimille

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman koneikkoja kaivosteollisuuden lavakuljettimille kuumien tai hankaavien materiaalien kuljettamiseen.

Koneikoissamme on pumppu ja varapumppu sekä kaksoissuodattimet, jotka voidaan irrottaa huoltoa varten. Tehokas lämmönhallinta takaa järjestelmän optimaalisen jäähdytyksen. Koneikoissa käytettävät pumppujärjestelmät voidaan testata etänä.

Automatisoidut HYDACin pumpun testausjärjestelmät

HYDACin pumpun testausjärjestelmillä pumpun tehokkuus voidaan testata etänä. Testausjärjestelmät mittaavat paineen ja virtauksen suhdetta kriittisissä järjestelmissä, mikä vähentää merkittävästi huolto- ja valvontatehtäviin kuluvaa aikaa ja työmäärää.

Ratkaisumme voidaan jälkiasentaa olemassa oleviin järjestelmiin tai integroida uusiin järjestelmiin. Kunnonvalvonta-anturit, kuten hiukkas- tai vesianturit, voidaan myös integroida pyynnöstä.

Sakeuttimet – HYDACin hydrauliset käytöt

Sakeuttimien tehokkaat hydrauliset käytöt auttavat vähentämään lietteen määrää jätevedenpuhdistamoissa sekä pienentämään energiankulutusta ja kustannuksia kaivosalan käsittelyprosesseissa.

Tähän tarkoitukseen on saatavilla hydraulisia nostoyksiköitä ja nostosylintereitä, jotka soveltuvat myös avolouhinnan ja maanalaisen kaivostoiminnan erityisvaatimuksiin.

Vaunujen kippauslaitteet – HYDACin hydraulikoneikot vaunujen kiinnitysmekanismeihin

HYDAC tarjoaa kaivostoiminnalle vaunujen nopeaan ja tehokkaaseen tyhjentämiseen luotettavia hydraulikoneikkoja vaunujen kippauslaitteiden kiinnitykseen.

Ratkaisujemme avulla vaunut pysyvät paikoillaan tyhjennyksen aikana, jopa haastavissa ympäristöissä.

HYDACin hydraulikoneikot ja erilliset toimilaitteet

HYDACin itsenäisen toimilaitteen kompaktissa rakenteessa yhdistyvät sylinteri, moottori ja ohjaus. Sen erityisen modulaarisen järjestelmän ansiosta on mahdollista koota lukuisia eri versioita mitä tahansa asennusasentoa varten.

Integroidun hydrauliakun ansiosta hätätoimintoja voidaan suorittaa jopa sähkökatkojen aikana.

HYDACin akkuyksiköt kaivostoimintaan

Tarjoamme kaivostoimintaan akkuja, joiden tilavuus on jopa 8 × 200 litraa. HYDACin akkuja on tilattavissa myös asiakkaan pyytämällä maalipinnalla.

Kaivostoimintaan tarkoitetuissa akkuyksiköissämme on etäluettavat painemittarit ja CE-sertifioidut paineenrajoitusventtiilit.

Sähköistäminen

Pienemmät ympäristövaikutukset, alhaisemmat käyttökustannukset, parempi työturvallisuus: kaivostoiminnan sähköistämiseen liittyy monien mahdollisuuksien lisäksi myös esimerkiksi energiansaantiin, infrastruktuuriin ja käyttöaikaan liittyviä haasteita.

Olemme luotettava kumppani myös kaivosalalla, sillä meillä on vuosien kokemus teollisuuslaitosten ja liikkuvien koneiden sähköistämisestä.

Katso lisätietoja kaivostoiminnan rakennuskoneiden ratkaisuistamme

Sähköistäminen kaivostoiminnassa: tuoteratkaisumme

HYDACin nestejäähdytysjärjestelmät sähköistettyjen porauslaitteistojen taajuusmuuttajien jäähdytykseen

Ratkaisuistamme löytyy tehokkaita ja kompakteja nestejäähdytysjärjestelmiä, jotka voidaan integroida modulaariseen koteloon.

Puolisuljetut järjestelmämme ovat huoltovapaita, sillä ne kestävät kosteutta ja likaa. Tämän ansiosta ne soveltuvat asennettavaksi myös ulkotiloihin. Jäähdytyksessä hyödynnetään ulkoista ilmanjäähdytintä tai levylämmönvaihdinta (PHE).

HYDACin nestejäähdytysjärjestelmät sähköistettyjen porauslaitteistojen jäähdytykseen

Huoltovapaat järjestelmämme mahdollistavat tehokkaan ja kompaktin nestejäähdytyksen.

Puolisuljetut järjestelmät kestävät likaa ja sopivat siksi asennettavaksi ulkotiloihin mobilejärjestelmiin. Jäähdytyksessä hyödynnetään ympäristön ilmaa.

HYDACin sähköistämisratkaisut päästöttömille maanalaisessa toiminnassa käytettäville kuormaajille

Sähköiset kuormaajat mahdollistavat hiljaisen ja ergonomisen työskentelyn jopa haastavissa ympäristöolosuhteissa, sillä ne eivät tuota pakokaasuja ja vähentävät melupäästöjä.

Alhaisten käyttökustannusten lisäksi ratkaisu mahdollistaa myös terveellisemmän ja turvallisemman työympäristön maanalaisessa kaivostoiminnassa.

Lataukset Täältä saat lisätietoja järjestelmien käytettävyydestä, räjähdyssuojauksesta, järjestelmäsuunnittelusta ja sähköistämisestä tunnelirakentamisessa, maanalaisessa kaivostoiminnassa ja avolouhinnassa.