Merenkulun sovellukset maailmanlaajuisilla hyväksynnöillä
Merenkulkuteknologiaa kannella
Olipa kyseessä risteilyalus, rahtilaiva tai rahti- tai konttialus, ympäristöolosuhteet merellä rasittavat valtavasti sekä kannen että koko aluksen päällysrakenteita. Turvallisen ja sujuvan työskentelyn varmistamiseksi vaikeista olosuhteista huolimatta tuemme järjestelmävalmistajia, telakoita ja varustamoita kestävillä ratkaisuilla. HYDAC on luotettava yhteistyökumppani meriteollisuuden sovelluksissa:
- kansien ja alusten päällysrakenteet
- nosturit ja muut nostolaitteet
- lastausluukut, ro-ro-laitteet
- luukkujen kannet
- vinssit
- ulko-ovet
Merenkulkuteknologiaa kannen alla
Kannen alla olevien sovellusten täytyy täyttää tiukimmat vaatimukset: niiden on oltava erittäin tehokkaita, kestäviä ja tilaa säästäviä. HYDAC toimittaa tilaoptimoituja ratkaisuja kaikkien johtavien luokituslaitosten myöntämillä sertifikaateilla. Maailmanlaajuisen asiantuntemuksemme vuoksi kykenemme aina tarjoamaan tukea paikallisesti. Tuemme seuraavia sovelluksia omilla komponenteillamme ja järjestelmillämme:
- suunnan ja potkurilaitteen ohjaus
- siipivakaimet
- Trimmilevyt
- ruoripotkurit ja säätölapapotkurit
- keulapotkurit
- lastipumppu
- ohjauslaite
- laivamoottori
- painolastivesi
- jätteenpoltto
Kestävyys, tilan optimointi ja painon vähentäminen
Äärimmäiset ympäristöolosuhteet ja tilarajoitukset asettavat omat haasteensa meriteollisuudelle. Tämän vuoksi tarvitaan kestäviä ja kompaktiksi suunniteltuja ratkaisuja. Teemme yhteistyötä kanssasi vähentääksemme tarvittavan öljyn määrää ja pienentääksemme säiliön tilavuutta tehokkailla HYDACin ratkaisuilla. Tämä auttaa aikaansaamaan kustannus- ja resurssisäästöjä pitkällä tähtäimellä, kun on kyse käytöstä ja huollosta.
Kestävyys, tilan optimointi ja painon vähentäminen merenkulkuteknologiassa: meidän tuoteratkaisumme
HYDAC Tank Reduction Unit
Hyödynnä aktiivisella nesteiden käsittelyllä varustettua ensiluokkaista ratkaisuamme. Saat säästöä pitkällä tähtäimellä pienempien öljymäärien ja pienemmän materiaalinkulutuksen ansiosta. Voit pienentää säiliöidesi tilavuuksia 60 – 80 % TRU:lla.
HYDACin Air-X-suodatinteknologia
Air-X-suodatinteknologialla säästät kustannuksia tehokkaasti pienempien öljymäärien, huomattavien painon vähennysten ja pienemmän materiaalinkulutuksen ansiosta. Tutustu suodatinratkaisumme moniin etuihin.
HYDACin kuormantunnistuksen ohjausventtiili LX-6
Proportionaalinen suuntaventtiilimme perustuu LS-periaatteeseen ja siinä on siivukohtainen tulopaineen kompensaattori. Suuntaventtiilimme modulaarisuus ja kompakti muotoilu tekevät vaikutuksen. Se on varustettu optimaalisesti tehokkaaseen käyttöön merenkulun sovelluksissa.
HYDACin jäähdytysjärjestelmät
Vaihteiston jäähdytyksestä vedellä tai ilmalla aina sähkökäyttöjen nestejäähdytykseen: hyödynnä kattavaa jäähdytysjärjestelmien tuotevalikoimaamme erilaisiin sovelluksiin.
HYDAC voiteluöljyjärjestelmät
Moottoreiden voiteluöljyjärjestelmät ovat herkkiä järjestelmiä: vaaditaan sekä luotettava öljyvirtaus että tasainen öljyn puhtausaste. HYDAC tarjoaa räätälöityjä voitelujärjestelmiä, jotka varmistavat laivamoottorin pitkän käyttöiän.
HYDACin AutoFilt®-sarja
Voimakkaan likaantumisen vaatiessa tehokkaan vastahuuhtelun voit luottaa AutoFilt® -sarjamme malleihin. Tutustu täysiin uuteen AutoFilt® RF14 -malliimme, joka sopii erinomaisesti myös jälkiasennukseen.
Käyttöturvallisuus
Järjestelmäsi turvallisuus on meille ensisijaista. Voidaksemme taata korkeimman mahdollisen turvallisuuden tason kehitämme ratkaisumme alan luokitustiedot huomioiden. Tämä tarkoittaa, että toimitamme komponenttiemme mukana aina tarvittavat materiaalisertifikaatit ja hyväksynnät. Antureissamme on tyyppihyväksyntä kaikkein tärkeimmille luokille, ja ne auttavat osaltaan valvomaan järjestelmääsi luotettavasti. Sujuvaan työskentelyyn.
Työturvallisuus merenkulkuteknologian alalla: omat tuoteratkaisumme
HYDAC ohjausventtiilit
Säätölaippoja koordinoivat ohjausventtiilit ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan säästää polttoainetta tehokkaasti ja varmistaa sujuva matkanteko merellä. Tutustu tarkemmin laajaan tuotevalikoimaamme, johon sisältyvät erityiset ohjausventtiilit nopeille moottoriveneille ja jahdeille.
HYDAC anturit
HYDAC toimittaa laajan valikoiman antureita merenkulun sovelluksiin, olipa kyse vakioversioista tai tuotteista, joilla on tyyppihyväksyntä toimintaturvallisuutta parantavia kunnonvalvontajärjestelmiä varten. Tutustu tuotevalikoimaamme!
HYDACin pumput
HYDAC toimittaa merenkulun sovelluksiin laajan valikoiman pumppuja PPV100S-mallimme lisäksi. Se on muuttuvatilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu, joka on tarkoitettu paineen tuottoon avoimissa järjestelmissä. Autamme sinua mielellämme löytämään optimaalisen ratkaisun.
HYDACin sylinterit
Äärimmäiset olosuhteet, pitkä käyttöikä, suuret kuormat tai lisääntynyt korroosioriski – mikään näistä ei ole ongelma HYDACin hydraulisylintereille. Toimitamme omiin tarpeisiisi mukautettuja räätälöityjä sylintereitä korkeimpien laatustandardien mukaisesti.
HYDAC CMX-ohjelmisto
Offshore-teknologian digitalisaatiota tukeva laitteisto ja ohjelmisto. HYDACin CMX jäsentää ja visualisoi tietosi. Näet aina yleiskuvan, olipa se sitten paikallisesti palvelimella tai pilvessä.
HYDAC vedenpoistoyksikkö FAM
FluidAqua Mobil -sarjamme on suunniteltu vapaan ja liuenneen veden sekä kaasun erottamiseen hydraulinesteistä ja voitelunesteistä. Erinomainen epäpuhtauksien sidontakyky ja suodatustehokkuus varmistavat suuren kustannustehokkuuden.
HYDAC CA-hydraulikoneikko
Luotettavasti avautuvat ja sulkeutuvat, vesitiiviit laipioiden ovet ja luukut ovat merellä erityisen suuri haaste. Tässä mielessä oma kompakti öljytäytteinen hydraulikoneikkomme soveltuu erinomaisesti sovellustesi hydraulikäyttöön.
HYDAC suuntaventtiilit
Erittäin tehokkailla teollisuusventtiileillämme saavutat parhaan mahdollisen toimintavarmuuden. Käytännössä koetellut 4WE6- ja 4WEH16-suuntaventtiilimme on suunniteltu erityisesti kansirakenteisiin ja kaapelivinsseihin – saatavilla myös ATEX-versiona.
Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu
Herkät ruiskutusjärjestelmät pohjautuvat jatkuvaan moottoritekniikan optimointiin ja ilmaston kannalta merkittäviä kaasuja koskeviin tiukennettuihin rajoituksiin Tier III -standardin mukaisesti. Jotta niiden toimivuus voidaan varmistaa, tarvitaan käytännössä likahiukkasista vapaata polttoainetta. Muutoin järjestelmä kärsii. HYDAC on paikallinen asiantuntijasi, jolla on tarjolla suodatuskonseptit kaikkiin sovelluksiin. Vähennämme kustannuksiasi kestävällä tavalla suodattimien pidemmän käyttöiän ja korkeamman puhtaustason ansiosta.
Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu merenkulkuteknologiassa: omat tuoteratkaisumme
HYDACin HDMD/HDPD-polttoainesuodattimet
Resurssien säästöä ja vakaata suorituskykyä: testattua HYDAC-laatua olevat (duplex-)suodattimemme täyttävät nykyaikaisten dieselmoottoreiden asettamat korkeat käsittelyvaatimukset. Luotettavien suodatinjärjestelmien ja laivateollisuuden hyväksyntöjen ansiosta sekä esisuodatus että pääsuodatus toimivat erinomaisesti.
HYDACin Optimicron® FuelFine -hienosuodatus dieselpolttoaineille
Uusi Optimicron® FuelFine ja sen erityinen elementtirakenne suunniteltiin nimenomaisesti dieselpolttoaineiden korkeita puhtausvaatimuksia ajatellen. HYDAC mahdollistaa ISO-standardin 18072-1:2007 alaiset luokat. Moottorin kestävään käyttöön.
HYDAC AutoFilt® RF9 -automaattisuodatin
HYDACin AutoFilt® RF9 -suodattimen muista erottava tekijä on sen maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, patentoitu hydropneumaattinen vastahuuhteluteknologia luotettavalla aineiden erottelulla. Tämä auttaa sinua suojaamaan hydraulijärjestelmiä ja laivamoottoria pitkällä tähtäimellä.
HYDAC kaasusuodatus
Laivamoottoreiden ja alijärjestelmien optimaaliseen toimintaan tarvitaan puhtaita ja kuivia kaasuja. Olipa kyse ilmakaasun, polttokaasun tai huuhtelukaasun suodatuksesta, me löydämme sinulle optimaalisen ratkaisun yhteistyössä kanssasi. Vähennä kulumista HYDACin tehokkailla suodatinjärjestelmillä.
HYDACin vastahuuhteleva AutoFilt®-automaattisuodatin
Isokineettinen suodatus ja vastahuuhtelu takaavat tehokkuuden – HYDACin AutoFilt® -sarja koostuu itsepuhdistuvista automaattisuodattimista ja sopii erityisesti käytettäväksi pakokaasujen käsittelyyn (puhdistuslaitteet tai pakokaasutekniikkaratkaisut). Tutustu tarkemmin!
HYDAC polttoainesuodatinmoduuli
HYDACin polttoainesuodatinmoduuli vastaa tiukimpiinkin puhtausvaatimuksiin! Tehokkaan suodatuskonseptimme ansiosta ruiskutuslaitteet kuluvat vähemmän, kustannuksia säästyy ja moottorin käyttöikä pitenee.
HYDAC kunnonvalvonta
HYDAC toimittaa laajan valikoiman komponentteja ennakoivan huollon perustana toimivien, nykyaikaisten kunnonvalvontajärjestelmien rakentamiseen. Näin se tuo oman panoksensa tehokkaisiin huolto- ja ylläpitoratkaisuihin sekä kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun.