Asiantunteva kumppanisi monissa kierrätysteknologian sovelluksissa
Romuleikkurit ja romun paalauspuristimet
Romuleikkureita ja paalauspuristimia koskevat monenlaiset haasteet, kuten lyhyet sykliajat, suuret voimat ja erittäin kovat nopeudet. Autamme sinua palauttamaan purkujätteet ja yhdestä lähteestä peräisin olevan puristimen tuottaman jätteen taloudellisesti takaisin kiertoon tarjoamalla tueksesi tehokkaita käyttöjä sekä ratkaisuja säiliön optimointiin ja sykliajan laskentaan. Kaikki yhdeltä toimittajalta.
Brikettipuristin
Irtonaiset lastut ja pöly hävitetään tilaa säästävällä tavalla tiivistämällä ja puristamalla ne brikettimuotoon. Tällä tavoin brikettipuristimilla saadaan aikaan merkittävää hyötyä kuljetuksen ja varastoinnin optimoinnissa. Tuemme sinua tilaa säästävillä komponenteilla ja innovatiivisilla käyttöratkaisuilla, kun pyrit tekemään brikettipuristimiesi toiminnasta kestävää ja energiatehokasta.
Paalauspuristimet ja kanavapaalauspuristimet
Paalauspuristimia ja kanavapaalauspuristimia käyttämällä voidaan vähentää materiaalien tilavuuksia jopa 95 % sekä alentaa kuljetuskustannuksia. Paperi, pahvi, kalvot ja pakkausmuovit sekä monet muut materiaalit voidaan palauttaa takaisin kiertoon. HYDAC tarjoaa sinulle räätälöityjä ratkaisuja kaikkialla maailmassa. Näin voidaan varmistaa, että puristimesi on varustettu mahdollisimman laadukkaasti.
Puristinkontit
Logistiikkayrityksissä, kierrätyskeskuksissa sekä suurissa vähittäiskaupan myymälöissä käytettävät puristinkontit puristavat tehokkaasti kaiken kierrätettävän ja jätemateriaalin. Kun kehitämme tuotteitamme, asiakkaidemme edut ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Voimme esimerkiksi kompakteilla käyttöyksiköillä ja asennustilaa säästävillä säiliöillä edesauttaa täyttökorkeuksien pysymistä matalina. Työskentelemme kanssasi löytääksemme parhaimman mahdollisen ratkaisun puristinkonttiisi.
Silppurit
Olipa kyse sitten kaupallisesta jätteestä, sekalaisesta rakennusjätteestä, patjoista, kivimurskasta, biojätteestä tai puujätteestä, kiinteät ja liikkuvat silppurit silppuavat kaikenlaista jätettä. Monivuotisen asiantuntemuksemme ansiosta voimme tukea sinua tilaoptimoiduilla tuoteratkaisuilla ja räätälöidyillä ratkaisuilla jäähdytyksen, antureiden, venttiiliteknologian ja suodatinteknologian suhteen. Kestävämpää tulevaisuutta ajatellen.
Kestävyys
Tarvitsetko kestäviä ratkaisuja kierrätysteknologian sovelluksiisi? Valmistelemme koneesi huomispäivän haasteisiin asennustilan suhteen optimoiduilla komponenteilla ja järjestelmillä. Tarvepohjainen energiasuunnittelu, painon vähentäminen ja säiliön koon pienentäminen: HYDAC tekee kaikesta tästä mahdollista.
Olipa kyse sitten silppureista, puristinkonteista, brikettipuristimista, paalauspuristimista tai romunpuristimista, hyödynnä koneidesi täysi potentiaali ja vähennä rahallista panostustasi.
Kestävä kehitys kierrätysteknologiassa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin simulointitekniikka
Asennustilan optimointi, painon vähentäminen, tarvepohjainen energiantuotanto ja optimaaliset käyttöratkaisujen mallit – tuemme näillä lukuisilla simulointitekniikoillamme kierrätysteollisuuden koneidesi toimintaa. Voit luottaa meihin!
HYDACin Air-X-suodatinteknologia
Voit säästää jopa 60 % säiliösi tilavuudessa ja vähentää käytettyjä nesteitä 60 % HYDACin Air-X-suodatinteknologialla. Tällä teknologialla voit jopa samanaikaisesti vähentää CO2-päästöjä. Teknologiamme tukee ja nopeuttaa aktiivisesti kaasunpoistoa hydrauliöljystä. Tämä tarkoittaa, että koneidesi tarvitsema tila pienenee.
HYDACin KineSys-taajuusmuuttajaratkaisu
Enemmän tehokkuutta ja vähemmän monimutkaisuutta: hyödy nykyaikaisista käyttöjärjestelmistä ja säästä resursseja kestävällä tavalla. Hydrauliikan ja sähkömekaniikan älykkään yhdistelmän ansiosta voimme tarjota sinulle energiaa säästäviä ratkaisuja, jotka tarjoavat monia etuja sovelluksiisi.
Energiatehokkuus ja resurssien ja raaka-aineiden säästö
Otetaan suorituskyvystäsi paras irti! Täyden valikoiman toimittajana käytämme kokonaisvaltaista lähestymistapaa sovelluksesi suhteen. Tuloksena on omiin tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja. Omilla järjestelmäratkaisuillamme kykenemme optimoimaan koneesi järjestelmän käytettävyyden ja resurssien käytön erityisten sykliaikalaskelmien ansiosta. Ota yhteyttä meihin!
Energiatehokkuus kierrätysteknologiassa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin yhdistetyt järjestelmäratkaisut
HYDAC käsittelee konettasi kokonaisuutena. Näin voit saavuttaa taloudellisesti optimaalisen tuloksen kustannusten ja tehohäviöiden suhteen. Otamme sykliajan huomioon ja kehitämme räätälöityjä hydrauliikan järjestelmäratkaisuja, joiden komponentit on mukautettu koneeseesi niiden nimelliskoon, suorituskyvyn ja tiettyjen häviöiden suhteen.
HYDACin pumput
Olipa kyse sitten hammaspyöräpumpuista tai aksiaalimäntäpumpuista, HYDAC tarjoaa kattavan pumppuvalikoiman. Oikeilla ohjaimilla (kuten teho-ohjaimilla) voidaan hyödyntää moottorin teho parhaalla mahdollisella tavalla ja suunnitella energiatehokkaita ratkaisuja. Tutustu vahvatekoiseen pumpputeknologiaamme.
HYDACin sykliajan laskenta
Tunnista ja hyödynnä optimoinnin mahdollisuudet – HYDAC auttaa sinua konejakson yksityiskohtaisessa kartoituksessa ja sykliajan laskennassa. Tällä tavoin voidaan optimoida pumppujen koko, lukumäärä ja tyyppi sekä keskimääräinen moottorin nimellisteho. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisätietoja!
HYDACin jäähdytysjärjestelmät
Tehohäviön tarkka määritys on tarpeen, jotta sovellustesi tarvitsema jäähdytyskapasiteetti voidaan mukauttaa täydellisesti. Meillä on taustallamme jäähdytyksen vuosikausien asiantuntemus ja tarjoamme sinulle tukemme. Lue lisää laajasta tuotevalikoimastamme.
HYDACin kompakti hydraulikoneikko CO1
Jatkuva toimintavalmius ilman energiankulutusta: kompakti koneikkomme tukee puristimiesi energiaa säästävää toimintaa, koska siinä on integroidulla varoventtiilillä ja akun paineenvapautuksella varustettu akun lataustoiminto. Lue lisää melutasoltaan hiljaisesta ja modulaarisesta CO1-hydraulikoneikostamme.
Digitalisaatio, yhteydet ja läpinäkyvyys
Paranna järjestelmien käytettävyyttä ja suunnittele huoltovälit entistä tehokkaammin: HYDAC tasoittaa tietä Teollisuus 4.0:aa varten digitalisoiduilla komponenteilla ja älykkäillä antureilla. Tuemme koneidesi kunnonvalvontaa laajalla asiantuntemuksellamme. Ota meihin yhteyttä - autamme sinua mielellämme.
Digitalisaatio kierrätysteknologiassa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin p₀-vahdit hydrauliakuille
Minimoi käyttökatkojen kustannukset HYDACin luotettavalla EDS 3400:lla. Painekytkimemme valvoo hydrauliakkusi esitäyttöpainetta, jotta virheet voidaan havaita ja eristää nopeasti. Tutustu tarkemmin nyt!
HYDACin Virtual Fluid Lab- tukkeutumisen ilmaisin
Vähennä kustannuksiasi pitkällä tähtäimellä – älykäs anturimme auttaa sinua optimoimaan järjestelmiesi käytettävyyden ja resurssien kulutuksen. Tehosta sovelluksesi kannattavuutta hyödyntämällä älykkäitä laskelmia suodatinelementin jäljellä olevasta käyttöiästä.
HYDAC CMX-ohjelmisto
Lisää läpinäkyvyyttä kierrätysteknologiaan. HYDACin CMX-ohjelmisto on varustettu laitteisto- ja ohjelmistosarjoilla, jotka tarjoavat yksittäisiä moduuleja koneiden toimintojen, tilojen ja prosessien digitalisointiin tallennettuina joko paikallisille palvelimille asiakkaan tiloissa tai pilveen.
Lisätietoja HYDACin CMX-ohjelmistosta
HYDACin käsimittauslaite
Mukana kulkeva, joustava ja käyttäjäystävällinen – kannettava käsimittauslaitteemme on ihanteellinen valinta esimerkiksi hydrauliikkajärjestelmäsi paineen, lämpötilan, virtausnopeuden ja etäisyyden mittaamiseen. Myös muita muuttujia voidaan analysoida. Lue lisää sen eduista.
HYDACin anturit IO-Link-liitännällä
IO-Link-liitäntää käyttämällä voit nopeuttaa järjestelmiesi käyttöönottoa. Sen mahdollistama etäparametrointi helpottaa huoltoa ja minimoi virhelähteiden määrän. Tämä puolestaan alentaa kustannuksiasi. Luota tulevaisuuden teknologioihin kierrätysteknologian sovelluksissasi.
Lisätietoja HYDACin IO-Link-liitännällä varustetuista antureista
HYDACin älykäs painelähetin
IO-Link-liitännällä varustettu HPT 1400 on kehitetty erityisesti sarjakäyttöön erittäin ahtaissa asennustiloisa. Se havaitsee korkeataajuiset painehuiput ja valvoo osajärjestelmiä ja komponentteja. Saat tärkeitä tietoja puristimesi toiminnasta ja tulevista puristinmalleista.