Vastahuuhtelusuodatin tuo fosfaattikaivokselle merkittäviä säästöjä

Yara Siilinjärven fosfaattikaivoksella jauhinvesikiertoon kulkeutuvat epäpuhtaudet tukkivat toistuvasti Floatexien teetervesiputkia, mikä aiheutti huomattavia kustannuksia. HYDAC-vastahuuhtelusuodattimen asentaminen ratkaisi ongelman ja auttoi nostamaan tuotantokapasiteettia.

Tuotantokapasiteetin ja prosessivarmuuden parantaminen

Asiakas: Yara Siilinjärven fosfaattikaivos
Haaste: Toistuvat tukokset → jopa 10 % tuotantotappiot
Ratkaisu: HYDAC RF3 -vastahuuhtelusuodatin
Tulokset: merkittävä energiansäästö, vakaampi prosessi ja vähemmän huoltoa

HYDAC RF3 on automaattinen vastahuuhtelusuodatin, joka poistaa epäpuhtaudet prosessivedestä ilman tuotantokatkoksia.

Haaste: Tukkeutuvat putket ja jopa 10 % viikottaiset tuotantotappiot

Yara Siilinjärven fosfaattikaivoksen alkuperäiset automaattiset putkisuodattimet päästivät läpi liian suuria partikkeleita Floatexien teetervesikiertoon. Vesiputkia oli puhdistettava jatkuvasti, mikä aiheutti sekä suoria että välillisiä kustannuksia, joten ongelmaan oli löydettävä pysyvä ratkaisu.

”Putkisuodattimista läpi päässeet muoviset ampulangat tukkivat toistuvasti vesiputkien suuttimet, joita jouduttiin puhdistamaan viikoittain. Tilannetta pahensi myös alkuperäisen suodattimen toimintatapa eli suuri virtausnopeus, joka rikkoi muovit pienempiin osiin. Tästä aiheutui useiden prosenttien, jopa lähes 10 prosentin, viikoittaiset tuotantotappiot. Ongelman ratkaisemiseksi päädyimme hankkimaan alkuperäisen suodattimen tilalle HYDAC-vastahuuhtelusuodattimen”, kertoo Yara Siilinjärven vuorotyönjohtaja Marko Räsänen.

Suodattimen hankinnan aikaan Räsänen toimi Yara Siilinjärven kunnossapidon asiantuntijana. Oikeanlaisen suodatintyypin löytämiseksi HYDAC ja Yara Siilinjärvi testasivat HYDAC-suodatinta vuonna 2012. Testauksen perusteella HYDAC RF3 -vastahuuhtelusuodatin todettiin toimivaksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi.

Ratkaisu: HYDAC RF3 -vastahuuhtelusuodatin

Kaivokselle valittiin HYDAC RF3 (DN800) -vastahuuhtelusuodatin, jonka kapasiteetti vastaa kaivoksen tarpeisiin. Suodatin toimitettiin ja asennettiin vuonna 2013.

”Ennen HYDAC-suodattimen asentamista jatkuvat huoltoseisokit ja puhdistamiset aiheuttivat tuotantohäviöitä sekä nostivat henkilöstökustannuksia, energiakustannuksia ja vedenkulutusta. Nyt tasainen ja energiatehokas prosessi säästää aikaa, rahaa ja energiaa sekä vähentää hukkaveden määrää”, summaa Räsänen.

Vastahuuhtelusuodatin säästää energiaa ja vettä

HYDAC RF3-8 (DN800) -suodattimen asentaminen edesauttoi huomattavasti Yara Siilinjärven fosfaattikaivosta kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan. Varmatoimisen suodattimen ansiosta kaivoksen tuotantoprosessi on merkittävästi aiempaa vakaampi.

HYDAC RF3 -suodatin mitoitetaan alhaiselle 0,05-0,1 bar lähtöpainehäviölle. Vastahuuhtelu suoritetaan noin 0,5 bar paine-erossa, joten suodattimen toimiessa oikein ei painehäviö pääse kasvamaan sitä suuremmaksi. HYDAC RF3 -suodattimen tuoma energiansäästö kohoaa jopa kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa, koska alkuperäinen suodatin aiheutti prosessiin yli 1 bar painehäviön virtauksen ollessa 5500 m3/h. Suodattimen tukkeutuessa energiahukka lisääntyi, sillä pumpun tuottoa oli korotettava, jotta prosessiin saatiin haluttu vesimäärä.

“Yhteistyö HYDACin kanssa on ollut erittäin toimivaa, ja asennus tapahtui sujuvasti tiukasta aikataulusta huolimatta.”

– Marko Räsänen, Yara Siilinjärvi

Prosessin optimointi yhteistyössä asiantuntijan kanssa

”Olemme tyytyväisiä valintaamme. Laite modifioitiin juuri meidän tarpeisiimme. Yhteistyö HYDACin kanssa on ollut erittäin toimivaa, ja asennus tapahtui sujuvasti tiukasta aikataulusta huolimatta”, Räsänen kertoo.

Vuosien mittaan Floatexien teetervesiprosessia on optimoitu yhteistyössä HYDACin asiantuntijoiden kanssa. Yara Siilinjärven kaivoksella on lisäksi käytössä useita pienempiä HYDAC-suodattimia.

”HYDAC toimittaa laitteita laajalle toimialueelle ja heillä on tietotaitoa, jonka ansiosta heiltä saa aina apua ja parannusehdotuksia niin Euroopasta kuin paikallisesti. Pidämme arvossa myös HYDACin tarjoamaa toimintatakuuta”, sanoo Räsänen.

Ennen 

  • Tukkeutuvat teetervesiputket
  • Viikoittaiset puhdistukset
  • Jopa 10 % tuotantotappiot
  • Yli 1 bar painehäviö

HYDAC RF3 jälkeen 

  • Vakaampi virtaus
  • Tukokset poistuivat
  • Tasainen tuotanto
  • 0,05–0,1 bar painehäviö
     

Lue lisää osoitteessa: hydac.com/fi-fi/vedenkaesittely-avain-parempaan-kestaevyyteen/


Lähde: https://www.enertec.fi
Teksti: Meri Maukonen
Muokannut: Minna Kulmala

Kiinnostuitko aiheesta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää.

Lähetä sähköpostia