Yleistyökalut huoltoon ja vianmääritykseen: HYDACin käsimittalaitteet

Valmius kaikkiin tilanteisiin: kuvittele mielessäsi yleistyökalu, jossa on oikeat toiminnot kaikkiin haasteisiin. HYDACin käsimittalaitteet on suunniteltu tätä ajatellen. Ne ovat luottotyökaluja kaikkiin mittaustehtäviin erinomaisen joustavuutensa ja intuitiivisuutensa ansiosta. Laitteemme tarjoavat sinulle täydellisen ratkaisun optimoituun kunnossapito- ja huoltotyöhön, halusitpa sitten analysoida monimutkaisia järjestelmiä tai tehdä helppoja mittauksia. Lue nyt lisää käsimittalaitteiden valikoimastamme.

Yksi mittalaite tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia sekä joustavuutta, helppokäyttöisyyttä ja käyttövarmuutta
Tehokasta mittaustekniikkaa mobiileihin ja teollisiin sovelluksiin

HYDACin käsimittalaitteet tarjoavat erittäin helppokäyttöiset yleistyökalut, olipa kyse sitten vianmäärityksestä, käyttöönotosta, järjestelmäanalyysistä tai prosessin valvonnasta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi neuvontaa optimaaliseen mittaustekniikan ratkaisuusi.

Ota yhteyttä meihin

Luotettavaa mittaustekniikkaa tiedontallennuksen kasvaviin vaatimuksiin

Automaation lisääntyvä monimutkaisuus ja kasvava pula osaavasta työvoimasta kiristävät vaatimuksia, joihin tehokkaan mittaustekniikan on vastattava. Aika on rahaa ja tämä koskee sekä ongelmien tunnistamista että käyttökatkojen minimoimista. Luettavien antureiden ja niiden käyttöliittymien valikoima ja lukumäärä kasvavat niin ikään jatkuvasti.

Tämän vuoksi käytössä testattu käsimittalaitteiden, ohjelmistojen, antureiden ja monipuolisten lisävarusteiden valikoimamme tarjoaa yhdistelmän mahdollisimman suurta joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Lue lisää ratkaisuistamme ja niiden eduista nyt.
 

Yleiskäyttöön: tehokas ja mobiili huippuluokan HMG 4000 -käsimittalaite HEWIN PC -ohjelmistolla

Uudella HEWIN-käyttöohjelmistolla varustettu HMG 4000 -tiedonkeruulaitteemme tarjoaa laajimman mahdollisen valikoiman, joka ulottuu mobilekoneiden nopeasta vianmäärityksestä tai käyttöönotosta kentällä monimutkaisten järjestelmien syvälliseen järjestelmäanalyysiin ja jatkuvaan prosessien valvontaan. Monenlaisten tulosignaalien ja mitattavien muuttujien (kuten paine, lämpötila, virtausnopeus, suhteellinen kosteus jne.) tallennus, antureiden yksilöllinen parametrointi analogisilla, IO-Link-, CAN- tai SAE J1939 -liitännöillä sekä jopa 100 mittauskanavan samanaikainen näyttö tarjoavat käyttäjälle mahdollisimman suuren joustavuuden mittaustehtävien suorittamisessa.

HYDACin HEWIN PC -ohjelmisto tarjoaa lisäksi kattavan ratkaisun HMG 4000:lla tallennettujen mittaustietojen visualisointiin, analysointiin ja käsittelyyn. Kaikki tieto voidaan analysoida kätevästi, olipa kyse sitten tallennetuista mittauksista, tapahtumalokeista tai CAN- ja IO-Link-liitännöistä saadusta datasta. Mahdollistamme intuitiivisen ja ennen kaikkea tehokkaan data-analyysin mittalaitteen ja ohjelmiston täydellisellä koordinaatiolla.

HMG 4000 -tiedonkeruulaite

  • Intuitiivinen käyttö
  • Suuri, täysin graafinen 5,7" värillinen kosketusnäyttö
  • Jopa 38 anturin signaalit voidaan tallentaa samanaikaisesti
  • Jopa 100 samanaikaisesti näytettävää mittauskanavaa
  • Analoginen, taajuus, IO-Link, CANopen, SAE J1939
  • Jopa 0,1 ms mittausnopeudet on mahdollista saavuttaa

HEWIN – HMGWIN-ohjelmiston seuraaja uusilla toiminnoilla

  • HMG 4000:n käyttö
  • HMG 4000:n mittaustietojen visualisointi, analysointi ja käsittely
  • CAN-symboleiden määritys, Peak-tiedostojen ja dbc-tiedostojen tuominen
  • CAN-viestien tallentaminen ja katselu
  • CANopen-, SAE J1939- tai IO-Link-antureiden parametrisointi

Lisätietoja HMG 4000:sta

Voit varmistaa sovelluksesi paremman joustavuuden erilaisilla mittaustiloilla

Kaikki kahdeksan analogista tulosignaalia voidaan tallentaa samanaikaisesti 0,1 ms mittausnopeudella.

Nopea mittaus ja näyttö

Kun otetaan mittauksia nopeista ja dynaamisista koneprosesseista, kaikki 8 analogista tulosignaalia voidaan tallentaa samanaikaisesti 0,1 ms mittausnopeudella.

Käytä HMG:tä dynaamisten koneprosessien tallentamiseen mittauskäyränä.

Käyrän tallennus

HMG 4000:n epäilemättä vaikuttavin ominaisuus on, että se voi tallentaa koneen dynaamisia prosesseja mittauskäyränä ja mallintaa sen kaaviona. Kaiken lisäksi tämä onnistuu online -tilassa ja reaaliajassa (oskilloskooppitoiminto).

HMG 4000:ssa on lisätoimintoja tapahtumapohjaisten mittausten ja tapahtumalokien tallentamiseen.

Protokollamittaus

Yksinkertaisten mittauskäyrien sekä yksittäisten ja jatkuvien tallennusten ohella HMG 4000:ssa on lisätoimintoja tapahtumapohjaisten mittausten ja tapahtumalokien tallentamiseen. Tapahtumien aktivoimiseen on olemassa erilaisia aktivointivaihtoehtoja.

Anturiliitäntöjen toiminnot ja työkalut

Mahdollisimman suuri joustavuus anturiliitännöille

HMG 4000 -käsimittalaitteella ja -tiedonkeruulaitteella voidaan tallentaa sekä analogisia että digitaalisia signaaleja jopa 38 anturista samanaikaisesti. HYDACin anturit, joissa on automaattinen anturin tunnistus, sekä kaikki yleisesti myynnissä olevat sensorit, joissa on standardoidut analogiset lähtösignaalit, voidaan liittää analogisiin tuloihin. HYDACin omat sensorit tunnistetaan automaattisesti ja asetetaan mitatun muuttujan, mittausalueen ja yksikön perusteella. Nämä HSI-antureina (HYDAC sensor interface) tunnetut anturit voidaan liittää 8 analogiseen tulokanavaan.

Jopa 28 erityistä HCSI-anturia (HYDAC CAN Sensor Interface) voidaan lisäksi liittää CAN-väyläportin kautta, niin ikään automaattisella sensorin tunnistuksella. HMG 4000 täydentää sovellusratkaisua tarjoamalla kaksi digitaalista lisätuloa (esim. taajuuden ja kierrosluvun mittaukseen). Yhteensä jopa 100 mittauskanavaa voidaan näyttää samanaikaisesti.

Monitoimityökalu IO-Link-sovelluksille

Erillinen ohjelmointiportti mahdollistaa sekä tavallisten IO-Link-laitteiden että kaikkien säädettävien / ohjelmoitavien HYDACin antureiden tietojen lukemisen, parametroinnin ja kopioinnin. HMG 4000 tunnistaa liitetyn IO-Link-laitteen jopa ilman IODD-laitekuvaustiedoston tietoja aloitettuaan päävalikon "IO-Link-työkalut"-toiminnon ja sallii pääsyn kaikkiin liitetyn laitteen yleisiin IO-Link-tietoihin. USB-IO-Link-masterin tavoin HMG 4000 saavuttaa täyden potentiaalinsa, kun liitetyn IO-Link-laitteen IODD-laitekuvaustiedosto on saatavilla.

HMG-näytön esitys ja pääsy anturitietoihin tapahtuvat samalla tavalla kuin standardoidussa portin ja laitteen määritystyökalussa (PDCT) IO-Link-määritysten mukaisesti. Molemmat voidaan lukea ja kirjoittaa intuitiivisesti ilman yksittäisten ISDU-indeksien ja ali-indeksien tietoja. Olennaiset laitteen käyttötiedot voidaan tallentaa dokumentointi- ja arkistointitarkoituksia varten html-muotoon HMG 4000:ssa ja lisäksi siirtää PC:hen USB:n kautta.

Vastaavalla tavoin käyttäjän tekemät tai anturilla luetut laiteasetukset ja parametrit voidaan tallentaa HMG 4000:een. Ne voidaan myös siirtää PC:hen dokumentointia varten ja niitä käyttää kätevästi kopiointiin muilla laitteilla samalla laitetunnuksella. Tämä tekee HMG 4000:sta täydellisen monitoimityökalun kaikkeen IO-Link-järjestelmällä tehtävään työhön, sekä alkuvaiheen käyttöönottoon että huoltoon tai kunnossapitoon.
 

CAN-mittaukset ja CAN-diagnostiikka

CAN-automaatioliitännän kattavan integraation ansiosta HYDACin HMG 4000 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden analogisten signaalien, digitaalisten tilojen ja CAN-signaalien esittämiseen ja tallentamiseen yhdistettyinä mittauksina. CANopenille ja SAE J1939:lle on saatavilla helppokäyttöisiä konfigurointinäyttöjä. Jokainen oma CAN-signaali voidaan kuitenkin myös tallentaa, purkaa ja analysoida mittauksena. Monimutkaisten CAN-verkkojen signaalit voidaan viedä helposti HYDACin HMG 4000:een signaaliluetteloja (symbolitiedostoja) käyttäen.

HYDACin käsimittalaitteesta tekevät yleistyökalun tässä käyttöesimerkissä sen laajat CAN-määritystoiminnot ja CAN-diagnostiikkatoiminnot, jotka CAN Tool -sovellus tarjoaa. Tällä HMG 4000:n työkalupakin työkalulla voit tallentaa CAN-viestejä virheviestit mukaan lukien ja tulkita niitä protokollan mukaan. Tallennus voidaan tehdä aktiivisesti tai passiivisesti (vain-kuuntelu CAN-tila), mikä mahdollistaa verkkojen valvonnan ilman häiriöriskiä. Sisäinen ja konfiguroitava päätevastus sekä mahdollisuus lähettää CAN-viestejä täydentävät tämän työkalun erinomaisella tavalla.

Määritä anturit CANopenilla ja nyt myös SAE J1939:llä (uusi)

Toinen hyödyllinen työkalu HMG 4000 -työkalupakissa on mahdollisuus konfiguroida CAN-laitteita helposti. Ensinnäkin käytettävissä on automaattinen ohjattu toiminto kahdelle tärkeimmälle CAN-parametrille – siirtonopeuden (bittinopeus) ja laitteen osoitteen (tai solmun tunnuksen) määrittäminen. Ohjattu toiminto pystyy havaitsemaan kaikki tämän mahdollistavat laitteet CANopen LSS -protokollan avulla ja parametrisoimaan ne tarpeen mukaan. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös kaikkien HYDAC CAN -laitteiden asetusten säätämiseen SAE J1939 -protokollalla.

Jos CAN-laitteeseen on tehtävä muita mukautuksia, käytettävissä on lisätyökalu, EDS-palvelu. Tämän palvelun avulla voidaan päästä suoraan ja helposti parametrikohteisiin. Lisäksi työkalu pystyy lukemaan CANopen EDS -tiedostoja (CiA 306; Electronic Data Sheet) ja HYDAC-kohtaisia JEDS-tiedostoja (SAE J1939 Electronic Data Sheet) sekä tulkitsemaan, näyttämään ja muuttamaan niissä kuvattuja parametrikohteita.

CANopen-tilassa EDS-palvelu tarjoaa automaattisen ohjatun toiminnon prosessitietojen monimutkaisen hallinnan parametrisointiin. Se tukee sekä vakiomuotoisten prosessitietojen, TPDO:n ja RPDO:n (Transmit/Receive Process Data Object) parametrisointia että toiminnallisesti turvallisten prosessitietojen SRDO:n (Safety Relevant Data Object) parametrisointia, mukaan lukien turvatarkistussumman laskenta ja aktivointi.

Tämä tekee HYDACin HMG 4000:sta sinulle sopivan työkalupakin signaalien tallennukseen sekä CAN-määritykseen ja CAN-diagnostiikkaan.

Yleiskatsaus tuotevalikoimaamme Mittaus, analyysi ja parametrointi samasta lähteestä

HYDACin käsimittalaitteet ja tiedonkeruulaitteet

Mittalaitteemme ja tiedonkeruulaitteemme ovat erittäin monipuolisia ja soveltuvat niin käyttöönottoon, testipenkkitarkoituksiin kuin päivittäiseen kunnossapitoonkin. Intuitiivisen käytön ja monien toimintojen ansiosta ne mahdollistavat monenlaisten mittaustoimintojen suorittamisen tehokkaasti ja helposti. Laitteemme tarjoavat joustavan ratkaisun kaikkiin tarpeisiin, olipa kyse sitten satunnaisista mittauksista tai monimutkaisesta tiedonhankinnasta.

Lisätietoja HYDACin käsimittalaitteista

HYDAC-HEWIN-ohjelmisto

Analysointityökalu PC-tietokonettasi varten: HEWIN mahdollistaa HMG 4000:n mittaustietojen ja tapahtumalokien sekä CAN- ja IO-Link-tietojen kätevän visualisoinnin, analyysin ja käsittelyn. Samanaikaisesti HEWIN määrittää CAN-symbolit ja mahdollistaa sinulle peak- ja dbc-tietojen tuomisen ja CAN-viestien tallennuksen. Ohjelmistomme avulla CAN- tai IO-Link-anturit voidaan parametroida helposti ja kätevästi.

Lisätietoja HYDACin HEWINistä

HYDACin anturit automaattisella anturin tunnistuksella

HYDACin mittalaitteet ja anturit sopivat täydellisesti yhteen. Automaattinen anturin tunnistus ja määritys poistaa aikaa vievän manuaalisen käyttöönoton tarpeen. Tämä säästää aikaa ja mahdollistaa nopean ja helpon käytön.

Lisätietoja HYDACin anturin tunnistuksella varustetuista antureista

HYDACin mittaustekniikan edut sinulle yhdellä silmäyksellä

Vähemmän käyttökatkoja ja käytettävyyden nopea palautus

Järjestelmän käytettävyys

Vähemmän käyttökatkoja ja käytettävyyden nopea palautus tehokkaan ongelma-analyysin ansiosta

Huippuluokan mittaustekniikka, jossa laaja valikoima mitattavia muuttujia ja signaaleja sekä joustava anturiliitäntä

Joustavuus

Huippuluokan mittaustekniikka, jossa laaja valikoima mitattavia muuttujia ja signaaleja sekä joustava anturiyhteys

Helppo mittaus, analyysi ja parametrointi HEWIN PC -ohjelmistollamme

Helppokäyttöisyys

Helppo mittaus, analyysi ja parametrointi HEWIN PC -ohjelmistollamme ja automaattisella anturin tunnistuksella

Laaja toimintojen, työkalujen ja lisävarusteiden valikoima varmistaa nopeat tulokset

Ajansäästöt

Laaja toimintojen, työkalujen ja lisävarusteiden valikoima varmistaa nopeat tulokset
 

Järjestelmien valvonta pidemmillä ajanjaksoilla ja mahdollisten ongelmien havaitseminen

Ennakoiva kunnossapito

Järjestelmien valvonta pidemmillä ajanjaksoilla ja mahdollisten ongelmien havaitseminen ennen kuin ne aiheuttavat toimintahäiriöitä tai vikoja

Koko paketti samalta toimittajalta – olipa kyse sitten käsimittalaitteesta, ohjelmistosta tai antureista

Samalta toimittajalta

Koko paketti samalta toimittajalta – komponenttimme on koordinoitu täydellisesti yhteensopiviksi, olipa kyse sitten käsimittalaitteesta, ohjelmistosta tai antureista

Neuvomme mielellämme ratkaisusi räätälöinnissä.

Ota yhteys HYDAC-asiantuntijoihimme ja varaa neuvonta-aika tänään!

Ota yhteyttä meihin