Votre partenaire fiable pour la technologie ferroviaire
Les exigences et les directives spécifiques de l’industrie ont conduit à des structures et des processus complexes. Que ce soit dans le secteur de la technologie des véhicules ferroviaires, des machines de pose de rails ou des infrastructures, HYDAC est un partenaire fiable et expérimenté à l’échelle mondiale, apportant des solutions à toutes sortes de défis, du refroidissement et de la filtration du diesel aux tests de propreté de l’hydrogène.
Vous êtes confronté à un défi spécifique ? Demandez conseil à nos experts.
Technologie de propulsion alternative & électrification
Les systèmes de propulsion alternative pour les véhicules ferroviaires prennent de plus en plus d’importance et devraient remplacer les moteurs diesel à moyen et long terme. Afin d’améliorer encore la durabilité environnementale du transport ferroviaire, le développement des moteurs électriques à batterie, des moteurs à hydrogène, des carburants renouvelables, des hybrides ainsi que l’électrification du réseau ferroviaire est activement poursuivi. En tant que fournisseur de longue date, HYDAC participe à de nombreuses de ces évolutions grâce à ses produits, ses services et son expertise.
Technologie de propulsion alternative : nos solutions de produits et de services
Systèmes de refroidissement HYDAC
Découvrez nos solutions efficaces et fiables qui prolongent la durée de vie de votre système avec une faible conductivité électrique pour les piles à combustible. Nous fournissons des systèmes clés en main pour tous vos besoins en matière de gestion thermique dans la technologie ferroviaire.
Transmetteurs de pression HYDAC pour applications d’hydrogène
En raison du matériau utilisé, notre série HDA 8400 est particulièrement adaptée à la mesure de la pression des réservoirs de stockage d’hydrogène et est installée sur des valves de réservoir (OTV). La certification EC 79/2009 permet aux capteurs d’être utilisés dans les systèmes ECE R 134. Ils mesurent de manière fiable les pressions d’entrée et de sortie sur vos régulateurs de pression ou les pressions d’entrée de votre système de piles à combustible.
Solutions de fixation HY-ROS pour la technologie climatiquement neutre
Nous vous fournissons toutes sortes de technologies de montage, car nos solutions sont conçues pour garantir que les réservoirs de gaz sous pression (types I-V), les systèmes de batteries, les composants de gestion thermique et les supports de capteurs et câbles TPRD sont fixés de manière sécurisée. Nous proposons également des options fiables pour guider et tendre les câbles haute tension et les câbles d’alimentation. Que ce soit des sangles ou des supports de col – HYDAC mise sur une production entièrement automatisée en interne.
Gestion des fluides HYDAC pour les applications hydrogène
Qu’il s’agisse de robinets à boisseau sphérique pour l’hydrogène ou de valves coaxiales, nous vous proposons une large gamme de produits pour la gestion de vos fluides. Nos robinets à boisseau sphérique pour l’hydrogène offrent d’excellentes propriétés d’étanchéité et une fiabilité exceptionnelle. Nos valves CX sont totalement étanches, à décharge de pression et résistantes à la contre-pression afin d’assurer un fonctionnement optimal, malgré la densité variable de l’hydrogène, et de prévenir la fragilisation par l’hydrogène.
Service d’analyse HYDAC pour déterminer la qualité de l’hydrogène (H2)
Même les plus petites impuretés dans l’hydrogène peuvent entraîner des défaillances graves. Grâce à notre adaptateur d’échantillonnage de particules PSA, il est possible de prélever des échantillons d’hydrogène directement sur votre site et de vérifier toute contamination particulaire en laboratoire. La détection précoce d’éventuelles impuretés garantit la disponibilité de votre système et prévient les dommages à vos installations.
Véhicules ferroviaires
Partout dans le monde, les trains urbains, métros, trains de fret et de voyageurs, wagons et locomotives fonctionnent avec des composants et systèmes HYDAC. Qu’il s’agisse d’une propulsion diesel traditionnelle, électrique, électrique à batterie ou tournée vers l’avenir avec l’hydrogène, HYDAC permet un haut niveau de sécurité et d’efficacité opérationnelle grâce à sa gamme de produits pour la technologie des véhicules ferroviaires. Nos composants répondent à toutes les normes essentielles, notamment les normes européennes de protection incendie (EN 45545), de tests de vibrations (EN 61373) et de qualité des soudures (EN 15085).
Véhicules ferroviaires : nos solutions de produits
Technologie de fixation HYDAC selon la norme DIN 3015 & bandes de fixation
Avez-vous besoin d’une technologie de fixation économique, durable et facile à installer ? Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de développement, de production et nos clients dès le début afin de vous fournir nos produits HY-ROS sur mesure. Peu encombrantes, nos fixations de tuyaux, de flexibles et de câbles fiables amortissent les vibrations et absorbent les chocs.
Jauges et capteurs de niveau de fluide HYDAC
La surveillance continue du niveau de remplissage de votre réservoir hydraulique vous permet de réagir rapidement aux variations. Des vitres contrastées personnalisées et divers raccordements électriques font de nos produits le choix idéal pour la technologie de vos véhicules ferroviaires.
En savoir plus sur les jauges et capteurs de niveau de fluide
Robinets à boisseau sphérique HYDAC
Faites confiance à nos robinets à boisseau sphérique pour garantir la sécurité lors de l’arrêt, du détournement ou de la distribution de vos fluides. Nos valves se distinguent par des matériaux de haute qualité, capables de résister aux fluides liquides, gazeux et abrasifs.
Systèmes de refroidissement HYDAC
Faites confiance à nos systèmes de refroidissement pour la gestion thermique de votre chaîne d’entraînement. Nous proposons des solutions adaptées à tous types de fluides de refroidissement pour les onduleurs, transformateurs, moteurs diesel et systèmes de propulsion alternative. Nos systèmes sur mesure et hautement efficaces réduisent les coûts de maintenance de vos véhicules ferroviaires.
Accumulateurs hydrauliques HYDAC
En tant qu’experts en technologie des accumulateurs, nous vous proposons une large gamme de produits pour vos besoins en sécurité et en stockage d’énergie dans le secteur de la technologie ferroviaire. Qu’il s’agisse d’une fonction d’urgence, de l’amortissement des pics de pression, de la compensation des variations de température ou de la compensation des fuites d’huile dans le bogie hydraulique, nos accumulateurs à membrane et nos accumulateurs à soufflet métallique étanches répondront à vos exigences. Grâce à leur alimentation énergétique autonome, nos accumulateurs à piston soutiennent également les vérins de basculement des wagons à déchargement latéral.
Unité de rinçage HYDAC mobile (FUM)
Les systèmes de freinage des trains jouent un rôle fondamental dans la sécurité. C’est là que notre unité de service mobile entièrement automatisée entre en jeu. La FUM nettoie vos systèmes de freinage hydrauliques et vos lignes tout en conditionnant votre huile simultanément. Cela permet non seulement de réduire les changements d’huile, mais aussi d’assurer des performances optimales des freins dans la technologie de vos véhicules ferroviaires.
Capteurs et technologie de mesure HYDAC
Pour diverses tâches de surveillance et de contrôle, telles que la surveillance de la pression de freinage ou le contrôle du préchauffage des moteurs diesel, nous proposons une gamme complète de capteurs offrant des caractéristiques exceptionnelles en termes de robustesse, de précision et de compatibilité électromagnétique (EMC) – conformément aux normes ferroviaires. Notre puissant enregistreur de données portable HMG 4000 est l’outil le plus fiable pour l’entretien et la maintenance, par exemple lors de l’exécution de tests de freinage.
Machines de pose & d’entretien des rails
Dans le secteur ferroviaire, il existe un grand nombre de véhicules de travail, de service et de véhicules spéciaux tels que les véhicules de maintenance ferroviaire, les machines de pose des rails et les grues ferroviaires. L’ensemble de l’infrastructure ferroviaire repose sur ces véhicules spécialisés. Pour éviter les fermetures de lignes et réaliser les travaux sur les rails le plus rapidement possible, les véhicules individuels ainsi que les trains complets de construction de rails sont désormais hautement spécialisés.
En tant que fournisseur expérimenté, nous vous proposons des composants et systèmes éprouvés, garantissant la sécurité opérationnelle et la performance. Testés et approuvés depuis de nombreuses années par nos clients, ils assurent le bon déroulement des opérations de transport ferroviaire et vous permettent de respecter les plans de votre projet.
Machines de pose & d’entretien des rails : nos solutions de produits
Accumulateurs hydrauliques HYDAC
Qu’il s’agisse d’accumulateurs à vessie dans les unités de bourrage pour la maintenance des rails (nivellement, redressement, bourrage) ou d’accumulateurs à membrane dans les entraînements hydrostatiques, nous vous fournissons une large gamme de produits pour votre technologie ferroviaire. Découvrez notre technologie d’accumulateurs pour les exigences les plus élevées.
Filtration embarquée HYDAC
Une filtration soignée est nécessaire pour garantir que les fluides n’affectent pas les performances de vos véhicules ferroviaires. Notre filtre OffLine BiDirectional est conçu pour la filtration fine des fluides rapidement biodégradables ou des huiles minérales, ainsi que pour la séparation de l’eau libre du système.
Capteurs d’inclinaison HYDAC
La mesure précise de l’inclinaison dans les machines de pose de rails est cruciale pour la sécurité opérationnelle – vous pouvez compter sur nos capteurs d’inclinaison à double axe. La conception robuste et la haute qualité du signal garantissent une surveillance fiable de l’état de fonctionnement de votre machine. Une sortie de signal polyvalente, l’accélération et la vitesse de rotation offrent des options supplémentaires, telles que la mesure de situations dynamiques spéciales ou le contrôle de la vitesse des fonctions rotatives.
Pompes BIERI à haute densité de performance
Découvrez les avantages de l’hydraulique haute pression pour obtenir des forces de positionnement élevées dans votre technologie ferroviaire. Avec notre large gamme de pompes à pistons radiaux et pompes à pistons axiaux, nous pouvons créer des solutions hydrauliques légères avec des pressions maximales allant jusqu’à 1000 bar.
Technologie des valves HYDAC
Que ce soit pour une fonction d’arrêt, une fonction de maintien de charge ou une technologie proportionnelle, nous vous proposons la technologie de valves dont vous avez besoin pour les applications dans les machines de pose de rails et les véhicules ferroviaires. Découvrez notre gamme de produits – nous serons ravis de vous conseiller.
Technologie de fixation HYDAC selon la norme DIN 3015 & bandes de fixation
En matière de technologie de fixation, HYDAC est le partenaire idéal. Nous proposons des supports pour tuyaux, flexibles, câbles, capteurs et bien d’autres éléments. Nos produits sont disponibles en versions standard et haute tension.
Infrastructure
Même dans le secteur de l’infrastructure ferroviaire, HYDAC est un fournisseur expérimenté avec une vaste gamme de produits allant des systèmes hydrauliques, de la lubrification des rails et des systèmes de levage de trains aux systèmes pour les stations de ravitaillement en hydrogène.
Infrastructure : nos solutions de produits
Systèmes de refroidissement HYDAC
Vous êtes intéressé par des systèmes de refroidissement ? Nous adaptons nos solutions standard à vos besoins – choisissez parmi notre large gamme de produits. Que ce soit pour de l’huile ou de l’eau glycolée, nous vous fournissons la plus haute qualité pour une gestion thermique efficace.
Lubrification des postes d’aiguillage BIERI
Pour résister aux facteurs environnementaux extérieurs, les pièces mobiles des rails doivent être lubrifiées constamment et de manière fiable. La valve étanche WVH-4B-BI est optimisée pour une utilisation avec de la graisse. Notre valve est disponible dans différentes positions de commutation, supporte sans problème une pression de 700 bars et peut être utilisée avec un flux des deux côtés.
Filtration & déshydratation diesel HYDAC
Les filtres LVH HYDAC filtrent et déshydratent les fluides à faible viscosité. Cela en fait le produit idéal pour le transport du diesel entre les sites de stockage. Il est particulièrement adapté pour traiter de grands volumes de contamination à éliminer en un seul passage. Les éléments filtrants utilisés garantissent la propreté requise et une longue durée de vie.
Valves coaxiales HYDAC
En ce qui concerne la compatibilité des fluides, nos valves coaxiales sont un moyen éprouvé de contrôler les fluides tels que le vide, ainsi que des fluides gazeux, gélatineux, hautement visqueux, pâteux et, surtout, des fluides contaminés et agressifs.
Vérins électriques HYDAC
Qu’il s’agisse de machines d’aiguillage, de freins ferroviaires, de systèmes de passage à niveau ou de systèmes d’essai, nos vérins électromécaniques robustes sont idéaux pour une utilisation décentralisée. Il vous suffit d’un câble électrique – aucune énergie hydraulique ou pneumatique n’est requise. En combinaison avec un contrôleur d’entraînement, des fonctions contrôlées peuvent également être mises en œuvre de manière simple et sécurisée.
Adaptateur HYDAC pour l’échantillonnage de particules
Vous vous souciez de la qualité de votre hydrogène ? Et qu’en est-il de la propreté technique ? Notre PSA-H70 détecte le degré de contamination directement au point de ravitaillement. Les caractéristiques parlent d’elles-mêmes : l’adaptateur est utilisé dans le flux principal sous pression complète sans interruption du mode normal.