Easy Application Designer Outil en ligne pour la conception de blocs de commande complets

Souhaitez-vous rapidement vérifier la faisabilité de votre projet ? Notre logiciel de dessin et de conception de schémas hydrauliques est disponible 24/7 pour faciliter la tâche de votre département de conception et accélérer le processus de développement. Il vous aide à livrer un résultat satisfaisant à vos clients plus rapidement. Outre la création facile de schémas hydrauliques et de nomenclatures, le logiciel EAD permet également de réaliser une documentation complète (p. ex. dessins cotés, modèles 3D, tableaux de perçage et dessins de production). Une fois cette partie terminée, l’outil EAD produit un modèle 3D de votre bloc de pilotage.

Planification de projet plus facile que jamaisDe la création du schéma hydraulique à la conception automatisée du bloc

Du schéma hydraulique au dessin 3D fini, notre outil EAD vous aide à gagner du temps précieux et à réduire le coût de la main d’œuvre lié à la conception. Vous pouvez configurer des schémas hydrauliques, des nomenclatures et des dessins de production sur la base de produits HYDAC en seulement quelques minutes. Si vous le souhaitez, nous pouvons même nous occuper de la réalisation et de la finalisation du dessin à votre place.

Comment fonctionne-t-il ?

  • Commencez par créer un schéma hydraulique :
    vous pouvez créer votre schéma hydraulique en ligne de manière très simple, grâce à la fonction glisser-déposer, et recevoir vos fichiers STEP gratuitement.
  • Choisissez les bons composants :
    vous pouvez trouver les dernières valves à cartouche HYDAC, y compris les encombrements appropriés, dans le sélecteur. Des accumulateurs, des capteurs de pression et une multitude d’autres composants sont également enregistrés dans le système. Cela permet de créer la nomenclature.
  • Finalisez votre projet avec un processus de conception automatisé du bloc :
    le routage automatique aide à générer un bloc qui peut être facilement affiché en 3D. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous charger de la production et de la livraison. Un devis immédiat est possible.

S’inscrire maintenant

L’outil EAD expliqué en 3 minutesCréer un schéma hydraulique en ligne & conception d’un bloc de pilotage complet

Concevoir un bloc de pilotage en quelques minutes : notre outil EAD ouvre la voie à un processus de conception automatisé du bloc. Une fois le schéma hydraulique créé, sélectionnez les valves Cetop et à cartouche adaptées à votre application.

Qu’il s’agisse de valves directionnelles à tiroir ou à clapet, de valves de pression, de débit ou d’arrêt, de valves avec cartouche à glisser ou à monter sur des embases multiples, nous avons la solution idéale pour votre système. Regardez la vidéo pour tout savoir sur notre outil.

Vos avantages avec l’outil EAD

Icon: Time savings

Gain de temps

Notre logiciel convivial vous aidera à réaliser votre projet rapidement car nous avons enregistré dans l’outil EAD toutes les informations dont vous avez besoin pour votre dessin. Cela signifie que vous pouvez directement commencer à créer votre nouveau bloc sans perdre de temps.  
 

Icon: Automated working

Fonctionnement automatisé

Pas besoin d’installation ni d’application – vous pouvez facilement accéder à notre logiciel de dessin et de conception de schémas hydrauliques sur notre site Web. Le résultat : un concept de bloc en 3D fini prêt à être envoyé à HYDAC pour production.

Icon: Reduced costs

Coûts réduits

Profitez d’une planification plus efficace et moins onéreuse – grâce à notre outil EAD, vous pouvez alléger la charge de travail de vos ingénieurs de conception et éviter les longs délais d’attente pour vos clients. Et le meilleur : notre outil gratuit est disponible 24/7 partout dans le monde.

Pour commencer : qu’est-ce que l’outil EAD et comment puis-je y accéder ?

Quels sont les avantages de l’outil EAD ?

Tout d’abord, vous pouvez créer votre schéma hydraulique en ligne gratuitement. Cependant, le principal avantage de l’outil repose sur la conception rapide et automatisée du bloc grâce au routage automatique intégré qui associe les raccordements des valves et les autres composants.

Comment l’outil EAD fonctionne-t-il ?

L’outil EAD offre un processus de conception automatisé du bloc qui se base sur le schéma hydraulique de l’utilisateur. Vous pouvez utiliser jusqu’à douze valves HYDAC et autres composants (accumulateurs, capteurs, etc.).

Flux de travail :

  1. Création du schéma hydraulique
  2. Routage automatique
  3. Génération du bloc de pilotage
  4. Dessin + génération du modèle STEP
     

Comment cela marche exactement ?

Dans notre programme dédié au dessin de schémas hydrauliques et à d’autres processus de conception, vous trouverez de nombreuses vidéos explicatives sur différents sujets qui vous aideront à comprendre facilement le mode de fonctionnement.

Combien de projets puis-je créer ?

Le nombre de projets est illimité pour le moment.

Comment puis-je créer un compte EAD ?

Rendez-vous sur ead.hydac.com en utilisant un navigateur mis à jour (Edge, Chrome, Firefox). 
Cliquez sur « Sign up now » (S’inscrire maintenant), complétez le formulaire d’inscription et confirmez en cliquant sur « Submit » (Envoyer). Une fois votre inscription finalisée par l’entité commerciale locale de HYDAC, vous recevrez un e-mail de confirmation. 

Est-ce que l’utilisation de l’outil est payante ?

Non, l’outil EAD est mis à votre disposition gratuitement.

À quel groupe l’outil EAD s’adresse-t-il ?

Soumis à des tests rigoureux et optimisé par HYDAC, notre programme de dessin de schémas hydrauliques et de conception de blocs de pilotage est même utilisé pour l’envoi rapide de devis. Compte tenu de ses nombreux avantages, nous souhaitons rendre cet outil disponible à nos clients.

L’outil EAD est-il disponible uniquement en anglais ?

Notre outil est seulement disponible en anglais. Aucune autre langue n’est envisagée pour le moment.

Qui peut se servir de l’outil EAD ?

L’outil est principalement orienté aux entreprises et à leurs défis. Cependant, les universités, les écoles techniques et d’autres établissements d’enseignement peuvent aussi en profiter. 
Notre outil en ligne est disponible dans tous les pays. Si cela n’est pas le cas pour votre pays, veuillez contacter HYDAC.

Dois-je être un(e) expert(e) pour utiliser l’outil EAD ?

L’outil EAD a été conçu comme un outil de conception simple pour le dessin de schémas hydrauliques. Les circuits hydrauliques simples, pour lesquels une connaissance de base en hydraulique suffit, forment la base de l’outil. Cependant, il est également possible de dessiner des circuits plus complexes. Notre outil offre une large gamme d’options permettant aux différents experts de créer des schémas hydrauliques en ligne et de concevoir des blocs de pilotage.

Protection des données : mes données sont-elles protégées ?

Dois-je installer quelque chose ?

Non, l’outil EAD est une solution basée sur le cloud à déployer dans un navigateur Web. Pour travailler avec l’outil, tout ce dont vous avez besoin est un navigateur mis à jour (Chrome, Firefox, Edge).

Dans quelle mesure mes données sont-elles protégées ?

La protection des données est soumise à la Directive européenne sur la protection des données personnelles. Le comportement des utilisateurs est analysé afin de constamment optimiser l’expérience utilisateur et de développer de nouvelles fonctionnalités. Les données à caractère personnel ne sont pas transmises à des parties tierces.

Pendant combien de temps aurai-je accès à mes projets et à mon compte ?

Une fois créés, les projets seront visibles dans EAD pendant un an avant d’être archivés. Vous pouvez télécharger vos projets avant ce délai et les enregistrer localement. Si le compte n’est pas utilisé pendant trois mois, nous nous réservons le droit de le désactiver.

Composants : quels composants sont-ils enregistrés dans l’outil ?

Combien de valves puis-je utiliser ?

Actuellement, il est possible d’utiliser jusqu’à 12 valves que vous pouvez aussi raccorder à d’autres composants (accumulateurs, capteurs, etc.). Vous pouvez choisir parmi plus de 3 000 articles.

Les valves Cetop sont-elles aussi enregistrées dans le système ?

Oui, les valves Cetop peuvent aussi être utilisées. Vous pouvez les combiner avec les valves à cartouche.

Les valves HYDAC sont-elles toutes enregistrées dans le système ?

La gamme de valves de HYDAC est constamment enrichie. Cela signifie que vous aurez toujours accès à une sélection actualisée de plus de 3 000 valves HYDAC dans EAD.

Outre les valves, quels autres composants sont-ils enregistrés dans le système ?

Une sélection d’accumulateurs, de capteurs de pression, de pompes manuelles et de raccords de mesure complètent la gamme de produits pour la conception du bloc. Si vous ne trouvez pas un composant, veuillez nous écrire à l’adresse valves@hydac.com.

Fonctions : quelles sont les fonctions de l’outil EAD ?

Puis-je changer et ajuster le bloc de pilotage aussi souvent que je veux ?

Le schéma hydraulique sous-jacent peut être modifié et recalculé aussi souvent que nécessaire via des révisions.

Puis-je modifier le dessin ultérieurement ?

Après le routage automatique optimisé et la génération du bloc de pilotage, vous pouvez demander des optimisations et des adaptations plus approfondies en contactant le département de génie de l’entité commerciale locale de HYDAC.

Quelles sont les données de production (dessins, nomenclatures, etc.) générées ?

Un fichier STEP à utiliser librement est généré avec toutes les pièces rapportées et les dimensions.
De plus, un schéma coté avec toutes les vues de profil, un schéma hydraulique avec une liste de pièces et d’autres informations techniques telles que l’affectation de port et le poids sont disponibles au téléchargement dans plusieurs formats. Vous pouvez également télécharger les brochures correspondantes pour tous les composants.

Puis-je créer un schéma hydraulique complet, y compris la pompe, le réservoir et les composants supplémentaires, comme schéma fonctionnel ?

Oui, il est toujours possible de créer un schéma hydraulique. Un concept de bloc de pilotage est automatiquement généré lors de l’étape suivante.

Quels sont les matériaux disponibles pour le bloc de pilotage ? Sont-ils protégés contre la corrosion ?

L’acier et l’aluminium sont les matériaux par défaut du bloc. Veuillez choisir une protection anti-corrosion supplémentaire, si nécessaire.

Comment puis-je déterminer les positions des valves et des raccordements (ports) ?

Vous pouvez spécifier les positions des valves pour chaque côté du bloc de pilotage selon les besoins. Les positions des valves sont visibles sur le schéma coté ou dans le modèle STEP.

Puis-je sauvegarder mon schéma hydraulique ?

Le schéma hydraulique est automatiquement enregistré dans le projet. Il est également disponible en format pdf ou dwg.

Quelle est l’épaisseur de paroi minimale pour le dessin ?

Une épaisseur de paroi de 4 mm est appliquée sur tous les côtés.

Y-a-t-il un contrôle de plausibilité ?

Un contrôle de plausibilité est exécuté pour les erreurs du schéma hydraulique, par ex. raccordement non attribué. Le choix d’une valve adaptée, par exemple selon le débit ou la pression nécessaire, revient à l’utilisateur.

Les résultats du routage automatique sont-ils optimisés ?

Oui, le routeur automatique optimise le bloc de pilotage en termes d’encombrement.

Étapes d’après : que se passe-t-il une fois le bloc de pilotage créé ?

Y-a-t-il une estimation de prix à la fin ?

Une fois les éléments du projet de conception établis, vous pouvez demander une estimation à l’entité commerciale locale de HYDAC. Grâce au circuit et aux composants prédéfinis, vous recevrez un devis dans un délai court. Si nécessaire, un conseil technique supplémentaire et une optimisation seront fournis.

Combien de temps faut-il pour la génération du bloc de pilotage ?

En fonction du nombre de composants utilisés, de la complexité du schéma hydraulique et de l’intensité d’utilisation de l’outil EAD, la génération peut prendre entre 5 minutes et plusieurs heures.

Comment puis-je recevoir un prototype de mon bloc de pilotage pour réaliser un essai fonctionnel ?

Une fois le bloc de pilotage généré, vous pouvez demander un prototype auprès de l’entité commerciale locale de HYDAC.

Combien de temps dois-je attendre pour recevoir un prototype de mon bloc de pilotage pour réaliser un essai fonctionnel ?

Sous réserve des capacités de production de l’entité commerciale locale de HYDAC, un bloc de pilotage peut être prêt au bout de trois semaines.

Qui fabrique le bloc de pilotage ?

Veuillez contacter l’entité commerciale locale de HYDAC pour obtenir un devis. Si nécessaire, vous pouvez le commander entièrement assemblé et testé.