Filtration SystèmesSystèmes de filtration

Software FluidMonitoring FluMoS light

Le FluidMonitoring Software FluMoS Light est un logiciel destiné à la lecture, l'affichage et le traitement des données provenant des capteurs de fluide HYCAC. Il permet le branchement simultané de 3 capteurs.

Le FluMoS Light peut être utilisé avec la dernière génération de capteurs dotés d'une interface HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) ainsi qu’avec les capteurs sans interface HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Le FluMosS Light est utilisé pour :

  • Affichage en ligne des valeurs mesurées sur un PC sous forme de tableaux et de graphiques
  • Stockage des fichiers journaux sur des disques durs
  • Affichage des fichiers journaux provenant de disques durs / disquettes et enregistrement sous forme de fichiers graphiques
  • Traitement des fichiers journaux enregistrés, p. ex. avec Microsoft Excel

Applications :

  • Surveillance à distance des données des capteurs
  • Maintenance conditionnelle

Télécharger FluMos Light

FluidMonitoring Software FluMoS Mobile

HYDAC FluMoS Mobile pour téléphones Android – votre accès aux FluidControl Units HYDAC

Accédez à vos données de mesure Fluid Condition Monitoring !
FluMoS Mobile est un outil permettant d'afficher et de télécharger les données de mesure du FluidControl Unit FCU 1000 et de l'unité SensorMonitoring Unit SMU 1200 sur votre appareil Android.

Caractéristiques du FluMoS Mobile

  • Affichage sous forme de tableau des valeurs de mesure actuelles (pollution en particules solides, saturation en eau et température) de votre FluidControl Unit FCU 1000
  • Affichage de l'évolution des valeurs de mesure (pollution en particules solides, saturation en eau et température) de votre FluidControl Unit FCU 1000 (un graphique par canal de mesure)
  • Téléchargement sélectif de fichiers journaux au format .dat depuis la mémoire interne du FCU 1000 ou SMU 1200 vers votre appareil Android
  • Stockage en ligne des données de mesure sur votre appareil Android (disponible avec la version suivante)

Les fichiers .dat sont faciles à transférer par mail vers d'autres appareils, comme un PC.
Ces fichiers peuvent ensuite être traitées dans FluMoS.

Télécharger FluMos Mobile

Modules fonctionnels et aide à la programmation du ContaminationSensor CS 1000

Nous proposons l’aide à la programmation ci-dessous afin de faciliter l’intégration du ContaminationSensor CS 1000 dans les automates S7-300 / S7-400 de Siemens. Il est disponible gratuitement en téléchargement.

Il comprend les modules fonctionnels et les instructions de programmation


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Modules fonctionnels CS1000 Siemens S7-300-400 FR

Technologie des fluides

Embedded Board Configurator

L’outil logiciel graphique Embedded Board Configurator permet à l’utilisateur de communiquer avec l’électronique embarquée (OBE) des valves proportionnelles HYDAC dans les séries D et P et de les paramétrer. Ces séries se reconnaissent à leur boîtier électronique noir.

Diverses valeurs peuvent être surveillées en temps réel et les paramètres internes peuvent être consultés et modifiés.

Le logiciel permet également d'enregistrer et d’importer des paramètres, ce qui facilite les échanges et réduit les temps de démarrage du système.

Télécharger Embedded Board Configurator

Voir les valves proportionnelles HYDAC

HYDAC OBE Service Tool

Le logiciel graphique HYDAC OBE Service Tool permet à l’utilisateur de communiquer avec l’électronique embarquée (OBE) des valves proportionnelles HYDAC de la série A et de les paramétrer. Cette série se reconnaît à son boîtier électronique de couleur aluminium.

Diverses valeurs peuvent être surveillées en temps réel et les paramètres internes peuvent être consultés et modifiés.

Le logiciel permet également de sauvegarder et d’importer des paramètres pour un échange rapide et une réduction des temps de démarrage du système.

Télécharger OBE Service Tool

Micrologiciel OBE

Le micrologiciel OBE permet à l’utilisateur de mettre à jour (flasher) une valve existante de la série A vers la dernière version du micrologiciel. Cette série se reconnaît à par son boîtier électronique de couleur aluminium.

Veuillez vous assurer que l’OBE Service Tool ainsi que le micrologiciel de la valve sont à jour afin de pouvoir paramétrer la valve.

Télécharger le micrologiciel OBE

Ingénierie des systèmes

Logiciel de paramétrage du module de commande EHCD

Notre logiciel permet de paramétrer facilement et de manière claire les modules de commande numériques EHCD via un PC ou un ordinateur portable.

Les fonctions les plus importantes en un coup d’œil :

  • Détection automatique et affichage du nom du module à l’ouverture de l’interface
  • Affichage et utilisation simultanés de la saisie des paramètres, de la commande à distance et du suivi des données de process - pas besoin de passer d’une fenêtre à l’autre
  • Oscilloscope amélioré pour l’affichage et l’enregistrement des données de process
  • Optimisé pour Windows 11, compatible avec les versions précédentes
  • Utilisation simple et intuitive des appareils via un PC / ordinateur portable
  • Évaluation des variables de process pendant le fonctionnement
  • Affichage des informations de statut
  • Utilisation intuitive - prise en main rapide sans avoir à passer beaucoup de temps à lire le manuel

Télécharger V4.1

La version précédente 3.6  reste disponible au téléchargement, mais n’est plus prise en charge.

Télécharger V3.6

KineSys

HYDAC Frequency Inverter – Cabinet Mounted HFI-CM

Le puissant logiciel PC HFI-CM-Startup (variateur de fréquence HYDAC – montage en armoire) offre de nombreuses possibilités pour mettre en service et optimiser rapidement les systèmes d’entraînement KineSys.

Grâce à la mise en service guidée par des boîtes dialogue avec assistance graphique pour les variateurs, simplifier considérablement la configuration du système électromécanique ou hydraulique. Le moteur est paramétré à l’aide de la plaque signalétique électronique.

La mise en service en série peut être effectuée à l’aide d’un fichier de mise en service. Cela permet un gain de temps important dans les projets en série. Le logiciel est complété par des outils de diagnostic pratiques et intuitifs.

Voir les téléchargements

HYDAC Frequency Inverter – Motor Mounted HFI-MM

Le logiciel PC HMM Start-Up (c) est très convivial grâce à son interface utilisateur intuitive, ce qui en fait l'interface idéale pour votre système d’entraînement de HYDAC KineSys.

Ce logiciel permet de paramétrer rapidement et facilement le système électromécanique ou hydraulique. La fonction oscilloscope intégrée permet de visualiser les données de fonctionnement et de mesure, et de vérifier les réglages.
L’identification automatique du moteur, le préréglage des paramètres et l'affichage personnalisé des valeurs réelles automatisent et accélèrent la mise en service de l’application.

Voir les téléchargements

Convertisseur de fréquence HYDAC – montage mural HFI-WM

Le variateur HFI-WM (HYDAC Frequency Inverter - Wall mounted) est un variateur de fréquence destiné au contrôle de la vitesse des moteurs asynchrones triphasés.
Il est utilisé pour contrôler la vitesse dans les moteurs asynchrones. L'installation d'une armoire électrique est nécessaire ici.

Ce variateur est disponible dans des classes de puissance allant jusqu’à 250 kW.

Voir les téléchargements

Électronique

Firmware HMG 4000, Notice d’utilisation, Pilote USB, Logiciel PC

HEWIN – le successeur de notre logiciel HMGWIN avec de nouvelles fonctionnalités

  • Configuration et affichage des valeurs mesurées actuelles de l'HMG 4000
  • Enregistrement, visualisation, analyse et édition des données de mesure de l'HMG 4000
  • Lire, créer et modifier des fichiers de symboles CAN destinés à être utilisés dans l'HMG 4000 ou dans le CAN-trace
  • CAN trace : lecture, affichage et enregistrement des messages CAN
  • Interface IO-Link : lecture, affichage et enregistrement des données de process IO-Link
  • Lecture et configuration des périphériques HYDAC avec CANopen, CAN SAE J1939 ou interface IO-Link

Télécharger le logiciel PC HEWIN

HEWIN Quick Start Guide DE

HEWIN Quick Start Guide EN

 

La version précédente HMGWin-2 reste disponible au téléchargement, mais n’est plus prise en charge.

Télécharger le logiciel HMGWin V04 DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 User manual EN

Notice d'utilisation HMG 4000 FR

 

Firmware HMG 4000

Pilote USB HMG 4000

Logiciel PC HMG 2500 / 30x0

Ce logiciel permet d’analyser et d’archiver facilement et en toute simplicité les courbes et les enregistrements avec l'HMG 2500 / 30x0 et, si nécessaire, d’exporter les données pour les intégrer dans d’autres programmes PC.

De plus, il est possible de piloter directement l'HMG 2500 / 30x0 depuis un ordinateur. Les paramétrages de base peuvent être définis et les mesures peuvent être lancées en ligne et affichées directement, par exemple sur l’écran d’un PC, au fur et à que la courbe de mesure se dessine.

Télécharger le logiciel HMGWin V03

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

Notice d'utilisation HMGWIN3000 FR

Logiciel PC CMWIN

  • Le logiciel HYDAC CMWIN V03, compatible avec le CMU 1000, est disponible pour l’évaluation ultérieure des données mesurées sur un PC.
  • Le composant principal du logiciel PC CMWIN V03 PC est le CM Editor. Il fournit divers outils 
    et fonctionnalités basés sur la norme CEI 61131 pour concevoir, intégrer et tester des programmes utilisateurs destinés au CMU 1000.
  • CMWIN permet également de lire, de configurer et de paramétrer les capteurs de surveillance de l'état HYDAC en combinaison avec l'HMG 510.
     

Télécharger le logiciel CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

Notice d’utilisation CMWIN FR

Pilote USB HMG / CMU

Lors de la première connexion d’un appareil de mesure HYDAC à un PC, vous devez d’abord installer le pilote USB requis.
Le pilote est également inclus sur le CD-ROM fourni.

Pilote de port virtuel

HMG 3000HE

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

Mise à jour d’un appareil de mesure pour l’utilisation avec USB 3.0

Si des problèmes de connexion surviennent avec un appareil de mesure HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) lorsqu’il est connecté à un PC via USB 3.0, vous devez mettre à jour votre pilote.


Download USB3 update

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

Logiciel ZBE P1-WIN PC

Pour la programmation et le paramétrage des pressostats HYDAC programmables et des capteurs HYDAC IO-Link.

Le logiciel ZBE P1-WIN PC ne peut être utilisé qu’avec l’adaptateur de programmation HYDAC ZBE P1.

Télécharger le logiciel ZBE P1-WIN PC