Solutions HYDAC dans les white spaces et grey spaces - pour une disponibilité et une efficacité maximales

En tant que pilier de l’économie numérique, un centre de données doit fonctionner de manière fiable 24h/24 tout en répondant à des exigences croissantes en termes d’efficacité, de durabilité et de fiabilité des processus. Les solutions de centres de données permettant une disponibilité maximale avec une utilisation minimale des ressources et une fiabilité opérationnelle optimale sont très demandées.

HYDAC vous assiste avec des solutions éprouvées pour les zones grises, du conditionnement efficace du diesel au traitement moderne de l'eau, en passant par une technologie de montage robuste. Nous proposons également des solutions de refroidissement intelligentes et puissantes pour les espaces blancs en collaboration avec notre partenaire COOLTECH. Le résultat est un centre de données qui répond aux exigences d'aujourd'hui et de demain : fiable, durable et efficace.

En tant que membre de la German Datacenter Association (GDA), HYDAC apporte activement son expertise lorsque des spécialistes échangent leurs idées à ce sujet. Grâce à une étroite collaboration avec les acteurs du secteur et à l'accès aux dernières avancées et normes, nos solutions bénéficient directement d'une expertise précieuse, pour une qualité, une pérennité et une praticité accrues.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour une consultation individuelle !

Pour des températures constantes : solutions produits pour le refroidissement et la gestion thermique

Une performance maximale nécessite un refroidissement optimal. Chez HYDAC, nous proposons des solutions de refroidissement et de gestion thermique écoénergétiques et silencieuses qui garantissent des températures constantes dans les espaces les plus restreints des centres de données, tant dans les zones blanches que les zones grises.

En collaboration avec notre filiale COOLTECH, nous fournissons des solutions sur mesure pour le refroidissement des racks de serveurs qui utilisent des unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) et répondent aux exigences spécifiques d’une zone blanche.

En savoir plus sur les solutions COOLTECH en zone blanche

Nous couvrons également toute la gamme de technologies de refroidissement modernes dans la zone grise - des systèmes de refroidissement individuels pour genset aux solutions intégrées pour le refroidissement du hall.

Nos systèmes modulaires et évolutifs protègent votre infrastructure informatique de manière fiable contre la surchauffe et des pannes coûteuses tout en prolongeant la durée de vie de vos appareils. Comptez sur HYDAC pour un contrôle fluide de la température et pour préparer votre centre de données aux exigences de demain.

Nos solutions de refroidissement et de gestion thermique

Pour une fiabilité maximale de votre centre de données : conditionnement de carburant pour systèmes électriques de secours

Pour que les générateurs diesel puissent démarrer de manière fiable en cas d’urgence, le carburant doit être en parfait état à tout moment. Cependant, les temps d’arrêt prolongés, les variations de température et l’eau de condensation provoquent des contaminations, le développement de microorganismes et l’apparition de dépôts qui sont les principales causes du bogue diesel. Les systèmes de polissage diesel de HYDAC pour centres de données garantissent un traitement continu du carburant. Ils éloignent de manière fiable l’eau, les particules et les produits de dégradation pour garantir un diesel propre, des générateurs prêts à l’emploi et une fiabilité opérationnelle maximale en grey space.

Découvrez comment vous pouvez protéger votre carburant à long terme

Traitement intelligent de l’eau pour une qualité d’eau optimale

L’eau est une ressource extrêmement importante dans les centres de données, que ce soit pour refroidir ou pour alimenter vos systèmes. Un traitement efficace de l’eau protège contre les dépôts et la corrosion tout en assurant une qualité d’eau optimale. L’eau de refroidissement peut ainsi être réintroduite dans le circuit pour être réutilisée dans vos processus. Le résultat : plus grande efficacité, moins de maintenance et coûts opérationnels réduits !

Approvisionnez vos systèmes de la meilleure façon possible en vous fiant à notre expertise. Contactez-nous pour en savoir plus sur les solutions HYDAC !

Trouvez le bon filtre pour le traitement d’eau maintenant avec notre ProFilt Navigator !

Rendez-vous sur ProFilt Navigator

Gestion des fluides pour des processus extrêmement fiables

La gestion des fluides est essentielle pour un fonctionnement sans heurts et efficace de votre centre de données. Les fluides remplissent des fonctions clés dans les circuits de refroidissement, les systèmes d’alimentation en énergie et les applications hydrauliques car ils assurent la stabilité thermique, le flux énergétique et le bon fonctionnement des systèmes critiques pour la sécurité.

HYDAC propose des solutions intégrées pour surveiller, nettoyer et contrôler vos fluides. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos solutions !

Contactez-nous !

Technologie de fixation pour systèmes et conduites d’extinction

Les systèmes anti-incendie des centres de données doivent être très précis et fiables, notamment en ce qui concerne le déclenchement et la distribution d’agents extincteurs. Une fixation sûre des bouteilles d’extincteur, des bouteilles sous pression et des conduites de pression et de contrôle est aussi importante que la technologie de valve utilisée pour le déclenchement.

HYDAC est un fournisseur établi dans les applications critiques pour la sécurité des centres de données grâce à la technologie de fixation HY-ROS certifiée conformément aux normes DIN EN 45545 (R22/R23 ; HL1-3) et IATF 16949.

Découvrez notre technologie de fixation !

Téléchargements