Applications pour le transport maritime avec homologations internationales
Technologie maritime sur le pont
Qu’il s’agisse d’un navire de croisière, d’un navire cargo, d’un navire de charge ou d’un navire porte-conteneur, les conditions environnementales offshore peuvent avoir un immense impact sur les superstructures du pont et celles du navire. Pour une exploitation en toute sécurité et sans heurts, malgré ces conditions difficiles, nous apportons notre soutien aux systémiers, aux chantiers navals et aux sociétés de transport, en leur proposant des solutions robustes. HYDAC est votre interlocuteur fiable pour les applications de l’industrie maritime :
- Superstructures de ponts et de navires
- Grues et autres équipements de levage
- Écoutilles, équipements RoRo
- Couvercles d’écoutilles
- Treuils
- Portes extérieures
Technologie maritime sous le pont
Les applications sous le pont doivent répondre aux exigences les plus sévères : elles doivent être très efficaces, durables et peu encombrantes. HYDAC fournit des solutions optimisées au niveau de leur encombrement et accompagnées des certifications provenant de toutes les sociétés de classification majeures. Grâce à notre expertise et à notre présence partout dans le monde, nous sommes toujours à même d’apporter un soutien local. Nous soutenons les applications suivantes, avec nos composants et nos systèmes :
- Contrôle de la direction et de la poussée
- Stabilisateurs à ailerons
- Compensateurs
- Hélices de gouvernail et hélices à pas variable
- Propulseurs transversaux
- Pompe de chargement
- Boîtier de direction
- Moteur marin
- Eau de ballast
- Incinération de déchets
Robustesse, optimisation de l'espace et réduction de poids
L’industrie maritime est confrontée à des conditions environnementales extrêmes et à des espaces limités. C’est pourquoi des solutions robustes, d’un design compact, sont nécessaires. Nous travaillons avec vous pour réduire votre volume d’huile et celui de vos réservoirs en faisant appel aux solutions HYDAC. Celles-ci vous permettent d’économiser de l’argent et des ressources à long terme tant au niveau de l’exploitation qu’au niveau de la maintenance.
Robustesse, optimisation de l’espace et réduction de poids en technologie maritime : nos solutions produits
Tank Reduction Unit de HYDAC
Profitez de notre solution premium de conditionnement actif des fluides et faites des économies à long terme grâce à la réduction des volumes d’huile et à une utilisation de matériaux réduite. Réduisez vos volumes de réservoirs de 60-80 % avec notre Tank Reduction Unit.
Technologie de filtration HYDAC Air-X
Avec notre technologie de filtration Air-X, vous réduisez vos coûts de manière efficace grâce à la réduction des volumes d’huile, à d’énormes réductions de poids et à une utilisation de matériaux réduite. En savoir plus sur les nombreux avantages de notre solution de filtration.
Distributeur LX-6 HYDAC pour détection de charge
Notre distributeur proportionnel basé sur le principe de détection de charge, avec un compensateur de pression sectionnel en amont, impressionne par son design modulaire et compact. Équipé de façon optimale pour une utilisation efficace dans votre application maritime.
Systèmes de refroidissement HYDAC
Du refroidissement des transmissions à l’eau ou à l’air, au refroidissement de fluides pour entraînements électriques : bénéficiez de notre large gamme de systèmes de refroidissement pour toute une variété d’applications.
Systèmes à huile de lubrification HYDAC
Les systèmes à huile de lubrification pour moteurs sont des systèmes sensibles : ils nécessitent à la fois un flux d’huile fiable et un niveau constant de propreté de l’huile. HYDAC vous fournit des systèmes de lubrification sur mesures pour une longue durée de vie en service de votre moteur marin.
En savoir plus sur les systèmes à huile de lubrification HYDAC
Série AutoFilt® HYDAC
Pour un rinçage par contre-courant très efficace, en présence de charges de contamination importantes, vous êtes entre de bonnes mains avec nos modèles de la série AutoFilt® Découvrez notre toute nouvelle série Autofilt® RF14 – convient également de façon idéale pour le rétrofit.
Sécurité opérationnelle
La sécurité de votre système est notre priorité : pour garantir le plus haut niveau de sécurité qui soit, nous concevons nos solutions en conformité avec les spécifications de classes. Cela signifie que nous livrons toujours nos composants accompagnés des certificats et approbations matières qui s’y rapportent. Nos capteurs homologués pour les classes les plus importantes aident également à surveiller votre système avec fiabilité. Pour un fonctionnement sans faille.
Sécurité opérationnelle en technologie maritime : nos solutions produits
Distributeurs HYDAC
Pour économiser efficacement du carburant et permettre un voyage en mer sans heurts, les distributeurs sont essentiels pour la coordination des compensateurs. En savoir plus sur notre large gamme de produits, parmi lesquels les distributeurs spéciaux pour les bateaux à moteur rapides et les yachts.
Capteurs HYDAC
HYDAC fournit une gamme étendue de capteurs pour vos applications maritimes, qu’il s'agisse de versions standard ou de produits homologués pour augmenter la sécurité fonctionnelle de vos systèmes de surveillance d’état. Découvrez notre gamme de produits !
Pompes HYDAC
En plus de sa pompe à pistons axiaux à cylindrée variable PPV100S pour l’alimentation en pression dans les circuits ouverts, HYDAC fournit une gamme étendue de pompes convenant pour les applications maritimes. Nous serons heureux de vous aider à trouver votre solution optimale.
Vérins HYDAC
Conditions extrêmes, longues durées de vie en service, charges importantes, augmentation du risque de corrosion : aucun de ces critères n’est un problème pour les vérins hydrauliques HYDAC. Nous fournissons des vérins sur mesures adaptés à vos exigences spécifiques et conformes aux normes de qualité les plus sévères.
Suite CMX HYDAC
Le matériel et le logiciel qui soutiennent la transformation numérique de votre technologie offshore. La suite CMX structure et visualise vos données. Gardez toujours une vue d’ensemble, que ce soit localement sur votre serveur ou dans le cloud.
En savoir plus sur la suite CMX HYDAC
Unité de déshydratation FAM HYDAC
Notre série FluidAqua Mobil est conçue pour séparer l'eau libre et dissoute, ainsi que les gaz des fluides hydrauliques et des fluides de lubrification. Grande rentabilité garantie grâce à une grande capacité de rétention de la pollution et à une grande efficacité de filtration.
Groupe compact hydraulique CA HYDAC
Ouvrir et fermer les portes-cloisons étanches et les écoutilles de façon fiable constitue un défi tout particulier en mer. Dans ce contexte, notre groupe compact immergé dans l’huile est parfait pour faciliter la commande hydraulique de vos applications.
Distributeurs HYDAC
Assurez une sécurité opérationnelle maximum grâce à nos valves industrielles hautement efficaces : nos distributeurs 4WE6 et 4WEH16, testés et éprouvés, sont spécialement conçus pour être utilisés dans les superstructures de pont et les treuils à câble. Ils sont également disponibles en version ATEX.
Durabilité et protection environnementale
Les systèmes d’injection sensibles sont le résultat d’une optimisation continue de la technologie des moteurs et de l’augmentation des valeurs limites applicables aux gaz ayant un impact sur le climat, conformément à la norme Tier III (Rang III). Pour assurer leur fonction, un carburant pratiquement exempt de particules contaminées est nécessaire. Si tel n’est pas le cas, le système en sera impacté. En tant que votre expert de proximité, HYDAC est à même de proposer des concepts de filtration pour toutes les applications. Nous réduisons vos coûts de façon durable grâce à nos filtres d’une durée de vie en service plus longue et à un niveau de propreté plus élevé.
Durabilité et protection environnementale en technologie maritime : nos solutions produits
Filtres à carburant HDMD/HDPD de HYDAC
Économie de ressources et performance stable : nos filtres (doubles), dans la qualité testée et éprouvée de HYDAC, satisfont aux exigences de conditionnement sévères des moteurs diesel modernes. Vous êtes entre de bonnes mains pour la préfiltration et la filtration principale, grâce à des systèmes de filtration fiables homologués pour les navires.
Filtration fine Optimicron® FuelFine pour carburants diesel
Le nouvel Optimicron® FuelFine, avec son élément de filtration spécial, a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de propreté sévères applicables aux carburants diesel. HYDAC permet des classes ISO au-dessous de 11/08/07. Pour un fonctionnement durable du moteur.
Filtre automatique AutoFilt® RF9 HYDAC
Notre AutoFilt® Ce qui distingue le RF9, c’est sa technologie de rinçage hydropneumatique par contre-courant, unique au monde et brevetée, avec séparation sécurisée des fluides. Ceci vous permet de protéger à long terme vos systèmes hydrauliques et le moteur de votre navire.
Filtration des gaz HYDAC
Pour permettre aux moteurs et aux sous-systèmes marins de fonctionner d’une façon optimale, des gaz propres et secs sont nécessaires. Qu’il s’agisse d’une filtration des gaz d’air, gaz combustibles ou gaz de rinçage, nous travaillons avec vous pour trouver la solution optimale pour vous. Réduisez l’usure avec les systèmes de filtration HYDAC.
Filtre automatique à rinçage par contre-courant AutoFilt® HYDAC
Grande efficacité grâce à la filtration isocinétique et au rinçage par contre-courant : la série AutoFilt® d'HYDAC est composée de filtres automatiques à auto-nettoyage et elle convient en particulier pour être utilisée dans le traitement des gaz d’échappement (épurateur ou EGTS). En savoir plus
Module de filtre à carburant HYDAC
Garantie d’un très haut niveau de propreté avec le module de filtre à carburant HYDAC ! Notre concept de filtration efficace a pour effet de réduire l’usure des injecteurs, de réduire les coûts et d’augmenter la durée de vie en service de votre moteur.
Surveillance d’état HYDAC
HYDAC propose une large gamme de composants pour la construction de systèmes de surveillance d’état modernes qui font office de base pour la maintenance prédictive. Ce faisant, ces composants contribuent à la réalisation de solutions de service et de maintenance efficaces, ainsi qu’à la durabilité et la protection de l’environnement.
Nos références
Comment HYDAC optimise les moteurs diesel lourds de l'industrie maritime en améliorant le conditionnement de l'huile et la filtration avec des solutions retrofit !
Comment HYDAC optimise les moteurs diesel lourds de l'industrie maritime en améliorant le conditionnement de l'huile et la filtration avec des solutions retrofit - en savoir plus ici !
En savoir plus maintenant !