Être prêt à s'adapter Système modulaire HYDAC pour votre machine mobile
Les appareils mobiles sont plus que de simples outils - ils sont nos assistants intelligents. Pour fournir ce soutien, ils doivent fonctionner de manière fiable, même dans les applications les plus difficiles. Grâce à nos solutions système, nous sommes en mesure de fournir une plateforme machine optimale. Économisez un temps de développement précieux grâce à nos composants prêts à l'emploi et adaptables. Ceci est également rendu possible par notre système modulaire HYDAC qui vous permet de paramétrer des systèmes pré-développés sur votre machine en fonction de vos besoins. L'avantage : les solutions modulaires sont faciles à intégrer et optimisent vos coûts.
Solutions sur mesure Systèmes personnalisés pour s'adapter à votre plateforme machine
De l'intégration de toutes sortes de systèmes d'assistance jusqu'à l'automatisation complète - les solutions d'automatisation HYDAC sont fiables et rentables. Pour vous et vos clients finaux. En tant qu'experts dans les capteurs, l'électrohydraulique, les logiciels, la simulation et l'électronique de système, nous sommes en mesure de répondre à vos besoins individuels. Grâce à notre vaste gamme de produits, nous sommes en mesure de vous aider à élaborer votre solution sur mesure. Tournés vers l'avenir : c'est ainsi que les systèmes HYDAC sont prêts pour demain. Pour un travail efficace avec plus de confort, de productivité et de sécurité.
Rotary Drive Control#SpeedControl #PrecisionFarming #ControlTechnology
Rotary Drive Control : un contrôle de vitesse intelligent pour votre machine. La solution HYDAC combine un système hydraulique éprouvé avec une technologie de commande intelligente. Vous bénéficiez ainsi du plus haut niveau de précision et de performance dynamique, même en cas de variations de pression. Notre sous-système hautement dynamique est conçu pour s'intégrer parfaitement aux concepts d'entraînement existants. Vous disposez ainsi de toutes les données importantes pour le système en un coup d'œil. Notre outil de maintenance des machines HYDAC offre une interface utilisateur pour modifier les paramètres et lire les valeurs mesurées.
En savoir plus sur les avantages du Rotary Drive Control HYDAC
Direction électrohydraulique #AdditionalSteering #AuxiliarySteering #stability
Le confort, la productivité et la durabilité sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit d'opérations quotidiennes et de longues journées de travail. Nos systèmes de direction innovants augmentent vos performances et offrent le plus haut niveau de stabilité et de manœuvrabilité, sans faire de compromis sur la sécurité. Grâce à notre système modulaire, nous sommes en mesure de développer votre solution sur mesure, parfaitement adaptée à votre application mobile. Nos fonctions d'assistance intelligentes permettent un pilotage plus sûr pour une meilleure productivité.
Contrôle électrohydraulique#ControlTechnology #ApplicationSoftware
L'EHC (electro-hydrauliccontrol) vous offre le sous-système adéquat avec un logiciel d'application machine pour la commande manuelle de vannes hydrauliques mobiles avec opération proportionnelle on/off. Avec l'EHC, construisez facilement un système de commande machine : connectez des joysticks analogiques, des boutons d'accoudoir et le contrôleur afin de piloter vos fonctions hydrauliques. Paramétrez le logiciel d'application et configurez les fonctionnalités selon le comportement souhaité de votre système. Le sous-système est optimisé pour les vannes mobiles et les vannes pilotes HYDAC. En savoir plus sur notre logiciel et les différentes versions disponibles.
Composants HYDAC pour vos systèmes d'assistance Découvrez notre gamme complète de produits
Hydraulique HYDAC
Grâce à notre expertise hydraulique dans l'industrie des valves, nous optimisons durablement vos fonctions. Bénéficiez de composants au design optimisé pour leur implantation mécanique. Par exemple, la mise en œuvre flexible et rapide vous fait gagner un temps de développement précieux. Notre conception extrêmement compacte et personnalisable réduit les pertes de pression tout en préservant vos ressources.
Capteurs HYDAC
Capteurs : les clés de votre automatisation Seule la combinaison optimale de tous ces types d'informations permet d'obtenir une architecture système sur mesure. HYDAC vous propose à cet effet une gamme de produits complète et innovante : capteurs de position linéaires, capteurs angulaires, capteurs de pression, capteurs d'inclinaison et caméras. L'accent est mis sur la précision, les performances dynamiques et la compacité, facteurs qui facilitent considérablement l'intégration des machines.
Électronique système HYDAC
Pour une communication rapide sur la machine et vers l'extérieur : en réponse à l'augmentation du transfert de données, nous vous fournissons les bonnes solutions, en gardant toujours à l'esprit l'architecture système du futur. Notre technologie innovante comprend des contrôleurs, des modules I/O et des écrans utilisés pour couvrir les fonctions complexes des machines et les fonctions de sécurité.
Logiciel HYDAC
La digitalisation ouvre de nouvelles possibilités. Le niveau d'automatisation augmente. Les exigences en matière de sécurité fonctionnelle ne cessent de croître. En bref, les machines mobiles deviennent plus complexes. Pour vous aider efficacement en tant que fabricant de machines, nous fournissons le logiciel adapté à vos applications. Qu'il s'agisse de logiciels intégrés, d'outils logiciels ou de solutions pour les applications télématiques et cloud, l'intégration des normes de sécurité est prise en charge par toutes les sections du programme et s'effectue virtuellement par simple pression sur un bouton, jusqu'aux niveaux de sécurité SIL2 / PLd / AgPLd.
Simulation HYDAC
Les systèmes d'assistance sont basés sur l'interaction entre un grand nombre de composants. Les exigences en matière de performance dynamique, de précision et de sécurité sont particulièrement élevées. Il est donc d'autant plus pertinent de pouvoir tirer très tôt des conclusions détaillées sur le comportement opérationnel attendu. La simulation hydraulique, la dynamique multi-corps, l'optimisation des circuits de commande et les prototypes virtuels ne sont que quelques-uns des outils utilisés quotidiennement dans notre travail de développement. Nous vous aidons à concevoir et optimiser des systèmes d'entraînement complexes, des fonctions machine ou des séquences process à l'aide de nos méthodes de simulation.