Des composants au système entier, qu'il s'agisse de solutions hydrauliques, électroniques ou d'un logiciel pour votre machine agricoleNotre défi est de pouvoir vous offrir la meilleure solution HYDAC
Dans le domaine des machines agricoles, HYDAC vous propose ses composants éprouvés aussi sous forme de systèmes adaptés à vos propres exigences sur la base de notre gamme de produits hydrauliques et électroniques de qualité supérieure et longuement éprouvés.
- Savoir-faire étendu dans le domaine des machines
- Confort amélioré avec moins de vibrations et de bruit
- Opérabilité améliorée grâce au dimensionnement optimisé et à l'intégration de composants
- Sécurité de fonctionnement élevée avec moins d'interfaces
- Intégration de systèmes et de composants électroniques fiables
- Optimisation des coûts en réduisant la diversité des variantes avec des composants standard et une construction modulaire
- Collaboration active dans un partenariat de développement étroit
- Support commercial et technique à travers le monde - présence globale, compétence locale
HYDAC vous propose une multitude de composants et de systèmes qui vous permettent de répondre aux exigences du domaine des machines agricoles Nos solutions entre autres pour tracteurs, machines de travail remorquées et automotrices et accessoires
Que vous cherchiez une solution prête à adapter ou sur mesure, nos experts du secteur ont la solution exacte qu'il faut à votre machine :
- Commandes électroniques, capteurs
- Blocs de commande pour Frontlader et valves de commutation 6/2
- Accumulateurs
- Accessoires
- Commandes, hydraulique de travail et auxiliaire
- Kit pompe de direction d'urgence
- Solutions réservoir-filtre
- Kit pompes à gasoil
- Solutions de filtration
- Systèmes de refroidissement
- Hydraulique centrale spécifique au client
- Bloc de commande d'entrée
- Systèmes hydrauliques pour engins agricoles
- Systèmes de suspension
- Suspension boom
- Valve de priorité
- Suspension de cabine
- Changement de vitesse