Exigences pour engins de chantier & véhicules miniers modernes HYDAC vous propose des systèmes parfaitement adaptés à vos exigences
Efficacité énergétique
La hausse des prix du carburant, les règlementations plus strictes et la recherche de solutions durables augmentent les exigences imposées aux engins de chantier et aux véhicules miniers. L'accent est clairement mis sur l'efficacité énergétique : celle-ci ne peut être optimisée que par des systèmes innovants et une approche intégrée de l'ingénierie. HYDAC vous propose des solutions complètes permettant d'économiser sur les coûts d’exploitation à long terme.
Durabilité
Notre environnement est particulièrement pollué dans les villes et les zones urbaines. Pour protéger les personnes et l’environnement, HYDAC développe des systèmes conçus pour répondre aux exigences plus strictes en matière d’émissions. Nous misons par exemple sur l'électromobilité et les solutions hydrogène. Et tout cela sans sacrifier la productivité – nos solutions de contrôle et d'entraînement permettent à la fois performance et efficacité énergétique élevées.
Disponibilité des machines
Avec une complexité croissante et des demandes toujours plus importantes en terme de productivité des machines mobiles, une chose en particulier est en ligne de mire : une capacité opérationnelle maximale. En effet, les pannes et les temps d'arrêt non planifiés coûtent cher. Améliorez votre sécurité de planification avec HYDAC. Une filtration efficace du carburant et une surveillance intelligente de l’état de la machine ont pour effet d’augmenter sa disponibilité. En tant qu’experts de la surveillance de l’état et de la maintenance prédictive, nous prolongeons la durée de vie de vos fluides et de vos composants.
Vos défis – notre solutionNous sommes votre partenaire de développement pour des solutions complètes
Nous travaillons avec vous pour développer la prochaine génération de vos engins de chantier et véhicules miniers : nous sommes un partenaire de développement capable de vous aider à réduire la complexité et à vous démarquer du reste du marché. Notre objectif : transformer les défis et les tendances en solutions personnalisées.
Vous cherchez des solutions pour les tendances et défis suivants ? Alors jetez un coup d’œil aux thèmes centraux d'HYDAC !
Electromobilité
Systèmes d’assistance et automatisation
Électronique des systèmes
Pilotage par joystick#pilotage #précision #sécurité #Facilité d’utilisation #joystick
Pilotage précis par joystick grâce à HYDAC et aux valves proportionnelles. Le système peut être utilisé parallèlement à un système de pilotage mécanique-hydraulique et aussi être activé par commutation. La conception modulaire permet d’intégrer facilement le pilotage par joystick HYDAC aux architectures de véhicules nouvelles ou existantes. Faites confiance à notre système de pilotage pratique et facile à utiliser sur les chantiers, dans les locaux d'entreprises ou dans les champs.
Suspension#suspension #Amortissement vibrations #confort
Confort et sécurité, deux aspects très importants pour les opérateurs de machines lors de longues journées de travail. Pour ces deux aspects, HYDAC vous propose des solutions sur mesure : nos systèmes de suspension aident à compenser les inégalités du terrain, à réduire les vibrations pesant sur le conducteur et à augmenter la stabilité de conduite. Nos experts HYDAC peuvent trouver la solution adaptée à vos exigences. Profitez de notre expertise en systèmes et de notre savoir-faire en ingénierie : faites confiance à HYDAC pour votre système de suspension parfaitement adapté.
Le système de suspension optimal pour chaque besoin - découvrez notre gamme de produits
Suspension d’essieux HYDAC
La suspension optimale pour chaque type de véhicules : grâce aux composants HYDAC à haut degré d’intégration, nos solutions prêtes à l'emploi peuvent être configurées avec précision pour votre machine – Nous proposons une commande intelligente avec des capteurs intelligents, ainsi qu'un logiciel et un paramétrage via un écran. Pour un confort de conduite indépendant de la charge.
Suspension de cabine HYDAC
Réduction des mouvements de roulis et de tangage pour le conducteur de la machine : la suspension hydropneumatique compacte de la cabine HYDAC désolidarise la cabine du châssis du véhicule. La jambe de suspension intelligente ajuste la force d’amortissement à la situation de conduite. Cela accroît le confort de conduite et garantit un fonctionnement sûr de la machine.
Suspension de flèche HYDAC
Réduire les mouvements de tangage : pour une manutention sûre, HYDAC propose des solutions de suspension de flèche dans toutes sortes de tailles et de versions. Nos systèmes éprouvés permettent un comportement de direction plus stable, des performances de conduite améliorées et des contraintes mécaniques réduites. En bref : vous réduisez l’usure et les temps d’arrêt, ce qui vous permet d'économiser de précieux coûts.
Commande machines#Technologie de commande #Facilité d’utilisation #précision #efficacité
Qu'il s'agisse d'espaces de travail confinés ou de conditions environnementales changeantes, les engins de chantier et les véhicules miniers ne doivent pas seulement fonctionner de manière sûre et fiable. Parce que la simplicité d'utilisation combinée à une grande précision créé un avantage concurrentiel décisif. Avec HYDAC vous disposez d'une commande machine peu encombrante et économe en énergie - pour une productivité accrue. Notre conception modulaire permet de réaliser des systèmes standardisés et modulaires adaptés aux besoins de votre machine. Nous vous proposons tous les éléments de la chaîne de commande, depuis l’électronique adaptée comme les IHM et les contrôleurs jusqu’à la technologie d'entraînement et de contrôle électrique et hydraulique, en passant par les capteurs et les logiciels.
Commande machine HYDAC – systèmes innovants pour vos engins de chantier et véhicules miniers
Commande principale HYDAC
Différents actionneurs fonctionnent en parallèle, en particulier dans les applications mobiles. Notre large gamme de distributeurs principaux permet un fonctionnement simplifié de la machine, tout en augmentant la productivité. La grande plage de réglage précis vous permet de contrôler jusqu’à dix fonctions simultanément - avec une précision maximum. Pour un contrôle efficace de la machine et des résultats optimaux, notre technologie de valves peut être optimisée pour des fonctions spécifiques.
Pilotage HYDAC
Technologie de valves innovante : nos valves de pilotage HYDAC séduisent par leurs faibles hystérésis et fuite et leur grande répétabilité. La commande pilote précise HYDAC permet un comportement de réponse exact et donc une réponse exacte de la machine - même avec les changements les plus subtils du signal. Vous aussi, profitez de notre large gamme de produits. Combiné avec un filtre, un accumulateur et des capteurs et étendu pour former un système de contrôle pilote.
Commande du ventilateur HYDAC
Une proportion importante de la puissance nominale du moteur d'entraînement est représentée par le seul entraînement du ventilateur - ce qui rend d’autant plus important le choix du bon refroidisseur et de la commande du ventilateur associée. Nos experts sont en mesure de vous fournir des commandes de ventilateurs économes en carburant adaptées à vos besoins ainsi que des solutions complètes de gestion thermique pour une efficacité accrue et des émissions réduites.
Commandes hydrauliques pour circuits additionnels#Circuit additionnel#flexibilité #Technologie des valves
Les accessoires augmentent à la fois la polyvalence et l'efficacité de la machine. Les engins de terrassement sont de plus en plus utilisés comme porteurs d’équipements multifonctionnels. Pour cette raison, les engins de chantier doivent être équipés de circuits hydrauliques supplémentaires et de systèmes de changement rapide. Avec HYDAC, vous posez les bases de la gestion de vos outils - des distributeurs pour configurations de circuits supplémentaires flexibles à la protection individuelle de la pression, en combinaison avec un retour séparé du réservoir en passant par la commande de systèmes de changement rapide. Demandez à nos experts de vous conseiller sur la solution optimale.
Optimisation des réservoirs#filtration #OptimisationEspaceInstallation #durabilité
Des concepts de filtration parfaitement adaptés à vos besoins vous permettent de réduire le volume de votre réservoir jusqu’à 30 - 40 %. Et vous n’avez pas à faire de compromis sur l’efficacité – HYDAC développe des solutions de filtration pour petits réservoirs avec performances de dégazage accrues et une séparation parfaite de l’air, le tout adapté à vos exigences. Cela vous donne beaucoup plus de liberté dans la conception de votre machine et vous permet de réduire l’utilisation de matériaux, de diminuer le volume d’huile et de faciliter l'accès aux services.
Économisez des ressources précieuses avec HYDAC. En savoir plus maintenant
Protection diesel#Carburants diesel #Conditionnement des fluides #Qualité diesel
Dans les industries axées sur la production telles que les engins miniers ou de chantier, des facteurs comme la performance, la fiabilité et les faible coûts d’exploitation sont cruciaux. Une filtration efficace du carburant offre la solution à ces défis. De la production à l’utilisation – C’est la raison pour laquelle HYDAC vous propose des produits spécifiques pour une surveillance et un conditionnement optimaux des fluides à chaque étape étape du processus. Cela garantit le plus haut niveau de qualité du diesel sur l'ensemble du trajet de transport.
Protection complète, de la raffinerie au moteur. Plus d’informations