Exigences croissantes et solutions sûres Relever les défis posés par les machines agricoles et forestières modernes d’une manière durable sur le plan économique et environnemental
Préservation des sol et protection de l’environnement
Le sol est le fondement même d'une agriculture et d'une sylviculture durables. Cependant, l’augmentation du poids des machines et les conditions d’exploitation difficiles conduisent au compactage du sol, à une réduction de l’accessibilité et à l’érosion. Parallèlement, les exigences en termes de préservation des ressources et de rentabilité ne cessent de croître. Les solutions HYDAC vous permettent d’assurer un fonctionnement de vos machines précis et respectant les sols, avec pour résultat des performances durables et une réduction des coûts d’exploitation.
Agriculture de précision
Agriculture 4.0 : des fonctions de travail sophistiquées augmentent le rendement et assurent une utilisation efficace des produits phytosanitaires. Faites confiance à nos innovations dans les domaines de la technologie des capteurs, des systèmes de régulation en boucle ouverte et fermée, ainsi que des logiciels. Nos solutions système vous permettent de gérer vos champs et vos terres agricoles de façon ciblée et adaptée à vos besoins.
Efficacité énergétique
Augmentation du rendement, diminution des émissions et machines plus performantes : avec HYDAC, vous alliez productivité et durabilité. Découvrez votre potentiel d’efficacité énergétique. Nous vous proposons des composants et systèmes innovants qui vous permettent de réduire vos émissions de CO2 sans compromettre les performances. Demandez conseil à nos experts dès aujourd’hui.
Technologies intelligentes pour machines agricoles et machines forestières
Systèmes de direction évolutifs pour machines mobiles
Nos principales solutions de pilotage, du GPS et du pilotage par joystick à la technologie "steer by wire", posent les fondements d’une nouvelle génération de véhicules. Les systèmes de direction électroniques permettent une dynamique de conduite plus précise, améliorent le confort et favorisent le développement de fonctions de conduite automatisée et autonome. Parallèlement, ils offrent aux constructeurs et aux développeurs une nouvelle liberté dans la conception des cabines de conduite et des concepts d’exploitation. Nous vous accompagnons dans le développement, l’intégration et l’optimisation de technologies de direction innovantes, de la phase de conception jusqu’à la production en série.
Nos systèmes de direction peuvent être intégrés dans la conception de nouvelles machines et contribuer à la modernisation de véhicules existants.
ADSteer : Direction assistée et direction supplémentaire intelligente pour une maniabilité accrue
Particulièrement maniables, résistantes à l'usure, précises et respectueuse du sol : les machines agricoles doivent répondre à des exigences élevées. Cela pose des défis de taille pour les systèmes de direction électrohydrauliques équipant les remorques et les machines. Améliorez la polyvalence de votre flotte de véhicules avec ADSteer Profi, le sous-système autonome de direction supplémentaire électrohydraulique, qui calcule sans contact l’angle de braquage des essieux directeurs.
Avec ADSteer Profi, nous redéfinissons la direction auxiliaire : en calculant l’angle de braquage sans contact et en supprimant les liaisons mécaniques, nous créons un système qui fonctionne indépendamment du véhicule tracteur, réduit l’usure et assure une maniabilité maximale, même dans les conditions les plus difficiles.
Georg Komma, Ingénieur en Applications chez HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Systèmes de suspension pour machines agricoles et forestières
Les systèmes de suspension hydropneumatiques HYDAC améliorent le confort de conduite, l'adhérence et la sécurité des engins, même sur des terrains difficiles. Les systèmes de suspension HYDAC réduisent la pression exercée au sol et le compactage du sol, en répartissant les charges de manière plus homogène, ce qui permet de préserver la structure du sol et les réseaux racinaires. Qu’il s’agisse de la suspension de la cabine, de l’essieu, de la flèche ou de la barre d'attelage : nos solutions sur mesure réduisent les vibrations, soulagent les contraintes sur les composants des machines et améliorent la sécurité et l’efficacité lors de l'utilisation quotidienne des machines agricoles et forestières. Découvrez comment les systèmes de suspension modernes peuvent durablement améliorer les performances de votre machine.
Détection électronique de charge pour des contrôleurs principaux efficaces
Les contrôleurs principaux HYDAC vous permettent d’optimiser l’hydraulique des machines agricoles et des machines forestières modernes, d’une façon précise, économique et flexible. Leur conception modulaire permet une configuration sur mesure adaptée à différentes applications et différents concepts de machines. Notre système de détection électronique de charge fournit la pression et le débit nécessaires, garantissant un approvisionnement optimal de tous les consommateurs. Cela vous permet d’optimiser le rendement de votre machine et de profiter d’une utilisation simplifiée ainsi que d'un processus de travail toujours précis. Ces solutions conviennent aussi bien aux nouveaux développements qu'à l'optimisation des systèmes hydrauliques existants.
Découvrez maintenant les contrôleurs principaux avec technologie load-sensing
Nos distributeurs à détection de charge LX permettent des mouvements économes en énergie et d'une grande précision sur les engins forestiers - pour des performances maximales, un fonctionnement stable et un contrôle reproductible, même en cas de variations de charge extrêmes.
Lars Schlicker,
Ingénieur en Applications, HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Solutions sur mesure pour les machines agricoles
Agriculture de précision : plus grande précision dans la protection des cultures
Réduisez vos dépenses en engrais et en produits phytosanitaires grâce à HYDAC Ground Control. Notre système de commande actif de la rampe pour les pulvérisateurs agricoles garantit qu'elle est positionnée à la hauteur et à l'angle optimaux au dessus de la culture, ce qui permet une application précise même dans les conditions environnementales les plus difficiles. Notre solution est basée sur le système modulaire hydraulique Hydraulic Implement Control. Ce produit est hautement personnalisable, il est disponible dans une large gamme de configurations et convient pour de nombreuses applications différentes, des bineuses aux semoirs. Augmentation de la vitesse de travail et de la précision d’application avec HYDAC Ground Control. Contactez dès maintenant nos experts en hydraulique mobile.
Rotary Drive Control rotatif pour une technologie de régulation en boucle fermée hautement dynamique
Hydraulique testée et éprouvée, et technologie de régulation en boucle fermée intelligente : les exigences plus sévères en matière de protection de l’environnement et les nouvelles réglementations nécessitent une plus grande précision des systèmes électrohydrauliques. Il s’agit d'une exigence à laquelle répond Rotary Drive Control . Partout où vous avez besoin de fonctions à vitesse régulée avec la plus haute densité de puissance, le système intelligent HYDAC vous apporte la solution optimale. Grâce au contrôle électronique de la vitesse en boucle fermée, le Rotary Drive Control offre une précision et des performances dynamiques élevées.
Découvrez ici comment utiliser efficacement le système Rotary Drive Control
Solutions adaptées à des applications spécifiques pour les machines forestières
Contrôleur principal forestier : vitesse et précision
Le distributeur principal load-sensing LX-6 Forestry (Sylviculture) a été spécifiquement conçu pour satisfaire aux exigences élevées des machines forestières modernes. Il allie performances dynamiques, faibles fuites , descente contrôlée et haute précision dans un seul système. Grâce à un kit de valves pré-validé, différentes variantes de valves sont disponibles, chacune étant adaptée à différentes applications et configurations de machines. La conception optimisée contre les fuites assure une grande stabilité, même sans valve de maintien de charge, et améliore à la fois l’efficacité énergétique et la précision du système hydraulique. Les géométries de valves asymétriques permettent également une adaptation optimale aux conditions particulières des vérins, garantissant ainsi une régulation précise des fonctions opérationnelles. Le résultat est une haute résolution hydraulique pour les mouvements précis et contrôlés, même dans les applications forestières difficiles.
Découvrez les détails techniques du LX-6 Forestry (Sylviculture)
Kit de grue forestière
Le système électro-hydraulique pour grues et remorques forestières : notre solution, composée du distributeur principal load-sensing LX-6 Forestry et du système de pilotage électronique xCrane, vous apporte un système parfaitement adapté aux exigences de votre machine forestière. Même les tâches les plus exigeantes peuvent être exécutées rapidement et facilement grâce au système intégré de commande de la flèche de la grue. Faites l’expérience d’un pilotage précis et d’une réactivité exceptionnelle dans les opérations forestières.
Solutions pour relever les défis des machines agricoles et forestières modernesEn tant que partenaires de développement, nous nous attachons à relever vos défis
Des solutions systèmes qui font leurs preuves aussi bien aujourd’hui que demain : en tant que spécialistes des machines agricoles et forestières, nous vous apportons notre aide dans le développement de machines à la pointe de la technologie, adaptées aux exigences locales.
Foire aux questions sur les solutions hydrauliques pour machines agricoles et forestières
Quelles sont les solutions hydrauliques à disposition pour les machines agricoles et forestières ?
Les machines agricoles et forestières modernes nécessitent des systèmes hydrauliques combinant haute précision, temps de réponse rapides, efficacité énergétique et robustesse. Parallèlement, la préservation des sols et l’utilisation rationnelle des ressources deviennent de plus en plus importantes. Les systèmes hydrauliques intelligents soutiennent également les fonctions d’assistance et d’automatisation, pour des opérations plus durables et plus productives.
Comment HYDAC soutient-il les pratiques agricoles durables et respectueuses des sols ?
HYDAC réduit l’utilisation d’intrants agricoles et favorise une gestion des sols et des cultures respectueuse de l’environnement grâce à des systèmes hydrauliques de précision et à des systèmes de régulation en boucle fermée.
En quoi le load-sensing électronique améliore-t-il le rendement des machines agricoles et forestières ?
Le load-sensing électronique fournit la puissance à la demande, réduit les pertes d’énergie et améliore la dynamique et la productivité des machines.
Quels sont les avantages des systèmes de direction électrohydrauliques pour les machines agricoles et forestières ?
Le système de direction auxiliaire et supplémentaire électrohydraulique ADSteer, par exemple, améliore la maniabilité, la précision de conduite et la protection des sols. Il réduit l’usure des pneumatiques et les contraintes s’exerçant sur les essieux et la suspension, il permet des braquages plus serrés et aide au maintien précis de la trajectoire.
Quelle est la différence entre le LX-6 et le LX-6 Forestry (Sylviculture) ?
Le LX-6 Forestry est équipé de valves spéciales pré-validées pour les applications forestières et il est optimisé pour la prévention des fuites, la précision et le réglage des vérins.
Comment fonctionne le système intelligent de contrôle de l'inclinaison de la flèche sur les grues forestières ?
Le système intelligent de commande de l'inclinaison de la flèches xCrane aide les opérateurs à contrôler l'inclinaison de la flèche plutôt que les mouvements individuels des vérins. Le système coordonne automatiquement les mouvements nécessaires de la grue, en assurant une exploitation intuitive, des séquences de mouvements fluides et une vitesse de travail accrue. Le résultat est une gestion plus précise des charges, une diminution de la charge de travail du conducteur et une augmentation de la productivité dans les opérations forestières.
Quelles sont les technologies qui contribuent à l’automatisation des machines agricoles et forestières ?
Les dispositifs de commande, les capteurs, les systèmes électrohydrauliques, les fonctions d’assistance et les solutions logicielles intelligentes constituent le fondement des processus de travail automatisés.
Comment les systèmes d’assistance augmentent-ils la productivité des machines agricoles ?
Les systèmes d’assistance optimisent la précision des opérations, réduisent la charge de travail des conducteurs et limitent les erreurs. Ils permettent également d'augmenter la cadence de travail, tout en maintenant une qualité constante.
Comment rendre les machines agricoles et forestières plus efficaces et mieux adaptées aux défis de l'avenir ?
En modernisant l’hydraulique, la direction, la technologie de régulation et les fonctions d’automatisation. HYDAC aide à améliorer la productivité, la précision et la durabilité des machines existantes grâce à des solutions telles que le load-sensing électronique, les systèmes de direction intelligents et la technologie de régulation en boucle fermée adaptée aux besoins.
Quelles sont les solutions de HYDAC qui soutiennent l’agriculture de précision ?
Les capteurs, les technologies de commande, la technologie de régulation en boucle fermée et les solutions logicielles permettent d'effectuer les tâches agricoles avec précision. Ceci permet une utilisation plus ciblée des intrants agricoles et rend les processus de travail plus efficaces.
Ingénierie systèmes innovante : depuis plus de 50 ans
Faites confiance à notre expertise en simulation et en ingénierie. Grâce à des méthodes testées et éprouvées et à une approche globale de développement , nous vous aidons à concevoir des solutions compétitives pour vos machines agricoles et forestières. En savoir plus sur nos compétences en ingénierie sur le site Web marpitec.
Découvrez aujourd’hui les solutions d’ingénierie de marpitec