Des outils universels pour le service et le dépannage : Appareils de mesure portables HYDAC
Préparés à toutes les éventualités : imaginez un outil universel qui dispose de la fonctionnalité adaptée à chaque défi. Les appareils de mesure portables HYDAC sont également conçus de cette manière. Grâce à leur grande flexibilité et à leur fonctionnement intuitif, ils sont vos compagnons fiables pour toutes les tâches de mesure. Que vous souhaitiez analyser des systèmes complexes ou effectuer des mesures simples, nos appareils vous offrent la solution parfaite pour optimiser les travaux de maintenance et de service. Découvrez dès maintenant notre gamme d’appareils de mesure portables
Un appareil de mesure – d’innombrables possibilités : flexible, simple, fiable
Technologie de mesure puissante pour les applications mobiles et industrielles
Qu’il s’agisse de dépannage, de mise en service, d’analyse de système ou de surveillance de processus, les appareils de mesure portables HYDAC vous fournissent des outils universels extrêmement faciles à utiliser. Contactez nos experts pour obtenir des conseils sur la solution de technologie de mesure optimale pour vous.
Une technologie de mesure fiable pour répondre aux exigences croissantes en matière de mesure des données
La complexité croissante de l’automatisation et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée augmentent les exigences auxquelles doit répondre une technologie de mesure efficace. Le temps, c’est de l'argent, et cela s’applique aussi bien à l’identification des problèmes qu’à la réduction des temps d’arrêt. Le nombre et la variété des capteurs à lire et de leurs interfaces ne cessent également d’augmenter.
C’est pourquoi notre gamme éprouvée d’appareils de mesure portables, de logiciels, de capteurs et d’accessoires variés offre une combinaison de flexibilité maximale et de facilité d’utilisation. Découvrez dès maintenant nos solutions et leurs avantages !
Utilisation universelle : l’appareil de mesure portable haut de gamme HMG 4000 avec le logiciel HEWIN pour PC
Notre enregistreur de données HMG 4000 avec le nouveau logiciel d’exploitation HEWIN offre la plus large gamme de services possible, du dépannage rapide ou de la mise en service de machines mobiles sur le terrain à l’analyse approfondie de systèmes complexes et à la surveillance continue des processus. L’enregistrement d’un large éventail de signaux d’entrée et de variables mesurées, y compris la pression, la température, le débit, l’humidité relative, etc., le paramétrage individuel des capteurs avec des interfaces analogiques, IO-Link, CAN ou SAE J1939 et l’affichage simultané de jusqu’à 100 canaux de mesure offrent à l’utilisateur une flexibilité maximale dans l’accomplissement de sa tâche de mesure.
De plus, notre logiciel HEWIN HYDAC PC vous offre une solution complète pour visualiser, analyser et traiter les données de mesure que vous enregistrez avec le HMG 4000. Qu’il s’agisse d’enregistrements de mesures, de journaux d’événements ou de données provenant d’interfaces CAN et IO-Link, toutes les informations peuvent être analysées de manière pratique. Grâce à la parfaite coordination de l’appareil de mesure et du logiciel, nous permettons une analyse intuitive et surtout efficace des données.
Enregistreur de données HMG 4000
- Utilisation intuitive
- Grand écran tactile couleur de 5,7" entièrement graphique
- Possibilité d’enregistrer les signaux de jusqu’à 38 capteurs simultanément
- Jusqu’à 100 canaux de mesure peuvent être affichés simultanément
- Analogique, fréquence, IO-Link, CANopen, SAE J1939
- Des taux de mesure aussi rapides que 0,1 ms peuvent être atteints
HEWIN – le successeur de notre logiciel HMGWIN avec de nouvelles fonctionnalités
- Utilisation du HMG 4000
- Visualisation, analyse et traitement des données de mesure du HMG 4000
- Définition des symboles CAN, importation des fichiers Peak et dbc
- Enregistrement et affichage des messages CAN
- Paramétrage CANopen, SAE J1939 ou IO-Link
Grâce aux différents modes de mesure, vous pouvez garantir une flexibilité accrue dans votre application
Fonctionnalités et outils pour les interfaces de capteurs
Flexibilité maximale pour les connexions de capteurs
L’appareil de mesure portable et enregistreur de données HMG 4000 peut enregistrer simultanément les signaux analogiques et numériques de 38 capteurs au maximum. Les capteurs HYDAC à détection automatique ainsi que tous les capteurs disponibles dans le commerce avec des signaux de sortie analogiques standardisés peuvent être connectés aux entrées analogiques. Les capteurs HYDAC exclusifs sont automatiquement détectés et réglés en fonction de la variable mesurée, de la plage de mesure et de l’unité. Ces capteurs, connus sous le nom de capteurs HSI (HYDAC sensor interface), peuvent être connectés à 8 canaux d’entrée analogiques.
Jusqu’à 28 capteurs spéciaux HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) peuvent en outre être connectés via le port du bus CAN, également avec détection automatique des capteurs. Le HMG 4000 complète la solution d’application en fournissant deux entrées numériques supplémentaires (par exemple pour les mesures de fréquence et de vitesse de rotation). Au total, jusqu’à 100 canaux de mesure peuvent être affichés simultanément.
L’outil tout-en-un pour les applications IO-Link
Un port de programmation séparé permet de lire, de paramétrer et de dupliquer aussi bien les appareils IO-Link standard que tous les capteurs HYDAC réglables / programmables. Même sans connaissance d’un IODD, le HMG 4000 détecte un appareil IO-Link connecté après avoir lancé les « outils IO-Link » dans le menu principal et permet d’accéder à toutes les données IO-Link génériques de l’appareil connecté. Comme un maître IO-Link USB, le HMG 4000 atteint son plein potentiel lorsque l’IODD de l’appareil IO-Link connecté est disponible.
La représentation sur l’écran du HMG et l’accès aux données du capteur s’effectuent de la même manière qu’avec un port standardisé et un outil de configuration d’appareil (PDCT) conformément à la spécification IO-Link. Les deux peuvent être lus et écrits intuitivement sans connaissance des indices et sous-indices individuels de l’ISDU. À des fins de documentation et d’archivage, les données d’exploitation pertinentes de l’appareil peuvent être sauvegardées au format html sur le HMG 4000 et également transférées vers un PC via USB.
De même, les réglages et paramètres de l’appareil effectués par l’utilisateur ou lus par le capteur peuvent être enregistrés sur le HMG 4000, transférés sur un PC à des fins de documentation et utilisés pour une duplication pratique sur d’autres appareils avec le même ID d’appareil. Le HMG 4000 est donc l’outil parfait pour tous les travaux sur un système IO-Link, tant pour la mise en service initiale que pour le service ou la maintenance.
Mesures et diagnostics CAN
Grâce à l’intégration complète de l’interface d’automatisation CAN, le HMG 4000 de HYDAC offre la possibilité unique d’afficher et d’enregistrer des signaux analogiques, des états numériques et des signaux CAN en tant que mesures conjointes. Il existe des écrans de configuration simples pour CANopen et SAE J1939. Cependant, tout signal CAN propriétaire peut également être enregistré, décodé et analysé en tant que mesure. Les signaux provenant de réseaux CAN complexes peuvent être facilement importés dans le HMG 4000 de HYDAC à l’aide de listes de signaux (fichiers symboles).
Ce qui fait de l’appareil de mesure portable HYDAC un outil universel dans cette application, ce sont les fonctions étendues de configuration et de diagnostic CAN fournies par l’application « CAN Tool ». Cet outil de la boîte à outils du HMG 4000 ne vous permet d’enregistrer des messages CAN, y compris des messages d’erreur, et de les interpréter conformément au protocole. L’enregistrement peut être à la fois actif et passif (mode CAN « Écouter seulement ») de sorte que les réseaux peuvent être surveillés sans risque d’interférence. La résistance de terminaison interne et configurable ainsi que la possibilité d’envoyer des messages CAN complètent parfaitement cet outil.
Capteurs configurables avec CANopen, maintenant avec SAE J1939 (nouveau)
Un autre outil pratique de la boîte à outils HMG 4000 est la possibilité de configurer facilement les dispositifs CAN. Tout d’abord, un assistant automatique est disponible pour les deux paramètres CAN les plus importants : réglage de la vitesse de transmission (débit binaire) et de l’adresse de l’appareil (ou identifiant du nœud). L’assistant peut détecter tous les dispositifs qui en sont capables via le protocole CANopen LSS et les configurer en conséquence. Mais il peut également être utilisé pour ajuster les réglages pour tous les appareils HYDAC CAN avec protocole SAE J1939.
Dans le cas où d’ajustements supplémentaires devraient être réalisés sur l’appareil CAN, il existe un autre outil : le service EDS. Le service permet un accès direct et simple pour configurer les objets. De plus, l’outil peut lire les fichiers CANopen EDS (CiA 306 ; Electronic Data Sheet) ainsi que les JEDS spécifiques de HYDAC (SAE J1939 Electronic Data Sheet) et interpréter, afficher et modifier les objets de paramètres décrits.
En mode CANopen, le service EDS offre un assistant automatique pour configurer la gestion complexe des données de process. Il prend en charge aussi bien la configuration des données de process standard, TPDO et RPDO (Transmit/Receive Process Data Object) que la configuration des données SRDO sûres sur le plan fonctionnel (Safety Relevant Data Object), y compris le calcul et l’activation de la somme de contrôle de la sécurité.
L’HYDAC HMG 4000 devient ainsi votre boîte à outils pour l’enregistrement des signaux, la configuration CAN et le diagnostic CAN.
Un aperçu de notre gamme de produits Mesure, analyse et paramétrage à partir d’une source unique
Appareils de mesure portables et enregistreurs de données HYDAC
De la mise en service au banc d’essai en passant par la maintenance quotidienne : nos appareils de mesure et enregistreurs de données sont très polyvalents. Grâce à leur utilisation intuitive et à leurs nombreuses fonctions, ils permettent d’effectuer efficacement et facilement les tâches de mesure les plus diverses. Qu’il s’agisse de mesures occasionnelles ou d’acquisition de données complexes, nos appareils offrent une solution flexible pour toutes les exigences.
Plus d’informations sur les appareils de mesure portables HYDAC
Logiciel HYDAC HEWIN
L’outil d’analyse pour votre PC : HEWIN permet de visualiser, d’analyser et de traiter confortablement les mesures et les journaux d’événements du HMG 4000 ainsi que les données CAN et IO-Link. En même temps, HEWIN définit les symboles CAN et vous permet d’importer des données peak et dbc et d’enregistrer des messages CAN. A l’aide de notre logiciel, les capteurs CAN ou IO-Link peuvent être paramétrés de manière simple et confortable.
Capteurs HYDAC avec détection automatique de capteur
Nos appareils de mesure et nos capteurs HYDAC sont parfaitement adaptés les uns aux autres. La détection et la configuration automatiques des capteurs éliminent la nécessité d’un réglage manuel fastidieux. Cela permet d’économiser du temps et d’assurer une utilisation rapide et simple.
Plus d’informations sur les capteurs HYDAC avec détection de capteur