Double protection contre les infestations de moules : AutoFilt Mussel Catch
Protection durable sans produits chimiques pour systèmes contenant de l’eau
Les espèces de moules invasives telles que la moule quagga ou la moule zébrée deviennent de plus en plus un problème dans de nombreux secteurs de la filtration de process comme, par exemple, dans les systèmes d’énergie aquathermique ou les circuits d’eau de refroidissement. Ceci parce que ces espèces obstruent les tuyauteries et bloquent les échangeurs de chaleur, ce qui nuit aux performances des systèmes infestés et conduit à des travaux de maintenance coûteux. Avec l’AutoFilt Mussel Catch, HYDAC propose un filtre en cascade à deux étages, qui fonctionne entièrement sans produits chimiques et protège vos systèmes à long terme.
En savoir plus sur nos solutions de filtres qui combattent les infestations de moules
Vous avez des questions concernant la prévention de l’infestation de votre système par les moules quagga ou d’autres espèces invasives ? Prenez dès maintenant un rendez-vous de consultation sans engagement avec nos experts ou bien utilisez notre questionnaire filtres numérique « ProFilt Navigator ».
ProFilt Navigator : votre chemin conduisant au système de filtration optimal
Infestations par les moules zébrées et les moules quagga, un risque grandissant, dans le monde entier Les petits habitants de la mer causent des dommages importants aux systèmes contenant de l’eau
Les espèces de moules invasives comme, par exemple, les moules quagga et les moules zébrées, se répandent de plus en plus dans les eaux européennes. La même chose est par conséquent vraie pour l’eau de process et l’eau de refroidissement. Introduites via les réservoirs de ballast, les coques de bateaux ou les oiseaux migrateurs, ces espèces ne rencontrent pratiquement pas les prédateurs naturels en dehors de leur habitat habituel, ce qui leur permet de se reproduire rapidement.
Leurs minuscules larves traversent facilement les grilles de protection, les pompes ou les filtres conventionnels, et elles pénètrent profondément dans les systèmes d’eau comme, par exemple, les systèmes d’eau potable, d’eau de process ou d’eau de refroidissement.
Les conséquences sont graves : les tuyaux colmatés provoquent des pertes de charge, une augmentation de la consommation d’énergie et un débit fortement réduit, et il peut même en résulter une défaillance de tout le système. Le résultat est une maintenance non planifiée et coûteuse.
Les méthodes de filtration conventionnelles atteignent leurs limites Les processus conventionnels sont souvent inefficaces, non économiques ou douteux sur le plan écologique
Différentes méthodes existent pour combattre l’infestation des moules dans l’eau de process ou de refroidissement mais, dans la pratique, on ne tarde pas à faire le constat suivant : aucune d’elles n’offre une solution forte à tous les égards.
Bien que les processus chimiques soient efficaces, ils sont douteux sur le plan écologique. Les méthodes thermiques ou les systèmes à UV, d’autre part, conduisent à une importante consommation d’énergie et sont considérées comme n’étant pas économiques.
Les filtres à sable et les filtres automatiques conventionnels n’offrent pas une protection suffisante : ils éliminent les coquilles des moules mais laissent passer les larves de moules. Seule l’ultrafiltration permet une élimination complète, mais celle-ci n’est habituellement pas rentable en raison des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation élevés.
Ce qui manquait à ce jour, c’est une solution économique, énergétiquement efficace et respectueuse de l’environnement, qui protège avec fiabilité les circuits d’eau de refroidissement, en retenant de façon fiable les larves de moules quagga, les moules zébrées et autres.
Notre solution de filtre en cascade : AutoFilt Mussel Catch HYDAC
Protection complète en deux étapes contre les petits envahisseurs venant de la mer
Les infestations de moules dans les systèmes contenant de l’eau, par exemple les systèmes d’eau de refroidissement, sont un problème aux multiples facettes. En effet, celui-ci n’est pas dû uniquement aux moules adultes mais bien davantage à leurs larves minuscules et flexibles qui traversent les filtres de process conventionnels et se déposent plus tard dans le système.
Avec l’AutoFilt Mussel Catch, nous vous proposons un filtre en cascade à deux étages sans produits chimiques, qui s’attaque à ces problèmes précis :
- Étape 1 : Le filtre bougie AutoFilt RF3 retient les moules adultes et la contamination grossière.
- Étape 2 : Le filtre panier AutoFilt RF14 retient avec fiabilité les fines particules et les larves de moules, et il se nettoie de façon entièrement automatique, par utilisation de buses HYSuction.
Résultat : protection durable contre les moules et les larves de moules, moins de maintenance pour les échangeurs de chaleur et autres composants, et fiabilité opérationnelle de longue durée, sans produits chimiques et avec toutes les performances du système.
Retenue efficace des moules en noir et blancRetrait des larves démontré et prouvé avec succès au terme d’essais de longue durée
Entre avril et novembre 2024, notre filtre fin automatique AutoFilt RF14 a été testé dans des conditions réelles, dans le cadre d’un test de terrain extensif effectué au Lac de Constance. Ce test était focalisé sur le point faible crucial de nombreux systèmes de filtration de process : les larves de moules.
Ces larves, minuscules et flexibles, pénètrent dans les tuyaux et les échangeurs de chaleur avec le flux d’eau et elles s’y déposent, moyennant de graves conséquences comme, par exemple, des blocages, une perte de performances et des coûts de maintenance élevés.
Les résultats parlent d’eux-mêmes : Aucune larve de moule vivante n’a pu être détectée dans 99 % des échantillons d’eau en aval du filtre de process AutoFilt RF14. La cause centrale de l’infestation des moules a par conséquent pu être éliminée de façon ciblée et efficace.
La détermination de la population de larves de moules avant et après le filtre d’essai a été effectuée par un laboratoire limnologique indépendant. Le prélèvement d’échantillons et l’analyse ont été réalisés par utilisation de méthodes scientifiquement approuvées.
Nos filtres de process qui combattent les infestations de moules
HYDAC AutoFilt RF3
L’AutoFilt RF3 est un filtre automatique à rinçage par contre-courant pour une protection sommaire jusqu’à 50 µm et il peut retenir les amas de moules et les larves de moules. Il utilise des bougies filtrantes coniques et non pas cylindriques, ce qui assure un débit et un nettoyage plus efficaces. Le corps à débit optimisé assure une conception compacte avec de grandes performances et une faible perte de charge.
AutoFilt RF14 HYDAC
L’AutoFilt RF14 a pour spécialité la filtration fine automatique. Contrairement à l’AutoFilt RF3, l’AutoFilt RF14 comporte un panier filtrant et non pas des bougies filtrantes. Le nettoyage entièrement automatique s’effectue directement sur la maille filtrante, par utilisation de buses HySuction. Grâce à notre conception spéciale en couches filtrantes, en liaison avec un mécanisme de nettoyage idéal, jusqu’à 99 % des larves de moules peuvent être retenus par le filtre de process.
HYDAC est votre partenaire pour le retrait efficace des moules dans la filtration de process
Téléchargements
Aimez-vous cet article ? Aidez-nous à être visibles !