Optimisez votre production par une exploitation intelligente de la chaleur perdue

Par une gestion thermique énergétiquement efficace, vous pouvez transformer vos obligations légales en de réels avantages sur la concurrence

Les exigences croissantes en matière d’efficacité énergétique sont bien plus qu’un défi réglementaire. Elles offrent l’opportunité de procéder à des investissements d’avenir qui assureront la pérennité de votre production. Avec les solutions de gestion thermique intelligentes de HYDAC, nous sommes à même de vous aider à satisfaire sans problème aux exigences de la directive de l’UE relative à l’efficacité énergétique (DEE) et aux lois nationales en résultant. Ceci parce que nos systèmes sont spécifiquement conçus pour optimiser vos processus par le biais d’un contrôle précis de la température et d’une utilisation efficace de la chaleur perdue. Lisez la suite de cet article, qui vous dira comment atteindre des performances maximales en utilisant un minimum d’énergie.

Mise en œuvre des objectifs d’efficacité : la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE), d’un seul coup d’œil

Avec la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE), l’Union Européenne fixe un cap clair : d’ici 2030, la consommation d’énergie finale doit diminuer sensiblement dans toute l’Europe, de 11,7% par rapport à 2020, pour être précis. Tandis que la nature spécifique des lois nationales varie dans tous les pays de l’UE, le cœur des exigences reste le même par-delà toutes les frontières. Pour les entreprises, cela signifie expressément qu’il leur faut réfléchir à de nouveaux flux d’énergie, exploiter systématiquement le potentiel et faire appel aux innovations techniques. Depuis les systèmes de gestion de l’énergie ou de l’environnement, obligatoires, jusqu’à l’utilisation ciblée de la chaleur perdue, la DEE a prévu des lignes directrices claires.

Chaleur perdue : la plus grande source d’énergie non utilisée du monde

La DEE et la législation nationale offrent des opportunités considérables, en particulier lorsqu’il s’agit de gestion thermique et d’exploitation de la chaleur perdue. En fin de compte, saviez-vous que le potentiel de chaleur perdue industrielle, dans l’UE, était théoriquement d’environ 920 TWh par an ? Ceci correspond à une importante proportion de consommation d’énergie industrielle.

Les entreprises productrices, qui s’en remettent maintenant à des concepts de refroidissement intelligents, à la récupération de la chaleur et à l’optimisation énergétique, ne font pas que créer un avantage sur la concurrence. Elles se positionnent en tant que pilotes actifs de la transition énergétique et, par-dessus tout, elles économisent sur les coûts d’exploitation.

Transformez votre chaleur perdue en une précieuse ressource

Prenons l’exemple de l’intérieur d’un hall de production, où les différentes unités refroidies à l’air génèrent d’énormes quantités de chaleur.

Ceci aboutit souvent à un cercle vicieux : la température du hall augmente, ce qui fait perdre aux systèmes de refroidissement leur efficacité. Les systèmes de climatisation doivent alors refroidir le hall moyennant des coûts d’énergie élevés. La chaleur perdue s’échappe dans l’environnement sans avoir été utilisée. Il en résulte des coûts d’énergie qui explosent et une charge inutile sur la technologie.

La chaleur non utilisée, générée par les processus, est souvent inévitable. Vous pouvez cependant utiliser cette chaleur perdue en tant que précieuse ressource pour augmenter votre efficacité. Nous vous proposons des solutions efficaces de gestion thermique à refroidissement par fluides pour mettre fin à ce cycle.

Tirez le meilleur parti de votre potentiel de chaleur perdue avec le refroidissement par fluide HYDACNous vous aidons à optimiser votre infrastructure existante avec des systèmes de gestion thermique basés sur les besoins. Et ceci, que ce soit dans un nouveau système ou dans le cadre d’un rétrofit ciblé.

Systèmes de refroidissement fluide/eau HYDAC FWKS

Vous avez une alimentation centrale en eau froide dans votre établissement et vous avez besoin d’une séparation des fluides propres pour votre système ?

Nos systèmes de refroidissement fluide/eau FWKS permettent d’utiliser l’infrastructure existante du hall d’une façon énergétiquement efficace, pour refroidir les machines et les systèmes. Ces systèmes de refroidissement sont une solution de choix lorsque les établissements ont accès à l’eau froide ou au liquide de refroidissement. Ceci parce qu’ils combinent la possibilité de refroidir au-dessous de la température ambiante avec une très faible dissipation de chaleur dans l’environnement direct.

En savoir plus sur le FWKS
 

Système de refroidissement central hybride HYDAC Hybrid RFCS

Vous recherchez un complément optimal à une alimentation intelligente en eau froide avec installation à l’extérieur ?

Les systèmes de refroidissement central HYDAC RFCS s’installent à l’extérieur du hall des machines et fournissent avec fiabilité le fluide requis aux systèmes de refroidissement des fluides installés dans les machines. Nos RFCS hybrides combinent un refroidissement actif et un refroidissement passif, et ils n’activent le mode actif intensif en énergie que lorsque la différence de température naturelle n’est plus suffisante. Le fait qu’ils soient installés à l’extérieur évite de faire monter encore la température dans le hall et réduit sensiblement le niveau de bruit au poste de travail. En utilisant le fluide frigorigène R513a non polluant, vous investirez également dans une technologie particulièrement durable.

En savoir plus sur le RFCS

Refroidissement par fluide HYDAC WTRE

Vous souhaitez rendre votre installation existante plus moderne encore et efficace énergétiquement, sans interférer avec le système de commande ?

Le HYDAC WTRE est un échangeur de chaleur à plaques avec commande en boucle fermée, qui agit en tant « qu’équipement auxiliaire ». Si l’eau de refroidissement de l’installation est suffisamment froide, le compresseur reste continuellement à l’arrêt. Le délai de récupération du coût d’acquisition est incroyablement court en raison des économies d’énergie massives. Le régulateur PID et le robinet à boisseau sphérique vous permettent de maintenir la température des fluides constante, soit en tant que valeur fixe, soit par rapport à la température ambiante. Avec le WTRE, vous bénéficiez par-dessus tout d’une intégration simple, car le rétrofit ne nécessite pas d’interférer avec le système électrique de la machine-outil ou l’API.

En savoir plus sur le WTRE
 

FAQ

Que réglemente la directive de l’UE relative à l’efficacité énergétique (DEE) ?

La DEE définit des objectifs à l’échelle européenne pour réduire la consommation d’énergie et oblige tous les États Membres de l’UE à mettre en œuvre des objectifs d’économies. La directive (EU) 2023/1791 refondue a sensiblement renforcé les exigences et elle comporte l’objectif contraignant de réduire dans toute l’UE la consommation d’énergie finale de 11.7 % d’ici 2030, par rapport à 2020.

Quel est le lien entre la DEE et l’exploitation de la chaleur perdue et la gestion thermique ?

La directive met un accent tout particulier sur l’utilisation efficace des flux d’énergie, notamment en :

  • Évitant la chaleur perdue inutile
  • Utilisant l’énergie thermique existante
  • Réduisant la demande de refroidissement actif intensif en énergie

L’exploitation de la chaleur perdue et la gestion thermique intelligente font partie des moyens les plus rapides et les plus économiques d’atteindre les objectifs d’économies requis.

Quels sont les avantages de l’exploitation de la chaleur perdue pour mon entreprise ?

  • Réduction des coûts, en réduisant le besoin d’acheter de l’énergie
  • Respect des exigences réglementaires, sans interventions coûteuses dans les processus ou dans la production
  • Utilisation de synergies techniques, p. ex. transfert de la chaleur perdue des processus ou de la chaleur perdue du refroidissement vers des systèmes internes ou des réseaux énergétiques
  • Contribution aux objectifs d’empreinte carbone et aux objectifs ESG

Comment les solutions de gestion thermique de HYDAC peuvent-elles apporter un soutien à mon entreprise ?

Les solutions de gestion thermique de HYDAC réduisent votre consommation d’énergie, utilisent votre infrastructure existante de façon plus efficace et réduisent la chaleur perdue en optimisant les processus de refroidissement et en allégeant la charge des systèmes de refroidissement.

Respectez les exigences légales, tout en réduisant les coûts des processus. Nous allons vous montrer comment.

Nos experts vous apportent leur soutien sur le chemin conduisant à l’augmentation de l’efficacité énergétique Travaillez conjointement avec nous pour trouver la bonne solution pour votre gestion thermique. Demandez-nous conseil maintenant, sans obligations.

Prenez contact avec nous aujourd’hui même