Polymères fondus : éléments filtrants sur mesure
HYDAC fournit des filtres à bougie, des disques filtrants et des filtres spin pack
La polymérisation du plastique produit des impuretés qui doivent être filtrées. Nous développons et fabriquons des éléments filtrants de haute technologie dans notre usine de production en Allemagne. Découvrez comment nos éléments filtrants en polymère peuvent améliorer l’efficacité de vos processus. Nous concevons des éléments adaptés à vos besoins. Découvrez notre expertise ici.
Contactez nos experts – nous travaillerons avec vous pour trouver la solution optimale pour votre filtration des polymères
Filtres haute performance pour la filtration des polymères fondus et des solvants dans les processus critiquesConception & et production en Allemagne
Dans les usines de transformation des plastiques, par exemple dans la production de granulés, de fibres, de câbles ou de films, les petites particules et les gels peuvent entraîner des problèmes majeurs. Grâce à nos dizaines d’années d’expérience dans les domaines de la technologie des éléments en acier inoxydable et de la filtration des polymères, nous disposons d’une expertise approfondie allant de la conception (sélection des matériaux, structure des couches, dynamique des fluides computationnelle) et de la production (technologie de plissage, processus de nettoyage, technologie de soudage, assurance qualité) à l’analyse des filtres et aux tests internes.
Disques à feuilles & disques filtrants (tamis ronds)
Filtres à bougie
Filtres spin pack
Optimisez la filtration de vos polymères fondus
Experts depuis 1992, nous développons et produisons des éléments filtrants hautement efficaces et adaptés à vos besoins dans notre usine de production en Allemagne. Pour ce faire, nous misons sur des connexions mécaniques résistantes (sertissage) et des matériaux durables (matériaux filtrants nettoyables). Grâce à nos dizaines d’années d’expérience dans le domaine de la technologie des éléments polymères, nous disposons d’une expertise approfondie, en particulier dans le secteur de la technologie de soudage, qui ouvre des possibilités d’intégration de fonctions (par exemple, des conceptions sans joint). Cela nous permet de vous proposer une large gamme de produits, qu’il s’agisse de filtres à bougie, de disques filtrants (disques à tamis) ou de filtres spin pack.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation gratuite
Le secret de la réussite : Chemicrongrande capacité de rétention des contaminants et porosité jusqu’à 90 %
Le non-tissé en fibres métalliques Chemicron est constitué d’un grand nombre de fibres d’acier inoxydable très fines et réparties de manière homogène (316L, matériaux spéciaux sur demande), qui sont solidement liées entre elles par un procédé de frittage.
Les principaux avantages de ce matériau filtrant hautement poreux par rapport à d’autres matériaux, tels que les treillis métalliques et les métaux frittés, sont sa grande capacité de rétention des contaminants et sa porosité pouvant atteindre 90 %.
Applications dans la polymérisation des plastiques
Nos matériaux filtrants haute performance sont utilisés dans la filtration de polymères fondus et de solutions, par exemple :
- composés XLPE pour la production de câbles haute tension
- polysulfone dans la technologie médicale
- polypropylène pour les films d’emballage
- résines réactives (par exemple, résines époxy, polyols et polyisocyanates)
Vos avantages avec HYDAC
Téléchargements Vous trouverez ci-dessous nos brochures sur la technologie des polymères fondus et des éléments filtrants.
Aimez-vous cet article ? Aidez-nous à être visibles !