Protection durable contre l’infestation par les moules

Avec l’AutoFilt® Mussel Catch, HYDAC vous propose une solution innovante et purement mécanique qui protège les circuits de refroidissement et les échangeurs thermiques contre l’infestation de moules. Le système se base sur un filtre cascade à deux niveaux qui retient aussi bien les moules que leurs larves sans utiliser d’agents chimiques.

Les moules et leurs larves bloquent les circuits de refroidissement

Dans de nombreux de systèmes à base d’eau, tels que les circuits d’eau de refroidissement ou les systèmes d’énergie aquathermique, des espèces de moules envahissantes telles que les moules quagga et zébrées constituent un défi majeur car elles peuvent s’établir et colmater les systèmes. Les larves des moules sont particulièrement problématiques car elles sont suffisamment petites pour passer sans aucun problème à travers les filtres conventionnels. Une fois grandes, les moules bloquent par la suite les tuyaux et les échangeurs thermiques, compromettant le débit, l’efficacité et la sécurité opérationnelle du système à long terme.

C'est pourquoi une solution efficace doit éliminer de manière fiable les larves microscopiques ainsi que les animaux adultes.

Notre solution : AutoFilt® Mussel Catch HYDAC

HYDAC résoud ce problème grâce à l’AutoFilt® Mussel Catch, un système de filtration mécanique qui fonctionne sans additifs chimiques. Il se compose de deux niveaux successifs : un filtre grossier enlève les moules et les particules les plus grosses et un filtre fin retient spécifiquement les larves les plus petites , y compris celles des moules guagga et zébrées. Le système offre ainsi une protection durable sans agents chimiques pour les circuits de refroidissement, les tuyauteries et les échangeurs thermiques.

Des tests indépendants réalisés par un institut limnologique montrent une élimination des larves à plus de 99 %, étayant l’efficacité de notre solution. Pour en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs caractéristiques techniques et leurs applications possibles, cliquez ici :

Double protection contre l’infestation par les moules

Giuseppe Alex Ruffino, Chef de projet de la Division Process chez HYDAC Process Technology

Avec l’AutoFilt® Mussel Catch, nous avons développé une solution qui combine trois avantages décisifs : il protège de manière fiable contre les infestations de moules et de larves et réduit considérablement les coûts opérationnels grâce à son rendement élevé. Il contribue également activement à la durabilité en renonçant complètement aux produits chimiques. C’est ainsi que nous établissons de nouvelles normes dans la protection des systèmes industriels de refroidissement à eau contre l’infestation par les moules.

Contactez-nous dès maintenant !

Nous vous aidons à lutter contre l'infestation par les moules : contactez dès aujourd'hui notre équipe d'experts HYDAC et prenez rendez-vous pour une consultation sans engagement !

Contactez-nous dès maintenant